ดอกเอ็นมิลล์_C122

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet C122 เป็นดอกเอ็นมิลล์แบบยาว 2 ร่อง ผลิตจาก HSS-E ที่มีโคบอลต์เป็นส่วนประกอบ ผิวขัดเงา มีมุมเอียงของฟันเกลียว 30° และมุมคราด 12° ออกแบบมาสำหรับการกัดบ่าและการกัดร่องในเหล็กกล้าที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย รวมถึงทองแดงหรือทองแดงผสม โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 5 mm ถึง 30 mm และมีก้านเรียบพิกัด h6
ข้อมูลทั่วไป
- ผู้ผลิต: Dormer Pramet
- ซีรีส์: ดอกเอ็นมิลล์ 2 ร่อง รุ่นยาว C122
- ผลิตตามมาตรฐานของบริษัท DORMER; ความเผื่อของก้าน h6
- วัสดุเครื่องมือ: เหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E ผสมโคบอลต์ ขัดเงาแบบชนิดไม่เคลือบ
- ช่วงขนาด: ⌀5.00 – 30.00 mm รวม 13 ขนาด
- วัสดุชิ้นงานที่แนะนำ: เหล็กกล้าที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย (วัสดุกลุ่ม P ของ Dormer Pramet) และทองแดงหรือทองแดงผสม (วัสดุกลุ่ม N)
คำแนะนำและข้อควรระวังในการใช้งาน
- เหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E มีความแข็งและทนต่อการสึกหรอมากกว่าเหล็กกล้าไฮสปีดทั่วไป แต่ดูดซับแรงกระแทกและการสั่นสะเทือนได้น้อยกว่า สภาวะการตัดที่ไม่เสถียรอาจทำให้คมตัดบิ่นหรือเครื่องมือแตกหักได้
- ใช้เครื่องจักรชนิดแข็งและยึดชิ้นงานให้มั่นคง พร้อมใช้อุปกรณ์จับยึดเครื่องมือคุณภาพดี โดยทั่วไป การจับยึดที่มีคุณภาพสูงกว่าจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเมื่อใช้เครื่องมือเหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E
- เนื่องจาก C122 เป็นเครื่องมือรุ่นยาว ควรให้ส่วนยื่นของเครื่องมือสั้นที่สุดเท่าที่งานจะเอื้ออำนวย และเริ่มต้นด้วยค่าพารามิเตอร์การตัดเฉือนที่ไม่สูงเกินไป
- เลือกความเร็วตัดและอัตราป้อนเริ่มต้นจากข้อมูลการตัดของ Dormer Pramet สำหรับกลุ่มวัสดุชิ้นงานที่เกี่ยวข้อง
ดอกเอ็นมิลล์ซีรีส์ C122 ของ Dormer Pramet เป็นดอกเอ็นมิลล์แบบยาวที่มี 2 ร่อง ผลิตตามมาตรฐานของบริษัท DORMER ร่องคายเศษที่ยาวขึ้นและส่วนคอที่ลดขนาดลงในรุ่นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ ช่วยให้กัดร่องและบ่าที่ลึกกว่าเครื่องมือความยาวมาตรฐานได้
คุณสมบัติหลัก
- เหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E ผสมโคบอลต์: วัสดุสำหรับทำเครื่องมือที่แข็งกว่าและทนต่อการสึกหรอได้ดีกว่าเหล็กกล้าไฮสปีดทั่วไป
- การออกแบบ 2 ร่อง: เหมาะสำหรับทั้งการกัดร่องและการกัดบ่า
- มุมเอียงของฟันเกลียว 30° และมุมคราด 12°: รูปทรงเรขาคณิตของคมตัดแบบมุมบวกสำหรับงานกัดทั่วไป
- การขัดเงาแบบไบรท์ (ชนิดไม่เคลือบ)
- ส่วนคอดลดขนาดตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀16 mm ขึ้นไป: ระยะเอื้อมใช้งานตั้งแต่ 69.5 mm ถึง 109.5 mm
- ก้านทรงกระบอกผิวเรียบ ที่มีความเผื่อ h6
การประยุกต์ใช้งาน
- การกัดบ่าและการกัดร่อง
- ร่องและโพรงที่ลึกขึ้นซึ่งต้องใช้ความยาวคมตัดมากขึ้น
- วัสดุหลักของชิ้นงาน: เหล็กกล้าชนิดตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย ทองแดง และทองแดงผสม
| ยี่ห้อ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | C122 |
| ประเภทเครื่องมือ | ดอกเอ็นมิลล์รุ่นยาว |
| วัสดุเครื่องมือ | HSS-E (เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) โคบอลต์) |
| การขัดเงา | ผิวเงา (ชนิดไม่เคลือบ) |
| จำนวนร่องฟันคมตัด | 2 |
| มุมเฉียง | 30° |
| มุมคายเศษ | 12° |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (d1) | 5.00 – 30.00 mm |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอกเรียบ, h6, ⌀5 – 25 mm |
| ความยาวของร่องฟันคมตัด (l2) | 22 – 90 mm |
| ความยาวรวม (l1) | 65 – 205 มม. |
| มาตรฐาน | มาตรฐานบริษัท DORMER |
| วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย (ISO P), ทองแดงและทองแดงผสม (ISO N) |
| การประยุกต์ใช้งาน | การกัดบ่า, การกัดร่อง |
| รหัสสั่งซื้อ | d1 (มม.) | d2 h6 (มม.) | l2 (มม.) | l1 (มม.) | ฟัน | l3 (มม.) | d3 (มม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1225.0 | 5.00 | 5 | 22 | 65 | 2 | - | - |
| C1226.0 | 6.00 | 6 | 27 | 75 | 2 | - | - |
| C1227.0 | 7.00 | 8 | 33 | 85 | 2 | - | - |
| C1228.0 | 8.00 | 8 | 33 | 85 | 2 | - | - |
| C12210.0 | 10.00 | 10 | 40 | 95 | 2 | - | - |
| C12212.0 | 12.00 | 12 | 45 | 110 | 2 | - | - |
| C12214.0 | 14.00 | 12 | 52 | 125 | 2 | - | - |
| C12216.0 | 16.00 | 16 | 58 | 140 | 2 | 69.5 | 15.5 |
| C12218.0 | 18.00 | 16 | 65 | 150 | 2 | 76.5 | 15.5 |
| C12220.0 | 20.00 | 20 | 70 | 160 | 2 | 85.5 | 19.5 |
| C12222.0 | 22.00 | 20 | 75 | 170 | 2 | 90.5 | 19.5 |
| C12225.0 | 25.00 | 25 | 82 | 185 | 2 | 101.5 | 24.5 |
| C12230.0 | 30.00 | 25 | 90 | 205 | 2 | 109.5 | 24.5 |
d1: เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด, d2: เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน, l2: ความยาวร่องฟัน, l1: ความยาวรวม, l3: ระยะเอื้อมถึงพร้อมคอที่ลดขนาด, d3: เส้นผ่านศูนย์กลางคอ เครื่องหมายขีด (-) หมายถึงขนาดนั้นไม่มีส่วนคอที่ลดขนาด
ดอกเอ็นมิลล์เหล็กกล้าไฮสปีดชนิด HSS-E แบบตัน มีร่องคายเศษแบบเกลียวสองร่องที่ปลายตัด และมีก้านทรงกระบอกเรียบที่ปลายอีกด้าน สัญลักษณ์มิติที่ใช้ในโต๊ะวางชิ้นงานแสดงสเปคมีดังนี้:
- d1: เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด
- d2: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (h6)
- l1: ความยาวรวม
- l2: ความยาวฟัน (ความยาวช่วงตัด)
- l3: ระยะเอื้อมเมื่อมีการลดขนาดคอ
- d3: เส้นผ่าศูนย์กลางคอ
ขนาดไม่เกิน ⌀14 mm ไม่มีส่วนคอที่ลดขนาด ตั้งแต่ขนาด ⌀16 mm ขึ้นไป จะมีส่วนคอที่ลดขนาดซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่าก้านเล็กน้อย อยู่ระหว่างร่องคายเศษกับก้าน ทำให้ระยะเอื้อมที่ใช้งานได้เพิ่มขึ้นถึง l3
วิธีเลือกขนาดที่เหมาะสม
- วัสดุชิ้นงาน: C122 ออกแบบมาสำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรของเหล็กกล้าชนิดตัดแต่งง่าย ทองแดง และทองแดงผสมเป็นหลัก สำหรับวัสดุกลุ่มอื่น ๆ ให้ตรวจสอบคำแนะนำของ Dormer Pramet เกี่ยวกับความเหมาะสมในการใช้งานก่อน
- ความกว้างของร่อง: สำหรับการกัดร่องเต็มความกว้าง ให้เลือกเส้นผ่าศูนย์กลางคมตัด d1 ที่ตรงกับความกว้างของร่องที่ต้องการ
- ความลึก: เปรียบเทียบความลึกที่ต้องการกับความยาวร่องฟัน l2; สำหรับขนาด ⌀16 mm ขึ้นไป ส่วนคอที่ลดขนาดลงช่วยให้เข้าถึงได้ลึกถึง l3
- เครื่องมือจับยึด: ตรวจสอบเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d2 ในขนาดส่วนใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลางก้านจะเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด แต่ขนาด ⌀7 mm มีก้านขนาด 8 mm ส่วนขนาด ⌀14, ⌀18, ⌀22 และ ⌀30 mm มีก้านขนาดเล็กกว่า โดยมีขนาด 12, 16, 20 และ 25 mm ตามลำดับ