เอ็นมิล_S933

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet S933 เป็นเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ความยาวมาตรฐาน 3 ฟัน เคลือบผิว TiAlN พร้อมก้านแบบ Weldon ตามมาตรฐาน DIN 6535 HB มุมเกลียว 30° และมุมคายเศษ 12° ทำให้เหมาะกับงานกัดบ่าและงานกัดร่องในเหล็กกล้า เหล็กหล่อ อะลูมิเนียมหล่อ และโลหะผสมทองแดงเป็นหลัก
ข้อมูลทั่วไป
- ผู้ผลิต: Dormer Pramet (แบรนด์: Dormer Pramet)
- ขนาดมิติเป็นไปตามมาตรฐานของ Dormer Pramet
- ก้าน: ก้านแบบ Weldon ตามมาตรฐาน DIN 6535 HB พิกัดความเผื่อ h6
- พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด: h10
- หมวดหมู่ของผู้ผลิต: เครื่องมือกัดแบบโซลิด งานกัดร่อง เอ็นมิลคาร์ไบด์ 3 ฟัน
คำแนะนำการใช้งาน
- การใช้งานหลัก: งานกัดบ่าระดับตื้นและงานกัดร่องระดับตื้น การใช้งานที่ทำได้: งานกัดบ่าระดับลึกและงานกัดแบบจุ่ม
- วัสดุชิ้นงานที่เหมาะสม: เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ เหล็กหล่อ อะลูมิเนียมหล่อ ทองแดงและโลหะผสมทองแดง
- ยึดดอกด้วยหัวจับที่ออกแบบสำหรับก้านแบบ Weldon และให้ระยะยื่นของดอกสั้นที่สุดเท่าที่ทำได้
- เลือกความเร็วตัดและอัตราป้อนตามคำแนะนำของผู้ผลิตให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงานและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของดอก
- ทังสเตนคาร์ไบด์มีความแข็งสูงแต่เปราะ ควรหลีกเลี่ยงแรงกระแทก ระมัดระวังคมตัดขณะจับถือ และใช้การติดตั้งเครื่องจักรที่มีความแข็งแกร่ง
Dormer Pramet S933 เป็นเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์อเนกประสงค์ 3 ฟัน เคลือบผิว TiAlN (ไทเทเนียมอะลูมิเนียมไนไตรด์) ผู้ผลิตจัดให้อยู่ในกลุ่มเครื่องมือกัดคาร์ไบด์สำหรับงานกัดร่อง และระบุว่าเป็นดอกกัดสำหรับวัสดุที่มีความต้านทานการตัดต่ำถึงสูง จึงเป็นตัวเลือกที่ใช้งานได้หลากหลายทั้งการกัดร่องและการกัดบ่าบนเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์และเครื่องกัด
คุณสมบัติเด่น
- ตัวดอกทำจากทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น เคลือบผิว TiAlN
- 3 ฟัน มุมเกลียว 30° และมุมคายเศษแนวรัศมี 12°
- ความยาวมาตรฐาน ความยาวคมตัดระดับกลาง
- ขอบมุมคมลบมุม 45° แทนมุมคมแหลม
- ก้านแบบ Weldon ตามมาตรฐาน DIN 6535 HB พิกัดความเผื่อก้าน h6
- เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดผลิตตามพิกัดความเผื่อ h10
- รองรับการป้อนตัดทั้งแนวรัศมี แนวทแยง และแนวแกน
การใช้งาน
- การใช้งานหลัก: งานกัดบ่าระดับตื้นและงานกัดร่องระดับตื้น
- การใช้งานที่ทำได้: งานกัดบ่าระดับลึกและงานกัดแบบจุ่ม
- วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ เหล็กหล่อ อะลูมิเนียมหล่อ ทองแดงและโลหะผสมทองแดง
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | S933 |
| ประเภท | เอ็นมิล ความยาวมาตรฐาน ขอบมุมลบคม 45° |
| วัสดุดอก | ทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น |
| สารเคลือบ | TiAlN |
| จำนวนฟัน | 3 |
| มุมเกลียว | 30° |
| มุมคายเศษแนวรัศมี | 12° |
| ความกว้างมุมลบคม | 0.13 mm (Ø8 mm), 0.2 mm (Ø10 mm) |
| ความยาวคมตัด | ระดับกลาง |
| ก้าน | ก้านแบบ Weldon ตามมาตรฐาน DIN 6535 HB พิกัดความเผื่อ h6 |
| พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด | h10 |
| ทิศทางการป้อนตัด | แนวรัศมี แนวทแยง แนวแกน |
| ตัวอย่างขนาด (S93310.0) | Ø10 mm × ความยาวคมตัด 22 mm × ความยาวรวม 72 mm ก้าน 10 mm |
ข้อมูลจากผู้ผลิตสำหรับขนาดที่คัดเลือก (หน่วยมิติทั้งหมดเป็น mm):
| รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DC (mm) | ความยาวคมตัด APMX (mm) | ความยาวรวม OAL (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON MS (mm) | ความกว้างมุมลบคม CHW (mm) | จำนวนฟัน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S9338.0 | 8 | 19 | 63 | 8 | 0.13 | 3 |
| S93310.0 | 10 | 22 | 72 | 10 | 0.2 | 3 |
| S93312.0 | 12 | 25 | 73 | 3 |
S933 เป็นเอ็นมิลทรงตรง หน้าปลายเรียบแบบปลายตัดตรง มีร่องฟันแบบเกลียว 3 ฟัน มุมเกลียว 30° และก้านทรงกระบอกที่มีผิวเรียบสำหรับยึดแบบ Weldon ตามมาตรฐาน DIN 6535 HB ขอบมุมคมมีการลบมุม 45° ขนาดเล็กแทนมุมแหลม
- DC: เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดของส่วนที่มีร่องฟัน
- APMX: ความยาวคมตัด (ความลึกตัดสูงสุด) วัดจากหน้าปลาย
- OAL: ความยาวรวมของดอก
- DCON MS: เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (พิกัดความเผื่อ h6)
- CHW: ความกว้างของมุมลบคม 45° ที่ขอบมุม
ตัวอย่าง S93310.0: DC 10 mm, APMX 22 mm, OAL 72 mm, DCON MS 10 mm, CHW 0.2 mm บางขนาด เช่น S9337.0 ผู้ผลิตระบุว่ามีส่วนคอระหว่างร่องฟันกับก้าน
การเลือกเอ็นมิลคาร์ไบด์ Dormer Pramet ให้เหมาะกับงาน
| ซีรีส์ | จำนวนฟัน | สารเคลือบ | ก้าน | งานหลัก (ข้อมูลผู้ผลิต) |
|---|---|---|---|---|
| S933 | 3 | TiAlN | DIN 6535 HB แบบ Weldon | งานกัดบ่าและงานกัดร่องในเหล็กกล้า เหล็กหล่อ อะลูมิเนียมหล่อ และโลหะผสมทองแดง |
| S944 | 4 | TiAlN | DIN 6535 HB แบบ Weldon | งานกัดบ่าในเหล็กกล้า เหล็กหล่อ อะลูมิเนียมหล่อ และโลหะผสมทองแดง (กลุ่มงานกึ่งเก็บผิว) |
| S903 | 3 | ผิวเงา (ไม่เคลือบ) | DIN 6535 HA ก้านเรียบ | งานกัดบ่าและงานกัดร่องในเหล็กกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าผสม เหล็กหล่ออบเหนียว เหล็กหล่อเหนียว และเหล็กหล่อกราไฟต์อัดแน่น ทองแดงและโลหะผสมทองแดง |
- เลือก S933 เมื่องานมีทั้งการกัดร่องและการกัดบ่า เพราะ 3 ฟันให้ความสมดุลระหว่างพื้นที่คายเศษสำหรับงานกัดร่องกับความเสถียรสำหรับงานกัดด้านข้าง
- สำหรับงานกัดบ่าเพียงอย่างเดียว ผู้ผลิตมีเอ็นมิล 4 ฟัน รุ่น S944 เป็นทางเลือก
- หากต้องการก้านเรียบ เช่น สำหรับหัวจับไฮดรอลิกหรือหัวจับแบบชริงก์ฟิต ทางเลือกที่เกี่ยวข้องคือ S903 แบบไม่เคลือบผิวที่มีก้านตาม DIN 6535 HA