เอ็นมิล_S903

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet S903 เป็นเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นแบบความยาวมาตรฐาน 3 ฟัน ผิวไม่เคลือบ (Bright) มุมเฮลิกซ์ 30° เวียนขวา และมุมคาย 12° อยู่ในกลุ่ม MC-X ของ Dormer ที่ใช้งานได้กับวัสดุหลากหลาย ออกแบบมาสำหรับงานกัดบ่าและกัดร่องในเหล็กกล้า เหล็กหล่อ และโลหะผสมทองแดง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 2.00 mm ถึง 20.00 mm พร้อมก้านกลมเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA
มาตรฐานและพิกัดความเผื่อ
- ขนาดมิติเป็นไปตามมาตรฐานของ Dormer Pramet
- ก้าน: ก้านทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อ h6
- พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด: h10 (โซนพิกัดความเผื่อมาตรฐานอุตสาหกรรม กำหนดตามช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง)
- พิกัดความเผื่อการลบมุมขอบคม: ±0.03 mm (d1 2.00 – 9.00 mm), ±0.05 mm (d1 10.00 – 20.00 mm)
แนวทางการใช้งาน
- ลักษณะงาน: กัดบ่า กัดร่อง กัดตามรูปทรง (กึ่งเก็บผิวและเก็บผิว) และกัดแบบแรมป์
- ทิศทางการตัด: แนวรัศมี แนวทแยง และแนวแกน โดยฟันปลายเป็นแบบตัดกลางได้
- วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอน และเหล็กกล้าผสม; เหล็กหล่อเหนียว เหล็กหล่อกราไฟต์กลม และเหล็กหล่อกราไฟต์อัดแน่น; ทองแดงและโลหะผสมทองแดง
- ลักษณะคมตัด: ใช้งานทั่วไป สำหรับวัสดุที่มีความต้านทานการตัดต่ำถึงสูง
- ฟันปลายแบบเสริมความแข็งแรงและลบมุมช่วยลดการบิ่น ซึ่งสำคัญอย่างยิ่งเมื่อกัดวัสดุที่ตัดเฉือนยาก
- ผิวเป็นแบบไม่เคลือบ (Bright) ควรเลือกความเร็วตัดและอัตราป้อนจากข้อมูลการตัดอย่างเป็นทางการของ Dormer Pramet ให้ตรงกับวัสดุชิ้นงานจริง
ภาพรวม
Dormer Pramet S903 เป็นเอ็นมิลแบบความยาวมาตรฐาน 3 ฟัน ผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์เกรนละเอียดทั้งชิ้น ผิวไม่เคลือบ (Bright) จัดอยู่ในกลุ่ม MC-X ของ Dormer ซึ่งเป็นเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นที่ใช้งานได้หลากหลาย เครื่องมือเพียงตัวเดียวใช้กับชิ้นงานได้หลายวัสดุ ช่วยลดจำนวนเครื่องมือที่ต้องสต็อกไว้
คุณสมบัติเด่น
- คาร์ไบด์เกรนละเอียด มีความแข็งและความเหนียวสูง ทนการสึกหรอได้ดีเยี่ยมและมีอายุการใช้งานยาวนาน
- 3 ฟัน มุมเฮลิกซ์ 30° เวียนขวา และมุมคาย 12° ร่องฟันออกแบบให้คายเศษได้ดี การตัดเฉือนจึงต่อเนื่องและราบรื่นไม่มีปัญหา
- ฟันปลายแบบตัดกลางได้ จึงใช้กัดร่องและกัดแบบแรมป์ได้ นอกเหนือจากงานกัดตามรูปทรง
- ฟันปลายเสริมความแข็งแรง ด้วยการลบมุมที่แข็งแรง ช่วยลดการบิ่นของคมตัด ซึ่งสำคัญที่สุดกับวัสดุที่ตัดเฉือนยาก
- ลบมุมขอบคมที่มุม 45° ขนาด 0.08 mm ถึง 0.30 mm ขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลาง
- ความยาวคมตัดระดับกลาง และก้านกลมเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA
การใช้งาน
งานกัดบ่า กัดร่อง กัดตามรูปทรง (กึ่งเก็บผิวและเก็บผิว) และกัดแบบแรมป์ วัสดุชิ้นงานที่เหมาะสม ได้แก่ เหล็กกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอน และเหล็กกล้าผสม; เหล็กหล่อเหนียว เหล็กหล่อกราไฟต์กลม และเหล็กหล่อกราไฟต์อัดแน่น; รวมถึงทองแดงและโลหะผสมทองแดง
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | S903 (กลุ่ม MC-X) |
| ประเภทเครื่องมือ | เอ็นมิลความยาวมาตรฐาน ปลายตัดตรงพร้อมลบมุม 45° ที่มุมคม ตัดกลางได้ |
| วัสดุเครื่องมือ | ทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น (เกรนละเอียด) |
| การเคลือบผิว | ผิวไม่เคลือบ (Bright) |
| จำนวนฟัน | 3 |
| มุมเฮลิกซ์ | 30° เวียนขวา |
| มุมคายแนวรัศมี | 12° |
| ความยาวคมตัด | ระดับกลาง |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด | 2.00 mm – 20.00 mm |
| พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด | h10 |
| ก้าน | ก้านกลมเรียบ DIN 6535 HA, h6 |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน | 3 mm – 20 mm |
| ช่วงความยาวรวม | 38 mm – 104 mm |
| ทิศทางการตัด | แนวรัศมี แนวทแยง แนวแกน |
| ลักษณะคมตัด | ใช้งานทั่วไป สำหรับวัสดุที่มีความต้านทานการตัดต่ำถึงสูง |
| รหัส | เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด d1 (mm) | ลบมุมขอบคม Ch × 45° (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d2 h6 (mm) | ความยาวคมตัด l2 (mm) | ความยาวรวม l1 (mm) | จำนวนฟัน z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S9032.0 | 2.00 | 0.08 | 3 | 6 | 38 | 3 |
| S9032.5 | 2.50 | 0.08 | 3 | 9 | 38 | 3 |
| S9033.0 | 3.00 | 0.08 | 3 | 12 | 38 | 3 |
| S9034.0 | 4.00 | 0.08 | 4 | 14 | 50 | 3 |
| S9035.0 | 5.00 | 0.13 | 5 | 16 | 50 | 3 |
| S9036.0 | 6.00 | 0.13 | 6 | 19 | 57 | 3 |
| S9037.0 | 7.00 | 0.13 | 8 | 19 | 63 | 3 |
| S9038.0 | 8.00 | 0.13 | 8 | 19 | 63 | 3 |
| S9039.0 | 9.00 | 0.13 | 10 | 21 | 72 | 3 |
| S90310.0 | 10.00 | 0.20 | 10 | 22 | 72 | 3 |
| S90312.0 | 12.00 | 0.20 | 12 | 25 | 73 | 3 |
| S90314.0 | 14.00 | 0.20 | 14 | 30 | 83 | 3 |
| S90316.0 | 16.00 | 0.20 | 16 | 32 | 92 | 3 |
| S90318.0 | 18.00 | 0.20 | 18 | 32 | 92 | 3 |
| S90320.0 | 20.00 | 0.30 | 20 | 38 | 104 | 3 |
พิกัดความเผื่อการลบมุมขอบคม: ±0.03 mm สำหรับ d1 2.00 – 9.00 mm; ±0.05 mm สำหรับ d1 10.00 – 20.00 mm
เอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น ก้านกลมเรียบ ส่วนคมตัดมี 3 ฟัน ตารางสเปกใช้สัญลักษณ์มิติดังนี้:
- d1 – เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด พิกัดความเผื่อ h10
- d2 – เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน พิกัดความเผื่อ h6 เป็นก้านกลมเรียบตาม DIN 6535 HA (ไม่มีหน้าแบนสำหรับขันยึด)
- l2 – ความยาวคมตัด (ความยาวช่วงร่องฟัน)
- l1 – ความยาวรวม
- Ch – ลบมุม 45° ที่มุมด้านนอกของคมตัด
- z – จำนวนฟัน (3)
ปลายตัดเป็นแบบตรง ลบมุม 45° ที่มุมคม ฟันปลายเป็นแบบตัดกลางได้ และร่องฟันทั้ง 3 เป็นเกลียวเวียนขวามุมเฮลิกซ์ 30° สำหรับขนาด 2.00 mm, 2.50 mm, 7.00 mm และ 9.00 mm เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d2 จะใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด d1 ส่วนขนาดอื่นทั้งหมด d1 และ d2 มีขนาดเท่ากัน
การเลือกรุ่นในกลุ่ม MC-X
เอ็นมิลกลุ่ม MC-X ของ Dormer ซึ่งใช้งานได้หลากหลาย มีคุณสมบัติเหมือนกันทุกรุ่น คือ คาร์ไบด์เกรนละเอียด ผิวไม่เคลือบ (Bright) มุมเฮลิกซ์ 30° เวียนขวา ก้านตามมาตรฐาน DIN 6535 HA ความยาวคมตัดระดับกลาง และฟันปลายแบบตัดกลางได้ ต่างกันเฉพาะจำนวนฟัน:
| ซีรีส์ | จำนวนฟัน | ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง |
|---|---|---|
| S902 | 2 | 2.00 mm – 20.00 mm |
| S903 | 3 | 2.00 mm – 20.00 mm |
| S904 | 4 | 2.00 mm – 20.00 mm |
ในโบรชัวร์ MC-X ของ Dormer มีการสาธิต S903 ในงานกัดร่อง (ความลึกตามแนวรัศมี 1 × Ø ความลึกตามแนวแกน 0.5 × Ø) บนเหล็กกล้าผสมในกลุ่มวัสดุ AMG 1.4 (W.nr. 1.2311) ส่วน S904 สาธิตในงานกัดเก็บผิว
เมื่อต้องการเครื่องมือเคลือบผิวหรือก้าน Weldon
ตัวอย่างเช่น S93310.0 ของ Dormer Pramet เป็นเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นแบบความยาวมาตรฐาน 3 ฟัน มีขนาด 10 mm × 22 mm × 72 mm และลบมุมขอบคม 0.2 mm เท่ากับ S90310.0 แต่เคลือบ TiAlN และใช้ก้าน Weldon ตามมาตรฐาน DIN 6535 HB แทน เหมาะสำหรับเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ เหล็กหล่อ อะลูมิเนียมหล่อ และโลหะผสมทองแดง