เอ็นมิล_S715

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เอ็นมิล Dormer S715 ซีรีส์คมตัดยาวพิเศษ ผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น 3 ฟัน เคลือบ AlCrN มุมเฮลิกซ์ 40° และมุมคาย 10° พร้อมก้านกลมเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA งานหลักคือการกัดบ่าลึกในเหล็กกล้า สแตนเลส เหล็กหล่อ และโลหะผสมทนความร้อนสูง มีเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดตั้งแต่ 3 mm ถึง 20 mm

    มาตรฐานและพิกัดความเผื่อ

    • ผลิตตามมาตรฐานของบริษัท Dormer Pramet
    • ก้าน: ก้านกลมเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อ h6
    • เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด: พิกัดความเผื่อ h9 ซึ่งเป็นช่วงพิกัดมาตรฐานอุตสาหกรรมที่กำหนดตามช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

    ขอบเขตการใช้งาน (กลุ่มวัสดุชิ้นงานตาม ISO)

    • P: เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ
    • M: สแตนเลสกลุ่มเฟอร์ริติก มาร์เทนซิติก และออสเทนนิติก
    • K: เหล็กหล่อ
    • S: โลหะผสมทนความร้อนสูง

    ลักษณะงาน

    • งานหลัก: กัดบ่าลึก
    • งานที่ใช้ได้: กัดบ่าตื้น เจาะ เทิร์นมิลลิ่ง

    ข้อแนะนำการใช้งาน

    • ใช้ค่าความเร็วตัดและอัตราป้อนเริ่มต้นจากข้อมูลสภาวะการตัดของ Dormer Pramet ตามรหัสสินค้าและวัสดุชิ้นงานที่ใช้จริง
    • เนื่องจากคมตัดยาวพิเศษ ควรจับเครื่องมือให้ยื่นออกจากหัวจับสั้นที่สุดเท่าที่งานอนุญาต และจัดการจับยึดให้แข็งแรง
    • ทังสเตนคาร์ไบด์แข็งแต่เปราะ: หลีกเลี่ยงแรงกระแทก และสวมแว่นตานิรภัยขณะตัดเฉือน

     

    Dormer S715 คือเอ็นมิลซีรีส์คมตัดยาวพิเศษในกลุ่มเครื่องมือกัดทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นของ Dormer Pramet ผู้ผลิตจัดไว้ในกลุ่มเอ็นมิลคาร์ไบด์ 3 ฟันสำหรับงานกัดร่อง ตัวเครื่องมือทำจากทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น เคลือบอะลูมิเนียมโครเมียมไนไตรด์ (AlCrN) ออกแบบมุมเฮลิกซ์ 40° ร่วมกับมุมคายแนวรัศมี 10° โดย Dormer Pramet ระบุว่างานหลักคือการกัดบ่าลึก

    คุณสมบัติเด่น

    • ตัวเครื่องมือทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น เคลือบ AlCrN
    • 3 ฟัน มุมเฮลิกซ์ 40° และมุมคายแนวรัศมี 10°
    • ความยาวคมตัดยาวพิเศษ สำหรับกัดผนังที่ลึก
    • รูปทรงคมตัดอเนกประสงค์ ใช้กับวัสดุชิ้นงานได้ตั้งแต่ความต้านทานการตัดต่ำถึงสูง
    • ก้านกลมเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อ h6
    • เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดผลิตตามพิกัดความเผื่อ h9
    • ตัดได้ทั้งแนวรัศมี แนวทแยง และแนวแกน

    การใช้งาน

    • งานหลัก: กัดบ่าลึก
    • งานที่ใช้ได้: กัดบ่าตื้น เจาะ และเทิร์นมิลลิ่ง
    • วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ; สแตนเลสกลุ่มเฟอร์ริติก มาร์เทนซิติก และออสเทนนิติก; เหล็กหล่อ; โลหะผสมทนความร้อนสูง

     

    แบรนด์Dormer (Dormer Pramet)
    ซีรีส์S715
    ประเภทเอ็นมิลซีรีส์คมตัดยาวพิเศษ
    วัสดุเครื่องมือทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น
    การเคลือบผิวAlCrN (อะลูมิเนียมโครเมียมไนไตรด์)
    จำนวนฟัน3
    มุมเฮลิกซ์40°
    มุมคายแนวรัศมี10°
    ความยาวคมตัดยาวพิเศษ
    ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด3 mm ถึง 20 mm
    พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดh9
    ก้านก้านกลมเรียบ DIN 6535 HA
    พิกัดความเผื่อก้านh6
    ช่วงความยาวรวม100 mm ถึง 150 mm
    วัสดุชิ้นงานP (เหล็กกล้า), M (สแตนเลส), K (เหล็กหล่อ), S (โลหะผสมทนความร้อนสูง)

     

    รหัสสินค้าเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด d1 (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d2 h6 (mm)ความยาวคมตัด l2 (mm)ความยาวรวม l1 (mm)จำนวนฟัน
    S7153.03.003251003
    S7154.04.004311003
    S7155.05.005311003
    S7156.06.006381003
    S7158.08.008411003
    S71510.010.0010571253
    S71512.012.0012751503
    S71514.014.0014751503
    S71516.016.0016751503
    S71518.018.0018751503
    S71520.020.0020751503

     

    เอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นทรงตรง ส่วนคมตัดที่มีร่องฟันอยู่ด้านหน้า และก้านกลมเรียบอยู่ด้านหลัง ทุกขนาดในซีรีส์นี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด

    • d1: เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด พิกัดความเผื่อ h9
    • d2: เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน พิกัดความเผื่อ h6 ก้านกลมเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA
    • l2: ความยาวคมตัด (ยาวพิเศษ) มี 3 ฟัน มุมเฮลิกซ์ 40°
    • l1: ความยาวรวม

    ตัวอย่าง S71510.0: d1 10 mm, d2 10 mm, l2 57 mm, l1 125 mm

     

    วิธีเลือกขนาด S715 ให้เหมาะกับงาน

    • เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด: เลือก d1 ให้เหมาะกับร่อง ช่องหลุม หรือรูปทรงที่ต้องการกัด ทุกขนาดของ S715 มีเส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด ดังนั้นรูของหัวจับต้องตรงกับ d1
    • ความลึกของผนัง: ตรวจสอบว่าความสูงของผนังที่จะกัดอยู่ภายในความยาวคมตัด l2 ซึ่งมีตั้งแต่ 25 mm ในขนาด 3 mm ไปจนถึง 75 mm ในขนาดตั้งแต่ 12 mm ขึ้นไป
    • เมื่อไม่ต้องการระยะยื่นยาว: Dormer Pramet มีเอ็นมิลซีรีส์คมตัดยาว S714 ที่ใช้ทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น เคลือบ AlCrN มุมเฮลิกซ์ 40° และมุมคาย 10° แบบเดียวกัน แต่มีความยาวคมตัดสั้นกว่า จึงได้เครื่องมือที่แข็งแรงกว่า

    การเลือกให้ตรงกับวัสดุชิ้นงาน

    • ผู้ผลิตระบุให้ใช้กับกลุ่ม ISO P (เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ), M (สแตนเลส), K (เหล็กหล่อ) และ S (โลหะผสมทนความร้อนสูง)
    • โลหะนอกกลุ่มเหล็ก (ISO N) และวัสดุชุบแข็ง (ISO H) ไม่อยู่ในขอบเขตการใช้งานที่ระบุไว้ จึงควรเลือกเครื่องมือของ Dormer Pramet ที่ออกแบบมาสำหรับวัสดุกลุ่มดังกล่าว
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    เอ็นมิล_S715 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย