เอ็นมิล_S714

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet S714 เป็นเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นชนิดคมตัดยาว 3 ฟัน เคลือบผิว AlCrN มุมเกลียว 40° และมุมคายเศษ 10° ออกแบบมาสำหรับงานกัดบ่าในเหล็กกล้า เหล็กกล้าหล่อ สแตนเลส เหล็กหล่อ และโลหะผสมทนความร้อนสูง

    มาตรฐานและพิกัดความเผื่อ

    • ขนาด: มาตรฐาน Dormer Pramet
    • ก้าน: ก้านทรงกระบอกเรียบ DIN 6535 HA
    • พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด: h9
    • พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน: h6

    ลักษณะงาน (การจัดระดับโดย Dormer Pramet)

    ลักษณะงานระดับความเหมาะสม
    งานกัดบ่าลึกใช้งานหลัก
    งานกัดบ่าตื้นใช้งานได้
    งานกัดร่องลึกใช้งานได้
    งานกัดร่องตื้นใช้งานได้
    งานกัดแบบกดลงตรงใช้งานได้
    งานกัดแบบไต่ลาดเอียงใช้งานได้
    งานเจาะใช้งานได้

    กลุ่มวัสดุชิ้นงาน

    • P: เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ
    • M: สแตนเลส (เฟอร์ริติก มาร์เทนซิติก ออสเทนนิติก)
    • K: เหล็กหล่อ
    • S: โลหะผสมทนความร้อนสูง

    ข้อแนะนำในการใช้งาน

    • Dormer Pramet ระบุค่าความเร็วตัด (vc) และอัตราป้อน (f) ที่แนะนำสำหรับวัสดุชิ้นงานแต่ละกลุ่มไว้ในหน้าข้อมูลผลิตภัณฑ์ ให้ใช้เป็นค่าเริ่มต้นและปรับตามสภาพเครื่องจักรและความแข็งแกร่งของการจับยึด
    • จับยึดก้านเรียบด้วยหัวจับที่รองรับก้านพิกัด h6 เช่น หัวจับคอลเล็ต หัวจับไฮดรอลิก หรือหัวจับแบบชริงค์ฟิต และให้ระยะยื่นของเครื่องมือสั้นที่สุดเท่าที่ทำได้
    • สวมแว่นตานิรภัยระหว่างการตัดเฉือน เครื่องมือคาร์ไบด์มีความเปราะ อาจบิ่นได้หากตกหล่นหรือรับภาระเกิน

     

    ภาพรวม

    Dormer Pramet S714 เป็นเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นแบบ 3 ฟันที่มีความยาวคมตัดยาว ผลิตตามขนาดมาตรฐานของ Dormer Pramet พร้อมก้านทรงกระบอกเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA การเคลือบผิว AlCrN (อะลูมิเนียมโครเมียมไนไตรด์) มุมเกลียว 40° และมุมคายเศษแนวรัศมี 10° ทำให้เป็นเอ็นมิลอเนกประสงค์สำหรับวัสดุที่มีความต้านทานการตัดตั้งแต่ต่ำถึงสูง

    คุณสมบัติเด่น

    • ตัวเอ็นมิลเป็นทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น เคลือบผิว AlCrN
    • 3 ฟัน มุมเกลียว 40°
    • มุมคายเศษแนวรัศมี 10°
    • ความยาวคมตัดยาว เหมาะกับงานกัดบ่าลึก
    • คมตัดแบบอเนกประสงค์สำหรับวัสดุที่มีความต้านทานการตัดต่ำถึงสูง
    • ก้านทรงกระบอกเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA
    • พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด h9 และพิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน h6
    • ทิศทางการตัด: แนวรัศมี แนวทแยง และแนวแกน

    การใช้งาน

    ตามข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ Dormer Pramet งานหลักของเอ็นมิลรุ่นนี้คืองานกัดบ่าลึก ส่วนงานกัดบ่าตื้น งานกัดร่องตื้นและร่องลึก งานกัดแบบกดลงตรง งานกัดแบบไต่ลาดเอียง และงานเจาะ จัดอยู่ในกลุ่มที่สามารถใช้งานได้

    วัสดุชิ้นงานที่เหมาะสม: เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ สแตนเลสกลุ่มเฟอร์ริติก มาร์เทนซิติก และออสเทนนิติก เหล็กหล่อ และโลหะผสมทนความร้อนสูง

     

    แบรนด์Dormer Pramet
    ซีรีส์S714
    ประเภทสินค้าเอ็นมิลชนิดคมตัดยาว
    วัสดุเครื่องมือทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น
    การเคลือบผิวAlCrN (อะลูมิเนียมโครเมียมไนไตรด์)
    จำนวนฟัน3
    มุมเกลียว40°
    มุมคายเศษแนวรัศมี10°
    ประเภทคมตัดอเนกประสงค์ สำหรับวัสดุที่มีความต้านทานการตัดต่ำถึงสูง
    ก้านก้านทรงกระบอกเรียบ DIN 6535 HA
    เส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด
    พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด h9 / เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน h6
    มาตรฐานขนาดมาตรฐาน Dormer Pramet
    วัสดุชิ้นงานเหล็กกล้า เหล็กกล้าหล่อ สแตนเลส (เฟอร์ริติก มาร์เทนซิติก ออสเทนนิติก) เหล็กหล่อ โลหะผสมทนความร้อนสูง
    ขนาดดูตารางสเปก

     

    รหัสสินค้าหมายเลขสั่งซื้อ (Material ID)เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DC (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON (mm)ความลึกตัดสูงสุด APMX (mm)ความยาวรวม OAL (mm)จำนวนฟัน
    S7144.067066174419603
    S7146.067066196631753
    S71410.06706621101031753
    S71412.067066221212501003
    S71414.067066231414571253
    S71420.067066262020571253

     

    เอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ชิ้นเดียว ส่วนคมตัดมี 3 ฟันแบบเกลียว มุมเกลียว 40° ต่อด้วยก้านทรงกระบอกเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด

    • DC: เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด พิกัดความเผื่อ h9
    • APMX: ความลึกตัดสูงสุด (ความยาวคมตัด)
    • OAL: ความยาวรวม
    • DCON: เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน พิกัดความเผื่อ h6

    ตัวอย่าง: รุ่น S71410.0 มีเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด 10 mm ความยาวคมตัด 31 mm ความยาวรวม 75 mm และเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 10 mm

     

    การเลือกความยาวที่เหมาะสม

    Dormer Pramet ยังมีเอ็นมิล 3 ฟันที่มีความยาวคมตัดสั้นกว่า (S713) และความยาวคมตัดยาวพิเศษ (S715) ให้เลือกซีรีส์ที่ความลึกตัดสูงสุด (APMX) ครอบคลุมความลึกของผนังชิ้นงานโดยมีระยะยื่นน้อยที่สุด เพราะเครื่องมือที่สั้นกว่าจะแข็งแกร่งกว่า ตัวอย่างที่เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 mm:

    ซีรีส์รหัสตัวอย่างDC (mm)APMX (mm)OAL (mm)
    S713S71312.0122575
    S714S71412.01250100
    S715S71512.01275150

    การเลือกตามวัสดุชิ้นงาน

    • เหล็กกล้า เหล็กกล้าหล่อ สแตนเลส เหล็กหล่อ และโลหะผสมทนความร้อนสูง: เป็นวัสดุที่ Dormer Pramet ระบุไว้สำหรับ S714
    • อะลูมิเนียมและโลหะนอกกลุ่มเหล็กอื่น ๆ ไม่อยู่ในรายการวัสดุของ S714 สำหรับวัสดุกลุ่มนี้ Dormer Pramet มีเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นแบบไม่เคลือบผิว (ผิวเงา) ชนิดคมตัดสำหรับโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    เอ็นมิล_S714 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย