เอ็นมิล_S713

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
DORMER PRAMET S713 เป็นเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นซีรีส์สั้น 3 ฟัน มุมเกลียว 40° เคลือบผิว AlCrN ใช้สำหรับงานกัดบ่า และมีก้านทรงกระบอกแบบเรียบที่ผลิตตามมาตรฐาน Dormer Pramet
ข้อมูลทั่วไป
- ผู้ผลิต: Dormer Pramet โดยเอ็นมิลกลุ่มนี้จำหน่ายภายใต้แบรนด์ Dormer
- ผลิตตามมาตรฐาน Dormer Pramet
- ขนาดของเครื่องมือระบุเป็นพารามิเตอร์ตาม ISO 13399 (DC, APMX, OAL, DCON MS, NOF, GAMF)
แนวทางการตั้งค่าการตัด
Dormer Pramet กำหนดความเร็วตัดเริ่มต้นและรหัสตัวอักษรสำหรับอัตราป้อนของแต่ละกลุ่มวัสดุชิ้นงาน (WMG) วิธีหาอัตราป้อนต่อฟัน (fz) คือหารหัสตัวอักษรของวัสดุที่ใช้และเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือที่ใกล้เคียงที่สุดในตารางอัตราป้อน แล้วอ่านค่าที่จุดตัดของทั้งสองรายการ ผู้ผลิตระบุว่าอาจต้องปรับค่าเหล่านี้ ±25% ตามสภาพการทำงาน กรณีกัดเจาะลงในเนื้อวัสดุตันด้วยเอ็นมิลแบบตัดถึงศูนย์กลาง ให้อ่านค่าในตารางเป็นอัตราป้อนต่อรอบ
สำหรับงานกัดบ่าที่กินลึกแนวรัศมีน้อยกว่า 50% Dormer Pramet ใช้ตัวคูณปรับแก้ที่เพิ่มความเร็วตัดและอัตราป้อนต่อฟัน แคตตาล็อกของผู้ผลิตแนะนำให้หลีกเลี่ยงการกัดที่การกินลึกแนวรัศมี 50%
ข้อควรระวัง
- ก่อนกัดงาน ให้ตรวจสอบความเหมาะสมและค่าเริ่มต้นของแต่ละขนาดจากแคตตาล็อกฉบับปัจจุบันของผู้ผลิต
- สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมและใช้การ์ดป้องกันขณะกัดงาน
DORMER PRAMET S713 เป็นเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นแบบ 3 ฟัน ในกลุ่มซีรีส์สั้นของเครื่องมือกัดชนิดตันแบรนด์ Dormer ผู้ผลิตระบุว่าเป็นเอ็นมิลซีรีส์สั้นที่ผลิตตามมาตรฐาน Dormer Pramet โดยผสานตัวเครื่องมือทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น การเคลือบผิว AlCrN (อะลูมิเนียมโครเมียมไนไตรด์) มุมเกลียว 40° และมุมคายเศษ 10° เข้ากับก้านทรงกระบอกแบบเรียบ
คุณสมบัติเด่น
- วัสดุเครื่องมือเป็นทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น
- เคลือบผิว AlCrN
- 3 ฟัน มุมเกลียว 40°
- มุมคายเศษแนวรัศมี 10°
- ความยาวคมตัดแบบซีรีส์สั้น
- ก้านทรงกระบอกแบบเรียบตามมาตรฐาน Dormer Pramet
การใช้งาน
Dormer Pramet ระบุว่าซีรีส์นี้ใช้สำหรับงานกัดบ่า รายการงานกัดทั้งหมดและกลุ่มวัสดุชิ้นงานที่แนะนำของแต่ละขนาดอยู่ในแคตตาล็อกเครื่องมือกัดชนิดตันฉบับปัจจุบันของ Dormer Pramet
| แบรนด์ | DORMER PRAMET |
|---|---|
| ซีรีส์ | S713 |
| ประเภท | เอ็นมิลซีรีส์สั้น |
| วัสดุเครื่องมือ | ทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น |
| การเคลือบผิว | AlCrN |
| จำนวนฟัน | 3 |
| มุมเกลียว | 40° |
| มุมคายเศษแนวรัศมี | 10° |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอกแบบเรียบ ตามมาตรฐาน Dormer Pramet |
| ตัวอย่างขนาด | S71310.0: เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด 10 mm ความยาวคมตัด 22 mm ความยาวรวม 70 mm เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 10 mm |
เอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น ประกอบด้วยก้านทรงกระบอกแบบเรียบและส่วนคมตัดที่มีร่องฟัน ผู้ผลิตระบุขนาดหลักเป็นพารามิเตอร์ตาม ISO 13399 ดังนี้
- DC: เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด
- APMX: ความลึกตัดสูงสุด (ความยาวของส่วนคมตัดที่มีร่องฟัน)
- OAL: ความยาวรวม
- DCON MS: เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (ส่วนจับยึด)
- NOF: จำนวนฟัน เป็นร่องฟันแบบเกลียว 3 ร่อง มุมเกลียว 40°
ตัวอย่างขนาดของ S71310.0: DC 10 mm, APMX 22 mm, OAL 70 mm, DCON MS 10 mm
การเลือกตามวัสดุชิ้นงาน: ระบบ WMG ของ Dormer Pramet
Dormer Pramet แบ่งวัสดุชิ้นงานออกเป็น 6 กลุ่มตาม ISO โดยแยกด้วยสี เพื่อช่วยในการเลือกเครื่องมือและค่าการตัดเริ่มต้น
| กลุ่ม ISO | สี | วัสดุชิ้นงาน |
|---|---|---|
| P | น้ำเงิน | เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ |
| M | เหลือง | สแตนเลส |
| K | แดง | เหล็กหล่อ |
| N | เขียว | โลหะนอกกลุ่มเหล็ก |
| S | ส้ม | โลหะผสมทนความร้อนสูง |
| H | เทา | วัสดุชุบแข็ง |
แต่ละกลุ่มแบ่งย่อยตามโครงสร้างหรือส่วนผสม แล้วแบ่งต่อตามความแข็งหรือความต้านแรงดึง เช่น กลุ่ม P มี P1 เหล็กกล้าตัดกลึงง่าย P2 เหล็กกล้าคาร์บอน P3 เหล็กกล้าผสม และ P4 เหล็กกล้าเครื่องมือ ในการเลือกขนาดและค่าการตัด ให้ค้นหา WMG ของชิ้นงานในตาราง S713 ของแคตตาล็อกผู้ผลิต ตรวจสอบว่าระบุเป็นการใช้งานหลักหรือการใช้งานที่เป็นไปได้ แล้วนำความเร็วตัดเริ่มต้นและรหัสตัวอักษรอัตราป้อนจากรายการเดียวกันมาใช้