เอ็นมิล_S650

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer S650 คือเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์แบบตันซีรีส์สั้น 3 ฟัน ผิวเงา (ไม่เคลือบ) ผลิตโดย Dormer Pramet สำหรับงานกัดอะลูมิเนียมและวัสดุนอกกลุ่มเหล็กอื่น ๆ ที่ต้องการความแม่นยำและความเร็วสูง มุมเกลียว 40° พร้อมระยะพิทช์ฟันไม่เท่ากันและมุมคาย 13° ช่วยให้ตัดได้นุ่มนวลและสั่นสะเทือนต่ำในงานกัดบ่า กัดร่อง และกัดแบบเฮลิคอล

    • ผู้ผลิต: Dormer Pramet (แบรนด์: Dormer)
    • มาตรฐานการออกแบบ: มาตรฐานของ Dormer Pramet ก้านตามมาตรฐาน DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด h9
    • ประเภทคมตัด: Dormer Pramet จัดให้ S650 เป็นคมตัดสำหรับวัสดุนอกกลุ่มเหล็กที่อ่อนและเหนียว (กลุ่มวัสดุชิ้นงาน N)
    • วัสดุที่เป็นการใช้งานหลัก: อะลูมิเนียมบริสุทธิ์และอะลูมิเนียมผสมชนิดรีดขึ้นรูป (N1.1 – N1.3) อะลูมิเนียมผสมชนิดหล่อ (N2.1 – N2.3) และพอลิเมอร์เทอร์โมพลาสติก (N4.1)
    • งานที่เป็นการใช้งานหลัก: งานกัดบ่าแบบตื้น งานกัดบ่าแบบลึก งานกัดร่องแบบตื้น งานกัดลาดเอียง และงานกัดแบบเฮลิคอลอินเตอร์โพเลชัน
    • งานที่ใช้ได้: งานกัดร่องแบบลึกและงานกัดกระทุ้ง
    • ให้ถือว่าข้อมูลการตัดที่เผยแพร่เป็นค่าเริ่มต้น แล้วปรับตามความแข็งแกร่งของเครื่องจักร ระยะยื่นของเครื่องมือ การจับยึดชิ้นงาน และสภาพการใช้สารหล่อเย็น

     

    Dormer S650 เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ Dormer S6 จาก Dormer Pramet ซึ่งเป็นกลุ่มเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์แบบตันที่พัฒนาขึ้นสำหรับอะลูมิเนียมและวัสดุนอกกลุ่มเหล็ก S650 เป็นรุ่นซีรีส์สั้น 3 ฟัน ผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์เกรนละเอียดแบบตัน ผิวเงา มุมเกลียว 40° พร้อมระยะพิทช์ฟันไม่เท่ากัน และมุมคาย 13° ออกแบบมาสำหรับงานกัดบ่า งานกัดร่อง และงานกัดแบบเฮลิคอล

    คุณสมบัติเด่น

    • การออกแบบ 3 ฟันให้การตัดที่นุ่มนวลและลดภาระที่เกิดกับสปินเดิลของเครื่องจักร
    • ระยะพิทช์ฟันที่ไม่เท่ากันช่วยลดการสั่นสะเทือน เพื่อเพิ่มผลผลิตและอายุการใช้งานของเครื่องมือให้สูงสุด
    • รูปทรงคมตัดพัฒนาขึ้นเฉพาะเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงและผิวงานคุณภาพดีบนอะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมผสม
    • ทังสเตนคาร์ไบด์เกรนละเอียดมีความแข็งและทนการสึกหรอสูง ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ รวมถึงเมื่อกัดวัสดุที่ตัดยาก
    • ผิวเงา (ไม่เคลือบ) พิกัดความเผื่อของเส้นผ่านศูนย์กลาง h9 และก้านทรงกระบอกเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA

    การใช้งานทั่วไป

    งานกัดชิ้นส่วนอะลูมิเนียมที่ต้องการความแม่นยำและความเร็วสูงในงานประกอบโครงสร้างอากาศยาน งานยานยนต์ และงานแม่พิมพ์ โดยเฉพาะงานทำต้นแบบ Dormer Pramet ระบุให้งานกัดบ่าแบบตื้นและแบบลึก งานกัดร่องแบบตื้น งานกัดลาดเอียง และงานกัดแบบเฮลิคอลอินเตอร์โพเลชันเป็นการใช้งานหลัก ส่วนงานกัดร่องแบบลึกและงานกัดกระทุ้งเป็นการใช้งานที่ทำได้

     

    แบรนด์Dormer (Dormer Pramet)
    ซีรีส์S650
    ประเภทเอ็นมิลซีรีส์สั้น 3 ฟัน
    วัสดุเครื่องมือทังสเตนคาร์ไบด์แบบตัน เกรนละเอียด
    ผิว / การเคลือบผิวเงา (ไม่เคลือบ)
    จำนวนฟัน3 ฟัน ระยะพิทช์ไม่เท่ากัน
    มุมเกลียว40°
    มุมคายด้านรัศมี13°
    ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (DC)1.00 – 20.00 mm
    พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางh9
    ก้านก้านทรงกระบอกเรียบ DIN 6535 HA
    ทิศทางการตัดแนวรัศมี แนวทแยง แนวแกน
    วัสดุชิ้นงานN – วัสดุนอกกลุ่มเหล็ก (อะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมผสม พอลิเมอร์เทอร์โมพลาสติก)

     

    ขนาดที่ Dormer Pramet เผยแพร่สำหรับ S650 บางขนาด (ช่วงขนาดทั้งหมด: 1.00 – 20.00 mm)

    รหัสสินค้าหมายเลข EDPDC (mm)DCON (mm)APMX (mm)OAL (mm)จำนวนฟัน
    S6501.080302791.004.003.0040.03
    S6501.580302801.504.004.5040.03
    S6503.0XD680302843.006.009.0050.03
    S6506.080302886.006.0016.0050.03

    DC = เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด, DCON = เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน, APMX = ความลึกตัดสูงสุด (ความยาวคมตัด), OAL = ความยาวรวม มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดอื่นในช่วงนี้ให้เลือกด้วย

     

    S650 เป็นเอ็นมิลแบบตรงซีรีส์สั้นที่ทำจากทังสเตนคาร์ไบด์แบบตันชิ้นเดียว มีส่วนคมตัดที่เป็นร่องฟันอยู่ด้านหน้าและก้านทรงกระบอกเรียบอยู่ด้านหลัง

    • ส่วนคมตัด: 3 ฟันแบบเกลียว มุมเกลียว 40° พร้อมระยะพิทช์ฟันไม่เท่ากัน เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DC ตั้งแต่ 1.00 ถึง 20.00 mm พิกัดความเผื่อ h9
    • ความยาวคมตัด (APMX): แบบซีรีส์สั้น เช่น 3.00 mm ในรุ่น S6501.0 และ 16.00 mm ในรุ่น S6506.0
    • ก้าน: ก้านทรงกระบอกเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA เส้นผ่านศูนย์กลาง DCON
    • ในขนาดเล็ก ก้านจะใหญ่กว่าคมตัด: S6501.0 มีคมตัด 1.00 mm บนก้าน 4.00 mm และ S6503.0XD6 มีคมตัด 3.00 mm บนก้าน 6.00 mm
    • ความยาวรวม (OAL): เช่น 40.0 mm ในรุ่น S6501.0 และ 50.0 mm ในรุ่น S6506.0

     

    ความเร็วตัดเริ่มต้นตามวัสดุชิ้นงาน

    Dormer Pramet เผยแพร่ค่าความเร็วตัดเริ่มต้น (vc) สำหรับ S650 ดังนี้ ทุกกลุ่มที่ระบุเป็นวัสดุสำหรับการใช้งานหลัก

    กลุ่มวัสดุวัสดุชิ้นงานvc (m/min)
    N1.1อะลูมิเนียมบริสุทธิ์และอะลูมิเนียมผสมชนิดรีดขึ้นรูป ต่ำกว่า 60 HB780
    N1.2อะลูมิเนียมผสมชนิดรีดขึ้นรูป 60 – 100 HB608
    N1.3อะลูมิเนียมผสมชนิดรีดขึ้นรูป 100 – 150 HB393
    N2.1อะลูมิเนียมผสมชนิดหล่อ ต่ำกว่า 75 HB393
    N2.2อะลูมิเนียมผสมชนิดหล่อ 75 – 90 HB352
    N2.3อะลูมิเนียมผสมชนิดหล่อ 90 – 140 HB252
    N4.1พอลิเมอร์เทอร์โมพลาสติก410

    การเลือก S650 ให้เหมาะกับงาน

    • วัสดุที่แข็งกว่าต้องใช้ความเร็วตัดต่ำกว่า: เมื่อความแข็งเพิ่มขึ้นจาก N1.1 ถึง N1.3 หรือจาก N2.1 ถึง N2.3 ให้ลด vc ตามตาราง
    • เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดให้เหมาะกับความกว้างร่องหรือมุมด้านในที่เล็กที่สุดของชิ้นงาน
    • เลือกความยาวคมตัดที่สั้นที่สุดที่ยังกัดได้ถึงความลึกที่ต้องการ การออกแบบแบบซีรีส์สั้นช่วยให้เครื่องมือมีความแข็งแกร่ง
    • สำหรับร่องลึก ซึ่ง Dormer Pramet ระบุเป็นเพียงการใช้งานที่ทำได้ ให้ตัดด้วยปริมาณที่เบาลง หรือพิจารณาใช้งานกัดแบบเฮลิคอลหรืองานกัดลาดเอียง ซึ่งเป็นการใช้งานหลัก
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    เอ็นมิล_S650 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย