เอ็นมิล_S614

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet S614 คือเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ 3 ฟัน ซีรีส์ยาวพิเศษ ผิวเงา (ไม่เคลือบ) มุมเกลียว 40° และมุมคายรัศมี 13° รูปทรงคมตัดมุมคายสูงออกแบบมาเพื่องานกัดบ่าและงานกัดขึ้นรูปเบาที่ประสิทธิภาพสูงบนอะลูมิเนียมและโลหะนอกกลุ่มเหล็กอื่น ๆ ในบริเวณที่ลึกและเข้าถึงยาก
มาตรฐานและการจำแนกประเภท
- ผลิตตามมาตรฐาน Dormer Pramet
- ด้าม: ด้ามทรงกระบอกเรียบตาม DIN 6535 HA
- พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด: h9 (โซนพิกัดความเผื่อมาตรฐานอุตสาหกรรมตามช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง)
- พารามิเตอร์ของเครื่องมือ (DC, DCON MS, APMX, OAL, NOF) กำหนดตาม ISO 13399
- กลุ่มวัสดุที่ใช้งาน: N – โลหะนอกกลุ่มเหล็ก ประเภทคมตัด: สำหรับวัสดุนอกกลุ่มเหล็กที่อ่อนและเหนียว
แนวทางการใช้งาน
- งานหลัก: กัดบ่าลึก งานที่ทำได้: turn milling
- ทิศทางการกัด: แนวรัศมี (กัดด้านข้าง)
- ความยาวคมตัดแบบยาวพิเศษออกแบบมาสำหรับงานกัดขึ้นรูปเบาในบริเวณที่เข้าถึงยาก
- ผู้ผลิตระบุการใช้งานกับวัสดุชิ้นงานกลุ่มโลหะนอกกลุ่มเหล็กเท่านั้น ไม่ได้ระบุให้ใช้กับเหล็ก สแตนเลส เหล็กหล่อ หรือวัสดุชุบแข็ง
- ค่าเงื่อนไขการตัด (ความเร็วตัดและอัตราป้อน) ของแต่ละรหัสมีให้โดยผู้ผลิตบน dormerpramet.com
S614 เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ Dormer S6 ซึ่งเป็นเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์สำหรับอะลูมิเนียมและวัสดุนอกกลุ่มเหล็ก โดยผสานความยาวคมตัดแบบยาวพิเศษเข้ากับการออกแบบ 3 ฟัน สำหรับงานกัดขึ้นรูปเบาในบริเวณที่เข้าถึงยาก
คุณสมบัติเด่น
- ความยาวคมตัดยาวพิเศษ (สูงสุด 57 mm) เข้าถึงส่วนที่ลึกของชิ้นงานได้
- การออกแบบ 3 ฟัน ให้การตัดที่นุ่มนวลและลดภาระต่อสปินเดิล
- รูปทรงคมตัดมุมคายสูง พร้อมมุมคายรัศมี 13° ออกแบบมาเพื่องานตัดเฉือนประสิทธิภาพสูงในวัสดุนอกกลุ่มเหล็ก
- ผิวเงา (ไม่เคลือบ) ช่วยป้องกันไม่ให้เนื้อวัสดุชิ้นงานติดที่คมตัด
- มุมเกลียว 40°
- ตัวเครื่องมือทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด h9 และด้ามทรงกระบอกเรียบตาม DIN 6535 HA
- มีให้เลือก 11 ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดตั้งแต่ 3 mm ถึง 16 mm
การใช้งาน
- การใช้งานหลัก: กัดบ่าลึก การใช้งานที่ทำได้: turn milling
- งานตัดเฉือนความแม่นยำสูงและความเร็วสูงของชิ้นส่วนอะลูมิเนียมในงานประกอบโครงสร้างอากาศยาน งานยานยนต์ และงานแม่พิมพ์ โดยเฉพาะงานทำต้นแบบ
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | S614 – เอ็นมิลซีรีส์ยาวพิเศษ |
| วัสดุเครื่องมือ | ทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น |
| ผิวสำเร็จ | ผิวเงา (ไม่เคลือบ) |
| จำนวนฟัน | 3 |
| มุมเกลียว | 40° |
| มุมคายรัศมี | 13° |
| เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (DC) | 3 – 16 mm |
| พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด | h9 |
| ด้าม | ด้ามทรงกระบอกเรียบตาม DIN 6535 HA ขนาด 3 – 16 mm |
| ระยะกินลึกสูงสุด (APMX) | 19 – 57 mm |
| ความยาวรวม (OAL) | 60 – 125 mm |
| วัสดุชิ้นงาน | N – โลหะนอกกลุ่มเหล็ก (อะลูมิเนียมและโลหะผสมอะลูมิเนียม) |
| งานหลัก | กัดบ่าลึก |
| มาตรฐาน | มาตรฐาน Dormer Pramet |
| รหัสสินค้า | หมายเลข EDP | DC (mm) | DCON MS (mm) | APMX (mm) | OAL (mm) | NOF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S6143.0XD3 | 8030295 | 3 | 3 | 19 | 60 | 3 |
| S6143.0XD6 | 8030296 | 3 | 6 | 19 | 75 | 3 |
| S6144.0XD4 | 8030297 | 4 | 4 | 19 | 60 | 3 |
| S6144.0XD6 | 8030298 | 4 | 6 | 19 | 75 | 3 |
| S6145.0 | 8030299 | 5 | 6 | 19 | 75 | 3 |
| S6146.0 | 8030300 | 6 | 6 | 31 | 75 | 3 |
| S6148.0 | 8030301 | 8 | 8 | 41 | 100 | 3 |
| S61410.0 | 8030302 | 10 | 10 | 50 | 100 | 3 |
| S61412.0 | 8030303 | 12 | 12 | 50 | 100 | 3 |
| S61414.0 | 8030304 | 14 | 14 | 57 | 125 | 3 |
| S61416.0 | 8030305 | 16 | 16 | 57 | 125 | 3 |
DC = เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด, DCON MS = เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม, APMX = ระยะกินลึกสูงสุด, OAL = ความยาวรวม, NOF = จำนวนฟัน ทุกรหัสมีมุมเกลียว 40° มุมคายรัศมี 13° และผิวเงา
เอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทรงตรง ประกอบด้วยด้ามทรงกระบอกเรียบ (DIN 6535 HA) ต่อด้วยส่วนคมตัดยาวพิเศษที่มีร่องเกลียว 3 ฟัน มุมเกลียว 40°
- DC – เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด: 3 – 16 mm พิกัดความเผื่อ h9
- DCON MS – เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม: 3 – 16 mm
- APMX – ระยะกินลึกสูงสุด (ความยาวคมตัด): 19 – 57 mm
- OAL – ความยาวรวม: 60 – 125 mm
- NOF – จำนวนฟัน: 3
สำหรับ S6143.0XD6, S6144.0XD6 และ S6145.0 ด้ามขนาด 6 mm ใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด ส่วนรหัสอื่นทั้งหมดมีเส้นผ่านศูนย์กลางด้ามเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด สัญลักษณ์มิติเป็นไปตาม ISO 13399 ผู้ผลิตเผยแพร่ไฟล์โมเดล 2D (DXF) และ 3D (STP) ของแต่ละรหัส
การเลือกรหัส S614 ที่เหมาะสม
- เริ่มจากเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด แล้วตรวจสอบระยะที่ต้องการเทียบกับความยาวคมตัด (APMX): 19 mm สำหรับขนาด 3 – 5 mm, 31 mm สำหรับ 6 mm, 41 mm สำหรับ 8 mm, 50 mm สำหรับ 10 – 12 mm และ 57 mm สำหรับ 14 – 16 mm
- สำหรับขนาด 3 mm และ 4 mm ให้เลือกด้ามให้เข้ากับหัวจับ: รหัส XD3 และ XD4 มีด้ามเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดและความยาวรวม 60 mm ส่วนรหัส XD6 มีด้าม 6 mm และความยาวรวม 75 mm
- S6145.0 (5 mm) ใช้ด้าม 6 mm เช่นกัน
เปรียบเทียบกลุ่มเอ็นมิลอะลูมิเนียม Dormer S6
- S614: ความยาวคมตัดยาวพิเศษ 3 ฟัน สำหรับงานกัดขึ้นรูปเบาในบริเวณที่เข้าถึงยาก
- S650: ความยาวคมตัดสั้น 3 ฟัน ให้ความแข็งแกร่งสูงในงานกัดและงานกัดขึ้นรูป
- S662: 4 ฟัน มีรัศมีมุมหลายแบบที่ช่วยเสริมความแข็งแรงของฟันปลาย
วัสดุชิ้นงาน
S614 ออกแบบมาสำหรับอะลูมิเนียมและโลหะนอกกลุ่มเหล็กอื่น ๆ หากเป็นเหล็ก สแตนเลส เหล็กหล่อ หรือวัสดุชุบแข็ง ควรเลือกเอ็นมิล Dormer Pramet ที่ออกแบบมาสำหรับกลุ่มวัสดุเหล่านั้น