เอ็นมิล_S221

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer S221 เป็นเอ็นมิลคาร์ไบด์ปลายเหลี่ยม 3 ฟัน เคลือบ AlTiN ความยาวคมตัดมาตรฐาน มุมเกลียว 30° มีให้เลือกในขนาดหน่วย inch ตั้งแต่ 1/16 ถึง 1/2 inch โครงสร้าง 3 ฟันช่วยลดการสั่นสะท้านขณะตัด และการเคลือบ AlTiN ช่วยเพิ่มความแข็งผิว ทำให้เศษไหลออกได้ดีขึ้น และยืดอายุการใช้งาน จึงตัดเนื้อวัสดุได้ในอัตราที่สูงขึ้น
ข้อมูลทั่วไป
- แบรนด์: Dormer ผลิตโดย Dormer Pramet
- รหัสสั่งซื้อ S2211/16 ถึง S2211/2 (EDP 7648666 ถึง 7648674) ใช้แทนรุ่นเดิมของ Dormer คือ E3303V
- Dormer ใช้ก้านความเที่ยงตรงสูงพิกัด h6 เป็นมาตรฐานสำหรับเอ็นมิลส่วนใหญ่ในกลุ่มเอ็นมิลคาร์ไบด์ ก้านทรงกระบอกผลิตตามมาตรฐาน DIN 6535 HA
- ขนาดทั้งหมดระบุเป็นหน่วย inch
การใช้ข้อมูลการตัดของ Dormer
- Dormer แบ่งวัสดุชิ้นงานออกเป็นกลุ่ม WMG ได้แก่ P เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ, M สแตนเลส, K เหล็กหล่อ, N โลหะนอกกลุ่มเหล็ก, S โลหะผสมทนความร้อนสูง และ H วัสดุชุบแข็ง
- สำหรับ S221 แคตตาล็อกให้ค่าเริ่มต้นสำหรับกลุ่ม P1.1 – P4.3, M1.1, M1.2, M2.1, M2.2, M3.1 – M3.3, M4.1, K1.1 – K5.3 และ S1.1 – S4.2 แต่ไม่มีค่าสำหรับกลุ่ม N และ H
- แต่ละค่าประกอบด้วยความเร็วตัดหน่วย SFM และรหัสอัตราป้อนแบบตัวอักษร (I หรือ J สำหรับ S221) หากต้องการอัตราป้อนต่อฟันหน่วย IPT ให้นำรหัสตัวอักษรไปเปิดดูที่เส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือที่ใกล้เคียงที่สุดในตารางอัตราป้อนงานกัดแบบ HM ของ Dormer
- ตารางอัตราป้อนใช้กับงานกัดที่กินลึกด้านข้างตั้งแต่ 50% ขึ้นไป หากกินลึกด้านข้างน้อยกว่านั้น ให้ใช้ค่าปรับแก้ความเร็วตัดและอัตราป้อนของ Dormer (ดูตารางค่าปรับแก้ในหน้านี้)
- ให้อ่านค่าในตารางเป็นอัตราป้อนต่อรอบ (IPR) เฉพาะกรณีเจาะลงในเนื้อวัสดุตันด้วยเอ็นมิลแบบตัดผ่านศูนย์กลางเท่านั้น
Dormer S221 อยู่ในกลุ่มเอ็นมิลคาร์ไบด์ของ Dormer Pramet สำหรับงานกัดทั่วไป มีรูปทรงปลายเหลี่ยม 3 ฟัน ความยาวคมตัดมาตรฐาน มุมเกลียว 30° และเคลือบ AlTiN ผลิตทั้งหมด 9 ขนาดหน่วย inch ตั้งแต่ 1/16 ถึง 1/2 inch ซีรีส์นี้เป็นรุ่นเคลือบ AlTiN ของ S121 ซึ่งเป็นรุ่นผิวเงา โดยทั้งสองรุ่นมีขนาดเหมือนกันทุกประการ
คุณสมบัติเด่น
- โครงสร้าง 3 ฟัน – ช่วยลดการสั่นสะท้านระหว่างการกัด
- การเคลือบ AlTiN – เพิ่มความแข็งผิว ช่วยให้เศษไหลออกได้ดีขึ้นและยืดอายุการใช้งาน ทำให้ตัดเนื้อวัสดุได้ในอัตราที่สูงขึ้น Dormer ระบุว่าการเคลือบ AlTiN ช่วยให้คมตัดมีเสถียรภาพดีขึ้น ป้องกันการสึกหรอได้ดีขึ้น และมีความแข็งที่อุณหภูมิสูงมากขึ้น
- เนื้อคาร์ไบด์เกรนละเอียดคุณภาพสูง – ผสานความแข็งและความเหนียวเข้าด้วยกัน จึงทนการสึกหรอสูงและมีอายุการใช้งานยาวนานสม่ำเสมอ
- ปลายเหลี่ยม มุมเกลียว 30° – Dormer ออกแบบกลุ่มสินค้านี้ให้ทำงานได้สม่ำเสมอและให้ผลซ้ำได้กับวัสดุ เครื่องจักร และสภาวะการตัดที่หลากหลาย
การใช้งาน
- ลักษณะงาน: กัดร่อง กัดเจาะลงตรง กัดข้างและกัดหน้า กัดลาดเอียง และกัดตามแบบ
- วัสดุชิ้นงานที่ Dormer ให้ข้อมูลการตัด: เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (ISO P) สแตนเลส (ISO M) เหล็กหล่อ (ISO K) และโลหะผสมทนความร้อนสูงรวมถึงไทเทเนียม (ISO S)
| ซีรีส์ | S221 |
|---|---|
| ประเภทเครื่องมือ | เอ็นมิลคาร์ไบด์ 3 ฟัน ปลายเหลี่ยม |
| วัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ (HM) เกรนละเอียดคุณภาพสูง |
| การเคลือบผิว | AlTiN |
| จำนวนฟัน | 3 |
| มุมเกลียว | 30° |
| ความยาวคมตัด | ความยาวมาตรฐาน |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (d1) | 1/16 – 1/2 inch |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอก (ก้านตรง) 1/8 – 1/2 inch |
| ความยาวรวม (l1) | 1-1/2 – 3 inch |
| กลุ่มวัสดุ ISO ที่เหมาะสม | P, M, K, S |
| จำนวนต่อแพ็ก | 1 |
| รหัสสั่งซื้อ | หมายเลข EDP | d1 เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (inch) | d1 ค่าทศนิยม (inch) | d2 เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (inch) | l2 ความยาวร่องคาย (inch) | l1 ความยาวรวม (inch) | จำนวนฟัน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S2211/16 | 7648666 | 1/16 | 0.0625 | 1/8 | 1/4 | 1-1/2 | 3 |
| S2213/32 | 7648667 | 3/32 | 0.0938 | 1/8 | 3/8 | 1-1/2 | 3 |
| S2211/8 | 7648668 | 1/8 | 0.1250 | 1/8 | 1/2 | 1-1/2 | 3 |
| S2215/32 | 7648669 | 5/32 | 0.1562 | 3/16 | 9/16 | 2 | 3 |
| S2213/16 | 7648670 | 3/16 | 0.1875 | 3/16 | 5/8 | 2 | 3 |
| S2211/4 | 7648671 | 1/4 | 0.2500 | 1/4 | 3/4 | 2-1/2 | 3 |
| S2215/16 | 7648672 | 5/16 | 0.3125 | 5/16 | 7/8 | 2-1/2 | 3 |
| S2213/8 | 7648673 | 3/8 | 0.3750 | 3/8 | 7/8 | 2-1/2 | 3 |
| S2211/2 | 7648674 | 1/2 | 0.5000 | 1/2 | 1 | 3 | 3 |
S221 เป็นเอ็นมิลคาร์ไบด์ชิ้นเดียวตลอดทั้งตัว ปลายคมตัดแบบเหลี่ยม มีร่องเกลียว 3 ร่องที่มุมเกลียว 30° ต่อด้วยก้านทรงกระบอกเรียบ แคตตาล็อก Dormer ใช้ขนาดอ้างอิงดังนี้
- d1 – เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด: 1/16 – 1/2 inch
- l2 – ความยาวร่องคาย (ความยาวคมตัด): 1/4 – 1 inch
- l1 – ความยาวรวม: 1-1/2 – 3 inch
- d2 – เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน: 1/8 – 1/2 inch
ขนาด 1/16 และ 3/32 inch มีเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดเล็กกว่าก้านขนาด 1/8 inch และขนาด 5/32 inch ใช้ก้านขนาด 3/16 inch ส่วนขนาดอื่นทั้งหมดมีเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
การเลือกระหว่าง S221 และ S121
Dormer มีเอ็นมิลรูปทรงปลายเหลี่ยม 3 ฟัน ความยาวมาตรฐาน ในขนาดเดียวกันนี้ให้เลือกทั้งแบบเคลือบผิวและแบบไม่เคลือบ:
| ซีรีส์ | ผิวสำเร็จ | กลุ่ม ISO ที่มีข้อมูลการตัดจาก Dormer |
|---|---|---|
| S221 | เคลือบ AlTiN | P, M, K, S |
| S121 | ผิวเงา (ไม่เคลือบ) | P, M, K, N |
เลือก S221 สำหรับเหล็กกล้า สแตนเลส เหล็กหล่อ และโลหะผสมทนความร้อนสูงหรือไทเทเนียม ซึ่งการเคลือบ AlTiN ช่วยเพิ่มความแข็งผิว การไหลของเศษ และอายุการใช้งาน สำหรับอะลูมิเนียม โลหะผสมทองแดง และวัสดุอ่อนหรือโลหะนอกกลุ่มเหล็กอื่น ๆ ซีรีส์ S121 ผิวเงาของ Dormer เป็นตัวเลือกที่เหมาะสม ในแคตตาล็อกเดียวกันยังมีเอ็นมิลปลายเหลี่ยม ความยาวมาตรฐาน เคลือบ AlTiN ในรุ่น S208 แบบ 2 ฟัน และ S234 แบบ 4 ฟันด้วย
ความเร็วตัดเริ่มต้นสำหรับ S221
อ้างอิงจากแคตตาล็อกเอ็นมิลของ Dormer แต่ละค่าแสดงความเร็วตัดหน่วย SFM ตามด้วยรหัสอัตราป้อนแบบตัวอักษรสำหรับตารางอัตราป้อนงานกัดแบบ HM ของ Dormer
| WMG | วัสดุชิ้นงาน | SFM และรหัสอัตราป้อนตามกลุ่มย่อย |
|---|---|---|
| P1 | เหล็กกล้าตัดง่าย | P1.1: 397 J / P1.2: 443 J / P1.3: 459 J |
| P2 | เหล็กกล้าคาร์บอน | P2.1: 338 J / P2.2: 299 J / P2.3: 262 I |
| P3 | เหล็กกล้าผสม | P3.1: 338 J / P3.2: 272 I / P3.3: 230 I |
| P4 | เหล็กกล้าเครื่องมือ | P4.1: 203 I / P4.2: 171 I / P4.3: 141 I |
| M1 | สแตนเลสเฟอร์ริติก | M1.1: 446 J / M1.2: 377 J |
| M2 | สแตนเลสมาร์เทนซิติก | M2.1: 397 J / M2.2: 325 I |
| M3 | สแตนเลสออสเทนนิติก | M3.1: 259 I / M3.2: 223 I / M3.3: 200 I |
| M4 | สแตนเลสดูเพล็กซ์หรือซูเปอร์ออสเทนนิติก | M4.1: 174 I |
| K1 | เหล็กหล่อเทา | K1.1: 551 J / K1.2: 407 J / K1.3: 305 J |
| K2 | เหล็กหล่ออบเหนียว | K2.1: 646 J / K2.2: 525 J / K2.3: 417 I |
| K3 | เหล็กหล่อกราไฟต์กลม | K3.1: 571 I / K3.2: 436 J / K3.3: 354 I |
| K4 | เหล็กหล่อออสเทนนิติกและเหล็กหล่อกราไฟต์กลมผ่านกรรมวิธีออสเทมเปอร์ (ADI) | K4.1: 528 I / K4.2: 400 I / K4.3: 292 I / K4.4: 249 I / K4.5: 210 I |
| K5 | เหล็กหล่อกราไฟต์หนอน (CGI) | K5.1: 600 I / K5.2: 449 I / K5.3: 348 I |
| S1 | ไทเทเนียมและโลหะผสมไทเทเนียม | S1.1: 230 I / S1.2: 200 I / S1.3: 190 I |
| S2 | โลหะผสมทนความร้อนสูงฐานเหล็ก | S2.1: 213 I / S2.2: 138 I |
| S3 | โลหะผสมทนความร้อนสูงฐานนิกเกิล | S3.1: 161 I / S3.2: 98 I |
| S4 | โลหะผสมทนความร้อนสูงฐานโคบอลต์ | S4.1: 125 I / S4.2: 79 I |
ค่าปรับแก้เมื่อกินลึกด้านข้างต่ำกว่า 50%
| การกินลึกด้านข้าง (% ของ DC) | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 40% | ≥ 50% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ค่าปรับแก้ความเร็วตัด Vc | 1.48 | 1.35 | 1.27 | 1.22 | 1.19 | 1.16 | 1.11 | 1.00 |
| ค่าปรับแก้อัตราป้อนต่อฟัน fz | 2.29 | 1.67 | 1.40 | 1.25 | 1.15 | 1.09 | 1.02 | 1.00 |
ค่าปรับแก้อัตราป้อนตามความลึกในการกัดร่อง
| ความลึกตัด (% ของ DC) | 25% | 50% | 100% | 150% |
|---|---|---|---|---|
| ค่าปรับแก้อัตราป้อนต่อฟัน fz | 1.25 | 1.00 | 0.75 | 0.50 |