เอ็นมิล_S121

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer S121 คือเอ็นมิลปลายตัดฉากแบบ 3 ฟัน ผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น ความยาวมาตรฐาน มุมเกลียว 30° และผิวเงา (ไม่เคลือบ) มีขนาดหน่วย inch ตั้งแต่ 1/16 ถึง 1/2 inch พร้อมก้านทรงกระบอกเรียบ ออกแบบมาสำหรับงานกัดบ่าและงานกัดร่องในเหล็กกล้า สแตนเลส เหล็กหล่อ และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
- แบรนด์: Dormer (Dormer Pramet) ผลิตตามมาตรฐาน Dormer Pramet
- วัสดุเครื่องมือ: ทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นเกรดไมโครเกรนคุณภาพสูง ทนการสึกหรอสูงและมีอายุการใช้งานยาวนานอย่างสม่ำเสมอ
- ผิว: ผิวเงา (ไม่เคลือบ) หากต้องการรุ่นเคลือบ AlTiN ที่มีขนาดเดียวกัน ให้เลือกซีรีส์ S221
- ลักษณะงาน: งานกัดบ่าและงานกัดร่อง
- กลุ่มวัสดุชิ้นงานที่มีข้อมูลการตัดเผยแพร่: ISO P (เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ), ISO M (สแตนเลส), ISO K (เหล็กหล่อ) และ ISO N (อะลูมิเนียมผสมและทองแดงผสม) ซีรีส์นี้ไม่มีข้อมูลการตัดเผยแพร่สำหรับกลุ่ม ISO S (ไทเทเนียมและโลหะผสมทนความร้อนสูง) และกลุ่ม ISO H (วัสดุชุบแข็ง)
- ข้อมูลการตัด: Dormer Pramet จัดแบ่งวัสดุชิ้นงานเป็นกลุ่มวัสดุชิ้นงาน (WMG) ในแต่ละ WMG แคตตาล็อกจะระบุความเร็วตัดเริ่มต้นในหน่วย SFM และรหัสตัวอักษรอัตราป้อน จากนั้นนำรหัสตัวอักษรไปอ่านคู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือในตารางอัตราป้อนสำหรับทังสเตนคาร์ไบด์ (HM) ของ Dormer เพื่อหาอัตราป้อนต่อฟันในหน่วย IPT
- ค่าปรับแก้: ตารางอัตราป้อนของ Dormer ใช้กับระยะกินแนวรัศมีตั้งแต่ 50% ขึ้นไป สำหรับงานกัดบ่าที่มีระยะกินแนวรัศมีน้อยกว่านี้ ให้ใช้ค่าปรับแก้กับความเร็วตัดและอัตราป้อนต่อฟัน ส่วนงานกัดร่องให้ปรับอัตราป้อนต่อฟันตามความลึกตัด
- ระบบหน่วย: inch
Dormer S121 คือเอ็นมิลปลายตัดฉากทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นแบบ 3 ฟัน ผลิตตามมาตรฐาน Dormer Pramet เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ของ Dormer ซึ่งใช้เนื้อคาร์ไบด์เกรดไมโครเกรนคุณภาพสูง ให้ความแข็งและความเหนียวที่สมดุลอย่างดีเยี่ยม จึงทนการสึกหรอสูงและมีอายุการใช้งานยาวนานอย่างสม่ำเสมอ
คุณสมบัติเด่น
- ดีไซน์ 3 ฟัน ช่วยลดการสั่นสะเทือนระหว่างการกัด
- มุมเกลียว 30° เหมาะสำหรับงานกัดบ่าและงานกัดร่อง
- ผิวเงา (ไม่เคลือบ) ช่วยให้การไหลของเศษดีขึ้นในวัสดุอ่อนและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
- ความยาวมาตรฐาน พร้อมความยาวคมตัดระดับกลาง
- ก้านทรงกระบอกเรียบ (ก้านตรง)
- ขนาดหน่วย inch เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดตั้งแต่ 1/16 ถึง 1/2 inch
การใช้งาน
งานกัดบ่าและงานกัดร่องในเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ สแตนเลส เหล็กหล่ออบเหนียว เหล็กหล่อเหนียว และเหล็กหล่อกราไฟต์อัดแน่น รวมถึงทองแดงหรือทองแดงผสม นอกจากนี้ Dormer ยังเผยแพร่ข้อมูลเงื่อนไขการตัดเริ่มต้นของซีรีส์นี้สำหรับเหล็กหล่อสีเทาและอะลูมิเนียมผสมด้วย
| แบรนด์ | Dormer (Dormer Pramet) |
|---|---|
| ซีรีส์ | S121 |
| ประเภทเครื่องมือ | เอ็นมิลปลายตัดฉาก ความยาวมาตรฐาน |
| วัสดุเครื่องมือ | ทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น (คาร์ไบด์เกรดไมโครเกรน) |
| ผิว / การเคลือบ | ผิวเงา (ไม่เคลือบ) |
| จำนวนฟัน | 3 |
| มุมเกลียว | 30° |
| มุมคายเศษแนวรัศมี | 10° |
| ความยาวคมตัด | ระดับกลาง |
| ประเภทก้าน | ก้านทรงกระบอกเรียบ (ก้านตรง) |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด | 1/16 ถึง 1/2 inch |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน | 1/8 ถึง 1/2 inch |
| ช่วงความยาวรวม | 1-1/2 ถึง 3 inch |
| วัสดุชิ้นงาน | ISO P, M, K, N |
| มาตรฐาน | มาตรฐาน Dormer Pramet |
| จำนวนต่อแพ็ก | 1 |
| รหัสสั่งซื้อ | หมายเลข EDP | เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด d1 (inch) | d1 แบบทศนิยม (inch) | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d2 (inch) | ความยาวร่องฟัน l2 (inch) | ความยาวรวม l1 (inch) | จำนวนฟัน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1211/16 | 7648657 | 1/16 | 0.0625 | 1/8 | 1/4 | 1-1/2 | 3 |
| S1213/32 | 7648658 | 3/32 | 0.0938 | 1/8 | 3/8 | 1-1/2 | 3 |
| S1211/8 | 7648659 | 1/8 | 0.1250 | 1/8 | 1/2 | 1-1/2 | 3 |
| S1215/32 | 7648660 | 5/32 | 0.1562 | 3/16 | 9/16 | 2 | 3 |
| S1213/16 | 7648661 | 3/16 | 0.1875 | 3/16 | 5/8 | 2 | 3 |
| S1211/4 | 7648662 | 1/4 | 0.2500 | 1/4 | 3/4 | 2-1/2 | 3 |
| S1215/16 | 7648663 | 5/16 | 0.3125 | 5/16 | 7/8 | 2-1/2 | 3 |
| S1213/8 | 7648664 | 3/8 | 0.3750 | 3/8 | 7/8 | 2-1/2 | 3 |
| S1211/2 | 7648665 | 1/2 | 0.5000 | 1/2 | 1 | 3 | 3 |
S121 เป็นเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นแบบก้านตรงและปลายตัดฉาก เมื่อดูจากด้านท้าย ประกอบด้วยก้านทรงกระบอกเรียบ (d2) ต่อด้วยส่วนคมตัดที่มีร่องฟันเกลียว 3 ฟัน มุมเกลียว 30° และสิ้นสุดที่หน้าปลายแบบตัดฉาก (ปลายเรียบ)
- d1: เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด
- d2: เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
- l2: ความยาวร่องฟัน (ความลึกตัดสูงสุด)
- l1: ความยาวรวม
สำหรับขนาด 1/16, 3/32 และ 5/32 inch ก้านมีขนาดใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (ก้าน 1/8, 1/8 และ 3/16 inch) ตัวเครื่องมือจึงลดขนาดเป็นขั้นจากก้านลงสู่ส่วนคมตัด สำหรับ S1215/32 ผู้ผลิตระบุเส้นผ่านศูนย์กลางคอ 3.97 mm และความยาวคอ 15.56 mm ส่วนขนาดอื่นทั้งหมดมีเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
ความเร็วตัดเริ่มต้นของ S121 แยกตามกลุ่มวัสดุชิ้นงาน
ค่าด้านล่างคือความเร็วตัดเริ่มต้น (SFM) ที่ Dormer เผยแพร่สำหรับ S121 ตัวอักษรท้ายค่าความเร็วแต่ละค่าคือรหัสอัตราป้อน ให้นำไปเปิดตารางอัตราป้อนสำหรับทังสเตนคาร์ไบด์ (HM) ของ Dormer เทียบกับเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ เพื่ออ่านค่าอัตราป้อนต่อฟัน (IPT) ค่าเหล่านี้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับตั้งเงื่อนไขการตัด
| WMG | วัสดุชิ้นงาน | ความเร็วตัด (SFM) และรหัสอัตราป้อน |
|---|---|---|
| P1 | เหล็กกล้าที่ตัดเฉือนง่าย | P1.1: 295 J P1.2: 331 J P1.3: 344 J |
| P2 | เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา | P2.1: 253 J P2.2: 223 J P2.3: 197 I |
| P3 | เหล็กกล้าผสม | P3.1: 236 J P3.2: 190 I P3.3: 161 I |
| P4 | เหล็กกล้าเครื่องมือ | P4.1: 141 I P4.2: 121 I P4.3: 98 I |
| M1 | สแตนเลสเฟอร์ริติก | M1.1: 276 J M1.2: 233 J |
| M2 | สแตนเลสมาร์เทนซิติก | M2.1: 246 J M2.2: 200 I |
| M3 | สแตนเลสออสเทนนิติก | M3.1: 164 I M3.2: 141 I M3.3: 128 I |
| M4 | สแตนเลสดูเพล็กซ์หรือซูเปอร์ออสเทนนิติก | M4.1: 108 I |
| K1 | เหล็กหล่อสีเทา | K1.1: 374 J K1.2: 276 J K1.3: 207 J |
| K2 | เหล็กหล่ออบเหนียว | K2.1: 390 J K2.2: 318 J K2.3: 253 I |
| K3 | เหล็กหล่อเหนียว | K3.1: 348 I K3.2: 266 J K3.3: 213 I |
| K4 | เหล็กหล่อสีเทาและเหล็กหล่อเหนียวชนิดออสเทนนิติก รวมถึงเหล็กหล่อเหนียวออสเทมเปอร์ | K4.1: 322 I K4.2: 243 I K4.3: 177 I K4.4: 151 I K4.5: 128 I |
| K5 | เหล็กหล่อกราไฟต์อัดแน่น (CGI) | K5.1: 364 I K5.2: 272 I K5.3: 210 I |
| N1 | อะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมผสมชนิดรีดขึ้นรูป | N1.1: 1499 K N1.2: 1125 K N1.3: 751 K |
| N2 | อะลูมิเนียมผสมหล่อ | N2.1: 1001 J N2.2: 899 J N2.3: 650 J |
| N3 | ทองแดงและทองแดงผสม | N3.1: 843 J N3.2: 499 J N3.3: 249 J |
เลือก S121 หรือ S221?
S221 มีขนาดเหมือนกับ S121 (3 ฟัน ความยาวมาตรฐาน ปลายตัดฉาก มุมเกลียว 30°) แต่เพิ่มการเคลือบ AlTiN ที่ช่วยเพิ่มความแข็งผิว ปรับปรุงการไหลของเศษและอายุการใช้งาน ทำให้ตัดเนื้อวัสดุออกได้ในอัตราที่สูงขึ้น ความเร็วตัดที่ Dormer เผยแพร่สำหรับ S221 จึงสูงกว่า (ตัวอย่างเช่น P1.1: 397 SFM เทียบกับ 295 SFM ของ S121) และ S221 ยังมีข้อมูลการตัดสำหรับวัสดุกลุ่ม ISO S ด้วย ส่วน S121 แบบผิวเงาเหมาะเมื่อต้องการการไหลของเศษที่ดีในวัสดุอ่อนและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก รวมถึงอะลูมิเนียมผสมและทองแดงผสม ซึ่ง Dormer มีข้อมูลการตัดของ S121 รองรับ