เอ็นมิล_S922

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet S922 คือเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นแบบความยาวมาตรฐาน 2 ฟัน เคลือบ TiAlN มุมเกลียว 30° มุมคาย 12° และลบมุมคมตัดที่มุม 45° ออกแบบมาสำหรับงานกัดร่องเป็นหลักในเหล็กกล้า เหล็กกล้าหล่อ เหล็กหล่อ อะลูมิเนียมหล่อ รวมถึงทองแดงและโลหะผสมทองแดง พร้อมก้านแบบ Weldon ตามมาตรฐาน DIN 6535 HB

    มาตรฐานและพิกัดความเผื่อ

    • มาตรฐานพื้นฐาน: มาตรฐาน Dormer Pramet
    • ก้าน: ก้านแบบ Weldon ตามมาตรฐาน DIN 6535 HB พิกัดความเผื่อ h6
    • พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด: h10
    • ประเภทการใช้งาน: อเนกประสงค์ สำหรับวัสดุที่มีความต้านทานการตัดต่ำถึงสูง

    ลักษณะงานที่แนะนำ (การจัดระดับโดยผู้ผลิต)

    ลักษณะงานระดับ
    การกัดร่องตื้นงานหลัก
    การกัดร่องลึกงานหลัก
    การกัดบ่าตื้นใช้งานได้
    การกัดแบบจุ่มใช้งานได้
    การกัดแบบลาดเอียงใช้งานได้
    การเจาะใช้งานได้

    วัสดุชิ้นงาน

    เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ เหล็กหล่อ อะลูมิเนียมหล่อ รวมถึงทองแดงและโลหะผสมทองแดง

    ข้อแนะนำการใช้งาน

    • Dormer Pramet เผยแพร่สภาวะการตัดที่แนะนำสำหรับสินค้าแต่ละรายการ ให้ใช้เป็นค่าเริ่มต้นแล้วปรับตามความแข็งแรงของเครื่องจักร การจับยึด และสารหล่อเย็น
    • จับยึดเครื่องมือด้วยหัวจับที่ออกแบบสำหรับก้านแบบ Weldon และให้ระยะยื่นของเครื่องมือสั้นที่สุดเท่าที่ทำได้
    • ทังสเตนคาร์ไบด์มีความแข็งสูงแต่เปราะ หลีกเลี่ยงการกระแทกและการสั่นสะเทือน และสวมแว่นตานิรภัยขณะทำงาน

     

    Dormer Pramet S922 คือซีรีส์เอ็นมิลความยาวมาตรฐาน 2 ฟัน ผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นและเคลือบผิว TiAlN (ไทเทเนียมอะลูมิเนียมไนไตรด์) ผลิตตามมาตรฐานของ Dormer Pramet โดยทุกขนาดมีมุมเกลียว 30° มุมคายในแนวรัศมี 12° และลบมุมคมตัดที่มุม 45° พร้อมก้านแบบ Weldon ตามมาตรฐาน DIN 6535 HB

    Dormer Pramet จัดให้ S922 เป็นเครื่องมือกัดอเนกประสงค์สำหรับวัสดุที่มีความต้านทานการตัดต่ำถึงสูง งานหลักคือการกัดร่องในเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ เหล็กหล่อ อะลูมิเนียมหล่อ รวมถึงทองแดงและโลหะผสมทองแดง

    คุณสมบัติเด่น

    • ตัวเครื่องมือทำจากทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น เคลือบ TiAlN
    • 2 ฟัน มุมเกลียว 30° และความยาวคมตัดระดับกลาง (ความยาวมาตรฐาน)
    • มุมคมตัดลบมุม 45° แทนมุมแหลม
    • พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด h10 พิกัดความเผื่อก้าน h6
    • ก้านแบบ Weldon ตามมาตรฐาน DIN 6535 HB สำหรับหัวจับแบบ Weldon
    • รองรับการกัดทั้งแนวรัศมี แนวเฉียง และแนวแกน

    การใช้งาน

    • งานหลัก: การกัดร่องตื้นและการกัดร่องลึก
    • งานที่ใช้ได้: การกัดบ่าตื้น การกัดแบบจุ่ม การกัดแบบลาดเอียง และการเจาะ

     

    รายการข้อมูลจำเพาะ
    ยี่ห้อDormer Pramet
    ซีรีส์S922 (เอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ 2 ฟัน)
    ประเภทเครื่องมือเอ็นมิลความยาวมาตรฐาน ลบมุมคมตัดที่มุม 45°
    วัสดุเครื่องมือทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น
    สารเคลือบTiAlN (ไทเทเนียมอะลูมิเนียมไนไตรด์)
    จำนวนฟัน2
    มุมเกลียว30°
    มุมคายในแนวรัศมี12°
    ความยาวคมตัดระดับกลาง (ความยาวมาตรฐาน)
    การลบมุมที่มุมคมตัด45° ความกว้างขึ้นกับเส้นผ่านศูนย์กลาง (ดูตารางสเปก)
    พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดh10
    ก้านก้านแบบ Weldon ตามมาตรฐาน DIN 6535 HB พิกัดความเผื่อ h6
    มาตรฐานพื้นฐานมาตรฐาน Dormer Pramet
    ประเภทการใช้งานอเนกประสงค์ สำหรับวัสดุที่มีความต้านทานการตัดต่ำถึงสูง
    ทิศทางการกัดแนวรัศมี แนวเฉียง แนวแกน

     

    รหัสสินค้าหมายเลขสินค้า Dormer Prametเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DC (mm)ความยาวคมตัด APMX (mm)ความยาวรวม OAL (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON (mm)ความกว้างลบมุม CHW (mm)
    S9226.059827706195760.13
    S9227.059827747196380.13
    S9229.0598278692172100.13
    S92210.05982944102272100.18
    S92212.05982949122573120.2

    ข้อมูลจากหน้าสินค้าของ Dormer Pramet ซีรีส์ S922 มีเส้นผ่านศูนย์กลางอื่นเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบขนาดทั้งหมดได้จากรายการรหัสสินค้า

     

    รูปร่างและขนาด (อธิบายเป็นข้อความ):

    • เครื่องมือทังสเตนคาร์ไบด์ชิ้นเดียว ด้านหลังเป็นก้านทรงกระบอก ด้านหน้าเป็นส่วนคมตัด 2 ฟัน
    • ก้าน: มาตรฐาน DIN 6535 HB มีบ่าเรียบสำหรับยึดแบบ Weldon เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON พิกัดความเผื่อ h6
    • ส่วนคมตัด: ร่องฟันเกลียว 2 ร่อง มุมเกลียว 30° เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DC พิกัดความเผื่อ h10 ตลอดความยาวคมตัด APMX
    • ปลาย: หน้าปลายเรียบ ลบมุม 45° ความกว้าง CHW ที่มุมด้านนอกแต่ละมุม
    • ความยาวรวม OAL: วัดจากหน้าปลายถึงท้ายก้าน
    • ขนาดที่เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางก้านจะมีคอลดขนาด: S9227.0 (คมตัด 7 mm ก้าน 8 mm) มีเส้นผ่านศูนย์กลางคอ DN 7 mm และความยาวคอ LN 20.5 mm ส่วน S9229.0 (คมตัด 9 mm ก้าน 10 mm) มีเส้นผ่านศูนย์กลางคอ DN 9 mm และความยาวคอ LN 22.5 mm

     

    วิธีเลือกใช้งาน

    • ลักษณะงาน: S922 ออกแบบมาเพื่องานกัดร่องเป็นหลัก ทั้งร่องตื้นและร่องลึก ส่วนงานกัดบ่า การกัดแบบจุ่ม การกัดแบบลาดเอียง และการเจาะ สามารถทำได้ แต่ผู้ผลิตจัดเป็นงานรอง
    • วัสดุชิ้นงาน: เหมาะสำหรับเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ เหล็กหล่อ อะลูมิเนียมหล่อ รวมถึงทองแดงและโลหะผสมทองแดง หากใช้กับวัสดุอื่น ควรตรวจสอบข้อมูลสภาวะการตัดของ Dormer Pramet สำหรับรหัสสินค้านั้นก่อน
    • เส้นผ่านศูนย์กลาง: เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดให้ตรงกับความกว้างร่อง พิกัดความเผื่อ h10 หมายถึงขนาดเครื่องมือเท่าค่าระบุหรือเล็กกว่าเล็กน้อย จึงควรวางแผนกัดเก็บผิวเมื่อพิกัดความกว้างร่องแคบ
    • ความลึก: ตรวจสอบให้ความยาวคมตัด (APMX) ครอบคลุมความลึกร่องที่ต้องการ ดูได้จากตารางสเปก
    • หัวจับ: ก้านแบบ Weldon เหมาะกับหัวจับแบบ Weldon (Side-lock) โปรดทราบว่าขนาด 7 mm และ 9 mm ใช้ก้าน 8 mm และ 10 mm
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    เอ็นมิล_S922 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย