หัวจับเอ็นมิล WELDON มาตรฐาน MAS 403 BT พร้อมช่องน้ำหล่อเย็น_BT-W-C

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet BT-W-C คือหัวจับเอ็นมิล Weldon มาตรฐาน MAS 403 BT ที่มีช่องน้ำหล่อเย็นในตัว สำหรับสปินเดิลเครื่องจักร BT 40 ใช้จับเครื่องมือตัดก้านตรงที่มีผิวแบน Weldon (DIN 1835 form B) ด้วยสกรูล็อกด้านข้าง และส่งน้ำหล่อเย็นไปยังคมตัด
มาตรฐาน
- เทเปอร์ฝั่งเครื่องจักร: MAS 403 BT (BT 40)
- ก้านเครื่องมือ: DIN 1835 form B (Weldon)
ข้อควรทราบในการใช้งาน
- ใช้เครื่องมือที่ก้านมีผิวแบน Weldon ตาม DIN 1835 form B เพื่อให้สกรูล็อกด้านข้างจับยึดบนผิวแบนได้
- สำหรับเครื่องมือที่มีรูน้ำหล่อเย็นทะลุตัว ต้องใช้โอริงร่วมด้วย
- หัวจับตั้งแต่ขนาด d 25 mm ขึ้นไปจะยึดด้วยสกรูจับยึด 2 ตัว
หัวจับเครื่องมือของ Dormer Pramet ผลิตอย่างแม่นยำเพื่อลดค่ารันเอาท์ และให้คุณภาพที่สม่ำเสมอและทำซ้ำได้
Dormer Pramet ซีรีส์ BT-W-C เป็นหัวจับเอ็นมิลแบบ Weldon ที่ผลิตตามมาตรฐานสปินเดิล MAS 403 BT รูจับรองรับเครื่องมือก้านตรงที่มีผิวแบน Weldon ตาม DIN 1835 form B โดยมีสกรูล็อกด้านข้างกดลงบนผิวแบนเพื่อยึดเครื่องมือไว้ในหัวจับ
เมื่อเทียบกับหัวจับ BT-W รุ่นมาตรฐาน รุ่น BT-W-C มีช่องน้ำหล่อเย็นเพิ่มเข้ามาเพื่อส่งน้ำหล่อเย็นไปยังคมตัดของเครื่องมือ หัวจับสำหรับก้านขนาด 6 ถึง 14 mm มีช่องน้ำหล่อเย็น 2 ช่อง และขนาด 16 ถึง 40 mm มีช่องน้ำหล่อเย็น 4 ช่อง
คุณสมบัติเด่น
- เทเปอร์ MAS 403 BT พร้อมจุดต่อฝั่งเครื่องจักร BT 40
- ระบบจับแบบ Weldon ล็อกด้านข้าง สำหรับเครื่องมือที่มีก้านตาม DIN 1835 form B
- รูจับเครื่องมือมีค่าพิกัดความเผื่อ H4
- ช่องน้ำหล่อเย็นสำหรับส่งน้ำหล่อเย็นไปยังคมตัด
- รูปแบบการจ่ายน้ำหล่อเย็น AD/B
- เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบจับยึดเครื่องมือ Pramet ซึ่งมีอะแดปเตอร์ อุปกรณ์เสริม และอะไหล่รองรับ
การใช้งาน
สำหรับเครื่องกัดทั่วไปและเครื่อง CNC แมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ที่ใช้สปินเดิล BT 40 เพื่อจับเอ็นมิลและเครื่องมือก้านตรงอื่น ๆ ที่มีผิวแบน Weldon ในงานกัดที่ต้องการน้ำหล่อเย็นบริเวณจุดตัด
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | BT-W-C |
| ประเภทหัวจับ | หัวจับเอ็นมิล Weldon แบบล็อกด้านข้าง พร้อมช่องน้ำหล่อเย็น |
| จุดต่อฝั่งเครื่องจักร | MAS 403 BT, BT 40 |
| รูปแบบการจ่ายน้ำหล่อเย็น | AD/B |
| ก้านเครื่องมือ | ก้านตรงที่มีผิวแบน Weldon ตาม DIN 1835 form B |
| ค่าพิกัดความเผื่อรูจับ | H4 |
| ช่องน้ำหล่อเย็น | 2 ช่อง (d 6 ถึง 14 mm) / 4 ช่อง (d 16 ถึง 40 mm) |
| รหัสสินค้า | เทเปอร์ | d (mm) | ค่าพิกัดความเผื่อรูจับ | LPR (mm) | BD (mm) | ช่องน้ำหล่อเย็น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BT.40ADB-W.06.050.C | BT 40 | 6 | H4 | 50 | 25 | 2 |
d = เส้นผ่านศูนย์กลางจุดต่อฝั่งชิ้นงาน (DCON WS), LPR = ระยะยื่น, BD = เส้นผ่านศูนย์กลางตัวหัวจับ
รูปทรงของ BT.40ADB-W.06.050.C: ฝั่งเครื่องจักรเป็นก้านเทเปอร์ BT 40 ตาม MAS 403 BT และฝั่งเครื่องมือเป็นตัวหัวจับทรงกระบอก
- เส้นผ่านศูนย์กลางตัวหัวจับ (BD): 25 mm
- ระยะยื่น (LPR): 50 mm
- เส้นผ่านศูนย์กลางรูจับ (d): 6 mm ค่าพิกัดความเผื่อ H4 สำหรับก้านที่มีผิวแบน Weldon ตาม DIN 1835 form B
- สกรูล็อกด้านข้างขันเข้าตัวหัวจับจากด้านข้างและกดลงบนผิวแบน Weldon
- ช่องน้ำหล่อเย็น 2 ช่องในตัวหัวจับสำหรับส่งน้ำหล่อเย็นไปยังคมตัด
วิธีเลือกหัวจับเอ็นมิล BT-W-C
- ตรวจสอบว่าสปินเดิลเครื่องจักรใช้เทเปอร์ BT 40 (MAS 403 BT)
- เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางรูจับ d ให้ตรงกับขนาดก้านเครื่องมือ รุ่นนี้ใช้กับก้านขนาด 6 mm
- ตรวจสอบว่าก้านเครื่องมือมีผิวแบน Weldon ตาม DIN 1835 form B
- เลือกระยะยื่น LPR ให้ได้ระยะเอื้อมตามที่งานต้องการ รุ่นนี้มี LPR 50 mm
- เลือก BT-W-C แทนหัวจับ BT-W รุ่นมาตรฐานเมื่อต้องการน้ำหล่อเย็นที่คมตัด สำหรับเครื่องมือที่มีรูน้ำหล่อเย็นทะลุตัว ให้ใส่โอริง