BT สัมผัสสองหน้า - หัวจับเอ็นมิลแบบ Weldon_BBT-W

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
หัวจับเอ็นมิลแบบ Weldon รุ่น BBT-W จาก Dormer Pramet ใช้ก้านเทเปอร์ BT แบบสัมผัสสองหน้า สำหรับจับยึดเครื่องมือตัดที่มีก้านกลมพร้อมผิวแบน Weldon เมื่อใช้กับสปินเดิลแบบสัมผัสสองหน้า ทั้งเทเปอร์และหน้าแปลนของหัวจับจะสัมผัสกับสปินเดิลพร้อมกัน
ข้อมูลทั่วไป
- ผู้ผลิต: Dormer Pramet กลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบหัวจับเครื่องมือ
- มาตรฐานการเชื่อมต่อ: เทเปอร์ MAS 403 BT (JIS B 6339) แบบสัมผัสสองหน้า
- ตัวอย่างรหัสสั่งซื้อ BBT.30AD-W.06.050: BBT = BT แบบสัมผัสสองหน้า, 30 = ขนาดเทเปอร์ BT30, AD = ฟอร์ม AD (จ่ายสารหล่อเย็นผ่านแกนกลาง), W = Weldon, 06 = ขนาดรูจับ 6 mm, 050 = ระยะยื่น 50 mm
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- ใช้เฉพาะเครื่องมือที่มีผิวแบน Weldon บนก้าน และหมุนให้ผิวแบนหันตรงกับสกรูยึดก่อนขันแน่น
- การสัมผัสทั้งเทเปอร์และหน้าแปลนจะเกิดขึ้นได้เฉพาะกับสปินเดิลที่ออกแบบมาสำหรับหัวจับ BT แบบสัมผัสสองหน้าเท่านั้น โปรดตรวจสอบความเข้ากันได้ของสปินเดิลก่อนใช้งาน
- ติดตั้งพูลสตัดให้ตรงกับระบบจับยึดเครื่องมือของเครื่องจักร
- รักษาเทเปอร์ หน้าแปลน และรูจับให้สะอาด ปราศจากเศษโลหะและรอยเสียหาย เพื่อคงความแม่นยำ
- ขันสกรูยึดด้วยแรงบิดตามที่ผู้ผลิตแนะนำ
BBT-W คือกลุ่มหัวจับเอ็นมิลแบบ Weldon (ไซด์ล็อก) ของ Dormer Pramet ที่ใช้เทเปอร์ BT แบบสัมผัสสองหน้า ผู้ผลิตจัดไว้ในกลุ่มระบบหัวจับ MAS 403 BT หมวด BT 30 DC (สัมผัสสองหน้า)
คุณสมบัติเด่น
- เทเปอร์ BT แบบสัมผัสสองหน้า: เมื่อใช้กับสปินเดิลแบบสัมผัสสองหน้า เทเปอร์และหน้าแปลนจะสัมผัสกับสปินเดิลพร้อมกัน
- การจับยึดแบบ Weldon: สกรูยึดด้านข้างจะกดลงบนผิวแบนของก้านเครื่องมือ เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องมือลื่นหรือหมุนในหัวจับ
- รองรับเครื่องมือที่มีก้านกลมพร้อมผิวแบน Weldon (DIN 1835 form B / DIN 6535 HB)
- เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มหัวจับ BT แบบสัมผัสสองหน้าของ Dormer Pramet ร่วมกับหัวจับคอลเล็ต หัวจับไฮดรอลิก และหัวจับแบบชริงค์ฟิต
การใช้งาน
สำหรับจับยึดเอ็นมิล ดอกกัดร่อง และเครื่องมือกัดอื่น ๆ ที่มีก้านแบบ Weldon บนเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ที่มีสปินเดิล BT แบบสัมผัสสองหน้า
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| กลุ่มสินค้า | BBT-W |
| ประเภทสินค้า | หัวจับเอ็นมิลแบบ Weldon |
| การเชื่อมต่อฝั่งเครื่องจักร | เทเปอร์ BT (MAS 403 BT / JIS B 6339) แบบสัมผัสสองหน้า |
| การเชื่อมต่อฝั่งเครื่องมือ | รูทรงกระบอกสำหรับก้านที่มีผิวแบน Weldon (DIN 1835 form B / DIN 6535 HB) |
| วิธีการจับยึด | สกรูยึดด้านข้างกดลงบนผิวแบน Weldon |
| รหัสสั่งซื้อ | การเชื่อมต่อฝั่งเครื่องจักร | ฟอร์ม | ขนาดรูจับ (mm) | ระยะยื่น (mm) |
|---|---|---|---|---|
| BBT.30AD-W.06.050 | BT30 สัมผัสสองหน้า | AD | 6 | 50 |
วิธีเลือกใช้งาน
- ขนาดเทเปอร์: เลือกขนาดเทเปอร์ของหัวจับ (เช่น BT30) ให้ตรงกับสปินเดิลของเครื่องจักร
- ขนาดรูจับ: เลือกขนาดรูให้เท่ากับขนาดก้านเครื่องมือ เช่น 6 mm สำหรับก้าน Weldon ขนาด 6 mm
- ระยะยื่น: เลือกระยะที่สั้นที่สุดที่ยังเข้าถึงชิ้นงานได้ตามต้องการ เพื่อความแข็งแกร่งที่สูงขึ้นและลดการสั่นสะเทือน
- ประเภทหัวจับ: หัวจับเอ็นมิลแบบ Weldon ใช้กับเครื่องมือที่มีผิวแบนบนก้าน สำหรับก้านกลมเรียบ ให้เลือกหัวจับคอลเล็ต หัวจับไฮดรอลิก หรือหัวจับแบบชริงค์ฟิต ในกลุ่ม BT แบบสัมผัสสองหน้าเดียวกัน