หัวจับเอ็นมิลแบบ WELDON_HSK-F-W

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
หัวจับเอ็นมิลแบบ Weldon ที่มีจุดต่อฝั่งเครื่องจักรแบบ HSK-F 63 (DIN 69893) จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบจับยึดเครื่องมือของ Dormer Pramet สำหรับจับยึดเอ็นมิลและเครื่องมือตัดแบบหมุนอื่นๆ ที่มีบ่าแบน Weldon บนก้านตรงได้อย่างมั่นคง
มาตรฐาน
- จุดต่อฝั่งเครื่องจักร: HSK-F 63 ตามมาตรฐาน DIN 69893
ก่อนการใช้งาน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสปินเดิลของเครื่องจักรรองรับ HSK-F 63 เนื่องจาก Dormer Pramet แยกกลุ่มหัวจับ HSK-A 63 และ HSK-F 63 ออกจากกัน จึงควรตรวจสอบทั้งตัวอักษรระบุรูปแบบและขนาด
- ใช้เครื่องมือที่มีขนาดก้านตรงกับรูของหัวจับ (DCONWS) และมีบ่าแบน Weldon
- ทำความสะอาดเทเปอร์ HSK หน้าแปลน และรูของหัวจับก่อนประกอบ
- ขันสกรูล็อกให้แน่นลงบนบ่าแบนของก้านเครื่องมือก่อนเริ่มหมุนสปินเดิล
- ใช้งานภายในขีดจำกัดความเร็วรอบและเงื่อนไขการใช้งานของเครื่องจักรและเครื่องมือตัด
ซีรีส์ HSK-F-W จาก Dormer Pramet คือหัวจับเอ็นมิลแบบ Weldon สำหรับแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์และเครื่อง CNC ที่ใช้สปินเดิล HSK-F 63 ตัวหัวจับจะยึดเข้ากับสปินเดิลด้วยก้านเทเปอร์กลวง HSK-F 63 ส่วนเครื่องมือตัดจะถูกล็อกผ่านบ่าแบน Weldon บนก้าน ทำให้แรงขับส่งผ่านบ่าแบนโดยตรง ไม่ได้อาศัยแรงเสียดทานเพียงอย่างเดียว
คุณสมบัติเด่น
- จุดต่อฝั่งเครื่องจักรแบบ HSK-F 63 ตามมาตรฐาน DIN 69893
- จับยึดแบบ Weldon สำหรับเครื่องมือก้านตรงที่มีบ่าแบน
- เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบจับยึดเครื่องมือของ Dormer Pramet ผลิตอย่างแม่นยำเพื่อลดค่ารันเอาต์ให้น้อยที่สุด และให้คุณภาพที่สม่ำเสมอและทำซ้ำได้
- รองรับด้วยอะแดปเตอร์ อุปกรณ์เสริม และอะไหล่จาก Dormer Pramet
การใช้งาน
- จับยึดเอ็นมิลและดอกกัดอื่นๆ ที่มีก้าน Weldon บนเครื่องจักรที่ใช้ HSK-F 63
| ซีรีส์ | HSK-F-W |
|---|---|
| ประเภทสินค้า | หัวจับเอ็นมิลแบบ Weldon |
| จุดต่อฝั่งเครื่องจักร | HSK-F 63 |
| มาตรฐาน | DIN 69893 |
| การจับยึดฝั่งเครื่องมือ | Weldon (ก้านตรงที่มีบ่าแบน) |
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
| รหัสสินค้า | จุดต่อฝั่งเครื่องจักร | เส้นผ่านศูนย์กลางรูจับ DCONWS (mm) | ระยะยื่น LPR (mm) |
|---|---|---|---|
| HSK.63F-W.06.065 | HSK-F 63 | 6 | 65 |
ฝั่งเครื่องจักร: ก้านเทเปอร์กลวง HSK-F 63 พร้อมหน้าแปลน ตามมาตรฐาน DIN 69893
ฝั่งเครื่องมือ: ตัวหัวจับทรงกระบอก มีรูสำหรับใส่เครื่องมือก้านตรงที่มีบ่าแบน Weldon โดยเครื่องมือจะถูกล็อกผ่านบ่าแบน
สัญลักษณ์ขนาดหลัก: DCONWS = เส้นผ่านศูนย์กลางรูจับ (เท่ากับขนาดก้านเครื่องมือ)
LPR = ระยะยื่นของหัวจับ
ค่าขนาดของแต่ละรหัสสินค้าแสดงอยู่ในตารางสเปก
วิธีเลือกใช้งาน
- จุดต่อสปินเดิล: เลือกซีรีส์ HSK-F-W สำหรับสปินเดิล HSK-F 63 ส่วนสปินเดิล HSK-A 63 ทาง Dormer Pramet มีหัวจับเอ็นมิลแบบ Weldon รุ่น HSK-A-W แยกต่างหาก
- ขนาดรูจับ: เลือกหัวจับที่มีขนาดรู (DCONWS) เท่ากับขนาดก้านของเครื่องมือ
- ระยะยื่น: เลือกระยะ (LPR) ที่สั้นที่สุดที่ยังเข้าถึงชิ้นงานได้ตามต้องการ เพื่อให้การจับยึดมีความแข็งแกร่งมากที่สุด
- ชนิดก้านเครื่องมือ: หากเป็นก้านกลมตรงที่ไม่มีบ่าแบน Weldon แนะนำหัวจับคอลเล็ตความเที่ยงตรงสูง HSK-F-CCP-ER ในกลุ่ม HSK-F 63 เดียวกัน และยังมีชิ้นงานกึ่งสำเร็จรูป HSK-F-BLANKS สำหรับทำหัวจับพิเศษ