หัวจับเอ็นมิล HSK-A แบบ WELDON พร้อมช่องน้ำหล่อเย็น_HSK-A-W-C

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
หัวจับเอ็นมิล HSK-A แบบ Weldon พร้อมช่องน้ำหล่อเย็นของ Dormer Pramet (ซีรีส์ HSK-A-W-C) สำหรับจับยึดเครื่องมือก้านตรงที่มีบ่าเรียบตาม DIN 1835 form B ช่องน้ำหล่อเย็นในตัวช่วยส่งน้ำหล่อเย็นไปยังคมตัด และเทเปอร์ HSK-A เป็นไปตาม DIN 69893-1 / ISO 12164-1
มาตรฐาน
- ฝั่งเครื่องจักร: HSK-A ตาม DIN 69893-1 / ISO 12164-1 (Form A)
- ฝั่งเครื่องมือ: ก้านตรงที่มีบ่าเรียบตาม DIN 1835 form B (Weldon)
วัสดุและความเที่ยงตรง
- เหล็กกล้าผสมชนิดชุบแข็งผิว มีความต้านแรงดึงแกนกลางขั้นต่ำ 1200 N/mm²
- ชุบแข็งผิวที่ HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50) ความลึกชุบแข็ง 0.8 mm ± 0.2 mm ผิวรมดำและเจียระไนอย่างแม่นยำ
- ความร่วมศูนย์ ≤ 0.003 mm ค่าพิกัดรูจับ H4
- ถ่วงสมดุลเบื้องต้นระดับ G 6.3 ที่ 15,000 rpm และมีตัวเลือกถ่วงสมดุลละเอียดระดับ G 2.5
ข้อควรปฏิบัติในการใช้งาน
- ใช้กับเครื่องมือที่ก้านมีบ่าเรียบแบบ Weldon ตาม DIN 1835 form B เท่านั้น และขันสกรูล็อกให้กดลงบนบ่าเรียบ
- เมื่อใช้เครื่องมือที่มีรูน้ำหล่อเย็นผ่านกลาง ต้องติดตั้งโอริงทุกครั้ง
- หัวจับตั้งแต่ d = 25 mm ติดตั้งสกรูล็อก 2 ตัว
- เลือกขนาด HSK-A (63 หรือ 100) ให้ตรงกับสปินเดิลของเครื่องจักร
ซีรีส์ HSK-A-W-C จาก Dormer Pramet เป็นหัวจับเอ็นมิลแบบ Weldon ที่มีอินเตอร์เฟซฝั่งเครื่องจักรแบบ HSK-A และมีช่องน้ำหล่อเย็นในตัว ใช้จับยึดเครื่องมือก้านตรงที่มีบ่าเรียบสำหรับล็อกตาม DIN 1835 form B (Weldon) เช่น เอ็นมิลและดอกกัดชนิดอื่น ออกแบบมาสำหรับเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ CNC ที่ใช้สปินเดิล HSK-A
คุณสมบัติเด่น
- เทเปอร์ HSK-A ตาม DIN 69893-1 / ISO 12164-1 มีให้เลือกขนาด HSK-A 63 และ HSK-A 100
- การจับยึดแบบ Weldon: สกรูล็อกจะกดลงบนบ่าเรียบของก้านเครื่องมือ ตั้งแต่ d = 25 mm ขึ้นไปใช้สกรูล็อก 2 ตัว
- ช่องน้ำหล่อเย็นช่วยจ่ายน้ำหล่อเย็นไปยังคมตัดได้อย่างเหมาะสม: 2 ช่องสำหรับ d = 6–14 mm และ 4 ช่องสำหรับ d = 16–40 mm
- ค่าพิกัดรูจับ H4 และความร่วมศูนย์ ≤ 0.003 mm
- เหล็กกล้าผสมชนิดชุบแข็งผิว ชุบแข็งผิวที่ HRC 60 ± 2 ผิวรมดำและเจียระไนอย่างแม่นยำ
- ถ่วงสมดุลเบื้องต้นระดับ G 6.3 ที่ 15,000 rpm
การใช้งาน
งานกัดด้วยเครื่องมือก้าน Weldon บนแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ที่ใช้สปินเดิล HSK-A ซึ่งต้องส่งน้ำหล่อเย็นไปยังคมตัด สามารถใช้กับเครื่องมือที่มีรูน้ำหล่อเย็นผ่านกลางได้เช่นกัน โดยใช้ร่วมกับโอริง
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | HSK-A-W-C |
| อินเตอร์เฟซฝั่งเครื่องจักร | HSK-A 63, HSK-A 100 (DIN 69893-1 / ISO 12164-1, Form A) |
| การจับยึดฝั่งเครื่องมือ | Weldon สำหรับก้านตรงที่มีบ่าเรียบตาม DIN 1835 form B |
| รูจับยึด d | 6–40 mm ค่าพิกัด H4 |
| ระยะยื่น A | HSK-A 63: 65–125 mm HSK-A 100: 80–105 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว D | 25–80 mm |
| ช่องน้ำหล่อเย็น | 2 ช่อง (d = 6–14 mm), 4 ช่อง (d = 16–40 mm) |
| สกรูล็อก | 2 ตัว ตั้งแต่ d = 25 mm |
| วัสดุ | เหล็กกล้าผสมชนิดชุบแข็งผิว ความต้านแรงดึงแกนกลางขั้นต่ำ 1200 N/mm² |
| ความแข็ง | HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50) ความลึกชุบแข็ง 0.8 mm ± 0.2 mm |
| ผิว | รมดำ เจียระไนอย่างแม่นยำ |
| ความร่วมศูนย์ | ≤ 0.003 mm |
| การถ่วงสมดุล | ถ่วงสมดุลเบื้องต้น G 6.3 ที่ 15,000 rpm (เลือกถ่วงสมดุลละเอียด G 2.5 ได้) |
| รหัสสั่งซื้อ | เทเปอร์ | d (H4) [mm] | A [mm] | D [mm] | ช่องน้ำหล่อเย็น |
|---|---|---|---|---|---|
| HSK.63A-W.06.065.C | HSK-A 63 | 6 | 65 | 25 | 2 |
| HSK.63A-W.08.065.C | HSK-A 63 | 8 | 65 | 28 | 2 |
| HSK.63A-W.10.065.C | HSK-A 63 | 10 | 65 | 35 | 2 |
| HSK.63A-W.12.080.C | HSK-A 63 | 12 | 80 | 42 | 2 |
| HSK.63A-W.14.080.C | HSK-A 63 | 14 | 80 | 44 | 2 |
| HSK.63A-W.16.080.C | HSK-A 63 | 16 | 80 | 48 | 4 |
| HSK.63A-W.18.080.C | HSK-A 63 | 18 | 80 | 50 | 4 |
| HSK.63A-W.20.080.C | HSK-A 63 | 20 | 80 | 52 | 4 |
| HSK.63A-W.25.110.C | HSK-A 63 | 25 | 110 | 65 | 4 |
| HSK.63A-W.32.110.C | HSK-A 63 | 32 | 110 | 72 | 4 |
| HSK.63A-W.40.125.C | HSK-A 63 | 40 | 125 | 80 | 4 |
| HSK.63A-W.06.100.C | HSK-A 63 | 6 | 100 | 25 | 2 |
| HSK.63A-W.08.100.C | HSK-A 63 | 8 | 100 | 28 | 2 |
| HSK.63A-W.10.100.C | HSK-A 63 | 10 | 100 | 35 | 2 |
| HSK.63A-W.12.100.C | HSK-A 63 | 12 | 100 | 42 | 2 |
| HSK.63A-W.14.100.C | HSK-A 63 | 14 | 100 | 44 | 2 |
| HSK.63A-W.16.100.C | HSK-A 63 | 16 | 100 | 48 | 4 |
| HSK.63A-W.18.100.C | HSK-A 63 | 18 | 100 | 50 | 4 |
| HSK.63A-W.20.100.C | HSK-A 63 | 20 | 100 | 52 | 4 |
| HSK.100A-W.06.080.C | HSK-A 100 | 6 | 80 | 25 | 2 |
| HSK.100A-W.08.080.C | HSK-A 100 | 8 | 80 | 28 | 2 |
| HSK.100A-W.10.080.C | HSK-A 100 | 10 | 80 | 35 | 2 |
| HSK.100A-W.12.080.C | HSK-A 100 | 12 | 80 | 42 | 2 |
| HSK.100A-W.14.080.C | HSK-A 100 | 14 | 80 | 44 | 2 |
| HSK.100A-W.16.100.C | HSK-A 100 | 16 | 100 | 48 | 4 |
| HSK.100A-W.18.100.C | HSK-A 100 | 18 | 100 | 50 | 4 |
| HSK.100A-W.20.100.C | HSK-A 100 | 20 | 100 | 52 | 4 |
| HSK.100A-W.25.100.C | HSK-A 100 | 25 | 100 | 65 | 4 |
| HSK.100A-W.32.100.C | HSK-A 100 | 32 | 100 | 72 | 4 |
| HSK.100A-W.40.105.C | HSK-A 100 | 40 | 105 | 80 | 4 |
d = เส้นผ่านศูนย์กลางรูจับยึด (ค่าพิกัด H4), A = ระยะยื่น, D = เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว ตั้งแต่ d = 25 mm มีสกรูล็อก 2 ตัว
หัวจับประกอบด้วยก้านเทเปอร์กลวง HSK-A (Form A, DIN 69893-1 / ISO 12164-1) ที่ฝั่งเครื่องจักร และลำตัวทรงกระบอกที่ฝั่งเครื่องมือ ปลายด้านหน้ามีรูสำหรับใส่ก้านเครื่องมือ พร้อมสกรูล็อกแนวรัศมีที่กดลงบนบ่าเรียบแบบ Weldon
- d: เส้นผ่านศูนย์กลางรูจับยึด ค่าพิกัด H4 (6–40 mm)
- A: ระยะยื่น (HSK-A 63: 65–125 mm; HSK-A 100: 80–105 mm)
- D: เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว (25–80 mm)
- ช่องน้ำหล่อเย็นภายในลำตัวนำน้ำหล่อเย็นไปยังคมตัด: 2 ช่องสำหรับ d = 6–14 mm และ 4 ช่องสำหรับ d = 16–40 mm
- ตั้งแต่ d = 25 mm ลำตัวมีสกรูล็อก 2 ตัว
ตัวอย่าง: HSK.100A-W.06.080.C – HSK-A 100, d = 6 mm, A = 80 mm, D = 25 mm
วิธีเลือกหัวจับให้เหมาะกับงาน
- อินเตอร์เฟซสปินเดิล – เลือก HSK-A 63 หรือ HSK-A 100 ให้ตรงกับสปินเดิลของเครื่องจักร
- ขนาดก้าน – เลือกรูจับ d ให้เท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางก้านเครื่องมือ (6–40 mm) ก้านเครื่องมือต้องมีบ่าเรียบแบบ Weldon ตาม DIN 1835 form B
- ระยะยื่น – เลือกค่า A ตามระยะเอื้อมที่ต้องการ หัวจับที่สั้นกว่าจะทำให้การจับยึดแข็งแรงมากกว่า
- น้ำหล่อเย็น – หัวจับ HSK-A-W-C ส่งน้ำหล่อเย็นไปยังคมตัดผ่าน 2 หรือ 4 ช่อง สำหรับเครื่องมือที่มีรูน้ำหล่อเย็นผ่านกลาง ให้ติดตั้งโอริง
ซีรีส์ HSK-A อื่นของ Dormer Pramet
- HSK-A-W – หัวจับเอ็นมิลแบบ Weldon ที่ไม่มีช่องน้ำหล่อเย็น
- HSK-A-SC-C – หัวจับแบบชริงก์ฟิตพร้อมช่องน้ำหล่อเย็น สำหรับเครื่องมือก้านตรง