หัวจับเอ็นมิลแบบเวลดอน_HSK-A-W

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
หัวจับเอ็นมิลแบบเวลดอนจาก Dormer Pramet พร้อมก้านเทเปอร์กลวง HSK-A ตามมาตรฐาน DIN 69893 สำหรับจับยึดเครื่องมือก้านตรงที่มีบ่าแบนตาม DIN 1835 form B (Weldon) ในรูจับที่มีพิกัดความเผื่อ H4
- อินเทอร์เฟซด้านเครื่องจักร: HSK-A ตามมาตรฐาน DIN 69893
- ใช้กับเครื่องมือก้านตรงที่มีบ่าแบนตาม DIN 1835 form B (Weldon) ก้านทรงกระบอกเรียบที่ไม่มีบ่าแบนไม่ได้ออกแบบมาสำหรับหัวจับนี้
- เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางรูจับ (DCON WS) ให้ตรงกับเส้นผ่านศูนย์กลางก้านเครื่องมือ พิกัดความเผื่อรูจับ: H4
- รหัสสั่งซื้อที่ลงท้ายด้วย .C เป็นรุ่นแยกที่มีช่องหล่อเย็น
- ส่วนข้อมูลทางเทคนิคในแคตตาล็อก Tooling Systems ของ Dormer Pramet ระบุแรงบิดสำหรับขันจับเอ็นมิลในหัวจับเอ็นมิลตาม DIN 6359 และข้อมูลเกี่ยวกับก้านเทเปอร์กลวง HSK
ซีรีส์ HSK-A-W คือหัวจับเอ็นมิลแบบเวลดอนในกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบจับยึดเครื่องมือ Pramet ของ Dormer Pramet ด้านเครื่องจักรเป็นก้านเทเปอร์กลวง HSK-A ตามมาตรฐาน DIN 69893 และด้านหน้ามีรูทรงกระบอกสำหรับจับเครื่องมือก้านตรงที่มีบ่าแบนสำหรับล็อกตาม DIN 1835 form B (Weldon)
คุณสมบัติเด่น
- การเชื่อมต่อด้านเครื่องจักรแบบ HSK-A ตามมาตรฐาน DIN 69893
- รูจับแบบเวลดอนสำหรับเครื่องมือก้านตรงที่มีบ่าแบนตาม DIN 1835 form B
- พิกัดความเผื่อของเส้นผ่านศูนย์กลางรูจับ H4
- รหัสสั่งซื้อระบุขนาด HSK-A เส้นผ่านศูนย์กลางรูจับ และความยาวยื่น เช่น HSK.100A-W.06.080 = HSK-A 100 รูจับ 6 mm ความยาวยื่น 80 mm
- มีรุ่นแยกที่มีช่องหล่อเย็น (รหัสสั่งซื้อลงท้ายด้วย .C)
การใช้งาน
ใช้จับยึดเอ็นมิลและเครื่องมือก้านตรงอื่นๆ ที่มีบ่าแบนแบบเวลดอน บนเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ CNC และเครื่องจักรอื่นที่มีสปินเดิลแบบ HSK-A
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ประเภทสินค้า | หัวจับเอ็นมิลแบบเวลดอน |
| การเชื่อมต่อด้านเครื่องจักร | ก้านเทเปอร์กลวง HSK-A, DIN 69893 |
| การเชื่อมต่อด้านเครื่องมือ | รูจับสำหรับก้านตรงที่มีบ่าแบน, DIN 1835 form B (Weldon) |
| พิกัดความเผื่อรูจับ | H4 |
| พารามิเตอร์ขนาด | เส้นผ่านศูนย์กลางรูจับ (DCON WS), ความยาวยื่น (LPR), เส้นผ่านศูนย์กลางตัวหัวจับ (BD) |
| HSK.100A-W.06.080 | HSK-A 100, รูจับ 6 mm, LPR 80 mm, BD 25 mm |
ขนาดที่ Dormer Pramet ระบุไว้สำหรับรุ่น HSK-A 100 ในซีรีส์นี้:
| รหัสสั่งซื้อ | ด้านเครื่องจักร | รูจับ d H4 (mm) | LPR (mm) | BD (mm) |
|---|---|---|---|---|
| HSK.100A-W.06.080 | HSK-A 100 | 6 | 80 | 25 |
| HSK.100A-W.08.080 | HSK-A 100 | 8 | 80 | 28 |
| HSK.100A-W.10.080 | HSK-A 100 | 10 | 80 | 35 |
| HSK.100A-W.32.100 | HSK-A 100 | 32 | 100 | 72 |
LPR = ความยาวยื่น, BD = เส้นผ่านศูนย์กลางตัวหัวจับ ขนาดอื่นๆ ดูได้ในแคตตาล็อก Tooling Systems ของ Dormer Pramet
หัวจับเอ็นมิลแบบเวลดอนที่มีก้านเทเปอร์กลวง HSK-A ทางด้านเครื่องจักร และรูจับแบบเวลดอนทางด้านเครื่องมือ
- ด้านเครื่องจักร: ก้านเทเปอร์กลวง HSK-A ตามมาตรฐาน DIN 69893 (HSK-A 100 สำหรับรหัสสั่งซื้อที่ขึ้นต้นด้วย HSK.100A)
- ด้านเครื่องมือ: รูจับเส้นผ่านศูนย์กลาง d (DCON WS) พิกัดความเผื่อ H4 สำหรับก้านที่มีบ่าแบนตาม DIN 1835 form B
- LPR: ความยาวยื่นของหัวจับ
- BD: เส้นผ่านศูนย์กลางตัวหัวจับ
HSK.100A-W.06.080: รูจับ d 6 mm, ความยาวยื่น LPR 80 mm, เส้นผ่านศูนย์กลางตัว BD 25 mm
วิธีเลือกใช้งาน
- ขนาด HSK-A: เลือกให้ตรงกับอินเทอร์เฟซสปินเดิลของเครื่องจักร เช่น HSK-A 100 สำหรับรหัสสั่งซื้อที่ขึ้นต้นด้วย HSK.100A
- เส้นผ่านศูนย์กลางรูจับ: เท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางก้านเครื่องมือ โดยก้านต้องมีบ่าแบนแบบเวลดอนตาม DIN 1835 form B
- ความยาวยื่น: เลือก LPR ที่สั้นที่สุดที่ยังได้ระยะเข้าถึงตามต้องการ เพื่อความแข็งแกร่งที่สูงขึ้น
- ช่องหล่อเย็น: หากต้องการ ให้เลือกรุ่นแยก .C
วิธีอ่านรหัสสั่งซื้อ
HSK.100A-W.06.080
HSK.100A = ด้านเครื่องจักร HSK-A 100
W = หัวจับเอ็นมิลแบบเวลดอน
06 = เส้นผ่านศูนย์กลางรูจับ 6 mm
080 = ความยาวยื่น 80 mm
อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบจับยึดเครื่องมือ Pramet ยังมีท่อหล่อเย็นสำหรับ HSK (เช่น CT.HSK.100A) และอุปกรณ์เช็ดทำความสะอาดรูเทเปอร์ (เช่น TW.HSK.100) สำหรับทำความสะอาดรูเทเปอร์ภายในของสปินเดิลเครื่องจักร ปลอกสวม และอาร์เบอร์จับเครื่องมือ