DIN 69871 หัวจับเอ็นมิลแบบ Weldon พร้อมช่องน้ำหล่อเย็น_B69871-W-C

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
หัวจับเอ็นมิลแบบ Weldon พร้อมช่องน้ำหล่อเย็น DIN 69871 จาก Dormer Pramet ชนิดไซด์ล็อก ก้านเทเปอร์ SK 40 ใช้จับเอ็นมิลและทูลก้านตรงอื่น ๆ ที่มีผิวแบนสำหรับล็อกตาม DIN 1835 form B โดยช่องน้ำหล่อเย็นในตัวจะส่งน้ำหล่อเย็นไปยังคมตัด
- มาตรฐาน: DIN 69871 (ก้านเทเปอร์) และ DIN 1835 form B (ก้านทูลที่มีผิวแบนสำหรับล็อก)
- การจัดวางช่องน้ำหล่อเย็นของแบบ W-C: d 6 ถึง 14 mm มีสองช่อง และ d 16 ถึง 40 mm มีสี่ช่อง
- สำหรับทูลที่มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน ต้องใช้โอริงร่วมด้วย
- form AD/B: หัวจับจัดส่งเป็น form AD และรูน้ำหล่อเย็น form B ที่หน้าแปลนปิดไว้ด้วยสกรูตัวหนอนที่ถอดออกได้
- ข้อกำหนดของเครื่องจักร: สปินเดิลที่รองรับก้านเทเปอร์ DIN 69871 SK 40
ซีรีส์ B69871-W-C จาก Dormer Pramet เป็นหัวจับเอ็นมิลแบบ Weldon พร้อมช่องน้ำหล่อเย็น ก้านเทเปอร์ DIN 69871 SK 40 ออกแบบเป็นแบบไซด์ล็อก โดยก้านทูลซึ่งต้องมีผิวแบนสำหรับล็อกตาม DIN 1835 form B จะถูกยึดไว้ในรูจับด้วยสกรูล็อก
คุณสมบัติเด่น
- ช่องน้ำหล่อเย็นในตัวหัวจับส่งน้ำหล่อเย็นไปยังคมตัด
- จำนวนช่องน้ำหล่อเย็นขึ้นกับขนาดรูจับ: สองช่องสำหรับ d 6 ถึง 14 mm และสี่ช่องสำหรับ d 16 ถึง 40 mm
- ก้านเทเปอร์แบบ form AD/B: จัดส่งเป็น form AD โดยรูน้ำหล่อเย็น form B ที่หน้าแปลนปิดไว้ด้วยสกรูตัวหนอนที่ถอดออกได้
- อยู่ในกลุ่มระบบทูลลิ่งของ Pramet ใช้ได้กับเครื่องจักรตั้งแต่เครื่องกัดทั่วไปจนถึงเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ CNC รุ่นล่าสุด
การใช้งาน
งานกัดด้วยเอ็นมิลและทูลก้าน Weldon อื่น ๆ บนเครื่องที่มีสปินเดิล DIN 69871 SK 40 ในงานที่ต้องการน้ำหล่อเย็นที่คมตัด
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ประเภทหัวจับ | หัวจับเอ็นมิลแบบ Weldon พร้อมช่องน้ำหล่อเย็น (ไซด์ล็อก) |
| การเชื่อมต่อฝั่งเครื่องจักร | DIN 69871 SK 40, form AD/B |
| ก้านทูล | ก้านตรงที่มีผิวแบนสำหรับล็อกตาม DIN 1835 form B |
| ขนาดรูจับ d | 6 mm |
| ระยะยื่น A | 50 mm |
| จำนวนช่องน้ำหล่อเย็น | 2 |
| รหัสสินค้า | เทเปอร์ | d (mm) | A (mm) | จำนวนช่องน้ำหล่อเย็น |
|---|---|---|---|---|
| B69871.40ADB-W.06.050.C | SK 40 | 6 | 50 | 2 |
ฝั่งเครื่องจักร: ก้านเทเปอร์ DIN 69871 SK 40 แบบ form AD/B โดยรูน้ำหล่อเย็น form B ที่หน้าแปลนปิดไว้ด้วยสกรูตัวหนอน
ฝั่งทูล: รูจับแบบ Weldon d = 6 mm สำหรับก้านตรงที่มีผิวแบนสำหรับล็อกตาม DIN 1835 form B ยึดด้วยสกรูล็อกด้านข้าง
ระยะยื่น A = 50 mm มีช่องน้ำหล่อเย็นสองช่องในตัวหัวจับเพื่อส่งน้ำหล่อเย็นไปยังคมตัด
วิธีเลือกใช้งาน
- เลือกขนาดรูจับ d ให้ตรงกับขนาดก้านของเอ็นมิล และก้านทูลต้องมีผิวแบนสำหรับล็อกตาม DIN 1835 form B
- ตรวจสอบว่าสปินเดิลของเครื่องรองรับก้านเทเปอร์ DIN 69871 SK 40
- หากทูลมีรูน้ำหล่อเย็นภายใน ให้เตรียมโอริงสำหรับติดตั้ง