สกรูสำหรับหัวจับเอ็นมิลแบบ Weldon - รุ่นสั้น_S-WS

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สกรูสำหรับหัวจับเอ็นมิลแบบ Weldon รุ่นสั้น จาก Dormer Pramet ซีรีส์ S-WS ทำหน้าที่ล็อคเครื่องมือตัดไว้ในหัวจับโดยกดลงบนผิวบากเรียบของก้านแบบ Weldon ทำให้เครื่องมือไม่หมุนหรือหลุดออกระหว่างการตัดเฉือน

    ข้อมูลทั่วไป

    • ผู้ผลิต: Dormer Pramet
    • รหัสสั่งซื้อ: S.WS.M14.16 (EDP 7387027)
    • กลุ่มสินค้า: อุปกรณ์เสริมหัวจับเครื่องมือ ประเภทสกรู ซีรีส์ S-WS

    ข้อควรปฏิบัติในการใช้งาน

    • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเกลียวของสกรูตรงกับเกลียวรูสกรูล็อคของหัวจับแบบ Weldon ก่อนติดตั้ง
    • ทำความสะอาดรูของหัวจับ ก้านเครื่องมือ และเกลียวสกรูก่อนจับยึด
    • วางตำแหน่งเครื่องมือให้ผิวบากเรียบของก้านแบบ Weldon หันเข้าหาสกรู จากนั้นขันสกรูให้แน่นลงบนผิวบากเรียบ
    • ตรวจสอบสกรูเป็นประจำ และเปลี่ยนใหม่หากเกลียวหรือหน้าสัมผัสจับยึดสึกหรอหรือชำรุด

     

    ซีรีส์ S-WS จาก Dormer Pramet คือสกรูสำหรับหัวจับเอ็นมิลแบบ Weldon รุ่นสั้น จำหน่ายแยกเป็นอุปกรณ์เสริมในกลุ่มหัวจับเครื่องมือของ Dormer Pramet ใช้สำหรับติดตั้งหรือเปลี่ยนสกรูล็อคในหัวจับแบบ Weldon เพื่อให้หัวจับยังคงจับยึดเครื่องมือที่มีก้านแบบ Weldon ได้อย่างมั่นคง

    คุณสมบัติเด่น

    • สกรูรุ่นสั้นที่ออกแบบมาสำหรับหัวจับเอ็นมิลแบบ Weldon
    • จับยึดเครื่องมือโดยกดลงบนผิวบากเรียบของก้านแบบ Weldon ช่วยล็อคเครื่องมือได้แน่นหนา ไม่ลื่นไถลขณะรับแรงตัด
    • จำหน่ายแยกเป็นอะไหล่ จึงเปลี่ยนสกรูที่สึกหรอหรือชำรุดได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวจับ
    • อุปกรณ์เสริมหัวจับของแท้จาก Dormer Pramet

    การใช้งาน

    • จับยึดเอ็นมิลและเครื่องมืออื่นที่มีก้านแบบ Weldon ในหัวจับเอ็นมิลแบบ Weldon
    • งานบำรุงรักษาและเปลี่ยนสกรูล็อคในหัวจับเครื่องมือกัด

     

    ประเภทสินค้าสกรูสำหรับหัวจับเอ็นมิลแบบ Weldon
    รุ่นรุ่นสั้น
    แบรนด์Dormer Pramet
    ซีรีส์S-WS
    ขนาดเกลียวM14
    ใช้กับหัวจับเอ็นมิลแบบ Weldon
    กลุ่มสินค้าอุปกรณ์เสริมหัวจับเครื่องมือ (สกรู)

     

    รหัสสั่งซื้อ (ISO / ANSI)หมายเลข EDPขนาดเกลียวน้ำหนักสุทธิ (g)EAN
    S.WS.M14.167387027M14503603603318250

     

    วิธีเลือกสกรูให้เหมาะสม

    • ตรวจสอบขนาดเกลียวของสกรูล็อคที่ใช้กับหัวจับเอ็นมิลแบบ Weldon ของคุณ โดยสินค้านี้มีเกลียว M14
    • ตรวจสอบเอกสารของหัวจับเพื่อยืนยันว่าหัวจับนั้นกำหนดให้ใช้สกรูรุ่นสั้น
    • สั่งซื้อด้วยรหัสสั่งซื้อ S.WS.M14.16 หรือหมายเลข EDP 7387027 เพื่อให้ได้ชิ้นส่วนที่ถูกต้องตรงรุ่น
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    สกรูสำหรับหัวจับเอ็นมิลแบบ Weldon - รุ่นสั้น_S-WS | DORMER | MISUMI ประเทศไทย