สกรูสำหรับหัวจับเอ็นมิล Weldon_S-W

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    S.W.06 คือสกรูสำหรับหัวจับเอ็นมิล Weldon ของ Pramet ใช้กับหัวจับที่มีรูจับขนาด 6 mm มีเกลียว M6 และความยาว 10 mm สำหรับหัวจับที่ใช้จับเครื่องมือก้านตรงแบบมีหน้าเรียบตามมาตรฐาน DIN 1835 form B (Weldon)

    • ใช้กับหัวจับเอ็นมิล Weldon ของ Pramet ที่มีรูจับขนาด 6 mm เช่น หัวจับมาตรฐาน DIN 69871 รุ่น 69871.40ADB-W.06.050 และหัวจับมาตรฐาน MAS 403 BT รุ่น BT.40AD-W.06.050
    • หัวจับเอ็นมิล Weldon ของ Pramet รองรับเครื่องมือก้านตรงแบบมีหน้าเรียบตามมาตรฐาน DIN 1835 form B (Weldon)
    • ตามข้อมูลของผู้ผลิต หัวจับเอ็นมิล Weldon ที่มีรูจับตั้งแต่ 25 mm ขึ้นไปจะใช้สกรูสองตัว
    • ค่าแรงบิดในการขันสำหรับจับยึดเอ็นมิลในหัวจับเอ็นมิล ระบุไว้ในส่วนข้อมูลทางเทคนิคของแคตตาล็อก Tooling Systems ของ Dormer Pramet
    • เลือกสกรูให้ตรงกับขนาดรูจับของหัวจับ

     

    ซีรีส์ S-W จาก Dormer Pramet เป็นสกรูสำหรับหัวจับเอ็นมิล Weldon ของ Pramet โดยรุ่น S.W.06 เป็นขนาดสำหรับหัวจับที่มีรูจับขนาด 6 mm

    หัวจับเอ็นมิล Weldon ของ Pramet ออกแบบมาเพื่อจับเครื่องมือก้านตรงแบบมีหน้าเรียบตามมาตรฐาน DIN 1835 form B (Weldon) เช่น เอ็นมิลที่มีก้านแบบ Weldon หัวจับแต่ละตัวจัดส่งพร้อมสกรู และยังมีสกรูซีรีส์ S-W จำหน่ายแยกในกลุ่มอุปกรณ์เสริมของระบบหัวจับเครื่องมือ Pramet เช่น สำหรับใช้เป็นอะไหล่ทดแทน

    คุณสมบัติเด่น

    • สกรูสำหรับหัวจับเอ็นมิล Weldon ที่มีรูจับขนาด 6 mm
    • เกลียวเมตริก M6 ความยาว 10 mm
    • สำหรับเครื่องมือก้านตรงแบบมีหน้าเรียบตามมาตรฐาน DIN 1835 form B
    • อุปกรณ์เสริมระบบหัวจับเครื่องมือแบรนด์ Pramet จาก Dormer Pramet

     

    แบรนด์Dormer Pramet (Pramet)
    ซีรีส์S-W
    รุ่นS.W.06
    ประเภทสินค้าสกรูสำหรับหัวจับเอ็นมิล Weldon
    เกลียว (M)M6
    ความยาว (L)10 mm
    ใช้กับรูจับของหัวจับขนาด6 mm
    ก้านเครื่องมือก้านตรงแบบมีหน้าเรียบ DIN 1835 form B (Weldon)

     

    รหัสสั่งซื้อเกลียว Mความยาว L (mm)สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง (mm)
    S.W.06M6106

     

    สกรูสำหรับหัวจับเอ็นมิล Weldon แบบมีเกลียว ขนาดตามที่ผู้ผลิตระบุ:

    • M (ขนาดเกลียว): M6
    • L (ความยาว): 10 mm
    • ขนาดรูจับของหัวจับที่ใช้ได้: 6 mm

     

    วิธีเลือกสกรูซีรีส์ S-W ให้เหมาะสม

    1. ตรวจสอบขนาดรูจับของหัวจับเอ็นมิล Weldon ของ Pramet โดยในรหัสสั่งซื้อหัวจับ ขนาดรูจับจะอยู่ต่อจากตัวอักษร W เช่น 69871.40ADB-W.06.050 มีรูจับขนาด 6 mm
    2. เลือกสกรูซีรีส์ S-W ที่มีขนาดตรงกัน โดย S.W.06 ใช้กับรูจับขนาด 6 mm
    3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือมีก้านตรงแบบมีหน้าเรียบตามมาตรฐาน DIN 1835 form B (Weldon)
    4. สำหรับหัวจับที่มีรูจับตั้งแต่ 25 mm ขึ้นไป จะใช้สกรูสองตัว
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    สกรูสำหรับหัวจับเอ็นมิล Weldon_S-W | DORMER | MISUMI ประเทศไทย