เอ็นมิล_S902

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer S902 เป็นเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งตัวแบบ 2 ฟันสำหรับงานทั่วไป ความยาวคมตัดปานกลาง มุมเฮลิกซ์ 30° ผิวเงาแบบไม่เคลือบ ออกแบบมาสำหรับงานกัดร่อง มีให้เลือกตั้งแต่ Ø2.00 ถึง Ø20.00 mm พร้อมก้านทรงกระบอกเรียบตาม DIN 6535 HA

    มาตรฐานและพิกัดความเผื่อ

    • ผลิตตามมาตรฐาน Dormer Pramet (DORMER)
    • ก้าน: ก้านทรงกระบอกเรียบตาม DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อ h6
    • พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด: h10

    ระดับการใช้งานตามที่ผู้ผลิตกำหนด

    ลักษณะงานระดับการใช้งาน
    งานกัดร่องตื้นการใช้งานหลัก
    งานกัดร่องลึกการใช้งานหลัก
    งานกัดบ่าตื้นใช้งานได้
    งานกัดจุ่มใช้งานได้
    งานกัดเอียงลงใช้งานได้
    งานเจาะใช้งานได้

    วัสดุชิ้นงาน

    เหล็กกล้ากลึงง่าย; เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดาและเหล็กกล้าผสม; เหล็กหล่ออบเหนียว เหล็กหล่อเหนียว และเหล็กหล่อกราไฟต์อัดแน่น; ทองแดงและโลหะผสมทองแดง

    ข้อแนะนำการใช้งาน

    • ก้านเรียบ DIN 6535 HA ไม่มีผิวแบนสำหรับสกรูล็อก ควรจับด้วยหัวจับคอลเล็ต หัวจับไฮดรอลิก หรือหัวจับแบบชริงก์ฟิต แทนหัวจับแบบล็อกข้าง
    • กำหนดความเร็วตัดและอัตราป้อนตามข้อมูลการตัดของ Dormer Pramet ให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงานและขนาดเครื่องมือ
    • ทังสเตนคาร์ไบด์แข็งแต่เปราะ ควรหลีกเลี่ยงแรงกระแทก การหนีศูนย์ที่มากเกินไป และการจับยึดที่ไม่มั่นคง เพื่อถนอมคมตัด

     

    Dormer S902 เป็นเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งตัวแบบ 2 ฟัน ประเภทคมตัด N ซึ่งเป็นประเภทใช้งานทั่วไปสำหรับวัสดุที่มีความต้านทานการตัดต่ำถึงสูง ผลิตตามมาตรฐาน Dormer Pramet มีความยาวคมตัดปานกลาง (ความยาวมาตรฐาน) มุมเฮลิกซ์ 30° มุมคายเศษ 12° ขอบมุมลบมุม 45° และผิวเงาแบบไม่เคลือบ Dormer Pramet จัดรุ่นนี้อยู่ในกลุ่มเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ 2 ฟันสำหรับงานกัดร่อง

    คุณสมบัติเด่น

    • ตัวเอ็นมิลทำจากทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งตัว (HM) เอกสารกลุ่มผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์ MC-X ของ Dormer ระบุว่าใช้คาร์ไบด์เกรนละเอียด มีความแข็งและความเหนียวสูง ทนการสึกหรอและมีอายุการใช้งานยาวนาน
    • 2 ฟัน มุมเฮลิกซ์ขวา 30° และมุมคายเศษแนวรัศมี 12°
    • ลบมุม 45° อย่างแข็งแรงที่มุมของฟันปลาย ช่วยลดการบิ่นของคมตัด
    • ตัดได้ทั้งแนวรัศมี แนวเฉียง และแนวแกน จึงใช้เครื่องมือเดียวได้ทั้งกัดร่อง กัดเอียงลง และกัดจุ่ม
    • พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด h10 และก้านทรงกระบอกเรียบตาม DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อ h6
    • มีให้เลือก 15 ขนาด ตั้งแต่ Ø2.00 ถึง Ø20.00 mm

    การใช้งาน

    การใช้งานหลักคืองานกัดร่องตื้นและร่องลึก นอกจากนี้ยังใช้กับงานกัดบ่าตื้น งานกัดจุ่ม งานกัดเอียงลง และงานเจาะได้ วัสดุชิ้นงานที่แนะนำ ได้แก่ เหล็กกล้ากลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดาและเหล็กกล้าผสม เหล็กหล่ออบเหนียว เหล็กหล่อเหนียว และเหล็กหล่อกราไฟต์อัดแน่น รวมถึงทองแดงและโลหะผสมทองแดง

     

    แบรนด์Dormer (Dormer Pramet)
    ซีรีส์S902
    ประเภทคมตัดประเภท N (ใช้งานทั่วไป สำหรับวัสดุที่มีความต้านทานการตัดต่ำถึงสูง)
    วัสดุเครื่องมือทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งตัว (HM)
    การเคลือบผิวผิวเงา (ไม่เคลือบ)
    จำนวนฟัน2
    มุมเฮลิกซ์30° เกลียวขวา
    มุมคายเศษแนวรัศมี12°
    มุมของคมตัดลบมุม 45° ขนาด 0.08 – 0.30 mm ตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
    ความยาวคมตัดปานกลาง (ความยาวมาตรฐาน)
    เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด2.00 – 20.00 mm พิกัดความเผื่อ h10
    ก้านทรงกระบอกเรียบ DIN 6535 HA ขนาด 3 – 20 mm พิกัดความเผื่อ h6
    ความยาวรวม38 – 104 mm
    ทิศทางการตัดกัดร่อง กัดเอียงลง กัดจุ่ม
    มาตรฐานมาตรฐาน Dormer Pramet (DORMER)

     

    เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด d1 (mm)ขนาดลบมุม CHW (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d2 (mm)ความยาวคมตัด l2 (mm)ความยาวรวม l1 (mm)จำนวนฟันรหัสสั่งซื้อ
    2.000.0836382S9022.0
    2.500.0839382S9022.5
    3.000.08312382S9023.0
    4.000.08414502S9024.0
    5.000.13516502S9025.0
    6.000.13619572S9026.0
    7.000.13819632S9027.0
    8.000.13819632S9028.0
    9.000.131021722S9029.0
    10.000.181022722S90210.0
    12.000.201225732S90212.0
    14.000.201430832S90214.0
    16.000.201632922S90216.0
    18.000.201832922S90218.0
    20.000.3020381042S90220.0

    มุมของคมตัดทุกขนาดลบมุมที่ 45° สำหรับขนาด Ø18.00 และ Ø20.00 แคตตาล็อกของผู้ผลิตระบุขนาดลบมุมเป็น Ch ±0.05 x 45° mm

     

    รูปทรง: เอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ชิ้นเดียว ด้านหน้ามีร่องคายเศษแบบเกลียว 2 ร่อง และด้านหลังเป็นก้านทรงกระบอกเรียบ

    • d1: เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด 2.00 – 20.00 mm พิกัดความเผื่อ h10
    • d2: เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 3 – 20 mm ก้านเรียบตาม DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อ h6 โดยส่วนใหญ่ d2 เท่ากับ d1 แต่ก้านจะโตกว่าคมตัดในขนาด Ø2.00 และ Ø2.50 (ก้าน 3 mm), Ø7.00 (ก้าน 8 mm) และ Ø9.00 (ก้าน 10 mm)
    • l2: ความยาวคมตัด ซึ่งเท่ากับความลึกตัดสูงสุด 6 – 38 mm (ความยาวปานกลาง)
    • l1: ความยาวรวม 38 – 104 mm
    • ร่องคายเศษ: มุมเฮลิกซ์ขวา 30° ส่วนปลาย: ฟันปลายลบมุม 45° ที่แต่ละมุม กว้าง 0.08 – 0.30 mm ตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

     

    วิธีเลือกขนาดเอ็นมิล S902

    • ความกว้าง: เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด d1 ให้เหมาะกับความกว้างของร่องหรือรูปทรงที่ต้องการ
    • ความลึก: ตรวจสอบว่าความยาวคมตัด l2 (ความลึกตัดสูงสุด) ครอบคลุมความลึกที่ต้องการ เช่น 22 mm สำหรับ S90210.0
    • หัวจับ: ตรวจสอบเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d2 ให้ตรงกับคอลเล็ตที่มี ขนาด Ø2.00 และ Ø2.50 ใช้ก้าน 3 mm, Ø7.00 ใช้ก้าน 8 mm และ Ø9.00 ใช้ก้าน 10 mm ส่วนขนาดอื่นทั้งหมดมีก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด

    การเลือกตามวัสดุชิ้นงาน

    Dormer Pramet แนะนำ S902 สำหรับเหล็กกล้ากลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดาและเหล็กกล้าผสม เหล็กหล่ออบเหนียว เหล็กหล่อเหนียว และเหล็กหล่อกราไฟต์อัดแน่น รวมถึงทองแดงและโลหะผสมทองแดง หากเป็นวัสดุชิ้นงานนอกเหนือจากรายการนี้ ควรตรวจสอบคำแนะนำของ Dormer Pramet ก่อนเลือกใช้ S902

    2, 3 หรือ 4 ฟัน

    Dormer Pramet ยังมีเอ็นมิล S903 (3 ฟัน) และ S904 (4 ฟัน) ในช่วงขนาด 2.00 – 20.00 mm เดียวกัน เมื่อมี 2 ฟัน S902 จึงมีพื้นที่คายเศษมากที่สุดในสามรุ่นนี้ และเป็นรุ่นสำหรับงานกัดร่อง ส่วนรุ่น 3 และ 4 ฟันแลกพื้นที่คายเศษบางส่วนกับจำนวนคมตัดที่มากขึ้น

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    S9022.5 | เอ็นมิล_S902 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย