เอ็นมิล_S710

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer S710 คือเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นแบบ 2 ฟัน ซีรีส์ความยาวคมสั้น เคลือบผิว AlCrN มุมเฮลิกซ์ 40° และมุมคายเศษ 10° ผลิตตามมาตรฐาน Dormer Pramet พร้อมก้านตรงทรงกระบอกแบบ DIN 6535 HA ออกแบบมาเพื่องานกัดร่องเป็นหลัก ใช้กับเหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ และโลหะผสมทนความร้อนสูง

    มาตรฐานและพิกัดความเผื่อ

    • ผลิตตามมาตรฐาน Dormer Pramet
    • ก้าน: ก้านตรงทรงกระบอกแบบ DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อ h6
    • พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด: h9

    ลักษณะงานที่รองรับ

    ลักษณะงานความเหมาะสม
    งานกัดร่องตื้นการใช้งานหลัก
    งานกัดร่องลึกการใช้งานหลัก
    งานกัดบ่าตื้นใช้งานได้
    งานกัดแบบพุ่งลงใช้งานได้
    งานกัดแบบลาดเอียงลงใช้งานได้
    งานเจาะใช้งานได้

    วัสดุชิ้นงาน

    • P – เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ
    • M – สเตนเลสกลุ่มเฟอร์ริติก มาร์เทนซิติก และออสเทนนิติก
    • K – เหล็กหล่อ
    • S – โลหะผสมทนความร้อนสูง

    ข้อแนะนำการใช้งาน

    • Dormer Pramet กำหนดค่าเริ่มต้นของความเร็วตัดและอัตราป้อนตามกลุ่มวัสดุชิ้นงาน (WMG) โปรดดูแคตตาล็อกหรือข้อมูลสินค้าออนไลน์ของผู้ผลิตสำหรับวัสดุที่จะตัด
    • สำหรับงานกัดร่อง Dormer Pramet ใช้ตัวคูณปรับแก้อัตราป้อนต่อฟันตามความลึกตัด

     

    Dormer S710 – เอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ 2 ฟัน เคลือบผิว AlCrN

    ซีรีส์ S710 จาก Dormer Pramet เป็นเอ็นมิลแบบ 2 ฟัน ซีรีส์ความยาวคมสั้น อยู่ในกลุ่มเอ็นมิลคาร์ไบด์สำหรับงานกัดร่องของผู้ผลิต ตัวเครื่องมือทำจากทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น เคลือบผิว AlCrN มีมุมเฮลิกซ์ 40° และมุมคายเศษ 10° ผลิตตามมาตรฐาน Dormer Pramet พร้อมก้านตรงแบบ DIN 6535 HA

    คุณสมบัติเด่น

    • วัสดุเครื่องมือเป็นทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น (HM)
    • เคลือบผิว AlCrN (อะลูมิเนียมโครเมียมไนไตรด์)
    • 2 ฟัน มุมเฮลิกซ์ 40° มุมคายเศษแนวรัศมี 10°
    • ความยาวคมตัดสั้น
    • รูปแบบคมตัดอเนกประสงค์ สำหรับวัสดุที่มีความต้านทานการตัดตั้งแต่ต่ำถึงสูง
    • พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด h9 ก้านทรงกระบอกแบบ DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อ h6
    • ป้อนตัดได้ทั้งแนวรัศมี แนวทแยง และแนวแกน

    การใช้งาน

    การใช้งานหลักคืองานกัดร่องตื้นและร่องลึก นอกจากนี้ผู้ผลิตยังระบุว่าสามารถใช้กับงานกัดบ่าตื้น งานกัดแบบพุ่งลง งานกัดแบบลาดเอียงลง และงานเจาะได้

    วัสดุชิ้นงานที่เหมาะสม: เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ; สเตนเลสกลุ่มเฟอร์ริติก มาร์เทนซิติก และออสเทนนิติก; เหล็กหล่อ; โลหะผสมทนความร้อนสูง

     

    ยี่ห้อDormer (Dormer Pramet)
    ซีรีส์S710
    ประเภทเอ็นมิลซีรีส์ความยาวคมสั้น แบบ 2 ฟัน
    วัสดุเครื่องมือทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น (HM)
    สารเคลือบผิวAlCrN
    มุมเฮลิกซ์40°
    มุมคายเศษแนวรัศมี10°
    จำนวนฟัน2
    ความยาวคมตัดสั้น
    พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดh9
    ก้านก้านตรงทรงกระบอก DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อ h6
    ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด1 mm – 20 mm
    มาตรฐานมาตรฐาน Dormer Pramet

     

    รหัสสินค้ารหัสวัสดุของผู้ผลิตเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DC (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON (mm)ความลึกตัดสูงสุด APMX (mm)ความยาวทั้งหมด OAL (mm)จำนวนฟัน
    S7101.06706982133402
    S7102.06706984236.5402
    S7108.067069908820642
    S71016.06706994161632902
    S71020.067069952020381002

    ทุกขนาด: ทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น เคลือบผิว AlCrN มุมเฮลิกซ์ 40° มุมคายเศษ 10° ก้าน DIN 6535 HA (h6) รุ่น S7101.0 มีคอลดขนาด: เส้นผ่านศูนย์กลางคอ DN 1 mm ความยาวคอ LN 4 mm

     

    เอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น ส่วนหน้าเป็นคมตัดเกลียว 2 ฟัน (มุมเฮลิกซ์ 40°) ส่วนท้ายเป็นก้านตรงทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 6535 HA ขนาดหลักมีดังนี้:

    • DC – เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด พิกัดความเผื่อ h9
    • APMX – ความลึกตัดสูงสุด (ความยาวคมตัด)
    • OAL – ความยาวทั้งหมด
    • DCON – เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน พิกัดความเผื่อ h6
    • DN / LN – เส้นผ่านศูนย์กลางคอและความยาวคอ สำหรับขนาดเล็กที่ก้านใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด

    ตัวอย่างรุ่น S7101.0: DC 1 mm, APMX 3 mm, DN 1 mm, LN 4 mm, DCON 3 mm, OAL 40 mm

    ตัวอย่างรุ่น S71016.0: DC 16 mm, APMX 32 mm, DCON 16 mm, OAL 90 mm (เส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด)

     

    การเลือกตามวัสดุชิ้นงาน

    Dormer Pramet แบ่งวัสดุชิ้นงานออกเป็นหกกลุ่มตามรหัสสี (WMG): P – เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (สีน้ำเงิน), M – สเตนเลส (สีเหลือง), K – เหล็กหล่อ (สีแดง), N – โลหะนอกกลุ่มเหล็ก (สีเขียว), S – โลหะผสมทนความร้อนสูง (สีส้ม) และ H – วัสดุชุบแข็ง (สีเทา)

    • S710 กำหนดให้ใช้กับวัสดุกลุ่ม P, M, K และ S
    • กลุ่ม N และ H ไม่อยู่ในรายการการใช้งานของ S710 ควรเลือกซีรีส์ที่กำหนดไว้สำหรับวัสดุกลุ่มดังกล่าว

    การเลือกขนาด

    • เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DC ตามความกว้างของร่องที่ต้องการกัด
    • ตรวจสอบว่าความลึกตัดสูงสุด APMX ไม่น้อยกว่าความลึกของร่องที่ต้องการ
    • ขนาดเล็ก เช่น S7101.0 ใช้ก้าน 3 mm และมีคอลดขนาด ก้านจึงใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด

    การปรับแก้อัตราป้อนสำหรับงานกัดร่อง (คำแนะนำทั่วไปของ Dormer Pramet)

    ความลึกตัด / DC25%50%100%150%
    ตัวคูณปรับแก้อัตราป้อนต่อฟัน fz1.251.000.750.50
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    S7101.0 | เอ็นมิล_S710 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย