เอ็นมิล_S638

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer S638 คือเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ 2 ฟันจาก Dormer Pramet ผิวขัดเงา มุมเฮลิกซ์ 30° และมุมคาย 20° ออกแบบมาสำหรับงานกัดบ่าและกัดร่องในโลหะนอกกลุ่มเหล็ก เป็นรุ่นซีรีส์สั้นพิเศษ มีเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดตั้งแต่ 6.2 mm ถึง 20.3 mm พร้อมก้านทรงกระบอกเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA
มาตรฐานและพิกัดความเผื่อ
- รูปแบบก้าน: ก้านทรงกระบอกเรียบ DIN 6535 HA
- พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน: h6
- พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด: h9 (โซนพิกัดความเผื่อมาตรฐานอุตสาหกรรมตามช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง)
- ขนาดเครื่องมือ: ตามมาตรฐานของ Dormer Pramet
ขอบเขตการใช้งาน
- ชิ้นงาน: โลหะนอกกลุ่มเหล็ก (เอ็นมิลประเภทสำหรับวัสดุอ่อนและเหนียว)
- งานหลัก: กัดบ่าแบบตื้นและกัดร่องแบบตื้น
- ทิศทางการป้อนตามที่ผู้ผลิตระบุ: แนวรัศมี แนวทแยง และแนวแกน
ข้อแนะนำการใช้งาน
- กำหนดความลึกตัดไม่เกินค่า APMX ของขนาดที่ใช้งาน
- จับก้านเรียบด้วยหัวจับความเที่ยงตรงสูงที่รองรับก้านพิกัด h6 (เช่น หัวจับคอลเล็ต หัวจับไฮดรอลิก หรือหัวจับแบบชริงก์ฟิต) และให้ระยะยื่นของเครื่องมือสั้นที่สุดเท่าที่ทำได้
- ใช้ค่าสภาวะการตัดที่ Dormer Pramet เผยแพร่สำหรับแต่ละรายการเป็นค่าเริ่มต้น แล้วปรับให้เหมาะกับเครื่องจักรและชิ้นงาน
- ซีรีส์นี้ออกแบบสำหรับโลหะนอกกลุ่มเหล็ก หากต้องการกัดเหล็ก สแตนเลส เหล็กหล่อ หรือวัสดุชุบแข็ง ควรเลือกเอ็นมิลที่ออกแบบมาสำหรับวัสดุเหล่านั้น
- ทังสเตนคาร์ไบด์มีความแข็งแต่เปราะ จึงควรหลีกเลี่ยงการกระแทกที่คมตัด และสวมแว่นตานิรภัยขณะทำงานกัด
Dormer S638 เป็นเอ็นมิลซีรีส์สั้นพิเศษ ผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น (HM) แบบ 2 ฟัน ผิวขัดเงา โดย Dormer Pramet จัดให้เป็นเอ็นมิลประเภทสำหรับโลหะนอกกลุ่มเหล็กซึ่งเป็นวัสดุอ่อนและเหนียว ออกแบบมาสำหรับงานกัดบ่าและกัดร่องในโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
คุณสมบัติเด่น
- วัสดุเครื่องมือเป็นทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น (HM) ที่มีความแข็งสูง
- ผิวขัดเงา
- 2 ฟัน มุมเฮลิกซ์ 30° และมุมคายแนวรัศมี 20°
- รัศมีมุม 0.1 mm ทุกขนาด
- เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดใหญ่กว่าก้านเล็กน้อย (เช่น คมตัด 10.3 mm บนก้าน 10 mm) ทำให้ก้านไม่สัมผัสผนังชิ้นงานที่กัด
- ก้านทรงกระบอกเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อก้าน h6
- มี 6 ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดตั้งแต่ 6.2 mm ถึง 20.3 mm
การใช้งาน
- งานกัดบ่าแบบตื้น (การใช้งานหลัก)
- งานกัดร่องแบบตื้น (การใช้งานหลัก)
- งานกัดโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | S638 |
| ประเภทเครื่องมือ | เอ็นมิลซีรีส์สั้นพิเศษ |
| วัสดุเครื่องมือ | ทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น (HM) |
| ผิวสำเร็จ | ขัดเงา |
| จำนวนฟัน | 2 |
| มุมเฮลิกซ์ | 30° |
| มุมคายแนวรัศมี | 20° |
| รัศมีมุม | 0.1 mm |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด | 6.2 – 20.3 mm |
| พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด | h9 |
| ชนิดก้าน | ก้านทรงกระบอกเรียบ DIN 6535 HA |
| เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน | 6 – 20 mm |
| พิกัดความเผื่อก้าน | h6 |
| ความยาวรวม | 100 mm / 125 mm |
| วัสดุชิ้นงาน | โลหะนอกกลุ่มเหล็ก |
| ลักษณะงาน | กัดบ่า, กัดร่อง |
| รุ่น | รหัสสินค้า (Material ID) | เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DC (mm) | ความลึกตัดสูงสุด APMX (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (mm) | ความยาวรวม OAL (mm) | รัศมีมุม RE (mm) | จำนวนฟัน | น้ำหนักสุทธิ (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S6386.2 | 6706880 | 6.2 | 8 | 6 | 100 | 0.1 | 2 | 45.5 |
| S6388.2 | 6706881 | 8.2 | 10 | 8 | 100 | 0.1 | 2 | 55 |
| S63810.3 | 6706882 | 10.3 | 14 | 10 | 125 | 0.1 | 2 | 138.6 |
| S63812.3 | 6706883 | 12.3 | 16 | 12 | 125 | 0.1 | 2 | 150 |
| S63816.3 | 6706884 | 16.3 | 20 | 16 | 125 | 0.1 | 2 | 326 |
| S63820.3 | 6706885 | 20.3 | 25 | 20 | 125 | 0.1 | 2 | 495 |
ทุกขนาด: ทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น (HM) ผิวขัดเงา มุมเฮลิกซ์ 30° มุมคายแนวรัศมี 20° ก้าน DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อ h6
รูปทรงของ S638 อธิบายเป็นคำ (ขนาดของแต่ละรุ่นดูได้ในตารางสเปก):
- รูปทรงโดยรวม: เอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทรงตรง ส่วนคมตัดอยู่ด้านหน้าและก้านทรงกระบอกเรียบอยู่ด้านหลัง
- ส่วนคมตัด: ร่องฟันเกลียว 2 ฟัน มุมเฮลิกซ์ 30° ความยาวร่องฟันเท่ากับความลึกตัดสูงสุด APMX ตั้งแต่ 8 mm ถึง 25 mm ตามขนาด
- รูปทรงปลาย: ปลายเรียบพร้อมรัศมีมุม 0.1 mm ที่มุมด้านนอก
- เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DC: 6.2 mm ถึง 20.3 mm ใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางก้านเล็กน้อย
- ก้าน: ก้านทรงกระบอกเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 mm ถึง 20 mm พิกัดความเผื่อ h6
- ความยาวรวม OAL: 100 mm สำหรับ S6386.2 และ S6388.2 ส่วน 125 mm สำหรับ S63810.3, S63812.3, S63816.3 และ S63820.3
- ผิว: ขัดเงา
วิธีเลือกขนาด
- เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DC ตามความกว้างร่องหรือรูปทรงที่ต้องการ: 6.2, 8.2, 10.3, 12.3, 16.3 หรือ 20.3 mm ขนาดเหล่านี้ไม่ใช่ขนาดเมตริกเต็ม จึงควรตรวจสอบค่า DC เทียบกับแบบงาน
- ตรวจสอบว่าเส้นผ่านศูนย์กลางก้านเข้ากับหัวจับที่ใช้: 6, 8, 10, 12, 16 หรือ 20 mm
- ตรวจสอบว่าความลึกตัดแนวแกนที่ต้องการไม่เกินค่า APMX: 8, 10, 14, 16, 20 หรือ 25 mm
แนวทางเลือกตามวัสดุชิ้นงาน
| วัสดุชิ้นงาน | ความเหมาะสมของ S638 |
|---|---|
| โลหะนอกกลุ่มเหล็ก เช่น อะลูมิเนียมและโลหะผสมทองแดง | เป็นงานที่ซีรีส์นี้ออกแบบมาโดยตรง |
| เหล็ก สแตนเลส เหล็กหล่อ วัสดุชุบแข็ง | ไม่ใช่งานที่ออกแบบมา ควรเลือกเอ็นมิลซีรีส์อื่น |
เหตุผลที่การออกแบบนี้เหมาะกับโลหะนอกกลุ่มเหล็ก: วัสดุที่อ่อนและเหนียวมักติดที่คมตัด ผิวเครื่องมือที่ขัดเงาและช่องคายเศษที่กว้างของเอ็นมิล 2 ฟันช่วยให้เศษไหลออกจากจุดตัดได้ดี