เอ็นมิล_S637

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet S637 เป็นเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์แบบตันจำนวน 1 ฟัน ผิวขัดเงา ออกแบบมาสำหรับงานกัดร่องในโลหะนอกกลุ่มเหล็ก เช่น อะลูมิเนียมและโลหะผสมทองแดง มีมุมเฮลิกซ์ 25° มุมคายในแนวรัศมี 20° และก้านตรงตามมาตรฐาน DIN 6535 HA มีเส้นผ่านศูนย์กลางตัดให้เลือกตั้งแต่ 2 mm ถึง 12 mm

    มาตรฐานและค่าพิกัดความเผื่อ

    • ขนาดเครื่องมือเป็นไปตามมาตรฐานของ Dormer Pramet
    • ก้าน: ก้านตรงทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 6535 HA ค่าพิกัดความเผื่อ h6
    • ค่าพิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางตัด: h9

    ขอบเขตการใช้งาน

    • กลุ่มวัสดุที่ใช้งาน: กลุ่ม N (โลหะนอกกลุ่มเหล็ก)
    • การใช้งานหลัก: งานกัดร่องตื้น
    • ทิศทางการตัด: แนวรัศมี แนวทแยง และแนวแกน

    ข้อควรทราบในการใช้งาน

    • S637 ออกแบบมาสำหรับวัสดุกลุ่ม N เท่านั้น หากต้องการกัดเหล็ก สแตนเลส เหล็กหล่อ หรือโลหะผสมทนความร้อนสูง ควรเลือกซีรีส์ของ Dormer Pramet ที่ออกแบบมาสำหรับวัสดุกลุ่มนั้น
    • ข้อมูลการตัดที่ผู้ผลิตเผยแพร่เป็นค่าเริ่มต้น ควรปรับตามความแข็งแรงของเครื่องจักร การจับยึดเครื่องมือ ระยะยื่น และสภาวะการใช้สารหล่อเย็น
    • Dormer Pramet มีค่าตัวคูณปรับแก้สำหรับความเร็วตัดและอัตราป้อนต่อฟันในงานกัดร่องที่ความลึกตัดต่าง ๆ ควรใช้อ้างอิงเมื่อตั้งค่าสภาวะการตัด
    • จับยึดก้านตรงด้วยหัวจับที่เหมาะกับก้านตามมาตรฐาน DIN 6535 HA

     

    Dormer Pramet S637 เป็นเอ็นมิลซีรีส์สั้นที่ผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์แบบตันทั้งชิ้น มี 1 ฟัน จัดอยู่ในกลุ่มคัตเตอร์สำหรับโลหะนอกกลุ่มเหล็กของ Dormer Pramet ซึ่งออกแบบมาสำหรับวัสดุที่อ่อนและเหนียว ผิวขัดเงาช่วยให้เศษตัดไหลออกได้ราบรื่นเมื่อกัดอะลูมิเนียมและวัสดุนอกกลุ่มเหล็กอื่น ๆ

    คุณสมบัติเด่น

    • วัสดุเครื่องมือเป็นทังสเตนคาร์ไบด์แบบตัน (HM)
    • 1 ฟัน มุมเฮลิกซ์ 25° และมุมคายในแนวรัศมี 20°
    • ผิวขัดเงาแบบเงาใส
    • ความยาวคมตัดแบบสั้น ค่าพิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางตัด h9
    • ก้านตรงทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 6535 HA ค่าพิกัดความเผื่อ h6
    • ป้อนตัดได้ทั้งแนวรัศมี แนวทแยง และแนวแกน

    การใช้งาน

    • การใช้งานหลัก: งานกัดร่องตื้น
    • โลหะผสมอะลูมิเนียมขึ้นรูปและอะลูมิเนียมหล่อ
    • โลหะผสมทองแดงที่ตัดเฉือนง่าย
    • พอลิเมอร์ชนิดเทอร์โมเซ็ต

     

    ยี่ห้อDormer Pramet
    ซีรีส์S637
    ประเภทเครื่องมือเอ็นมิลซีรีส์สั้น ประเภทคัตเตอร์สำหรับโลหะนอกกลุ่มเหล็ก (W)
    วัสดุเครื่องมือทังสเตนคาร์ไบด์แบบตัน (HM)
    ผิวสำเร็จขัดเงา แบบเงาใส
    จำนวนฟัน1
    มุมเฮลิกซ์25°
    มุมคายในแนวรัศมี20°
    เส้นผ่านศูนย์กลางตัด2 – 12 mm
    ค่าพิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางตัดh9
    ก้านก้านตรงทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 6535 HA
    ค่าพิกัดความเผื่อก้านh6
    ทิศทางการตัดแนวรัศมี แนวทแยง แนวแกน
    การใช้งานหลักงานกัดร่องตื้น
    วัสดุชิ้นงานN – โลหะนอกกลุ่มเหล็ก

     

    รหัสสั่งซื้อหมายเลขสินค้า (Material ID)เส้นผ่านศูนย์กลางตัด DC (mm)ความลึกตัดสูงสุด APMX (mm)ความยาวรวม OAL (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON (mm)
    S6372.06706872210402
    S6373.06706873312403
    S6374.06706874415504
    S6375.06706875516505
    S6376.06706876620606
    S6378.06706877822638
    S63710.0670687810257210
    S63712.0670687912308312

    ทุกขนาด: 1 ฟัน มุมเฮลิกซ์ 25° มุมคายในแนวรัศมี 20° ผิวขัดเงา ก้านตามมาตรฐาน DIN 6535 HA

     

    เครื่องมือทรงกระบอกตรงทำจากทังสเตนคาร์ไบด์แบบตัน ส่วนหน้ามีร่องฟันแบบเกลียว 1 ร่อง มุมเฮลิกซ์ 25° ความยาวตัดใช้งานคือความลึกตัดสูงสุด (APMX) และเส้นผ่านศูนย์กลางคือเส้นผ่านศูนย์กลางตัด (DC) ส่วนท้ายเป็นก้านตรงทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 6535 HA (DCON) ซึ่งมีขนาดระบุเท่ากับส่วนตัด ความยาวทั้งหมดของเครื่องมือคือความยาวรวม (OAL)

    • DC: เส้นผ่านศูนย์กลางตัด ค่าพิกัดความเผื่อ h9
    • APMX: ความลึกตัดสูงสุด
    • DCON: เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน ค่าพิกัดความเผื่อ h6
    • OAL: ความยาวรวม

    ดูขนาดของแต่ละรุ่นได้ในตารางสเปก

     

    การเลือกข้อมูลการตัดตามวัสดุชิ้นงาน

    Dormer Pramet ระบุกลุ่มวัสดุชิ้นงานด้านล่างเป็นการใช้งานหลักของ S637 ค่าเริ่มต้นที่แสดงเป็นค่าที่ผู้ผลิตเผยแพร่สำหรับรุ่น S6378.0 (8 mm) อัตราป้อนต่อรอบจะเปลี่ยนไปตามเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ จึงควรตรวจสอบค่าสำหรับขนาดที่ใช้งานจริง

    กลุ่มวัสดุวัสดุชิ้นงานความเร็วตัด vc (m/min)อัตราป้อน f (mm/rev)
    N1.1อะลูมิเนียมบริสุทธิ์และโลหะผสมอะลูมิเนียมขึ้นรูป ความแข็งต่ำกว่า 60 HB7090.184
    N1.2โลหะผสมอะลูมิเนียมขึ้นรูป 60 – 100 HB5330.184
    N2.1โลหะผสมอะลูมิเนียมหล่อ ความแข็งต่ำกว่า 75 HB3570.167
    N2.2โลหะผสมอะลูมิเนียมหล่อ 75 – 90 HB3200.167
    N2.3โลหะผสมอะลูมิเนียมหล่อ 90 – 140 HB2290.167

    กลุ่มอื่นที่ระบุเป็นการใช้งานหลัก: โลหะผสมอะลูมิเนียมขึ้นรูปความแข็ง 100 – 150 HB (N1.3) โลหะผสมทองแดงที่ตัดเฉือนง่าย (N3.1) และพอลิเมอร์ชนิดเทอร์โมเซ็ต (N4.2)

    การเลือกขนาด

    • เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางตัดให้ตรงกับความกว้างร่องที่ต้องการ
    • ตรวจสอบให้ความลึกตัดสูงสุด (APMX) ครอบคลุมความลึกของร่อง
    • สำหรับอะลูมิเนียมขึ้นรูปหรืออะลูมิเนียมหล่อที่แข็งกว่า ให้ลดความเร็วตัดตามตารางด้านบน
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    เอ็นมิล_S637 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย