เอ็นมิล_S611

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet S611 คือเอ็นมิล 2 ฟันแบบทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น ช่วงคมตัดสั้นพร้อมคอหลบเพื่อเพิ่มระยะเอื้อม ออกแบบมาสำหรับงานกัดร่องและกัดขึ้นรูปผนังลึกหรือจุดที่เข้าถึงยากในอะลูมิเนียมและโลหะนอกกลุ่มเหล็กอื่น ๆ ร่องฟันที่ขัดเงา มุมเกลียว 30° และมุมคาย 20° ช่วยป้องกันไม่ให้วัสดุอ่อนพอกติดที่คมตัด
มาตรฐานและพิกัดความคลาดเคลื่อน
- ผลิตตามมาตรฐาน Dormer Pramet
- ก้าน: ทรงกระบอกเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA พิกัดความคลาดเคลื่อน h6
- พิกัดความคลาดเคลื่อนเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด: h9
- กลุ่มวัสดุชิ้นงานตาม ISO: N (โลหะนอกกลุ่มเหล็ก)
ลักษณะงานตามการจัดระดับของผู้ผลิต
| ลักษณะงาน | ระดับการใช้งาน |
|---|---|
| กัดบ่าลึก | การใช้งานหลัก |
| กัดร่องตื้น | การใช้งานหลัก |
| กัดเอียงลง | การใช้งานหลัก |
| กัดวนแบบเฮลิคอล | การใช้งานหลัก |
| กัดบ่าตื้น | ใช้งานได้ |
| กัดร่องลึก | ใช้งานได้ |
| กัดกระทุ้งลง | ใช้งานได้ |
| งานเจาะ | ใช้งานได้ |
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- ซีรีส์นี้ออกแบบมาสำหรับอะลูมิเนียมและโลหะนอกกลุ่มเหล็กอื่น ๆ สำหรับวัสดุกลุ่ม ISO อื่น ควรเลือกซีรีส์ของ Dormer Pramet ที่ออกแบบมาสำหรับวัสดุนั้นโดยเฉพาะ
- เฉพาะช่วงร่องฟันเท่านั้นที่ทำหน้าที่ตัด ควรกำหนดความลึกตัดตามแนวแกนไม่เกิน APMX ส่วนคอหลบมีไว้เพื่อเว้นระยะห่างให้เอ็นมิลทำงานลงไปได้ถึงความยาวใช้งาน LU
- จับก้านพิกัด h6 ด้วยหัวจับความเที่ยงตรงสูงที่เหมาะสม และให้ระยะยื่นของเอ็นมิลสั้นที่สุดเท่าที่งานอนุญาตเพื่อลดการโก่งตัว
- Dormer Pramet เผยแพร่ข้อมูลความเร็วตัดและอัตราป้อนสำหรับแต่ละรหัสสั่งซื้อ ควรตรวจสอบข้อมูลการตัดของผู้ผลิตก่อนเริ่มงาน
เอ็นมิลซีรีส์ Dormer Pramet S611 เป็นเอ็นมิล 2 ฟันแบบทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น (HM) ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับวัสดุนอกกลุ่มเหล็ก เช่น อะลูมิเนียม ช่วงคมตัดที่สั้นร่วมกับคอหลบด้านหลังร่องฟันทำให้เอ็นมิลมีความแข็งแรงสูง และยังเอื้อมถึงผนังลึก ช่องหลุม และร่องที่เอ็นมิลความยาวมาตรฐานเข้าไม่ถึง
คุณสมบัติเด่น
- รูปทรงคมตัดแบบมุมคายสูง มุมคาย 20° และมุมเกลียว 30° ตัดเฉือนได้ลื่นในวัสดุที่อ่อนและเหนียว (โปรไฟล์คมตัด Type W ของ Dormer Pramet)
- ผิวขัดเงาสว่างช่วยไม่ให้เนื้อวัสดุชิ้นงานพอกติดที่คมตัด ส่งผลให้ได้ผิวงานที่สะอาด
- คอหลบมีขนาดเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดเล็กน้อย ตัวเอ็นมิลจึงไม่เสียดสีกับผนังที่กัดแล้วเมื่อทำงานในระดับลึก
- ช่วงคมตัดสั้นเพื่อความแข็งแรงและลดการโก่งตัวในงานที่ต้องเอื้อมลึก
- รัศมีมุม 0.1 mm ที่มุมคมตัด
- ก้านทรงกระบอกเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA พิกัดความคลาดเคลื่อน h6 และเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดพิกัด h9
- ตัดได้ทั้งแนวรัศมี แนวทแยง และแนวแกน จึงใช้กัดร่อง กัดเอียงลง และกัดกระทุ้งลงในชิ้นงานได้
งานที่เหมาะสม
- งานกัดร่องและกัดบ่าในอะลูมิเนียมและโลหะนอกกลุ่มเหล็กอื่น ๆ
- งานกัดเอียงลงและกัดวนแบบเฮลิคอลลงในช่องหลุมและรู
- งานกัดขึ้นรูปผนังลึกและบริเวณที่เข้าถึงยากของชิ้นงาน
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | S611 |
| ประเภทเครื่องมือ | เอ็นมิล 2 ฟัน ระยะเอื้อมยาวพิเศษพร้อมคอหลบ |
| วัสดุเครื่องมือ | ทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น (HM) |
| การปรับปรุงผิว | ขัดเงา ผิวสว่าง (ไม่เคลือบ) |
| จำนวนฟัน | 2 |
| มุมเกลียว | 30° |
| มุมคาย | 20° |
| โปรไฟล์คมตัด | Type W – สำหรับวัสดุนอกกลุ่มเหล็กที่อ่อนและเหนียว |
| รูปทรงปลาย | ปลายเรียบ รัศมีมุม 0.1 mm |
| ความยาวคมตัด | สั้น |
| เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (DC) | 3–16 mm พิกัดความคลาดเคลื่อน h9 |
| ก้าน | ทรงกระบอกเรียบ DIN 6535 HA |
| เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCONMS) | 3–16 mm พิกัดความคลาดเคลื่อน h6 |
| ความยาวใช้งาน (LU) | 15–75 mm |
| ความยาวรวม (OAL) | 40–125 mm |
| วัสดุชิ้นงาน | ISO N – อะลูมิเนียมและโลหะนอกกลุ่มเหล็กอื่น ๆ |
| ทิศทางการตัด | แนวรัศมี แนวทแยง แนวแกน |
| มาตรฐาน | มาตรฐาน Dormer Pramet |
| รหัสสั่งซื้อ | เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DC (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCONMS (mm) | ความลึกตัดสูงสุด APMX (mm) | ความยาวใช้งาน LU (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางคอ DN (mm) | ความยาวรวม OAL (mm) | รัศมีมุม RE (mm) | จำนวนฟัน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S6113.0XD3 | 3 | 3 | 9 | 15 | 2.8 | 40 | 0.1 | 2 |
| S6113.0XD6 | 3 | 6 | 9 | 15 | 2.8 | 50 | 0.1 | 2 |
| S6114.0XD4 | 4 | 4 | 12 | 20 | 50 | 0.1 | 2 | |
| S6114.0XD6 | 4 | 6 | 12 | 20 | 3.7 | 50 | 0.1 | 2 |
| S6115.0 | 5 | 6 | 15 | 20 | 4.6 | 50 | 0.1 | 2 |
| S6116.0 | 6 | 6 | 16 | 40 | 5.5 | 80 | 0.1 | 2 |
| S6118.0 | 8 | 8 | 20 | 40 | 7.4 | 80 | 0.1 | 2 |
| S61110.0 | 10 | 10 | 22 | 60 | 9.2 | 100 | 0.1 | 2 |
| S61112.0 | 12 | 12 | 25 | 60 | 11 | 100 | 0.1 | 2 |
| S61114.0 | 14 | 14 | 32 | 75 | 13 | 125 | 0.1 | 2 |
| S61116.0 | 16 | 16 | 32 | 75 | 15 | 125 | 0.1 | 2 |
เอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น ปลายเรียบพร้อมรัศมีมุม 0.1 mm มีร่องฟันเกลียว 2 ฟัน มุมเกลียว 30° ช่วงร่องฟันสั้น ต่อด้วยคอหลบ และก้านทรงกระบอกเรียบ
ขนาดต่าง ๆ เรียงจากปลายคมตัดไปยังปลายก้าน:
- ส่วนคมตัด: เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DC ตลอดความยาวร่องฟัน APMX (ความลึกตัดสูงสุด)
- คอ: เส้นผ่านศูนย์กลางลดขนาด DN ซึ่งเล็กกว่า DC เล็กน้อย ต่อจากร่องฟันไปจนถึงความยาวใช้งาน LU ที่วัดจากปลายเอ็นมิล
- ก้าน: ก้านทรงกระบอกเรียบ เส้นผ่านศูนย์กลาง DCONMS ตามมาตรฐาน DIN 6535 HA พิกัดความคลาดเคลื่อน h6
- ความยาวรวม OAL วัดจากปลายเอ็นมิลถึงปลายก้าน
สำหรับรุ่น S6113.0XD6, S6114.0XD6 และ S6115.0 ก้าน (6 mm) มีขนาดใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด ส่วนขนาดอื่นทั้งหมดเส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด
วิธีเลือกขนาด S611 ให้เหมาะกับงาน
- ความลึกที่ต้องเอื้อมถึง: เลือกขนาดที่มีความยาวใช้งาน LU ครอบคลุมความลึกของผนังหรือช่องหลุม – LU เท่ากับ 15 mm สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 mm, 20 mm สำหรับ 4–5 mm, 40 mm สำหรับ 6–8 mm, 60 mm สำหรับ 10–12 mm และ 75 mm สำหรับ 14–16 mm
- ขนาดก้าน: เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 mm และ 4 mm มีให้เลือกสองแบบก้าน – XD3 และ XD4 มีก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด ส่วน XD6 มีก้าน 6 mm ซึ่งใช้หัวจับเดียวกับขนาด 5 mm และ 6 mm ได้
- วัสดุชิ้นงาน: S611 เหมาะสำหรับอะลูมิเนียมและโลหะนอกกลุ่มเหล็กอื่น ๆ (ISO N) โดยร่องฟันขัดเงาที่มีมุมคายสูงช่วยป้องกันไม่ให้วัสดุพอกติด
- ความลึกมาตรฐานหรือต้องการระยะเอื้อมเพิ่ม: สำหรับงานกัดร่องและกัดขึ้นรูปทั่วไปที่ไม่ต้องการระยะเอื้อมเพิ่ม Dormer Pramet มีเอ็นมิล 2 ฟันรุ่น S610 ที่มีรูปทรงคมตัดมุมคายสูงสำหรับวัสดุนอกกลุ่มเหล็กให้เลือกด้วย ควรเลือก S611 เมื่อต้องเอื้อมลึกหรือเข้าถึงบริเวณที่เข้าถึงยาก