เอ็นมิล_S610

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งก้าน 2 ฟัน ซีรีส์สั้น Dormer S610 ผิวขัดเงาสว่าง รูปทรงคมตัดมุมคายสูง (มุมคายเศษ 20°) และมุมเกลียว 30° ออกแบบมาสำหรับงานกัดร่อง กัดบ่า และกัดเอียงลงประสิทธิภาพสูงในอลูมิเนียมและวัสดุนอกกลุ่มเหล็กอื่น ๆ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.00 – 20.00 mm พร้อมก้านเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA

    มาตรฐานและพิกัดเผื่อ

    • มาตรฐานพื้นฐาน: มาตรฐานของ Dormer Pramet
    • ก้าน: ก้านทรงกระบอกเรียบตาม DIN 6535 HA พิกัดเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน h6
    • พิกัดเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด: h9 (โซนพิกัดเผื่อมาตรฐานอุตสาหกรรมตามช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง)
    • พิกัดเผื่อรัศมีมุม: ±0.02 mm
    • ขนาดต่าง ๆ ระบุด้วยรหัสพารามิเตอร์ตามมาตรฐาน ISO 13399 (DC, RE, DCON MS, APMX, OAL, NOF)

    ลักษณะงานกัด

    ลักษณะงานความเหมาะสม
    กัดบ่าตื้นการใช้งานหลัก
    กัดบ่าลึกใช้งานได้
    กัดจุ่มใช้งานได้
    กัดร่องตื้นการใช้งานหลัก
    กัดร่องลึกการใช้งานหลัก
    กัดเอียงลงการใช้งานหลัก
    เจาะใช้งานได้
    กัดกลึงร่วมใช้งานได้

    คำแนะนำการใช้งาน

    • ออกแบบสำหรับวัสดุนอกกลุ่มเหล็ก (ISO N) โดย Dormer Pramet เผยแพร่ข้อมูลการตัดของซีรีส์นี้เฉพาะกลุ่มวัสดุชิ้นงานนอกกลุ่มเหล็กเท่านั้น (อลูมิเนียม โลหะผสมทองแดง และพอลิเมอร์)
    • ความเร็วตัดและอัตราป้อนที่เผยแพร่เป็นค่าเริ่มต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการทำงาน อาจต้องปรับค่าอัตราป้อน ±25%
    • ผิวขัดเงาสว่างช่วยป้องกันไม่ให้เนื้อวัสดุชิ้นงานติดที่คมตัด

     

    Dormer S610 เป็นเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งก้านในกลุ่ม S6 ของ Dormer Pramet ซึ่งเป็นกลุ่มเครื่องมือตัดสำหรับอลูมิเนียมและวัสดุนอกกลุ่มเหล็ก ความยาวคมตัดแบบสั้นร่วมกับการออกแบบ 2 ฟัน ช่วยให้มีความแข็งแกร่งสูงสำหรับงานกัดร่องมาตรฐานและงานกัดขึ้นรูปตามแนวขอบ ขณะที่รูปทรงคมตัดมุมคายสูงถูกออกแบบมาเพื่องานกัดประสิทธิภาพสูงในวัสดุอ่อนที่ยืดตัวได้ดี

    คุณสมบัติเด่น

    • วัสดุเครื่องมือทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งก้าน (HM)
    • ผิวขัดเงาสว่าง ช่วยป้องกันไม่ให้เนื้อวัสดุชิ้นงานติดที่คมตัด
    • รูปทรงคมตัดมุมคายสูง มุมคายเศษแนวรัศมี 20° และมุมเกลียวร่องฟัน 30°
    • 2 ฟัน ความยาวคมตัดสั้น เพื่อความแข็งแกร่งสูง
    • รัศมีมุม 0.1 mm ในทุกขนาด
    • กัดได้ทั้งแนวรัศมี แนวทแยง และแนวแกน (กัดด้านข้าง กัดเอียงลง และกัดจุ่ม)
    • ก้านทรงกระบอกเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA และพิกัดเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด h9

    การใช้งาน

    งานหลัก: กัดบ่าตื้น กัดร่องตื้นและกัดร่องลึก และกัดเอียงลง งานที่ใช้ได้: กัดบ่าลึก กัดจุ่ม เจาะ และงานกัดกลึงร่วม

    วัสดุชิ้นงาน (ISO N): อลูมิเนียมรีดขึ้นรูปทั้งแบบบริสุทธิ์และแบบผสม อลูมิเนียมผสมหล่อ ทองแดงและโลหะผสมทองแดง รวมถึงพอลิเมอร์ชนิดเทอร์โมพลาสติกและเทอร์โมเซ็ต Dormer Pramet วางกลุ่ม S6 ไว้สำหรับงานกัดชิ้นส่วนอลูมิเนียมที่ต้องการความเที่ยงตรงและความเร็วสูง ในงานประกอบโครงสร้างอากาศยาน งานยานยนต์ และงานแม่พิมพ์ โดยเฉพาะงานทำต้นแบบ

     

    แบรนด์Dormer (Dormer Pramet)
    ซีรีส์S610
    ประเภทเอ็นมิลซีรีส์สั้น 2 ฟัน
    วัสดุเครื่องมือทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งก้าน (HM)
    ผิวสำเร็จขัดเงาสว่าง
    จำนวนฟัน (NOF)2
    มุมเกลียวร่องฟัน30°
    มุมคายเศษแนวรัศมี20°
    รัศมีมุม (RE)0.10 mm (±0.02 mm)
    เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (DC)2.00 – 20.00 mm พิกัดเผื่อ h9
    ความลึกการกัดสูงสุด (APMX)6.50 – 38.00 mm
    ความยาวรวม (OAL)40.0 – 100.0 mm
    ก้านก้านทรงกระบอกเรียบ DIN 6535 HA ขนาด Ø 3.00 – 20.00 mm พิกัดเผื่อ h6
    วัสดุชิ้นงานISO N – โลหะนอกกลุ่มเหล็ก (อลูมิเนียม โลหะผสมทองแดง พลาสติก)
    มาตรฐานพื้นฐานมาตรฐานของ Dormer Pramet

     

    รหัสสินค้าเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DC (mm)รัศมีมุม RE (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON MS (mm)ความลึกการกัดสูงสุด APMX (mm)ความยาวรวม OAL (mm)จำนวนฟัน NOF
    S6102.02.000.104.006.5040.02
    S6103.0XD33.000.103.009.0040.02
    S6103.0XD63.000.106.009.0050.02
    S6104.0XD44.000.104.0012.0050.02
    S6104.0XD64.000.106.0012.0050.02
    S6105.05.000.106.0015.0050.02
    S6106.06.000.106.0020.0050.02
    S6108.08.000.108.0020.0064.02
    S61010.010.000.1010.0022.0075.02
    S61012.012.000.1012.0025.0075.02
    S61014.014.000.1014.0032.0090.02
    S61016.016.000.1016.0032.0090.02
    S61020.020.000.1020.0038.00100.02

    พิกัดเผื่อ DCON MS h6; พิกัดเผื่อ RE ±0.02 mm; พิกัดเผื่อ DC h9

     

    เอ็นมิล 2 ฟัน ก้านตรง ปลายตัดเรียบ มีรัศมีมุม 0.1 mm ที่มุมคมตัด ตัวเครื่องมือประกอบด้วยส่วนคมตัดที่มีร่องฟัน และก้านทรงกระบอกเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA

    • DC – เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด: 2.00 – 20.00 mm พิกัดเผื่อ h9
    • RE – รัศมีมุม: 0.10 mm พิกัดเผื่อ ±0.02 mm
    • APMX – ความลึกการกัดสูงสุด (ความยาวคมตัด): 6.50 – 38.00 mm
    • DCON MS – เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน: 3.00 – 20.00 mm พิกัดเผื่อ h6
    • OAL – ความยาวรวม: 40.0 – 100.0 mm
    • NOF – จำนวนฟัน: 2 พร้อมมุมเกลียว 30°

    ขนาดส่วนใหญ่มีเส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด สำหรับรุ่น S6102.0, S6103.0XD6, S6104.0XD6 และ S6105.0 เส้นผ่านศูนย์กลางก้านจะใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด

     

    ข้อมูลการตัดเริ่มต้นตามวัสดุชิ้นงาน

    ค่าเริ่มต้นของความเร็วตัด (vc) และรหัสอัตราป้อนจาก Dormer Pramet สำหรับแต่ละกลุ่มวัสดุนอกกลุ่มเหล็ก (WMG):

    WMGวัสดุชิ้นงานความแข็งvc (m/min)รหัสอัตราป้อน
    N1.1อลูมิเนียมรีดขึ้นรูปเกรดบริสุทธิ์เชิงพาณิชย์ต่ำกว่า 60 HB709P
    N1.2อลูมิเนียมผสมรีดขึ้นรูป แบบกึ่งแข็ง60 - 100 HB533P
    N1.3อลูมิเนียมผสมรีดขึ้นรูป แบบแข็งเต็มที่100 - 150 HB357P
    N2.1อลูมิเนียมผสมหล่อต่ำกว่า 75 HB357O
    N2.2อลูมิเนียมผสมหล่อ75 - 90 HB320O
    N2.3อลูมิเนียมผสมหล่อ90 - 140 HB229O
    N3.1โลหะผสมทองแดงชนิดตัดง่าย 373O
    N3.2โลหะผสมทองแดงชนิดเศษสั้น 219O
    N3.3ทองแดงอิเล็กโทรไลต์และโลหะผสมทองแดงชนิดเศษยาว 112O
    N4.1พอลิเมอร์เทอร์โมพลาสติก 373R
    N4.2พอลิเมอร์เทอร์โมเซ็ต 144R

    อัตราป้อนต่อฟัน fz (mm) ตามรหัสอัตราป้อน

    ค่าสำหรับการกัดที่มีการกินแนวรัศมี ≥ 50% ให้หารหัสอัตราป้อนของวัสดุจากตารางด้านบน แล้วอ่านค่าอัตราป้อนต่อฟันที่เส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือที่ใช้

    DC (mm)รหัส Oรหัส Pรหัส R
    2.000.0210.0280.037
    3.000.0340.0450.060
    4.000.0620.0830.110
    5.000.0780.1040.138
    6.000.0960.1280.170
    8.000.1140.1520.202
    10.000.1350.1800.239
    12.000.1560.2070.276
    14.000.1740.2310.308
    16.000.1950.2590.345
    20.000.2330.3110.414

    ตัวอย่าง: S61010.0 กับอลูมิเนียมผสมรีดขึ้นรูปแบบกึ่งแข็ง (N1.2): vc 533 m/min รหัสอัตราป้อน P และ fz 0.180 mm ปรับอัตราป้อน ±25% ให้เหมาะกับสภาพการทำงาน เมื่อกัดจุ่มลงในเนื้อวัสดุตัน Dormer Pramet แนะนำให้ใช้ค่าในตารางเป็นอัตราป้อนต่อรอบ (fn) แทนอัตราป้อนต่อฟัน

    การเลือกรุ่นให้เหมาะสม

    • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.00 mm และ 4.00 mm มีให้เลือกทั้งแบบก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (S6103.0XD3, S6104.0XD4) และแบบก้าน 6 mm (S6103.0XD6, S6104.0XD6) – เลือกรุ่นที่ตรงกับคอลเล็ตหรือหัวจับที่ใช้
    • สำหรับงานกัดและงานกัดขึ้นรูปในตำแหน่งที่เข้าถึงยาก รุ่นที่เกี่ยวข้องคือ Dormer S611 ซึ่งเป็นแบบระยะยื่นยาว มีคอลดขนาด และใช้รูปทรงคมตัดมุมคายสูงแบบเดียวกัน
    • สำหรับงานกัดตามรูปทรงพื้นผิวซับซ้อนในวัสดุนอกกลุ่มเหล็ก รุ่นที่เกี่ยวข้องคือ Dormer S629 ซึ่งเป็นเอ็นมิลหัวบอล 2 ฟัน
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    S6102.0 | เอ็นมิล_S610 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย