เอ็นมิล_S211

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer S211 คือเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งก้าน 2 ฟัน รุ่นยาวพิเศษ ปลายเหลี่ยม มุมเฮลิกซ์ 30° เคลือบผิว AlTiN มีขนาดหน่วย inch ตั้งแต่ 1/8 ถึง 1/2 inch เหมาะสำหรับงานกัดร่องและกัดข้างที่ต้องการระยะเอื้อมยาว ในเหล็กกล้า เหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กหล่อ ไทเทเนียม และโลหะผสมทนความร้อน

    ข้อมูลอ้างอิงจากแคตตาล็อก

    S211 แสดงอยู่คู่กับ S111 ในแคตตาล็อกเอ็นมิลของ Dormer (หมวดเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งก้าน 2 ฟัน รุ่นยาวพิเศษ ปลายเหลี่ยม มุมเฮลิกซ์ 30°)

    กลุ่มวัสดุงาน (WMG)

    Dormer Pramet แบ่งวัสดุงานออกเป็น 6 กลุ่มตามรหัสสีโดยอิงมาตรฐาน ISO แคตตาล็อกระบุค่าเงื่อนไขการตัดเริ่มต้นของ S211 สำหรับกลุ่มต่อไปนี้

    • P – เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (P1.1 ถึง P4.3 รวมถึงเหล็กกล้าเครื่องมือที่มีความแข็งไม่เกิน 45 HRC)
    • M – เหล็กกล้าไร้สนิม (M1.1 ถึง M4.2)
    • K – เหล็กหล่อ (K1.1 ถึง K5.3)
    • S – โลหะผสมไทเทเนียมและโลหะผสมทนความร้อนสูง (S1.1 ถึง S4.2)

    แคตตาล็อกไม่ได้ระบุค่าเงื่อนไขการตัดของ S211 สำหรับกลุ่ม N (โลหะนอกกลุ่มเหล็ก) และกลุ่ม H (วัสดุชุบแข็ง)

    วิธีอ่านค่าเงื่อนไขการตัด

    • แต่ละรายการ WMG ระบุความเร็วตัดเป็นหน่วย SFM และรหัสตัวอักษรสำหรับอัตราป้อน
    • อ่านค่าอัตราป้อนต่อฟัน (IPT) จากตารางอัตราป้อนงานกัดสำหรับคาร์ไบด์ (HM) ในแคตตาล็อก ณ จุดตัดระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใกล้เคียงที่สุดกับรหัสตัวอักษร โดย S211 ใช้รหัส J และ K
    • ตารางอัตราป้อนใช้กับการกินลึกด้านข้างตั้งแต่ 50% ขึ้นไป และแคตตาล็อกมีค่าตัวคูณปรับแก้สำหรับการกินลึกด้านข้างที่น้อยกว่าและสำหรับความลึกในการกัดร่อง
    • ค่าทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับความเร็วตัดและอัตราป้อน

    ก้าน

    ตามข้อมูลของ Dormer Pramet ก้านความเที่ยงตรงสูงพิกัด h6 เป็นมาตรฐานของดอกกัดส่วนใหญ่ในกลุ่มทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งก้านนี้ ก้านทรงกระบอกผลิตตาม DIN 6535 HA ส่วนก้าน Weldon ตาม DIN 6535 HB ใช้เฉพาะกับบางรุ่นที่มีมุมเฮลิกซ์ไม่เท่ากัน

    การเปลี่ยนรหัส

    S211 ใช้แทนรุ่นเดิม E6302V ตัวอย่างเช่น E6302V1/2 (รหัส EDP เดิม 003136) เปลี่ยนเป็น S2111/2 (รหัส EDP 7648590)

     

    Dormer S211 คือเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งก้าน ปลายเหลี่ยม 2 ฟัน จากแบรนด์ Dormer ของ Dormer Pramet อยู่ในกลุ่มรุ่นยาวพิเศษ ผสานมุมเฮลิกซ์ 30° เข้ากับการเคลือบผิว AlTiN ซีรีส์นี้มีทั้งหมด 5 ขนาดหน่วย inch ตั้งแต่ 1/8 ถึง 1/2 inch

    Dormer Pramet ออกแบบเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์กลุ่มนี้สำหรับงานกัดที่ใช้บ่อยที่สุด เช่น การกัดร่อง การกัดจุ่มลง การกัดข้างและกัดหน้า การกัดแบบลาดเอียง และการกัดตามแบบ ในวัสดุงานหลากหลายชนิด พร้อมสมรรถนะที่สม่ำเสมอและทำซ้ำได้บนเครื่องจักรและสภาวะการใช้งานที่แตกต่างกัน

    • คาร์ไบด์เกรดไมโครเกรนคุณภาพสูง: ผสานความแข็งและความเหนียวได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้ทนการสึกหรอสูงและมีอายุการใช้งานยาวนานอย่างสม่ำเสมอ
    • เคลือบผิว AlTiN: เพิ่มความแข็งที่ผิว ช่วยให้เศษไหลออกได้ดีขึ้น และยืดอายุการใช้งาน จึงกัดเนื้อวัสดุออกได้ในอัตราที่สูงขึ้น
    • ความยาวพิเศษ: ความยาวคมตัดตั้งแต่ 1 ถึง 3 inch และความยาวรวมตั้งแต่ 3 ถึง 6 inch สำหรับกัดหลุมและผนังที่ลึกขึ้น
    • ก้านขนาดเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด: ทุกขนาดมีเส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด
    • ครอบคลุมวัสดุงานกว้าง: Dormer Pramet ระบุค่าเงื่อนไขการตัดเริ่มต้นสำหรับเหล็กกล้า (P) เหล็กกล้าไร้สนิม (M) เหล็กหล่อ (K) และไทเทเนียมกับโลหะผสมทนความร้อน (S)

     

    แบรนด์Dormer (Dormer Pramet)
    ซีรีส์S211
    ประเภทเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งก้าน ปลายเหลี่ยม
    วัสดุเครื่องมือคาร์ไบด์เกรดไมโครเกรนคุณภาพสูง
    การเคลือบผิวAlTiN
    จำนวนฟัน2
    มุมเฮลิกซ์30°
    กลุ่มความยาวยาวพิเศษ
    เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (d1)1/8 – 1/2 inch
    เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d2)เท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด
    ความยาวคมตัด (l2)1 – 3 inch
    ความยาวรวม (l1)3 – 6 inch
    ระบบหน่วยinch
    จำนวนต่อแพ็ก1 ชิ้น

     

    รหัสสั่งซื้อd1 เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (inch)d1 ค่าทศนิยม (inch)d2 เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (inch)l2 ความยาวคมตัด (inch)l1 ความยาวรวม (inch)จำนวนฟันรหัส EDP
    S2111/81/80.12501/81327648586
    S2113/163/160.18753/161-1/8327648587
    S2111/41/40.25001/41-1/2427648588
    S2113/83/80.37503/81-3/4427648589
    S2111/21/20.50001/23627648590

    ขนาด 5/16 inch มีเฉพาะในรุ่นผิวเงา S111 เท่านั้น ไม่มีในซีรีส์ S211

     

    เอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งก้าน ลำตัวทรงกระบอกตรง ประกอบด้วยส่วนคมตัดที่มีร่องฟันอยู่ที่ปลาย ต่อด้วยส่วนก้าน

    • รูปทรงปลาย: ปลายเหลี่ยม
    • ฟัน: 2 ฟัน แบบเกลียว มุมเฮลิกซ์ 30°
    • d1 – เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด: 1/8 ถึง 1/2 inch
    • d2 – เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน: เท่ากับ d1
    • l2 – ความยาวคมตัด (ส่วนที่มีร่องฟัน) วัดจากหน้าปลาย: 1 ถึง 3 inch
    • l1 – ความยาวรวม: 3 ถึง 6 inch

     

    การเลือกเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งก้าน 2 ฟัน ปลายเหลี่ยมของ Dormer (หน่วย inch)

    ซีรีส์ความยาวผิวช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง (inch)
    S108ความยาวมาตรฐานผิวเงา1/16 – 1
    S208ความยาวมาตรฐานAlTiN1/16 – 5/8
    S110รุ่นยาวผิวเงา1/8 – 1/2
    S111รุ่นยาวพิเศษผิวเงา1/8 – 1/2
    S211รุ่นยาวพิเศษAlTiN1/8 – 1/2
    • เลือก S211 (AlTiN) สำหรับเหล็กกล้า เหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กหล่อ ไทเทเนียม และโลหะผสมทนความร้อน เพราะการเคลือบผิว AlTiN ช่วยเพิ่มความแข็งที่ผิวและอายุการใช้งาน รองรับอัตราการกัดเนื้อวัสดุที่สูงขึ้น
    • เลือก S111 (ผิวเงา ขนาดเดียวกัน และมีขนาด 5/16 inch เพิ่มเติม) สำหรับวัสดุอ่อนและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก เช่น อะลูมิเนียมและโลหะผสมทองแดง ผิวเงาช่วยให้เศษไหลออกได้ดีขึ้น และค่าเงื่อนไขการตัดในแคตตาล็อกครอบคลุมกลุ่ม N
    • หากไม่ต้องการระยะเอื้อมยาวพิเศษ สามารถเลือก S108 / S208 (ความยาวมาตรฐาน) หรือ S110 (รุ่นยาว) ซึ่งมีความยาวสั้นกว่า

    ความเร็วตัดเริ่มต้นของ S211 แยกตามวัสดุงาน

    วัสดุงานWMGความเร็วตัด (SFM)รหัสอัตราป้อน
    เหล็กกล้ากลึงง่ายP1.1 / P1.2 / P1.3358 / 400 / 413K / K / K
    เหล็กกล้าคาร์บอนP2.1 / P2.2 / P2.3305 / 269 / 240K / K / J
    เหล็กกล้าผสมP3.1 / P3.2 / P3.3295 / 236 / 200K / J / J
    เหล็กกล้าเครื่องมือP4.1 / P4.2 / P4.3177 / 148 / 121J / J / J
    เหล็กกล้าไร้สนิมเฟอร์ริติกM1.1 / M1.2410 / 348K / K
    เหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติกM2.1 / M2.2 / M2.3364 / 299 / 249K / J / J
    เหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติกM3.1 / M3.2 / M3.3210 / 180 / 164J / J / J
    เหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์ ซูเปอร์ออสเทนนิติก และชนิดชุบแข็งด้วยการตกตะกอน (PH)M4.1 / M4.2171 / 148J / J
    เหล็กหล่อเทาK1.1 / K1.2 / K1.3499 / 371 / 276K / K / K
    เหล็กหล่ออบเหนียวK2.1 / K2.2 / K2.3492 / 400 / 318K / K / J
    เหล็กหล่อเหนียวK3.1 / K3.2 / K3.3436 / 331 / 269K / K / J
    เหล็กหล่อออสเทนนิติกและเหล็กหล่อออสเทมเปอร์K4.1 / K4.2 / K4.3 / K4.4 / K4.5404 / 305 / 223 / 190 / 161J / J / J / J / J
    เหล็กหล่อกราไฟต์อัดแน่น (CGI)K5.1 / K5.2 / K5.3456 / 344 / 266J / J / J
    ไทเทเนียมและโลหะผสมไทเทเนียมS1.1 / S1.2 / S1.3200 / 180 / 174J / J / J
    โลหะผสมทนความร้อนสูงที่มีเหล็กเป็นฐานS2.1 / S2.2187 / 121J / J
    โลหะผสมทนความร้อนสูงที่มีนิกเกิลเป็นฐานS3.1 / S3.2141 / 85J / J
    โลหะผสมทนความร้อนสูงที่มีโคบอลต์เป็นฐานS4.1 / S4.2112 / 69J / J

    รหัสอัตราป้อนอ้างอิงตารางอัตราป้อนงานกัดสำหรับคาร์ไบด์ (HM) ในแคตตาล็อกเอ็นมิลของ Dormer

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    เอ็นมิล_S211 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย