เอ็นมิล_S208

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer S208 คือเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น 2 ฟัน ปลายตัดตรง ความยาวมาตรฐาน มุมเกลียว 30° เคลือบผิว TiAlN มีขนาดหน่วย inch ตั้งแต่ 1/16 ถึง 5/8 inch พร้อมก้านกลมตรงแบบเรียบ ออกแบบมาสำหรับงานกัดร่อง งานกัดลาดเอียง และงานกัดบ่าเป็นหลัก ในเหล็กกล้า สแตนเลส และเหล็กหล่อ
ข้อมูลทั่วไป
- ผู้ผลิต: Dormer Pramet แบรนด์สินค้า: Dormer
- หมวดหมู่ของผู้ผลิต: งานกัดด้วยเครื่องมือแบบตัน หมวดงานกัดร่อง กลุ่มเอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 ฟัน
- ผลิตตามมาตรฐานการผลิตของ Dormer Pramet
- ขนาดเป็นเศษส่วน inch ดูขนาดของแต่ละรหัสสินค้าได้ที่ตารางสเปก
ลักษณะงาน (ระดับตามที่ผู้ผลิตกำหนด)
| ลักษณะงาน | ระดับการใช้งาน |
|---|---|
| กัดบ่าแบบตื้น | การใช้งานหลัก |
| กัดบ่าแบบลึก | ใช้งานได้ |
| กัดแบบจุ่ม | ใช้งานได้ |
| กัดร่องแบบตื้น | การใช้งานหลัก |
| กัดร่องแบบลึก | การใช้งานหลัก |
| กัดลาดเอียง | การใช้งานหลัก |
| เจาะ | ใช้งานได้ |
คำแนะนำการใช้งาน
- แคตตาล็อกเอ็นมิลของ Dormer ให้ข้อมูลการตัดตามกลุ่มวัสดุชิ้นงาน (WMG) ได้แก่ ความเร็วตัดเริ่มต้นในหน่วย SFM และรหัสตัวอักษรของอัตราป้อน หากต้องการอัตราป้อนต่อฟันในหน่วย inch (IPT) ให้นำตัวอักษรนี้ไปเทียบกับตารางอัตราป้อนของเครื่องมือคาร์ไบด์ที่เส้นผ่านศูนย์กลางของเครื่องมือ
- สำหรับงานกัดร่อง แคตตาล็อกกำหนดตัวคูณปรับอัตราป้อนตามความลึกการกัด: 1.25 ที่ 25% ของเส้นผ่านศูนย์กลาง, 1.00 ที่ 50%, 0.75 ที่ 100% และ 0.50 ที่ 150%
- ข้อมูลการตัดในแคตตาล็อกเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับสภาวะการตัด
Dormer S208 เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นของ Dormer Pramet ผู้ผลิตจัดไว้ในหมวดเครื่องมือกัดร่องประเภทเอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 ฟัน เป็นเอ็นมิลความยาวมาตรฐาน ปลายตัดตรง มุมเกลียว 30° ความยาวคมตัดระดับกลาง ผลิตตามมาตรฐานการผลิตของ Dormer Pramet มีก้านกลมตรงแบบเรียบ และมีขนาดเป็นเศษส่วน inch
คุณสมบัติเด่น
- ทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น: คาร์ไบด์เกรนละเอียดคุณภาพสูงให้ทั้งความแข็งและความเหนียว จึงทนการสึกหรอสูงและมีอายุการใช้งานยาวนานสม่ำเสมอ
- เคลือบผิว TiAlN: เพิ่มความแข็งที่ผิว ช่วยให้คายเศษได้ดีขึ้นและยืดอายุการใช้งาน ทำให้กัดเนื้องานออกได้มากขึ้น
- 2 ฟัน มุมเกลียว 30°: รูปทรงอเนกประสงค์สำหรับวัสดุที่มีความต้านทานการตัดต่ำถึงสูง เหมาะกับงานกัดร่อง
- ความยาวคมตัดระดับกลาง: ออกแบบเป็นความยาวมาตรฐานสำหรับงานกัดร่องและงานกัดบ่าทั่วไป
- ก้านเรียบ: ก้านกลมตรง
การใช้งาน
Dormer ระบุให้ใช้ S208 สำหรับงานกัดร่องในวัสดุหลายกลุ่ม ได้แก่ เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ สแตนเลสชนิดเฟอร์ริติก มาร์เทนซิติก และออสเทนนิติก รวมถึงเหล็กหล่อมัลลีเอเบิล เหล็กหล่อเหนียว และเหล็กหล่อกราไฟต์อัดแน่น นอกจากนี้แคตตาล็อกเอ็นมิลของ Dormer ยังให้ค่าความเร็วตัดเริ่มต้นสำหรับไทเทเนียมและโลหะผสมทนความร้อนสูง (กลุ่ม ISO S)
งานหลักได้แก่ งานกัดบ่าแบบตื้น งานกัดร่องแบบตื้นและแบบลึก และงานกัดลาดเอียง ส่วนงานกัดบ่าแบบลึก งานกัดแบบจุ่ม และงานเจาะ ก็สามารถทำได้เช่นกัน
| แบรนด์ | Dormer (Dormer Pramet) |
|---|---|
| ซีรีส์ | S208 |
| ประเภทเครื่องมือ | เอ็นมิล 2 ฟัน ความยาวมาตรฐาน ปลายตัดตรง |
| วัสดุเครื่องมือ | ทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น (เกรนละเอียดคุณภาพสูง) |
| สารเคลือบ | TiAlN |
| จำนวนฟัน | 2 |
| มุมเกลียว | 30° |
| ความยาวคมตัด | ระดับกลาง |
| ช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด | 1/16 ถึง 5/8 inch (14 ขนาด) |
| ก้าน | ก้านกลมตรงแบบเรียบ 1/8 ถึง 5/8 inch |
| ความยาวรวม | 1-1/2 ถึง 3-1/2 inch |
| มาตรฐาน | มาตรฐานการผลิตของ Dormer Pramet |
| วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า สแตนเลส และเหล็กหล่อ และมีค่าเริ่มต้นสำหรับไทเทเนียมและโลหะผสมทนความร้อนสูงด้วย |
| รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด d1 (inch) | d1 ค่าทศนิยม (inch) | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d2 (inch) | ความยาวคมตัด l2 (inch) | ความยาวรวม l1 (inch) | จำนวนฟัน | หมายเลข EDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S2081/16 | 1/16 | 0.0625 | 1/8 | 1/4 | 1-1/2 | 2 | 7648544 |
| S2085/64 | 5/64 | 0.0781 | 1/8 | 1/4 | 1-1/2 | 2 | 7648545 |
| S2083/32 | 3/32 | 0.0938 | 1/8 | 3/8 | 1-1/2 | 2 | 7648546 |
| S2081/8 | 1/8 | 0.1250 | 1/8 | 1/2 | 1-1/2 | 2 | 7648547 |
| S2085/32 | 5/32 | 0.1562 | 3/16 | 9/16 | 2 | 2 | 7648548 |
| S2083/16 | 3/16 | 0.1875 | 3/16 | 5/8 | 2 | 2 | 7648549 |
| S2087/32 | 7/32 | 0.2188 | 1/4 | 5/8 | 2-1/2 | 2 | 7648550 |
| S2081/4 | 1/4 | 0.2500 | 1/4 | 3/4 | 2-1/2 | 2 | 7648551 |
| S2085/16 | 5/16 | 0.3125 | 5/16 | 7/8 | 2-1/2 | 2 | 7648552 |
| S2083/8 | 3/8 | 0.3750 | 3/8 | 7/8 | 2-1/2 | 2 | 7648553 |
| S2087/16 | 7/16 | 0.4375 | 7/16 | 1 | 2-1/2 | 2 | 7648554 |
| S2081/2 | 1/2 | 0.5000 | 1/2 | 1 | 3 | 2 | 7648555 |
| S2089/16 | 9/16 | 0.5625 | 9/16 | 1-1/4 | 3-1/2 | 2 | 7648556 |
| S2085/8 | 5/8 | 0.6250 | 5/8 | 1-1/4 | 3-1/2 | 2 | 7648557 |
เอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น ปลายตัดตรง มีร่องคายเศษแบบเกลียว 2 ร่อง มุมเกลียว 30° และก้านกลมตรงแบบเรียบ
- d1: เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด
- d2: เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
- l2: ความยาวคมตัด
- l1: ความยาวรวม
สำหรับขนาด 1/16, 5/64, 3/32, 5/32 และ 7/32 inch เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d2 จะใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด d1 ส่วนขนาดอื่นทั้งหมด d1 และ d2 มีขนาดเท่ากัน ดูขนาดของแต่ละรุ่นในหน่วย inch ได้ที่ตารางสเปก
เลือก S208 หรือ S108?
S208 และ S108 มีการออกแบบแบบ 2 ฟัน มุมเกลียว 30° ปลายตัดตรง ความยาวมาตรฐานเหมือนกัน และมีขนาดเท่ากัน S108 มีผิวไม่เคลือบแบบเงาที่ช่วยให้คายเศษได้ดีในวัสดุอ่อนและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก มีขนาดตั้งแต่ 1/16 ถึง 1 inch ส่วน S208 เพิ่มการเคลือบ TiAlN เพื่อเพิ่มความแข็งที่ผิว คายเศษได้ดีขึ้น และอายุการใช้งานยาวขึ้น ค่าความเร็วตัดในแคตตาล็อกสำหรับเหล็กกล้า สแตนเลส และเหล็กหล่อจึงสูงกว่า S108 ทั้งนี้ S208 มีขนาดตั้งแต่ 1/16 ถึง 5/8 inch ส่วนขนาด 9/64, 11/64, 3/4 และ 1 inch มีเฉพาะใน S108 เท่านั้น เนื่องจาก S208 ไม่มีข้อมูลสำหรับโลหะนอกกลุ่มเหล็ก (ISO N) ดังนั้น S108 จึงเป็นตัวเลือกที่ระบุไว้สำหรับอะลูมิเนียมและโลหะผสมทองแดง
ความเร็วตัดเริ่มต้นของ S208 ตามกลุ่มวัสดุชิ้นงาน
| กลุ่มวัสดุ | WMG | ความเร็วตัด (SFM) | รหัสอัตราป้อน |
|---|---|---|---|
| P1 เหล็กกล้าตัดง่าย | P1.1 / P1.2 / P1.3 | 397 / 443 / 459 | K / K / K |
| P2 เหล็กกล้าคาร์บอน | P2.1 / P2.2 / P2.3 | 338 / 299 / 262 | K / K / J |
| P3 เหล็กกล้าผสม | P3.1 / P3.2 / P3.3 | 338 / 272 / 230 | K / J / J |
| P4 เหล็กกล้าเครื่องมือ | P4.1 / P4.2 / P4.3 | 203 / 171 / 141 | J / J / J |
| M1 สแตนเลสเฟอร์ริติก | M1.1 / M1.2 | 446 / 377 | K / K |
| M2 สแตนเลสมาร์เทนซิติก | M2.1 / M2.2 / M2.3 | 397 / 325 / 272 | K / J / J |
| M3 สแตนเลสออสเทนนิติก | M3.1 / M3.2 / M3.3 | 259 / 223 / 200 | J / J / J |
| M4 สแตนเลสดูเพล็กซ์ ซูเปอร์ออสเทนนิติก และสแตนเลสชุบแข็งแบบตกตะกอน | M4.1 / M4.2 | 174 / 151 | J / J |
| K1 เหล็กหล่อเทา | K1.1 / K1.2 / K1.3 | 551 / 407 / 305 | K / K / K |
| K2 เหล็กหล่อมัลลีเอเบิล | K2.1 / K2.2 / K2.3 | 646 / 525 / 417 | K / K / J |
| K3 เหล็กหล่อเหนียว | K3.1 / K3.2 / K3.3 | 571 / 436 / 354 | K / K / J |
| K4 เหล็กหล่อเทาและเหล็กหล่อเหนียวออสเทนนิติก และเหล็กหล่อเหนียวออสเทมเปอร์ | K4.1 / K4.2 / K4.3 / K4.4 / K4.5 | 528 / 400 / 292 / 249 / 210 | J / J / J / J / J |
| K5 เหล็กหล่อกราไฟต์อัดแน่น | K5.1 / K5.2 / K5.3 | 600 / 449 / 348 | J / J / J |
| S1 ไทเทเนียมและโลหะผสมไทเทเนียม | S1.1 / S1.2 / S1.3 | 230 / 200 / 190 | J / J / J |
| S2 โลหะผสมทนความร้อนสูงฐานเหล็ก | S2.1 / S2.2 | 213 / 138 | J / J |
| S3 โลหะผสมทนความร้อนสูงฐานนิกเกิล | S3.1 / S3.2 | 161 / 98 | J / J |
| S4 โลหะผสมทนความร้อนสูงฐานโคบอลต์ | S4.1 / S4.2 | 125 / 79 | J / J |
รหัสอัตราป้อน J และ K ใช้อ่านค่าจากตารางอัตราป้อนต่อฟันสำหรับเครื่องมือคาร์ไบด์ในแคตตาล็อกเอ็นมิลของ Dormer และ S208 ไม่มีข้อมูลสำหรับโลหะนอกกลุ่มเหล็ก (ISO N) หรือวัสดุชุบแข็ง (ISO H)