เอ็นมิล_S206

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet S206 คือเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ 2 ฟัน ปลายตัดตรง ความยาวคมตัดมาตรฐาน มุมเกลียว 45° เคลือบผิว ZrN (เซอร์โคเนียมไนไตรด์) มีขนาดหน่วย inch ตั้งแต่ 1/4 ถึง 1 inch

    เป็นเอ็นมิลที่ออกแบบเฉพาะสำหรับงานกัดวัสดุอ่อนและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก เช่น อะลูมิเนียม โลหะผสมทองแดง และพลาสติก

    ความเหมาะสมกับวัสดุชิ้นงานและข้อมูลการตัดเริ่มต้น

    Dormer Pramet จัดแบ่งวัสดุชิ้นงานเป็นกลุ่มวัสดุชิ้นงาน (WMG) ตามกลุ่ม ISO ได้แก่ P, M, K, N, S และ H จากนั้นแบ่งเป็นกลุ่มย่อยตามโครงสร้างหรือส่วนผสม และตามค่าความแข็ง สำหรับ S206 ผู้ผลิตเผยแพร่ข้อมูลการตัดเฉพาะกลุ่ม N (โลหะนอกกลุ่มเหล็ก) ตามตารางด้านล่าง

    WMGวัสดุชิ้นงานความแข็งความเร็วตัด Vc (SFM)รหัสอัตราป้อน
    N1.1อะลูมิเนียมบริสุทธิ์เชิงพาณิชย์แบบรีดขึ้นรูปต่ำกว่า 60 HB2326P
    N1.2อะลูมิเนียมอัลลอยรีดขึ้นรูป สภาพกึ่งแข็ง60 - 100 HB1749P
    N1.3อะลูมิเนียมอัลลอยรีดขึ้นรูป สภาพแข็งเต็มที่100 - 150 HB1171P
    N2.1อะลูมิเนียมอัลลอยหล่อต่ำกว่า 75 HB1171O
    N2.2อะลูมิเนียมอัลลอยหล่อ75 - 90 HB1050O
    N2.3อะลูมิเนียมอัลลอยหล่อ90 - 140 HB751O
    N3.1โลหะผสมทองแดงชนิดตัดเฉือนง่าย 1224O
    N3.2โลหะผสมทองแดงชนิดเศษสั้น 719O
    N3.3ทองแดงอิเล็กโทรไลต์และโลหะผสมทองแดงชนิดเศษยาว 367O
    N4.1พอลิเมอร์ชนิดเทอร์โมพลาสติก 1224R
    N4.2พอลิเมอร์ชนิดเทอร์โมเซ็ต 472R

    วิธีใช้ข้อมูลการตัด

    • ค้นหา WMG ของชิ้นงานในตาราง เพื่อยืนยันว่า S206 เหมาะกับงาน และอ่านค่าความเร็วตัดเริ่มต้นในหน่วย SFM
    • นำตัวอักษรรหัสอัตราป้อนไปใช้ร่วมกับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด เพื่ออ่านค่าอัตราป้อนต่อฟัน (IPT) จากตารางอัตราป้อนงานกัดด้วยคาร์ไบด์ของผู้ผลิต (ดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง)
    • ตารางอัตราป้อนอ้างอิงที่การกินลึกแนวรัศมีตั้งแต่ 50% ขึ้นไป หากกินลึกแนวรัศมีน้อยกว่านี้หรือกัดร่องที่ความลึกต่างกัน ให้ใช้ตัวคูณปรับแก้
    • ค่าที่ผู้ผลิตเผยแพร่เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับกำหนดเงื่อนไขการตัด

    ข้อมูลทั่วไป

    • ในกลุ่มเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ของ Dormer ก้านความเที่ยงตรงสูงพิกัด h6 เป็นมาตรฐานสำหรับเอ็นมิลส่วนใหญ่
    • Dormer Pramet ระบุว่ากลุ่มสินค้านี้ให้สมรรถนะคงที่และทำซ้ำได้สม่ำเสมอบนเครื่องจักรและสภาวะการทำงานที่หลากหลาย

     

    Dormer Pramet S206 เป็นสินค้าในกลุ่มเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ของ Dormer เป็นเอ็นมิลแบบ 2 ฟัน ปลายตัดตรง ความยาวคมตัดมาตรฐาน มุมเกลียวสูง 45° เคลือบผิวเซอร์โคเนียมไนไตรด์ (ZrN) ซีรีส์นี้มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 ขนาดในหน่วย inch ตั้งแต่ 1/4 ถึง 1 inch และทุกขนาดมีเส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด

    คุณสมบัติเด่น

    • ผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์เกรดไมโครเกรนคุณภาพสูง ให้ทั้งความแข็งและความเหนียว จึงทนการสึกหรอได้ดีและมีอายุการใช้งานยาวนานอย่างสม่ำเสมอ
    • รูปทรง 2 ฟันพร้อมมุมเกลียว 45° พัฒนาขึ้นสำหรับอะลูมิเนียม อะลูมิเนียมอัลลอย และโลหะนอกกลุ่มเหล็กอื่น ๆ
    • การเคลือบ ZrN ช่วยเพิ่มความแข็งที่ผิว ช่วยให้คายเศษได้ดีขึ้นและยืดอายุการใช้งาน จึงกัดเนื้อวัสดุออกได้มากขึ้นในวัสดุอ่อนและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
    • Dormer Pramet ระบุว่าการเคลือบ ZrN ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในงานกัดอะลูมิเนียม รวมถึงอะลูมิเนียมที่มีซิลิคอนสูง
    • เมื่อใช้ร่วมกับการเคลือบ ZrN รูปทรงคมตัดนี้ช่วยให้คายเศษได้ดีเยี่ยม เพิ่มอัตราการกัดเนื้อวัสดุ และให้ผิวงานที่ดีขึ้น

    งานที่เหมาะสม

    • งานกัดทั่วไป เช่น กัดร่อง กัดข้าง และกัดปาดหน้า
    • อะลูมิเนียมรีดขึ้นรูปและอะลูมิเนียมอัลลอยรีดขึ้นรูป (WMG N1)
    • อะลูมิเนียมอัลลอยหล่อ (WMG N2)
    • ทองแดงและโลหะผสมทองแดง (WMG N3)
    • พอลิเมอร์ชนิดเทอร์โมพลาสติกและชนิดเทอร์โมเซ็ต (WMG N4.1 และ N4.2)

     

    แบรนด์Dormer Pramet
    ซีรีส์S206
    ประเภทสินค้าเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ 2 ฟัน ปลายตัดตรง
    วัสดุเครื่องมือทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น (คาร์ไบด์เกรดไมโครเกรนคุณภาพสูง)
    สารเคลือบผิวZrN (เซอร์โคเนียมไนไตรด์)
    จำนวนฟัน2
    มุมเกลียว45°
    ประเภทความยาวความยาวมาตรฐาน
    ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด1/4 - 1 inch (7 ขนาด)
    เส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด
    ความยาวคมตัด1 - 1-3/4 inch
    ความยาวรวม2-1/2 - 4 inch
    วัสดุชิ้นงานโลหะนอกกลุ่มเหล็ก กลุ่ม ISO N (WMG N1.1 - N4.2)
    จำนวนต่อแพ็ก1 ชิ้น

     

    เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด d1 (inch)d1 แบบทศนิยม (inch)เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d2 (inch)ความยาวคมตัด l2 (inch)ความยาวรวม l1 (inch)จำนวนฟันจำนวนต่อแพ็กหมายเลข EDP
    1/40.25001/412-1/2217648497
    5/160.31255/1613217648498
    3/80.37503/812-1/2217648499
    1/20.50001/21-1/43217648500
    5/80.62505/81-5/83-1/2217648501
    3/40.75003/41-3/44217648502
    11.000011-1/24217648503

     

    S206 เป็นเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์แบบชิ้นเดียวตลอดทั้งตัว ส่วนก้านทรงกระบอกต่อเนื่องไปยังร่องฟันแบบเกลียว 2 ร่อง มุมเกลียว 45° และปลายร่องฟันเป็นหน้าปลายตัดตรง (เรียบ)

    • d1: เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด 1/4 ถึง 1 inch
    • d2: เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน เท่ากับ d1 ในทุกขนาด
    • l2: ความยาวคมตัด (ความยาวส่วนที่มีร่องฟัน) 1 ถึง 1-3/4 inch
    • l1: ความยาวรวม 2-1/2 ถึง 4 inch

    ตัวอย่าง: ขนาด 1/2 inch มี d1 และ d2 เท่ากับ 1/2 inch ส่วน l2 เท่ากับ 1-1/4 inch และ l1 เท่ากับ 3 inch

     

    การเลือกตามวัสดุชิ้นงาน

    S206 ออกแบบมาสำหรับงานโลหะนอกกลุ่มเหล็ก ตัวอย่างวัสดุที่ Dormer Pramet ระบุไว้สำหรับแต่ละกลุ่มที่ S206 รองรับ มีดังนี้

    WMGตัวอย่างวัสดุ
    N1.1AA1050, AA1100, AA1175
    N1.2AA2017, AA3003, AA4043
    N1.3AA6262, AA7050
    N2.1A295.0, A355.0, LM25
    N2.2A242.0, A319.0, LM4
    N2.3A204.0, A771.0, LM24
    N3.1CuZn39Pb3, C34200
    N3.2CuZn40, C28000
    N3.3Cu-OFE, C10100, C12200
    N4.1PE, PP, ABS, PMMA, PC
    N4.2อีพ็อกซี, ฟีนอลิก, โพลีเอสเตอร์

    สำหรับเหล็ก สเตนเลส เหล็กหล่อ โลหะผสมทนความร้อนสูง หรือวัสดุชุบแข็ง (ISO P, M, K, S และ H) ให้เลือกรุ่นที่ผู้ผลิตเผยแพร่ข้อมูลการตัดสำหรับกลุ่มวัสดุเหล่านั้น เนื่องจาก S206 ไม่มีข้อมูลการตัดในกลุ่มดังกล่าว

    อัตราป้อนต่อฟันสำหรับรหัสอัตราป้อนของ S206

    อัตราป้อนต่อฟันงานกัดด้วยคาร์ไบด์ (HM) หน่วย IPT ที่การกินลึกแนวรัศมีตั้งแต่ 50% ขึ้นไป ให้ใช้แถวที่ใกล้เคียงกับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดที่ใช้งานมากที่สุด

    DC (inch)DC (mm)รหัส O (IPT)รหัส P (IPT)รหัส R (IPT)
    0.23626.000.00380.00500.0067
    0.31508.000.00450.00600.0080
    0.393710.000.00530.00710.0094
    0.472412.000.00610.00810.0109
    0.551214.000.00690.00910.0121
    0.629916.000.00770.01020.0136
    0.708718.000.00840.01110.0148
    0.787420.000.00920.01220.0163
    0.866122.000.00990.01320.0176
    0.984325.000.01110.01480.0197

    ตัวคูณปรับแก้

    งานกัดบ่าที่การกินลึกแนวรัศมีต่ำกว่า 50% (ae/DC):

    ae/DC5%10%15%20%25%30%40%≥ 50%
    ตัวคูณ Vc1.481.351.271.221.191.161.111.00
    ตัวคูณ fz2.291.671.401.251.151.091.021.00

    งานกัดร่อง ตัวคูณปรับแก้อัตราป้อนต่อฟันตามความลึกตัด (ap/DC):

    ap/DC25%50%100%150%
    ตัวคูณ fz1.251.000.750.50
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    เอ็นมิล_S206 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย