เอ็นมิลสองหัว_S116

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer S116 คือเอ็นมิลสองหัวทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น 2 ฟัน ที่มีหัวตัดอยู่ที่ปลายทั้งสองด้าน มีปลายตัดฉาก มุมเฮลิกซ์ 30° และผิวเงาไม่เคลือบ (Bright) ทำให้เครื่องมือชิ้นเดียวมีคมตัดสองหัว ขนาดหน่วย inch มีตั้งแต่ 1/8 ถึง 1/2 inch ในความยาวมาตรฐาน
ความเหมาะสมกับวัสดุชิ้นงาน
Dormer Pramet ใช้ระบบกลุ่มวัสดุชิ้นงาน (WMG) เพื่อแสดงขอบเขตการใช้งานของเครื่องมือแต่ละรุ่น S116 ได้รับการระบุให้ใช้กับกลุ่มต่อไปนี้:
- P – เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ: P1.1–P4.3 (เหล็กกลึงง่าย เหล็กคาร์บอน เหล็กผสม และเหล็กเครื่องมือ ความแข็งไม่เกิน 45 HRC)
- M – สแตนเลส: M1.1–M4.2 (เกรดเฟอร์ริติก มาร์เทนซิติก ออสเทนนิติก ดูเพล็กซ์ และชนิดชุบแข็งแบบตกตะกอน)
- K – เหล็กหล่อ: K1.1–K5.3 (เหล็กหล่อเทา เหล็กหล่ออบเหนียว เหล็กหล่อกราไฟต์กลม เหล็กหล่อออสเทนนิติก เหล็กหล่อออสเทมเปอร์ และเหล็กหล่อกราไฟต์อัดแน่น)
- N – โลหะนอกกลุ่มเหล็ก: N1.1–N3.3 (อะลูมิเนียมผสมแบบรีดขึ้นรูปและแบบหล่อ และโลหะผสมทองแดง)
S116 ไม่ได้รับการระบุสำหรับกลุ่ม N4 (พลาสติกและวัสดุคอมโพสิต), N5 (กราไฟต์), S (ไทเทเนียมและโลหะผสมทนความร้อนสูง) หรือ H (วัสดุชุบแข็ง)
ข้อมูลการตัด
แคตตาล็อกเอ็นมิลของ Dormer ระบุความเร็วตัดเริ่มต้นในหน่วย SFM และรหัสตัวอักษรอัตราป้อน (J หรือ K สำหรับ S116) สำหรับแต่ละกลุ่มย่อย WMG หากต้องการหาอัตราป้อนต่อฟัน (IPT) ให้ดูในตารางอัตราป้อนงานกัดด้วยคาร์ไบด์ (HM) ของแคตตาล็อก ณ ช่องที่เส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือตรงกับรหัสตัวอักษร ค่าอัตราป้อนเหล่านี้ใช้กับการกินงานแนวรัศมีตั้งแต่ 50% ขึ้นไป แคตตาล็อกยังมีค่าตัวคูณปรับแก้สำหรับการกินงานแนวรัศมีที่น้อยกว่า และสำหรับการกัดร่องที่ความลึกตัดต่างกันด้วย
หมายเหตุ
- ขนาดทั้งหมดอยู่ในหน่วย inch
- S116 มาแทนรุ่นเดิม E4302 ตัวอย่างเช่น Ecode เดิม E43021/4 ตรงกับ S1161/4 (EDP 7648653)
- บรรจุ 1 ชิ้นต่อหมายเลข EDP
Dormer S116 คือเอ็นมิลสองหัวแบบปลายตัดฉาก ความยาวมาตรฐาน ผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น ปลายทั้งสองด้านของเครื่องมือมี 2 ฟันและมุมเฮลิกซ์ 30° แต่ละด้านเป็นหัวตัดที่สมบูรณ์ เครื่องมือชิ้นเดียวจึงมีคมตัดสองหัว
คุณสมบัติเด่น
- การออกแบบแบบสองหัวให้คมตัดสองหัวในเครื่องมือชิ้นเดียว ทำให้ใช้งานแต่ละชิ้นได้คุ้มค่ากว่า
- ผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์เกรดไมโครเกรนคุณภาพสูง ซึ่ง Dormer กำหนดใช้กับเอ็นมิลคาร์ไบด์ทั้งชิ้นในกลุ่มนี้ เพราะให้ทั้งความแข็งและความเหนียว ทนการสึกหรอสูง และมีอายุการใช้งานยาวนานสม่ำเสมอ
- ผิวเงาไม่เคลือบ (Bright) ช่วยให้คายเศษตัดได้ดีขึ้นเมื่อกัดวัสดุอ่อนและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
- 2 ฟัน ปลายตัดฉาก และมุมเฮลิกซ์ 30°
- ขนาดหน่วย inch เส้นผ่านศูนย์กลางตัดตั้งแต่ 1/8 ถึง 1/2 inch บนก้านขนาด 3/8 หรือ 1/2 inch
- Dormer Pramet ระบุให้ใช้กับวัสดุชิ้นงานกลุ่ม P (เหล็กกล้า), M (สแตนเลส), K (เหล็กหล่อ) และ N (โลหะนอกกลุ่มเหล็ก)
การใช้งาน
S116 อยู่ในกลุ่มเอ็นมิลคาร์ไบด์ทั้งชิ้นของ Dormer ซึ่งออกแบบมาสำหรับงานกัดทั่วไป เช่น กัดร่อง กัดข้าง และกัดปาดหน้า กับวัสดุได้หลากหลาย ชิ้นงานที่ใช้กันทั่วไป ได้แก่ เหล็กคาร์บอน เหล็กผสม เหล็กเครื่องมือ สแตนเลส เหล็กหล่อ รวมถึงอะลูมิเนียมผสมและโลหะผสมทองแดง
| แบรนด์ | Dormer (Dormer Pramet) |
|---|---|
| ซีรีส์ | S116 (รุ่นเดิม E4302) |
| ประเภท | เอ็นมิลสองหัวทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น 2 ฟัน ปลายตัดฉาก ความยาวมาตรฐาน |
| วัสดุเครื่องมือ | ทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น (คาร์ไบด์เกรดไมโครเกรนคุณภาพสูง) |
| ผิว / การเคลือบ | Bright (ไม่เคลือบผิว) |
| จำนวนฟัน | 2 |
| มุมเฮลิกซ์ | 30° |
| เส้นผ่านศูนย์กลางตัด d1 | 1/8 – 1/2 inch (0.1250 – 0.5000 inch) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d2 | 3/8 inch (d1 1/8 – 3/8 inch), 1/2 inch (d1 1/2 inch) |
| ความยาวคมตัด l2 | 3/8 – 1 inch |
| ความยาวรวม l1 | 3 – 4 inch |
| จำนวนต่อแพ็ก | 1 |
| กลุ่มวัสดุชิ้นงาน | P, M, K, N |
| รุ่น (Ecode) | รหัส EDP | d1 เส้นผ่านศูนย์กลางตัด (inch) | d1 ค่าทศนิยม (inch) | d2 เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (inch) | l2 ความยาวคมตัด (inch) | l1 ความยาวรวม (inch) | จำนวนฟัน | Ecode เดิม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1161/8 | 7648650 | 1/8 | 0.1250 | 3/8 | 3/8 | 3 | 2 | E43021/8 |
| S1165/32 | 7648651 | 5/32 | 0.1562 | 3/8 | 7/16 | 3 | 2 | E43025/32 |
| S1163/16 | 7648652 | 3/16 | 0.1875 | 3/8 | 1/2 | 3 | 2 | E43023/16 |
| S1161/4 | 7648653 | 1/4 | 0.2500 | 3/8 | 5/8 | 3 | 2 | E43021/4 |
| S1165/16 | 7648654 | 5/16 | 0.3125 | 3/8 | 3/4 | 3-1/2 | 2 | E43025/16 |
| S1163/8 | 7648655 | 3/8 | 0.3750 | 3/8 | 3/4 | 3-1/2 | 2 | E43023/8 |
| S1161/2 | 7648656 | 1/2 | 0.5000 | 1/2 | 1 | 4 | 2 | E43021/2 |
เครื่องมือนี้คือเอ็นมิลสองหัวทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น ปลายทั้งสองด้านมีหัวตัดปลายตัดฉาก 2 ฟันที่เหมือนกัน และหัวตัดทั้งสองเชื่อมกันด้วยส่วนก้านทรงกระบอกตรงกลาง
- d1 – เส้นผ่านศูนย์กลางตัด เท่ากันทั้งสองหัว
- l2 – ความยาวคมตัด วัดที่หัวตัดแต่ละด้าน
- d2 – เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน: 3/8 inch สำหรับ d1 1/8 ถึง 3/8 inch และ 1/2 inch สำหรับ d1 1/2 inch ในขนาดเล็ก ก้านจึงใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางตัด
- l1 – ความยาวรวม วัดจากหน้าปลายด้านหนึ่งถึงอีกด้านหนึ่ง
- รูปทรงปลาย: ปลายตัดฉาก (ไม่มีรัศมีมุม ไม่ใช่หัวบอล) ร่องฟัน: 2 ฟัน มุมเฮลิกซ์ 30°
ความเร็วตัดเริ่มต้นของ S116 (จากแคตตาล็อกเอ็นมิลของ Dormer)
| กลุ่ม ISO | กลุ่มย่อย | ความเร็วตัดเริ่มต้น (SFM) | รหัสอัตราป้อน |
|---|---|---|---|
| P – เหล็กกล้า | P1.1–P4.3 | 92 – 322 | J, K |
| M – สแตนเลส | M1.1–M4.2 | 85 – 256 | J, K |
| K – เหล็กหล่อ | K1.1–K5.3 | 118 – 364 | J, K |
| N – โลหะนอกกลุ่มเหล็ก | N1.1–N3.3 | 233 – 1394 | K |
ค่าที่สูงใช้กับกลุ่มย่อยที่อ่อนกว่า เช่น P1.3 เหล็กกลึงง่ายที่ 322 SFM และ N1.1 อะลูมิเนียมบริสุทธิ์ทางการค้าที่ 1394 SFM ส่วนค่าที่ต่ำใช้กับกลุ่มย่อยที่แข็งหรือเหนียวกว่า เช่น P4.3 เหล็กเครื่องมือความแข็ง 39–45 HRC ที่ 92 SFM และ M4.2 ที่ 85 SFM
การเลือกระหว่างรุ่นใกล้เคียงของ Dormer
- S116 – 2 ฟัน แบบสองหัว ผิว Bright มีคมตัดสองหัวต่อเครื่องมือหนึ่งชิ้น และใช้กับเหล็กกล้า สแตนเลส เหล็กหล่อ และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
- S129 – รุ่น 4 ฟันที่มีขนาดแบบสองหัวเหมือนกัน (1/8 – 1/2 inch) เป็นผิว Bright และมีมุมเฮลิกซ์ 30° เช่นกัน
- S108 และ S208 – เอ็นมิลหัวเดียว 2 ฟัน ความยาวมาตรฐาน มุมเฮลิกซ์ 30° โดย S108 เป็นผิว Bright ส่วน S208 เคลือบ AlTiN และได้รับการระบุให้ใช้กับกลุ่ม S (ไทเทเนียมและโลหะผสมทนความร้อนสูง) ด้วย
- S106 และ S206 – เอ็นมิล 2 ฟัน มุมเฮลิกซ์ 45° มีร่องคายเศษแบบสองช่อง (double gullet) สำหรับวัสดุอ่อนและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก โดย S206 เคลือบ ZrN