เอ็นมิล_S814HA

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet S814HA คือเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์แบบตันรุ่นคมตัดสั้น 4 ฟัน เคลือบผิว AlCrN มุมเกลียว 34° และลบมุมที่มุมคมตัด 45° ผลิตตามมาตรฐาน DIN 6527 L พร้อมก้านทรงกระบอกเรียบตาม DIN 6535 HA เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับงานกัดบ่าและงานกัดแบบพลันจ์ในเหล็กกล้า สแตนเลส เหล็กหล่อ และโลหะผสมทองแดง
มาตรฐาน
- DIN 6527 L: มาตรฐานขนาดสำหรับเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์แบบตัน
- DIN 6535 HA: รูปแบบก้านทรงกระบอกเรียบ
ความเหมาะสมตามประเภทงาน
| ประเภทงาน | ความเหมาะสม |
|---|---|
| งานกัดบ่าลึก | การใช้งานหลัก |
| งานกัดแบบพลันจ์ | การใช้งานหลัก |
| งานกัดบ่าตื้น | ใช้งานได้ |
| งานกัดแบบแรมป์ | ใช้งานได้ |
| งานกัดพลันจ์แบบเป็นขั้น | ใช้งานได้ |
| งานกัดแบบเฮลิคอลอินเตอร์โพเลชัน | ใช้งานได้ |
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- Dormer Pramet เผยแพร่ค่าความเร็วตัดและอัตราป้อนที่แนะนำสำหรับวัสดุชิ้นงานแต่ละกลุ่มไว้ในหน้าผลิตภัณฑ์ของแต่ละรหัส ควรตรวจสอบค่าเหล่านี้ก่อนตั้งค่าพารามิเตอร์การกัด
- Dormer Pramet มีไฟล์โมเดล 2D (DXF) และ 3D (STP) ของแต่ละรหัส สำหรับใช้ในการเขียนโปรแกรม CAM และการจัดเตรียมชุดเครื่องมือ
- ก้านแบบ HA ไม่มีผิวแบนสำหรับสกรูล็อก ควรใช้หัวจับที่จับก้านทรงกระบอกได้เต็มรอบ เช่น คอลเล็ตชัค ไฮดรอลิกชัค หรือหัวจับแบบชริงค์ฟิต
- ควรให้ระยะยื่นของเครื่องมือสั้นที่สุดเท่าที่ทำได้ และจับยึดก้านให้แน่น เพื่อใช้ประโยชน์จากความแข็งแรงของดีไซน์แบบสั้นได้เต็มที่
Dormer Pramet ซีรีส์ S814HA คือเอ็นมิลรุ่นคมตัดสั้น 4 ฟัน ผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์แบบตันและเคลือบผิวอะลูมิเนียมโครเมียมไนไตรด์ (AlCrN) โดย Dormer Pramet จัดให้อยู่ในกลุ่มเอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 ฟันสำหรับงานกึ่งเก็บผิว ขนาดของเอ็นมิลเป็นไปตามมาตรฐาน DIN 6527 L และก้านเป็นแบบทรงกระบอกเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA
ความยาวคมตัดที่สั้นทำให้เอ็นมิลมีขนาดกะทัดรัดและแข็งแรง รูปทรงคมตัดผสานมุมเกลียว 34° เข้ากับมุมคายแนวรัศมี 9° และที่มุมคมตัดแต่ละมุมมีการลบมุม 45° เอ็นมิลสามารถตัดได้ทั้งในแนวรัศมี แนวทแยง และแนวแกน จึงใช้เอ็นมิลเพียงตัวเดียวทำได้ทั้งงานกัดบ่า งานกัดแบบพลันจ์ และงานกัดแบบแรมป์
คุณสมบัติเด่น
- ตัวเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์แบบตัน เคลือบผิว AlCrN
- 4 ฟัน พร้อมความยาวคมตัดแบบสั้น
- มุมเกลียว 34° และมุมคายแนวรัศมี 9°
- มุมคมตัดลบมุม 45°
- ก้านทรงกระบอกเรียบตาม DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อก้าน h6
- รูปทรงคมตัดอเนกประสงค์ สำหรับวัสดุที่มีความต้านทานการตัดตั้งแต่ต่ำถึงสูง
การใช้งาน
- การใช้งานหลัก: งานกัดบ่าลึกและงานกัดแบบพลันจ์
- ใช้งานได้: งานกัดบ่าตื้น งานกัดแบบแรมป์ งานกัดพลันจ์แบบเป็นขั้น และงานกัดแบบเฮลิคอลอินเตอร์โพเลชัน
- วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ สแตนเลสกลุ่มเฟอร์ริติกและมาร์เทนซิติก เหล็กหล่อ ทองแดงและโลหะผสมทองแดง
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | S814HA |
| ประเภทเครื่องมือ | เอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์แบบตัน ความยาวคมตัดแบบสั้น |
| วัสดุเครื่องมือ | ทังสเตนคาร์ไบด์แบบตัน |
| สารเคลือบผิว | AlCrN (อะลูมิเนียมโครเมียมไนไตรด์) |
| จำนวนฟัน | 4 |
| มุมเกลียว | 34° |
| มุมคายแนวรัศมี | 9° |
| รูปทรงปลาย | ปลายตัดตรง ลบมุมที่มุมคมตัด 45° |
| มาตรฐานขนาด | DIN 6527 L |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอกเรียบ DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อ h6 |
| ทิศทางการตัด | แนวรัศมี แนวทแยง แนวแกน |
| ช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของซีรีส์ | 3 mm ถึง 25 mm |
| วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ สแตนเลสกลุ่มเฟอร์ริติกและมาร์เทนซิติก เหล็กหล่อ ทองแดงและโลหะผสมทองแดง |
ขนาดของบางรุ่นในซีรีส์ S814HA ตามข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ Dormer Pramet:
| รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DC (mm) | ความลึกตัดสูงสุด APMX (mm) | ความยาวรวม OAL (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON (mm) | ความกว้างลบมุม CHW (mm) | จำนวนฟัน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S814HA4.0 | 4 | 11 | 57 | 6 | 0.13 | 4 |
| S814HA5.0 | 5 | 13 | 57 | 6 | 0.13 | 4 |
| S814HA12.0 | 12 | 26 | 83 | 12 | 0.2 | 4 |
| S814HA16.0 | 16 | 32 | 92 | 16 | 0.2 | 4 |
ทุกขนาด: 4 ฟัน มุมเกลียว 34° มุมคายแนวรัศมี 9° เคลือบผิว AlCrN พิกัดความเผื่อก้าน h6
S814HA เป็นเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์แบบตันชนิดปลายเดียว ประกอบด้วยสองส่วนหลัก คือส่วนคมตัดเกลียวช่วงสั้นและก้านทรงกระบอกเรียบ
- ส่วนคมตัด: ร่องเกลียว 4 ฟัน มุมเกลียว 34° เริ่มจากหน้าปลายตลอดช่วงความลึกตัดสูงสุด (APMX)
- หน้าปลาย: ปลายตัดตรง มีการลบมุม 45° (CHW) ที่มุมคมตัดแต่ละมุม
- ก้าน: ก้านทรงกระบอกเรียบตาม DIN 6535 HA ไม่มีผิวแบนสำหรับสกรูล็อก เส้นผ่านศูนย์กลาง DCON พิกัดความเผื่อ h6
- ความยาวรวม (OAL) และความยาวคมตัดกำหนดตามมาตรฐาน DIN 6527 L
- ในขนาดเล็ก ก้านจะใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (ก้าน 6 mm สำหรับขนาด 4 mm และ 5 mm) ส่วนขนาดอย่าง 12 mm และ 16 mm เส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด
วิธีเลือกใช้ S814HA
- เลือก S814HA เมื่อต้องการเอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 ฟันแบบอเนกประสงค์เพียงตัวเดียว สำหรับงานหลากหลายในเหล็กกล้า สแตนเลส เหล็กหล่อ และโลหะผสมทองแดง
- การใช้งานหลักคืองานกัดบ่าลึกและงานกัดแบบพลันจ์ และยังกัดแบบแรมป์และเฮลิคอลอินเตอร์โพเลชันได้ จึงใช้กัดเข้าเนื้องานและเปิดหลุมพ็อกเก็ตได้
- หากหัวจับต้องใช้ก้านที่มีผิวแบน Weldon (หัวจับแบบสกรูล็อกด้านข้าง) Dormer Pramet มีดีไซน์ 4 ฟันแบบเดียวกันพร้อมก้าน Weldon ในซีรีส์ S814HB
- เลือกเครื่องมือที่สั้นที่สุดที่ยังเข้าถึงความลึกที่ต้องการ ระยะยื่นที่สั้นกว่าช่วยเพิ่มความแข็งแรงและให้คุณภาพผิวงานที่ดีกว่า
คู่มือเลือกตามวัสดุชิ้นงาน
| วัสดุชิ้นงาน | กลุ่มตาม ISO 513 | S814HA |
|---|---|---|
| เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ | P | เหมาะสม |
| สแตนเลสกลุ่มเฟอร์ริติกและมาร์เทนซิติก | M | เหมาะสม |
| เหล็กหล่อ | K | เหมาะสม |
| ทองแดงและโลหะผสมทองแดง | N | เหมาะสม |
สำหรับวัสดุชิ้นงานที่ไม่อยู่ในตารางข้างต้น ให้ตรวจสอบข้อมูลการตัดของ Dormer Pramet สำหรับรหัสนั้นๆ หรือเลือกเครื่องมือที่ออกแบบมาสำหรับวัสดุกลุ่มนั้นโดยเฉพาะ