เอ็นมิล_S111

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer S111 คือเอ็นมิลปลายตรงทังสเตนคาร์ไบด์แบบตัน 2 ฟัน ความยาวคมตัดยาวพิเศษ มุมเกลียว 30° ผิวเงาไม่เคลือบ มีขนาดหน่วย inch ตั้งแต่ 1/8 ถึง 1/2 inch ก้านตรง เป็นตัวเลือกอเนกประสงค์สำหรับงานกัดร่อง ช่องหลุม และผนังที่ลึกขึ้นในเหล็กกล้า สแตนเลส เหล็กหล่อ และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
- ซีรีส์หน่วย inch ขนาดทั้งหมดระบุเป็น inch ตามที่เผยแพร่ในแคตตาล็อกเอ็นมิลของ Dormer
- S111 ใช้แทนรุ่นเดิมของ Dormer คือ E6302 (eCode E63021/8 ถึง E63021/2) โดยเปลี่ยนเฉพาะหมายเลขรุ่น eCode และหมายเลข EDP ส่วนตัวเครื่องมือยังคงเหมือนเดิม
- มีรุ่นเคลือบ AlTiN ที่มีรูปทรงเดียวกันคือ S211 ครบทุกขนาด ยกเว้น 5/16 inch
- ข้อมูลการตัด: แคตตาล็อกระบุความเร็วตัดเริ่มต้นเป็น SFM และรหัสอัตราป้อนสำหรับวัสดุชิ้นงานแต่ละกลุ่มตามการจัดกลุ่มของ Dormer Pramet (WMG) ส่วนอัตราป้อนต่อฟันตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ อ่านได้จากตารางอัตราป้อนงานกัดสำหรับคาร์ไบด์ (HM) ในแคตตาล็อก พร้อมค่าปรับแก้เมื่อระยะกินด้านข้างน้อยกว่า 50% ของเส้นผ่านศูนย์กลาง
- เนื่องจากร่องคายเศษยาวพิเศษ ควรจับเครื่องมือให้ยื่นออกมาสั้นที่สุดเท่าที่ทำได้ และเลือกซีรีส์ที่สั้นที่สุดที่ยังกัดได้ถึงความลึกที่ต้องการ (เช่น S108 ความยาวปกติ หรือ S110 ความยาวแบบยาว)
Dormer S111 เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์แบบตันของ Dormer Pramet ซึ่งพัฒนาขึ้นสำหรับงานกัดทั่วไป เช่น การกัดร่อง การกัดเจาะลงแนวดิ่ง การกัดข้างและกัดหน้า และการกัดแบบเอียงลง ในวัสดุหลากหลายชนิด S111 เป็นรุ่นความยาวพิเศษ ปลายตรง 2 ฟัน มุมเกลียว 30° และผิวเงาไม่เคลือบ
คุณสมบัติเด่น
- ผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์เกรดเม็ดละเอียดพิเศษคุณภาพสูง ผสานความแข็งและความเหนียวเข้าด้วยกัน ทนการสึกหรอสูง และให้อายุการใช้งานยาวนานสม่ำเสมอ
- ความยาวคมตัดยาวพิเศษ (สูงสุด 3 inch ในขนาด 1/2 inch) เข้าถึงร่อง ช่องหลุม และผนังด้านข้างที่ลึกขึ้นได้
- รูปทรง 2 ฟัน มุมเกลียว 30° สำหรับงานกัดอเนกประสงค์
- ผิวเงาไม่เคลือบ ช่วยให้เศษตัดไหลออกได้ดีในวัสดุอ่อนและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
- ปลายตรง สำหรับกัดร่องก้นเรียบและบ่าฉาก
- ก้านกลมตรง เส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด
การใช้งาน
แคตตาล็อกของ Dormer ระบุค่าการตัดเริ่มต้นของ S111 สำหรับเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (ISO P) สแตนเลส (ISO M) เหล็กหล่อ (ISO K) และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก เช่น อะลูมิเนียมและโลหะผสมทองแดง (ISO N) งานที่ใช้โดยทั่วไป ได้แก่ การกัดร่อง การกัดข้าง (กัดบ่า) และการกัดช่องหลุมที่ลึก
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| แบรนด์ | Dormer (Dormer Pramet) |
| ซีรีส์ | S111 |
| ประเภทเครื่องมือ | เอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์แบบตัน ปลายตรง |
| วัสดุเครื่องมือ | ทังสเตนคาร์ไบด์แบบตัน (HM) เกรดเม็ดละเอียดพิเศษคุณภาพสูง |
| การเคลือบ / ผิว | ผิวเงา (ไม่เคลือบ) |
| จำนวนฟัน | 2 |
| มุมเกลียว | 30° |
| ความยาวคมตัด | ยาวพิเศษ (1 – 3 inch) |
| ความยาวรวม | 3 – 6 inch |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด | 1/8 – 1/2 inch (6 ขนาด) |
| ก้าน | ก้านกลมตรง เส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด |
| วัสดุชิ้นงาน | ISO กลุ่ม P, M, K, N |
| จำนวนต่อแพ็ก | 1 |
| รหัสสั่งซื้อ | หมายเลข EDP | d1 เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (inch) | d1 ค่าทศนิยม (inch) | d2 เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (inch) | l2 ความยาวคมตัด (inch) | l1 ความยาวรวม (inch) | จำนวนฟัน | จำนวนต่อแพ็ก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1111/8 | 7648580 | 1/8 | 0.1250 | 1/8 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| S1113/16 | 7648581 | 3/16 | 0.1875 | 3/16 | 1-1/8 | 3 | 2 | 1 |
| S1111/4 | 7648582 | 1/4 | 0.2500 | 1/4 | 1-1/2 | 4 | 2 | 1 |
| S1115/16 | 7648583 | 5/16 | 0.3125 | 5/16 | 1-5/8 | 4 | 2 | 1 |
| S1113/8 | 7648584 | 3/8 | 0.3750 | 3/8 | 1-3/4 | 4 | 2 | 1 |
| S1111/2 | 7648585 | 1/2 | 0.5000 | 1/2 | 3 | 6 | 2 | 1 |
ทุกขนาด: ทังสเตนคาร์ไบด์แบบตัน ผิวเงา 2 ฟัน มุมเกลียว 30° ปลายตรง ข้อมูลจากแคตตาล็อกเอ็นมิลของ Dormer
เอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์แบบตันชิ้นเดียว ประกอบด้วยก้านกลมตรงและส่วนคมตัดที่มีร่องคายเศษ ปลายตรง
- d1: เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด วัดคร่อมคมตัด
- d2: เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน ทุกขนาดของ S111 มีค่าเท่ากับ d1
- l2: ความยาวคมตัด คือความยาวส่วนที่มีร่องคายเศษ วัดจากปลายเครื่องมือ
- l1: ความยาวรวมของเครื่องมือ
- ร่องคายเศษแบบเกลียว 2 ร่อง มุมเกลียว 30° ตลอดความยาวคมตัด และสิ้นสุดที่ปลายตรง (ปลายเรียบ)
ตัวอย่าง: S1111/2 มี d1 1/2 inch, d2 1/2 inch, l2 3 inch และ l1 6 inch
การเลือกเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ 2 ฟันของ Dormer ให้เหมาะกับงาน
| ซีรีส์ | ความยาว | รูปทรงปลาย | ผิว / การเคลือบ | ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง (inch) |
|---|---|---|---|---|
| S108 | ปกติ | ปลายตรง | ผิวเงา | 1/16 – 1 |
| S110 | ยาว | ปลายตรง | ผิวเงา | 1/8 – 1/2 |
| S111 | ยาวพิเศษ | ปลายตรง | ผิวเงา | 1/8 – 1/2 |
| S211 | ยาวพิเศษ | ปลายตรง | AlTiN | 1/8 – 1/2 |
| S115 | ยาวพิเศษ | ปลายบอล | ผิวเงา | 1/8 – 1/2 |
เลือก S111 หรือ S211?
- เลือก S111 (ผิวเงา) สำหรับอะลูมิเนียม โลหะผสมทองแดง และวัสดุอ่อนหรือโลหะนอกกลุ่มเหล็กอื่น ๆ รวมถึงเหล็กกล้า สแตนเลส และเหล็กหล่อ แคตตาล็อกระบุข้อมูลการตัดของ S111 สำหรับ ISO กลุ่ม P, M, K และ N
- เลือก S211 (เคลือบ AlTiN) เมื่อต้องการอัตราการกำจัดเนื้อวัสดุสูงขึ้นและอายุการใช้งานยาวขึ้นในเหล็กกล้า สแตนเลส และเหล็กหล่อ หรือสำหรับไทเทเนียมและโลหะผสมทนความร้อน แคตตาล็อกระบุข้อมูลการตัดของ S211 สำหรับ ISO กลุ่ม P, M, K และ S แต่ไม่รวมกลุ่ม N
ความเร็วตัดเริ่มต้นของ S111 (ค่าจากแคตตาล็อก)
| ISO กลุ่ม | วัสดุชิ้นงาน | ความเร็วตัด (SFM) |
|---|---|---|
| P | เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ | 89 – 308 |
| M | สแตนเลส | 85 – 246 |
| K | เหล็กหล่อ | 98 – 305 |
| N | โลหะนอกกลุ่มเหล็ก (อะลูมิเนียมและโลหะผสมทองแดง) | 226 – 1348 |
ค่าเริ่มต้นที่แน่นอนขึ้นอยู่กับกลุ่มย่อยของวัสดุ รวมถึงความแข็งหรือความสามารถในการตัดเฉือน ดูค่าและรหัสอัตราป้อนของแต่ละกลุ่มย่อยได้ในแคตตาล็อกของ Dormer