เอ็นมิล_S110

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ 2 ฟัน Dormer S110 แบบปลายตัดตรง ความยาวคมตัดแบบยาว มุมเกลียว 30° มีขนาดหน่วย inch ตั้งแต่ 1/8 ถึง 1/2 inch ผิวเงาแบบไม่เคลือบช่วยให้เศษไหลออกได้ดีเมื่อกัดวัสดุอ่อนและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
- ผู้ผลิต: Dormer Pramet แบรนด์: Dormer
- ชื่อในแคตตาล็อก: เอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ 2 ฟัน – ความยาวคมตัดแบบยาว ปลายตัดตรง มุมเกลียว 30°
- ขนาด: 1/8, 3/16, 1/4, 3/8 และ 1/2 inch
- รุ่นเดิมของ Dormer: E5302 ตัวอย่างเช่น รหัสเดิม E53021/2 เปลี่ยนเป็น S1101/2 (EDP 7648579)
มาตรฐานก้าน
ในกลุ่มเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ของ Dormer ก้านความเที่ยงตรงสูงพิกัด h6 เป็นมาตรฐานของเอ็นมิลส่วนใหญ่ และก้านทรงกระบอกผลิตตามมาตรฐาน DIN 6535 HA
กลุ่มวัสดุชิ้นงาน (WMG)
Dormer Pramet จัดแบ่งวัสดุชิ้นงานออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ P (เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ) M (สแตนเลส) K (เหล็กหล่อ) N (โลหะนอกกลุ่มเหล็ก) S (โลหะผสมทนความร้อนสูง) และ H (วัสดุชุบแข็ง) สำหรับ S110 มีข้อมูลการตัดในกลุ่ม P, M, K และ N (N1 ถึง N3: อะลูมิเนียมขึ้นรูป โลหะผสมอะลูมิเนียมหล่อ และโลหะผสมทองแดง) และไม่มีข้อมูลของ S110 สำหรับกลุ่ม S และ H
ข้อแนะนำการใช้งาน
- ความเร็วตัดของ S110 ในแคตตาล็อกเป็นค่าเริ่มต้นในหน่วย SFM แต่ละค่าจะจับคู่กับตัวอักษรรหัสอัตราป้อน ซึ่งใช้อ้างอิงตารางอัตราป้อนงานกัดสำหรับ HM (ทังสเตนคาร์ไบด์) ในแคตตาล็อกเอ็นมิลของ Dormer ที่ระบุอัตราป้อนต่อฟัน (IPT) ตามเส้นผ่านศูนย์กลางเอ็นมิล
- ค่าในตารางอัตราป้อนใช้กับการกินลึกด้านข้างตั้งแต่ 50% ขึ้นไป หากกินลึกด้านข้างน้อยกว่านั้น ให้ใช้ค่าตัวคูณปรับแก้ที่ระบุในแคตตาล็อก
Dormer S110 เป็นเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ 2 ฟัน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ของ Dormer Pramet มาพร้อมปลายตัดตรง ความยาวคมตัดแบบยาว และมุมเกลียว 30° มีให้เลือก 5 ขนาดในหน่วยเศษส่วน inch ตั้งแต่ 1/8 ถึง 1/2 inch โดยแต่ละขนาดมีเส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด
คุณสมบัติเด่น
- เนื้อคาร์ไบด์เกรนละเอียดพิเศษคุณภาพสูง ให้ความแข็งและความเหนียวที่สมดุลกันอย่างดีเยี่ยม จึงทนการสึกหรอสูงและมีอายุการใช้งานยาวนานอย่างสม่ำเสมอ
- ผิวเงาแบบไม่เคลือบช่วยให้เศษไหลออกได้ดีเมื่อกัดวัสดุอ่อนและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
- รูปทรง 2 ฟัน มุมเกลียว 30° และปลายตัดตรง
- ความยาวคมตัดแบบยาว ตั้งแต่ 3/4 inch ในขนาด 1/8 inch ไปจนถึง 2 inch ในขนาด 1/2 inch
- ออกแบบให้ทำงานได้สม่ำเสมอและให้ผลลัพธ์ซ้ำได้ในวัสดุหลายชนิด บนเครื่องจักรที่หลากหลายและภายใต้สภาวะการตัดที่แตกต่างกัน
การใช้งาน
เอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ของ Dormer ออกแบบมาสำหรับงานกัดที่ใช้บ่อยที่สุด ได้แก่ การกัดร่อง การกัดเจาะลง การกัดข้างและการกัดหน้า การกัดแบบเอียงลง และการกัดตามแบบ ในวัสดุหลากหลายชนิด สำหรับ S110 นั้น Dormer ได้ระบุค่าการตัดเริ่มต้นสำหรับเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (P) สแตนเลส (M) เหล็กหล่อ (K) และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก เช่น อะลูมิเนียมและโลหะผสมทองแดง (N)
| แบรนด์ | Dormer (Dormer Pramet) |
|---|---|
| ซีรีส์ | S110 |
| ประเภทสินค้า | เอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ 2 ฟัน แบบความยาวคมตัดยาว |
| วัสดุเครื่องมือ | ทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น (เนื้อคาร์ไบด์เกรนละเอียดพิเศษคุณภาพสูง) |
| ผิว / การเคลือบ | ผิวเงา (ไม่เคลือบ) |
| จำนวนฟัน | 2 |
| มุมเกลียว | 30° |
| รูปทรงปลาย | ปลายตัดตรง |
| เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด | 1/8 – 1/2 inch |
| ความยาวคมตัด | 3/4 – 2 inch |
| ความยาวทั้งหมด | 2 – 4 inch |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอก (ก้านตรง) ขนาดเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด |
| ระบบขนาด | เศษส่วน inch |
| กลุ่มวัสดุชิ้นงาน | P, M, K, N (N1 – N3) |
| จำนวนต่อแพ็ก | 1 |
| รหัสสั่งซื้อ | หมายเลข EDP | เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด d1 (inch) | d1 แบบทศนิยม (inch) | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d2 (inch) | ความยาวคมตัด l2 (inch) | ความยาวทั้งหมด l1 (inch) | จำนวนฟัน | จำนวนต่อแพ็ก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1101/8 | 7648575 | 1/8 | 0.1250 | 1/8 | 3/4 | 2 | 2 | 1 |
| S1103/16 | 7648576 | 3/16 | 0.1875 | 3/16 | 3/4 | 2-1/2 | 2 | 1 |
| S1101/4 | 7648577 | 1/4 | 0.2500 | 1/4 | 1-1/8 | 3 | 2 | 1 |
| S1103/8 | 7648578 | 3/8 | 0.3750 | 3/8 | 1-1/8 | 3 | 2 | 1 |
| S1101/2 | 7648579 | 1/2 | 0.5000 | 1/2 | 2 | 4 | 2 | 1 |
S110 เป็นเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ชิ้นเดียวทั้งตัว มีช่วงร่องคมตัดยาวและก้านทรงกระบอกเรียบ
- ส่วนคมตัด: มีร่องเกลียว 2 ฟัน มุมเกลียว 30° ตลอดความยาวคมตัด l2 และปลายสุดเป็นหน้าตัดตรงแบบแบนราบ
- ก้าน: ก้านทรงกระบอกเรียบต่อจากช่วงร่องคมตัด โดยเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d2 เท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด d1
- ความยาวทั้งหมด l1: ความยาวรวมของเอ็นมิล วัดจากหน้าปลายถึงท้ายก้าน
- สัญลักษณ์มิติที่ใช้ในตารางสเปก: d1 = เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด, d2 = เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน, l2 = ความยาวคมตัด, l1 = ความยาวทั้งหมด (ทุกค่าเป็นหน่วย inch)
การเลือกรุ่นในกลุ่มเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ 2 ฟันปลายตัดตรงของ Dormer
| ซีรีส์ | ความยาว | ผิว / การเคลือบ | ช่วงขนาด |
|---|---|---|---|
| S108 | ความยาวมาตรฐาน | ผิวเงา | 1/16 – 1 inch |
| S208 | ความยาวมาตรฐาน | AlTiN | 1/16 – 5/8 inch |
| S109 | ความยาวมาตรฐาน ขนาดเมตริก | ผิวเงา | 2.00 – 25.00 mm |
| S110 | ความยาวแบบยาว | ผิวเงา | 1/8 – 1/2 inch |
| S111 | ความยาวแบบยาวพิเศษ | ผิวเงา | 1/8 – 1/2 inch |
| S211 | ความยาวแบบยาวพิเศษ | AlTiN | 1/8 – 1/2 inch |
- เลือก S110 เมื่อเอ็นมิลความยาวมาตรฐานกัดได้ไม่ลึกพอ: ในขนาด 1/2 inch ความยาวคมตัดของ S108 คือ 1 inch ของ S110 คือ 2 inch และของ S111 คือ 3 inch
- S110 แบบผิวเงาไม่เคลือบเหมาะกับวัสดุอ่อนและโลหะนอกกลุ่มเหล็กที่ต้องการให้เศษไหลออกได้ดี ตามข้อมูลของ Dormer การเคลือบ AlTiN ใน S208 และ S211 ช่วยเพิ่มความแข็งผิว ปรับปรุงการไหลของเศษและอายุการใช้งาน ทำให้กัดเนื้อวัสดุออกได้ในอัตราที่สูงขึ้น
- สำหรับอะลูมิเนียมและโลหะนอกกลุ่มเหล็กอื่นๆ Dormer ยังมีเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ 2 ฟันเคลือบ ZrN โดยเฉพาะ เช่น S206 (มุมเกลียว 45°) และ S207 (มุมเกลียว 37°)
ค่าการตัดเริ่มต้นของ S110 (แคตตาล็อกเอ็นมิลของ Dormer)
| WMG | วัสดุชิ้นงาน | vc (SFM) / รหัสอัตราป้อน |
|---|---|---|
| P1 | เหล็กกล้าตัดกลึงง่าย | P1.1: 276 / K P1.2: 308 / K P1.3: 322 / K |
| P2 | เหล็กกล้าคาร์บอน | P2.1: 236 / K P2.2: 207 / K P2.3: 184 / J |
| P3 | เหล็กกล้าผสม | P3.1: 220 / K P3.2: 177 / J P3.3: 151 / J |
| P4 | เหล็กกล้าเครื่องมือ | P4.1: 131 / J P4.2: 112 / J P4.3: 92 / J |
| M1 | สแตนเลสเฟอร์ริติก | M1.1: 256 / K M1.2: 217 / K |
| M2 | สแตนเลสมาร์เทนซิติก | M2.1: 230 / K M2.2: 187 / J M2.3: 154 / J |
| M3 | สแตนเลสออสเทนนิติก | M3.1: 154 / J M3.2: 131 / J M3.3: 118 / J |
| M4 | สแตนเลสดูเพล็กซ์ ซูเปอร์ออสเทนนิติก และสแตนเลสออสเทนนิติกชนิดตกตะกอนแข็ง | M4.1: 102 / J M4.2: 85 / J |
| K1 | เหล็กหล่อเทา | K1.1: 348 / K K1.2: 256 / K K1.3: 194 / K |
| K2 | เหล็กหล่ออบเหนียว | K2.1: 364 / K K2.2: 295 / K K2.3: 236 / J |
| K3 | เหล็กหล่อเหนียว | K3.1: 325 / K K3.2: 246 / K K3.3: 197 / J |
| K4 | เหล็กหล่อเทาและเหล็กหล่อเหนียวออสเทนนิติก เหล็กหล่อเหนียวออสเทมเปอร์ | K4.1: 299 / J K4.2: 226 / J K4.3: 164 / J K4.4: 141 / J K4.5: 118 / J |
| K5 | เหล็กหล่อกราไฟต์อัดแน่น | K5.1: 338 / J K5.2: 253 / J K5.3: 197 / J |
| N1 | อะลูมิเนียมและโลหะผสมอะลูมิเนียมขึ้นรูป | N1.1: 1394 / K N1.2: 1047 / K N1.3: 699 / K |
| N2 | โลหะผสมอะลูมิเนียมหล่อ | N2.1: 932 / K N2.2: 837 / K N2.3: 604 / K |
| N3 | ทองแดงและโลหะผสมทองแดง | N3.1: 784 / K N3.2: 463 / K N3.3: 233 / K |
ความเร็วตัดเป็นค่าเริ่มต้นในหน่วย SFM ตัวอักษรรหัสอัตราป้อนใช้อ้างอิงตารางอัตราป้อนงานกัดสำหรับ HM (IPT) ในแคตตาล็อกเอ็นมิลของ Dormer