เอ็นมิล_S109

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer S109 คือเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งตัวชนิด 2 ฟัน ปลายแบน มุมเกลียว 30° ผิวเงาไม่เคลือบผิว ผลิตตามมาตรฐาน Dormer Pramet พร้อมก้านทรงกระบอกเรียบ รุ่นนี้เป็นขนาดเมตริกความยาวมาตรฐาน ครอบคลุมเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดตั้งแต่ 2.00 mm ถึง 25.00 mm ออกแบบมาสำหรับงานกัดร่อง กัดบ่า และกัดแบบแรมปิ้งในเหล็กกล้า เหล็กหล่อ และโลหะผสมทองแดงเป็นหลัก

    มาตรฐานและโครงสร้าง

    • ผลิตตามมาตรฐาน Dormer Pramet
    • ในกลุ่มเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ของ Dormer ก้านทรงกระบอกผลิตตามมาตรฐาน DIN 6535 HA และก้านความเที่ยงตรงสูงพิกัด h6 เป็นมาตรฐานของเอ็นมิลส่วนใหญ่
    • ผิวเงาไม่เคลือบ ซึ่งผู้ผลิตระบุว่าช่วยให้เศษตัดไหลออกได้ดีขึ้นในวัสดุอ่อนและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
    • จำนวนต่อแพ็ก: 1 ชิ้น
    • S109 ใช้แทนรุ่นเดิมของ Dormer คือ E3302M โดยเทียบขนาดต่อขนาด เช่น E3302M10.0 เปลี่ยนเป็น S10910.0 (หมายเลข EDP 7648558 ถึง 7648574)

    ลักษณะงานตามที่ผู้ผลิตกำหนด

    ลักษณะงานระดับความเหมาะสม
    กัดร่องแบบตื้นการใช้งานหลัก
    กัดร่องแบบลึกการใช้งานหลัก
    กัดบ่าแบบตื้นการใช้งานหลัก
    กัดแบบแรมปิ้งการใช้งานหลัก
    กัดบ่าแบบลึกใช้งานได้
    กัดกดลงแนวแกนใช้งานได้
    เจาะรูใช้งานได้

    วัสดุชิ้นงาน

    งานหลักที่ผู้ผลิตระบุ ได้แก่ เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (ISO P) เหล็กหล่อมัลลีเอเบิล เหล็กหล่อเหนียว และเหล็กหล่อกราไฟต์อัดแน่น (ISO K) รวมถึงทองแดงและโลหะผสมทองแดง (ISO N) นอกจากนี้แคตตาล็อกเอ็นมิลของ Dormer ยังให้ค่าการตัดเริ่มต้นสำหรับสแตนเลส (ISO M) เหล็กหล่อเทา และอะลูมิเนียมผสมด้วย

    คำแนะนำการใช้งาน

    • เลือกกลุ่มวัสดุชิ้นงาน (WMG) แล้วเริ่มจากความเร็วตัดและอัตราป้อนที่ผู้ผลิตแนะนำ (ดูข้อมูลการตัดในหน้านี้) จากนั้นปรับให้เหมาะกับความแข็งแรงของเครื่องจักรและการจับยึด
    • ก้านเป็นทรงกระบอกเรียบไม่มีหน้าแบน จึงควรใช้หัวจับที่ออกแบบสำหรับก้านทรงกระบอก เช่น หัวจับคอลเล็ต
    • การกัดกดลงแนวแกนและการเจาะรูจัดเป็นงานรองเท่านั้น เมื่อกัดกดลงในเนื้อวัสดุตันด้วยเอ็นมิลแบบตัดศูนย์กลาง แคตตาล็อกของ Dormer แนะนำให้อ่านค่าในตารางอัตราป้อนเป็นอัตราป้อนต่อรอบแทนอัตราป้อนต่อฟัน
    • ตรวจสอบว่าความยาวร่องฟัน l2 ของขนาดที่เลือกครอบคลุมความลึกในการตัดที่ต้องการ เนื่องจาก S109 มีความยาวร่องฟันเพียงหนึ่งค่าต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง

     

    Dormer S109 เป็นเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งตัวสำหรับงานทั่วไป ชนิด 2 ฟัน ปลายแบน มุมเกลียว 30° ผลิตตามมาตรฐาน Dormer Pramet จัดอยู่ในกลุ่มเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ของ Dormer Pramet กลุ่มนี้ออกแบบมาให้ครอบคลุมงานกัดที่ใช้บ่อยในวัสดุหลากหลายชนิด ได้แก่ กัดร่อง กัดข้างและกัดหน้า กัดกดลงแนวแกน กัดแบบแรมปิ้ง และกัดตามรูปทรง

    S109 เป็นรุ่นขนาดเมตริกความยาวมาตรฐานของกลุ่มนี้ มีทั้งหมด 17 ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 2.00 mm ถึง 25.00 mm ทุกขนาดมีความยาวร่องฟันระดับกลางและก้านทรงกระบอกเรียบ ผิวเงาแบบไม่เคลือบช่วยให้เศษตัดไหลออกได้ดี โดยเฉพาะในวัสดุอ่อนและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก เนื้อทังสเตนคาร์ไบด์เกรนละเอียดพิเศษคุณภาพสูงให้ทั้งความแข็งและความเหนียว จึงทนการสึกหรอได้ดีและมีอายุการใช้งานสม่ำเสมอ

    คุณสมบัติเด่น

    • ตัวเอ็นมิลทำจากทังสเตนคาร์ไบด์เกรนละเอียดพิเศษคุณภาพสูงทั้งตัว
    • 2 ฟัน มุมเกลียว 30° เหมาะกับงานกัดร่องและงานกัดทั่วไป
    • ปลายแบน สำหรับกัดร่อง ช่อง และบ่าที่ต้องการพื้นเรียบ
    • ความยาวคมตัดระดับกลาง (ความยาวมาตรฐาน)
    • ผิวเงาไม่เคลือบ ช่วยการไหลของเศษตัดในวัสดุอ่อนและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
    • ก้านทรงกระบอกเรียบ (ก้านตรง)
    • ขนาดเมตริกตั้งแต่ 2.00 mm ถึง 25.00 mm

    งานที่เหมาะสม

    • กัดร่องทั้งแบบตื้นและแบบลึก
    • กัดบ่าแบบตื้นและกัดแบบแรมปิ้ง
    • กัดบ่าแบบลึก กัดกดลงแนวแกน และเจาะรู เป็นงานรอง
    • เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ เหล็กหล่อมัลลีเอเบิล เหล็กหล่อเหนียว และเหล็กหล่อกราไฟต์อัดแน่น รวมถึงทองแดงหรือโลหะผสมทองแดง

     

    แบรนด์Dormer (Dormer Pramet)
    ซีรีส์S109
    ประเภทสินค้าเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งตัว 2 ฟัน ปลายแบน
    วัสดุเครื่องมือทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งตัว (ทังสเตนคาร์ไบด์เกรนละเอียดพิเศษคุณภาพสูง)
    ผิว / การเคลือบผิวเงา (ไม่เคลือบผิว)
    จำนวนฟัน2
    มุมเกลียว30°
    ความยาวคมตัดระดับกลาง (ความยาวมาตรฐาน)
    ชนิดก้านก้านทรงกระบอกเรียบ (ก้านตรง)
    เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด d12.00 – 25.00 mm (17 ขนาด, เมตริก)
    เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d23.0 – 25.0 mm
    ความยาวร่องฟัน l26.0 – 38.0 mm
    ความยาวรวม l138.0 – 100.0 mm
    ประเภทการใช้งานใช้งานทั่วไป สำหรับวัสดุที่มีความต้านทานการตัดต่ำถึงสูง
    มาตรฐานมาตรฐาน Dormer Pramet

     

    รหัสสินค้าหมายเลข EDPเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด d1 (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d2 (mm)ความยาวร่องฟัน l2 (mm)ความยาวรวม l1 (mm)จำนวนฟัน
    S1092.076485582.003.06.038.02
    S1092.576485592.503.07.038.02
    S1093.076485603.003.012.038.02
    S1094.076485614.004.014.050.02
    S1094.576485624.505.014.050.02
    S1095.076485635.005.016.050.02
    S1096.076485646.006.019.063.02
    S1097.076485657.008.019.063.02
    S1098.076485668.008.020.063.02
    S1099.076485679.0010.022.070.02
    S10910.0764856810.0010.022.070.02
    S10911.0764856911.0011.025.070.02
    S10912.0764857012.0012.025.075.02
    S10914.0764857114.0014.030.088.02
    S10916.0764857216.0016.032.088.02
    S10920.0764857320.0020.038.0100.02
    S10925.0764857425.0025.038.0100.02

     

    S109 เป็นเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ชิ้นเดียวทั้งตัว แบ่งเป็นสองส่วน คือส่วนคมตัดที่มีร่องฟันอยู่ด้านหน้า และก้านทรงกระบอกเรียบอยู่ด้านหลัง ขนาดของแต่ละรุ่นแสดงไว้ในตารางสเปก

    • ปลายตัด: หน้าปลายแบนมีคมตัด 2 คม ต่อด้วยร่องฟันเกลียว 2 ร่อง มุมเกลียว 30°
    • d1 (DC): เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด 2.00 ถึง 25.00 mm
    • l2 (APMX): ความยาวร่องฟัน ซึ่งเท่ากับความลึกในการตัดสูงสุด 6.0 ถึง 38.0 mm
    • d2 (DCON MS): เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 3.0 ถึง 25.0 mm เป็นก้านทรงกระบอกเรียบ ไม่มีหน้าแบนสำหรับสกรูล็อก
    • l1 (OAL): ความยาวรวม 38.0 ถึง 100.0 mm
    • ขนาดก้านเทียบกับคมตัด: ขนาด 2.00, 2.50, 4.50, 7.00 และ 9.00 mm มีก้านใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (ก้าน 3.0, 3.0, 5.0, 8.0 และ 10.0 mm ตามลำดับ) ส่วนขนาดอื่นทั้งหมด d2 เท่ากับ d1

     

    การเลือกขนาดที่เหมาะสม

    • เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด d1 ให้เหมาะกับความกว้างร่องหรือรูปทรงที่ต้องการกัด
    • ตรวจสอบว่าความยาวร่องฟัน l2 ไม่น้อยกว่าความลึกในการตัดที่ต้องการ
    • ตรวจสอบเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d2 ให้ตรงกับคอลเล็ตที่มี โดยขนาด 2.00, 2.50, 4.50, 7.00 และ 9.00 mm ใช้ก้านที่ใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด

    ความเร็วตัดเริ่มต้นตามกลุ่มวัสดุชิ้นงาน

    ค่าต่อไปนี้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับ S109 จากแคตตาล็อกเอ็นมิลของ Dormer ความเร็วตัดมีหน่วยเป็น SFM (ฟุตผิวต่อนาที) ตัวอักษรหลังแต่ละค่าคือรหัสอัตราป้อนสำหรับตารางอัตราป้อนงานกัดด้วยเครื่องมือคาร์ไบด์ของ Dormer ซึ่งใช้หาอัตราป้อนต่อฟันของแต่ละเส้นผ่านศูนย์กลาง

    WMGวัสดุชิ้นงานความเร็วตัด (SFM) และรหัสอัตราป้อน
    P1เหล็กกล้ากลึงง่ายP1.1: 295 K, P1.2: 331 K, P1.3: 344 K
    P2เหล็กกล้าคาร์บอนP2.1: 253 K, P2.2: 223 K, P2.3: 197 J
    P3เหล็กกล้าผสมP3.1: 236 K, P3.2: 190 J, P3.3: 161 J
    P4เหล็กกล้าเครื่องมือP4.1: 141 J, P4.2: 121 J, P4.3: 98 J
    M1สแตนเลสเฟอร์ริติกM1.1: 276 K, M1.2: 233 K
    M2สแตนเลสมาร์เทนซิติกM2.1: 246 K, M2.2: 200 J, M2.3: 167 J
    M3สแตนเลสออสเทนนิติกM3.1: 164 J, M3.2: 141 J, M3.3: 128 J
    M4สแตนเลสดูเพล็กซ์และสแตนเลสชุบแข็งแบบตกตะกอนM4.1: 108 J, M4.2: 92 J
    K1เหล็กหล่อเทาK1.1: 374 K, K1.2: 276 K, K1.3: 207 K
    K2เหล็กหล่อมัลลีเอเบิลK2.1: 390 K, K2.2: 318 K, K2.3: 253 J
    K3เหล็กหล่อเหนียวK3.1: 348 K, K3.2: 266 K, K3.3: 213 J
    K4เหล็กหล่อออสเทนนิติกและเหล็กหล่อออสเทมเปอร์K4.1: 322 J, K4.2: 243 J, K4.3: 177 J, K4.4: 151 J, K4.5: 128 J
    K5เหล็กหล่อกราไฟต์อัดแน่นK5.1: 364 J, K5.2: 272 J, K5.3: 210 J
    N1อะลูมิเนียมรีดขึ้นรูปN1.1: 1499 K, N1.2: 1125 K, N1.3: 751 K
    N2อะลูมิเนียมผสมหล่อN2.1: 1001 K, N2.2: 899 K, N2.3: 650 K
    N3โลหะผสมทองแดงN3.1: 843 K, N3.2: 499 K, N3.3: 249 K

    ค่าปรับแก้

    จากแคตตาล็อกเอ็นมิลของ Dormer: นำอัตราป้อนต่อฟัน (fz) หรือความเร็วตัด (Vc) จากตาราง คูณด้วยค่าปรับแก้ที่ตรงกับระยะการกินงาน

    กัดร่อง: ความลึกในการตัด / DC25%50%100%150%
    ค่าปรับแก้ fz1.251.000.750.50
    กัดบ่า: ระยะกินงานด้านข้าง / DC5%10%15%20%25%30%40%≥50%
    ค่าปรับแก้ Vc1.481.351.271.221.191.161.111.00
    ค่าปรับแก้ fz2.291.671.401.251.151.091.021.00
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    S1093.0 | เอ็นมิล_S109 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย