เอ็นมิล_S106

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
DORMER PRAMET S106 เป็นเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งตัวแบบ 2 ฟัน ปลายเหลี่ยม ความยาวมาตรฐาน มุมเฮลิกซ์ 45° มีขนาดหน่วย inch ตั้งแต่ 1/4 ถึง 1 inch ร่องฟันแบบดับเบิลกัลเล็ตช่วยคายเศษได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเมื่อกัดอะลูมิเนียม โลหะผสมทองแดง พลาสติก และวัสดุอ่อนที่ไม่ใช่เหล็กอื่น ๆ
- ผู้ผลิต: Dormer Pramet แบรนด์สินค้า: Dormer
- วัสดุเครื่องมือ: ทังสเตนคาร์ไบด์เกรนละเอียดเกรดพรีเมียม ที่ผสานความแข็งและความเหนียวได้อย่างดีเยี่ยม
- ก้าน: Dormer Pramet ใช้ก้านความเที่ยงตรงสูงพิกัด h6 เป็นมาตรฐานสำหรับเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งตัวเกือบทุกรุ่น โดยก้านกลมผลิตตามมาตรฐาน DIN 6535 HA
- ขนาดทั้งหมดของ S106 ระบุเป็นหน่วย inch และแต่ละหมายเลข EDP บรรจุแพ็กละ 1 ชิ้น
- ทางเลือกแบบเคลือบ: S206 มีขนาดเดียวกันแต่เคลือบเซอร์โคเนียม การเคลือบนี้ช่วยเพิ่มความแข็งผิว ปรับปรุงการคายเศษและอายุการใช้งาน และทำให้กัดเนื้อวัสดุได้ในอัตราที่สูงขึ้นในวัสดุอ่อนและวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก
- กลุ่มวัสดุชิ้นงาน (WMG): Dormer Pramet แบ่งวัสดุชิ้นงานเป็นกลุ่ม ISO ตามรหัสสี ได้แก่ P (เหล็ก) M (เหล็กกล้าไร้สนิม) K (เหล็กหล่อ) N (โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก) S (โลหะผสมทนความร้อนสูง) และ H (วัสดุชุบแข็ง) ค่าการตัดเริ่มต้นของ S106 มีให้เฉพาะกลุ่ม N เท่านั้น
- การอ่านค่าการตัด: แต่ละรายการ WMG จะระบุความเร็วตัดเป็น SFM และรหัสตัวอักษร ให้นำรหัสตัวอักษรไปเปิดตารางอัตราป้อนของทังสเตนคาร์ไบด์ที่เส้นผ่านศูนย์กลางใกล้เคียงที่สุด เพื่อหาอัตราป้อนต่อฟันในหน่วย IPT (ดูตารางค่าการตัดในหน้านี้)
- เมื่อกัดกดลงในเนื้อวัสดุตันด้วยเอ็นมิลชนิดตัดผ่านศูนย์กลางได้ แคตตาล็อกระบุให้อ่านค่าในตารางอัตราป้อนเป็น IPR
DORMER PRAMET S106 เป็นเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งตัวแบบ 2 ฟัน ในกลุ่มเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งตัวของ Dormer Pramet ซึ่งจำหน่ายภายใต้แบรนด์ Dormer มีปลายเหลี่ยม ความยาวมาตรฐาน และมุมเฮลิกซ์ 45° ผลิตในขนาดหน่วย inch ตั้งแต่ 1/4 ถึง 1 inch พร้อมก้านกลมตรงแบบเรียบที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับคมตัด
คุณสมบัติเด่น
- ร่องฟันแบบดับเบิลกัลเล็ตช่วยคายเศษได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในวัสดุอ่อนและวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก
- ผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์เกรนละเอียดเกรดพรีเมียม ที่ผสานความแข็งและความเหนียวเข้าด้วยกัน จึงทนการสึกหรอสูงและมีอายุการใช้งานยาวนานสม่ำเสมอ
- ผิวเงาแบบไม่เคลือบ ขนาดเดียวกันนี้ยังมีรุ่นเคลือบเซอร์โคเนียมไนไตรด์ (ZrN) ในชื่อรุ่น S206
- ให้สมรรถนะคงที่และทำซ้ำได้แม่นยำบนเครื่องจักรและสภาวะการตัดที่หลากหลาย
การใช้งาน
เช่นเดียวกับเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งตัวรุ่นอื่นของ Dormer Pramet รุ่น S106 ออกแบบมาสำหรับงานกัดทั่วไป เช่น กัดร่อง กัดกดลง กัดข้างและกัดหน้า กัดลาดเอียง และกัดตามแบบ ทาง Dormer Pramet ให้ค่าการตัดเริ่มต้นของ S106 สำหรับวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก (WMG กลุ่ม N) ได้แก่ อะลูมิเนียมรีดขึ้นรูปและอะลูมิเนียมหล่อ ทองแดงและโลหะผสมทองแดง รวมถึงพอลิเมอร์เทอร์โมพลาสติกและพอลิเมอร์เทอร์โมเซ็ต
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ซีรีส์ | S106 |
| แบรนด์ | Dormer (Dormer Pramet) |
| ประเภทเครื่องมือ | เอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งตัวแบบ 2 ฟัน |
| วัสดุเครื่องมือ | ทังสเตนคาร์ไบด์เกรนละเอียดเกรดพรีเมียม |
| ผิว / การเคลือบ | ผิวเงา ไม่เคลือบ |
| รูปแบบปลาย | ปลายเหลี่ยม |
| ประเภทความยาว | ความยาวมาตรฐาน |
| จำนวนฟัน | 2 |
| มุมเฮลิกซ์ | 45° |
| รูปแบบร่องฟัน | ดับเบิลกัลเล็ต |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด | 1/4 – 1 inch |
| ช่วงความยาวคมตัด | 1 – 1-3/4 inch |
| ช่วงความยาวรวม | 2-1/2 – 4 inch |
| ก้าน | ก้านกลมตรงแบบเรียบ เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับคมตัด |
| วัสดุชิ้นงาน | วัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก: อะลูมิเนียม โลหะผสมทองแดง พลาสติก (WMG กลุ่ม N) |
| จำนวนต่อแพ็ก | 1 ชิ้น |
| รหัสสั่งซื้อ | d1 เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (inch) | d1 ค่าทศนิยม (inch) | d2 เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (inch) | l2 ความยาวคมตัด (inch) | l1 ความยาวรวม (inch) | จำนวนฟัน | หมายเลข EDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1061/4 | 1/4 | 0.2500 | 1/4 | 1 | 2-1/2 | 2 | 7648490 |
| S1065/16 | 5/16 | 0.3125 | 5/16 | 1 | 3 | 2 | 7648491 |
| S1063/8 | 3/8 | 0.3750 | 3/8 | 1 | 2-1/2 | 2 | 7648492 |
| S1061/2 | 1/2 | 0.5000 | 1/2 | 1-1/4 | 3 | 2 | 7648493 |
| S1065/8 | 5/8 | 0.6250 | 5/8 | 1-5/8 | 3-1/2 | 2 | 7648494 |
| S1063/4 | 3/4 | 0.7500 | 3/4 | 1-3/4 | 4 | 2 | 7648495 |
| S1061 | 1 | 1.0000 | 1 | 1-1/2 | 4 | 2 | 7648496 |
เอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งตัวแบบ 2 ฟัน ปลายตัดเหลี่ยม (ปลายเรียบ) ส่วนร่องฟันมีมุมเฮลิกซ์ 45° พร้อมร่องฟันแบบดับเบิลกัลเล็ต ต่อด้วยก้านกลมตรงแบบเรียบ สำหรับรุ่น S106 เส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด
- d1: เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (inch)
- d2: เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (inch) เท่ากับ d1
- l2: ความยาวคมตัด (inch)
- l1: ความยาวรวม (inch)
ตัวอย่าง: รุ่น S1061/2 มีขนาด d1 = 1/2 inch, d2 = 1/2 inch, l2 = 1-1/4 inch และ l1 = 3 inch
การเลือกใช้ S106 ตามวัสดุชิ้นงาน
S106 เป็นรุ่นสำหรับวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก ทาง Dormer Pramet ให้ค่าความเร็วตัดเริ่มต้นและรหัสตัวอักษรสำหรับอัตราป้อนไว้ดังตารางด้านล่าง ไม่มีข้อมูลสำหรับเหล็ก เหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กหล่อ โลหะผสมทนความร้อนสูง หรือวัสดุชุบแข็ง จึงควรเลือกใช้รุ่นอื่นของ Dormer Pramet สำหรับวัสดุเหล่านั้น
| WMG | วัสดุชิ้นงาน | ความเร็วตัด (SFM) | รหัสตัวอักษร |
|---|---|---|---|
| N1.1 | อะลูมิเนียมบริสุทธิ์เชิงพาณิชย์ชนิดรีดขึ้นรูป ต่ำกว่า 60 HB | 2326 | P |
| N1.2 | อะลูมิเนียมผสมชนิดรีดขึ้นรูป กึ่งแข็ง 60–100 HB | 1749 | P |
| N1.3 | อะลูมิเนียมผสมชนิดรีดขึ้นรูป แข็งเต็มที่ 100–150 HB | 1171 | P |
| N2.1 | อะลูมิเนียมผสมหล่อ ต่ำกว่า 75 HB | 1171 | O |
| N2.2 | อะลูมิเนียมผสมหล่อ 75–90 HB | 1050 | O |
| N2.3 | อะลูมิเนียมผสมหล่อ 90–140 HB | 751 | O |
| N3.1 | โลหะผสมทองแดงชนิดกลึงง่าย | 1224 | O |
| N3.2 | โลหะผสมทองแดงชนิดเศษสั้น | 719 | O |
| N3.3 | ทองแดงอิเล็กโทรไลต์และโลหะผสมทองแดงชนิดเศษยาว | 367 | O |
| N4.1 | พอลิเมอร์เทอร์โมพลาสติก | 1224 | R |
| N4.2 | พอลิเมอร์เทอร์โมเซ็ต | 472 | R |
อัตราป้อนต่อฟันสำหรับรหัสตัวอักษร O, P และ R
อัตราป้อนงานกัดด้วยทังสเตนคาร์ไบด์ (HM) หน่วย IPT ที่การกินงานด้านข้างตั้งแต่ 50% ขึ้นไป ให้เลือกแถวที่ใกล้เคียงกับเส้นผ่านศูนย์กลางเอ็นมิลของคุณมากที่สุด
| Ø DC เส้นผ่านศูนย์กลาง (inch) | Ø DC เส้นผ่านศูนย์กลาง (mm) | O | P | R |
|---|---|---|---|---|
| 0.2362 | 6.00 | 0.0038 | 0.0050 | 0.0067 |
| 0.3150 | 8.00 | 0.0045 | 0.0060 | 0.0080 |
| 0.3937 | 10.00 | 0.0053 | 0.0071 | 0.0094 |
| 0.4724 | 12.00 | 0.0061 | 0.0081 | 0.0109 |
| 0.5512 | 14.00 | 0.0069 | 0.0091 | 0.0121 |
| 0.6299 | 16.00 | 0.0077 | 0.0102 | 0.0136 |
| 0.7087 | 18.00 | 0.0084 | 0.0111 | 0.0148 |
| 0.7874 | 20.00 | 0.0092 | 0.0122 | 0.0163 |
| 0.8661 | 22.00 | 0.0099 | 0.0132 | 0.0176 |
| 0.9843 | 25.00 | 0.0111 | 0.0148 | 0.0197 |
ตัวอย่าง: รุ่น S1061/2 สำหรับอะลูมิเนียมกลุ่ม N1.1 เริ่มที่ความเร็วตัด 2326 SFM โดยใช้รหัสตัวอักษร P แถวที่ใกล้เคียงที่สุดคือ 0.4724 inch ให้ค่า 0.0081 IPT
หากต้องการอายุการใช้งานที่ยาวขึ้นหรืออัตราการกัดเนื้อวัสดุที่สูงขึ้นในวัสดุที่ไม่ใช่เหล็กกลุ่มเดียวกัน สามารถเลือกรุ่น S206 ที่เคลือบ ZrN ซึ่งมีขนาดเดียวกัน