ดอกเอ็นมิลล์_C907

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer C907 เป็นดอกเอ็นมิลล์แบบหลายร่องชนิดสั้น ผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E ที่ผลิตด้วยกรรมวิธีโลหะผง (HSS-E-PM) พร้อมการเคลือบผิว Alcrona (AlCrN) มีมุมเกลียว 45° และก้าน Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B ผลิตตามมาตรฐาน DIN 844 K ใช้สำหรับการกัดบ่า การกัดร่อง และการกัดลาดเอียงในเหล็กกล้า เหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กหล่อ ทองแดงผสม และโลหะผสมทนอุณหภูมิสูง โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางการตัดตั้งแต่ 3.00 mm ถึง 32.00 mm
มาตรฐานและความเผื่อ
- มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์: DIN 844 K
- ก้าน: ก้าน Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B ความเผื่อ h6
- ความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด: k10
- มิติแสดงด้วยสัญลักษณ์ตาม ISO 13399 (DC, DCON MS, APMX, OAL, NOF, LU, DN)
คำแนะนำการใช้งาน
- การทำงานหลัก ได้แก่ การกัดบ่าตื้น การกัดร่องตื้น และการกัดลาดเอียง นอกจากนี้ยังสามารถกัดแบบเกลียวได้ด้วย
- เหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E-PM ให้คมตัดที่มีความแข็งแรงสูง แต่เช่นเดียวกับเหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E เกรดอื่น ๆ ต้องติดตั้งให้มั่นคงชนิดแข็งและจับยึดเครื่องมือให้แน่นหนา เพื่อหลีกเลี่ยงแรงกระแทกและการสั่นสะเทือนที่อาจทำให้คมตัดบิ่นหรือแตกหัก
- ด้ามจับแบบ Weldon นิยมใช้กับคัตเตอร์เหล็กกล้าไฮสปีด แต่การจับยึดเครื่องมือที่มีคุณภาพสูงกว่าสามารถให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเมื่อใช้กับเครื่องมือ HSS-E-PM
- ค่าเริ่มต้นของความเร็วตัด (เมตร/นาที) และรหัสอัลฟาสำหรับอัตราป้อนของวัสดุชิ้นงานแต่ละกลุ่ม (WMG) สำหรับ C907 มีระบุไว้ในแค็ตตาล็อก Dormer Pramet Solid Milling พร้อมตารางอัตราป้อนต่อฟันและปัจจัยแก้ไข
Dormer C907 เป็นดอกเอ็นมิลล์รุ่นสั้นในกลุ่มดอกเอ็นมิลล์ HSS-E (PM) ของ Dormer Pramet สำหรับงานเก็บผิวกึ่งสำเร็จ ผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E ที่ผลิตด้วยกรรมวิธีโลหะผง (เหล็กกล้าไฮสปีดผสมโคบอลต์ที่ผลิตด้วยกรรมวิธีโลหะผง) ซึ่งมีโครงสร้างเม็ดขัดละเอียด ช่วยให้คมตัดมีความแข็งแรงและความแกร่งสูง การเคลือบผิว Alcrona (อะลูมิเนียมโครเมียมไนไตรด์) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตัดและยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ
มุมเอียงของฟันเกลียว 45° และมุมคายเศษแนวรัศมี 12° ออกแบบมาสำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรกับวัสดุที่มีความแข็งแรงสูง ส่วนความยาวคมตัดที่สั้นและการออกแบบแบบหลายร่องช่วยให้มีความแข็งเกร็งสูงสำหรับการกัดตามแนวรูปทรงทั่วไปและการกัดลาดเอียง
คุณสมบัติหลัก
- วัสดุเครื่องมือเหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E ที่ผลิตด้วยกรรมวิธีโลหะผง พร้อมการเคลือบผิว Alcrona (AlCrN)
- มุมเอียงของฟันเกลียว 45° และมุมคายเศษในแนวรัศมี 12°
- 3, 4, 5 หรือ 6 คมตัด ขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางของคมตัด
- มีส่วนคอเว้าสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางของคมตัดตั้งแต่ 10 mm ขึ้นไป
- ก้านแบบ Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B ความเผื่อของก้าน h6
- ผลิตตามมาตรฐาน DIN 844 K; ความเผื่อของเส้นผ่านศูนย์กลางตัด k10
- ทิศทางตัด: แนวรัศมี แนวทแยง และตามแนวแกน
การประยุกต์ใช้งาน
- การกัดบ่าตื้น – การใช้งานหลัก
- การกัดร่องตื้น – การใช้งานหลัก
- การกัดลาดเอียง – การใช้งานหลัก
- การกัดแบบเกลียว – สามารถใช้งานได้
วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา เหล็กกล้าผสมและเหล็กกล้าเครื่องมือ สเตนเลส เหล็กหล่อ ทองแดงและทองแดงผสม และโลหะผสมทนอุณหภูมิสูง
| ยี่ห้อ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | C907 |
| ประเภทสินค้า | ดอกเอ็นมิลล์แบบหลายร่องรุ่นสั้น |
| วัสดุเครื่องมือ | HSS-E-PM (เหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E ผลิตด้วยกรรมวิธีโลหะผง) |
| การเคลือบผิว | Alcrona (AlCrN) |
| รูปทรงดอกกัด | N – ดอกกัดอเนกประสงค์สำหรับวัสดุที่มีความต้านทานต่ำถึงสูง |
| จำนวนร่องฟันคมตัด | 3 (DC 3.00 – 6.00 mm), 4 (DC 8.00 – 20.00 mm), 5 (DC 22.00 – 25.00 mm), 6 (DC 28.00 – 32.00 mm) |
| มุมเฉียง | 45° |
| มุมคายเศษตลับลูกปืนเรเดียล | 12° |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (DC) | 3.00 – 32.00 มม, ความเผื่อ k10 |
| ก้าน | ก้าน Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B, DCON MS 6.00 – 32.00 มม, ความเผื่อ h6 |
| ความยาวรวม (OAL) | 52.0 – 133.0 มม |
| คอ | มีร่องเว้าที่คอสำหรับ DC 10.00 มม. ขึ้นไป |
| มาตรฐาน | DIN 844 K |
| รหัสสินค้า | DC (มม.) | DCON MS (มม.) | APMX (มม.) | OAL (มม.) | NOF | LU (มม.) | DN (มม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C9073.0 | 3.00 | 6.00 | 8.00 | 52.0 | 3 | – | – |
| C9074.0 | 4.00 | 6.00 | 11.00 | 55.0 | 3 | – | – |
| C9075.0 | 5.00 | 6.00 | 13.00 | 57.0 | 3 | – | – |
| C9076.0 | 6.00 | 6.00 | 13.00 | 57.0 | 3 | – | – |
| C9078.0 | 8.00 | 10.00 | 19.00 | 69.0 | 4 | – | – |
| C90710.0 | 10.00 | 10.00 | 22.00 | 72.0 | 4 | 31.50 | 9.50 |
| C90712.0 | 12.00 | 12.00 | 26.00 | 83.0 | 4 | 37.50 | 11.50 |
| C90714.0 | 14.00 | 12.00 | 26.00 | 83.0 | 4 | 37.50 | 11.50 |
| C90716.0 | 16.00 | 16.00 | 32.00 | 92.0 | 4 | 43.50 | 15.50 |
| C90718.0 | 18.00 | 16.00 | 32.00 | 92.0 | 4 | 43.50 | 15.50 |
| C90720.0 | 20.00 | 20.00 | 38.00 | 104.0 | 4 | 53.50 | 19.50 |
| C90722.0 | 22.00 | 20.00 | 38.00 | 104.0 | 5 | 53.50 | 19.50 |
| C90725.0 | 25.00 | 25.00 | 45.00 | 121.0 | 5 | 64.50 | 24.50 |
| C90728.0 | 28.00 | 25.00 | 45.00 | 121.0 | 6 | 64.50 | 24.50 |
| C90730.0 | 30.00 | 25.00 | 45.00 | 121.0 | 6 | 64.50 | 24.50 |
| C90732.0 | 32.00 | 32.00 | 53.00 | 133.0 | 6 | 72.50 | 31.50 |
DC = เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด, DCON MS = เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน, APMX = ความลึกสูงสุดในการตัด, OAL = ความยาวรวม, NOF = จำนวนคมตัด, LU = ความยาวที่ใช้งานได้, DN = เส้นผ่านศูนย์กลางคอ, – = ไม่มีส่วนคอเว้า
ดอกเอ็นมิลล์ตันชิ้นเดียว มีส่วนตัดที่เป็นร่องคายเศษอยู่ที่ปลาย รุ่นขนาดใหญ่มีคอที่ลดขนาดลงอยู่ถัดจากร่องคายเศษ และมีก้าน Weldon ทรงกระบอก (DIN 1835B) อยู่ด้านท้าย
- DC – เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด: 3.00 – 32.00 mm, ความเผื่อ k10
- APMX – ความลึกสูงสุดในการตัด (ความยาวส่วนตัด): 8.00 – 53.00 mm
- DN – เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนคอ เล็กกว่า DC เล็กน้อย; มีเฉพาะขนาดที่มี DC ตั้งแต่ 10.00 mm ขึ้นไป
- LU – ความยาวใช้งานจากปลายถึงปลายสุดของส่วนคอ: 31.50 – 72.50 mm สำหรับขนาดที่มีส่วนคอ
- DCON MS – เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน: 6.00 – 32.00 mm, ความเผื่อ h6
- OAL – ความยาวรวม: 52.0 – 133.0 mm
- ร่องคายเศษ: มุมเกลียว 45°, 3 ถึง 6 ร่อง ขึ้นอยู่กับ DC
ตัวอย่าง C90710.0: DC 10.00 mm, APMX 22.00 mm, DN 9.50 mm, LU 31.50 mm, DCON MS 10.00 mm, OAL 72.0 mm, 4 คมตัด
วิธีเลือกขนาด C907
- เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด DC ก่อน โดยจำนวนคมตัดขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลาง: 3 คมตัดสำหรับ DC 3.00 – 6.00 mm, 4 คมตัดสำหรับ 8.00 – 20.00 mm, 5 คมตัดสำหรับ 22.00 – 25.00 mm และ 6 คมตัดสำหรับ 28.00 – 32.00 mm
- ตรวจสอบว่า APMX ครอบคลุมความลึกของบ่าหรือร่อง สำหรับขนาดที่มีคอ (DC 10.00 mm ขึ้นไป) LU แสดงระยะเอื้อมที่ใช้งานได้
- เลือก DCON MS ให้ตรงกับขนาดรูของโฮลเดอร์ Weldon ที่คุณใช้: 6, 10, 12, 16, 20, 25 หรือ 32 mm
กลุ่มวัสดุชิ้นงานที่ระบุไว้สำหรับ C907 (Dormer Pramet WMG)
| กลุ่ม ISO | วัสดุชิ้นงาน | กลุ่มย่อย WMG |
|---|---|---|
| P | เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา เหล็กกล้าอัลลอย และเหล็กกล้าเครื่องมือ | P2.2 – P2.3, P3.1 – P3.3, P4.1 – P4.3 |
| M | สเตนเลสชนิดเฟอริติก โครงสร้างมาร์เทนไซต์ เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก และดูเพล็กซ์ | M1.1 – M1.2, M2.1 – M2.2, M3.1 – M3.3, M4.1 |
| K | เหล็กหล่อสีเทา เหล็กหล่ออบเหนียว เหล็กหล่อเหนียว เหล็กหล่อออสเทนนิติก เหล็กหล่ออบชุบแบบออสเทมเปอร์ และเหล็กหล่อกราไฟต์อัดแน่น | K1.1 – K5.3 |
| N | ทองแดงผสมที่ตัดเฉือนได้ง่ายและให้เศษตัดสั้น | N3.1 – N3.2 |
| S | ไททาเนียมผสมและโลหะผสมทนอุณหภูมิสูงที่มีเหล็ก นิกเกิล และโคบอลต์เป็นองค์ประกอบหลัก | S1.1 – S4.2 |
กลุ่มเหล็กกล้าที่แข็งที่สุดในรายการคือ P4.3 ครอบคลุมเหล็กกล้าเครื่องมือที่ผ่านการชุบแข็งและอบคืนตัว ซึ่งมีความแข็ง 39 – 45 HRC อะลูมิเนียม (N1, N2) และวัสดุชุบแข็ง (H) ไม่อยู่ในรายการสำหรับ C907
ดอกเอ็นมิลล์ Dormer HSS-E-PM ที่เกี่ยวข้อง
- C299 – รุ่นผิวขัดเงา (ชนิดไม่เคลือบ) มุมเกลียว 45° มี 3 – 4 คมตัด DC 3.00 – 20.00 mm
- C920 – รุ่นยาวที่มีการเคลือบผิว Alcrona และมุมเกลียว 45° มี 3 – 5 ร่องคายเศษ DC 6.00 – 25.00 mm สำหรับงานกัดรูปทรงลึก
- C247 – การขัดเงาแบบไม่เคลือบ ผิวเกลียว 30° สำหรับการกัดขึ้นรูปและการกัดลาดเอียงในเหล็กละมุนและวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก DC 2.00 – 40.00 mm