ดอกเอ็นมิลล์_C618

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer C618 เป็นดอกเอ็นมิลล์เหล็กกล้าไฮสปีดผสมโคบอลต์ HSS-E แบบ 4 ร่อง ปลายตัดแบบเหลี่ยมและก้าน Weldon มีให้เลือก 9 ขนาด ตั้งแต่ 1/8 ถึง 1 นิ้ว Dormer จัดให้เป็นดอกเอ็นมิลล์ชนิดโคบอลต์สำหรับงานเก็บผิวละเอียด เหมาะกับวัสดุทนความร้อนที่มีความแข็งแรงสูง เหล็กกล้าไร้สนิมและเหล็กกล้าผสม ซูเปอร์อัลลอย และโลหะผสมไททาเนียม
- แหล่งข้อมูล: แค็ตตาล็อกดอกเอ็นมิลล์ของ Dormer ซีรีส์ C618 หน้า 59
- ตามตารางเทียบรหัส EDP ในแค็ตตาล็อกฉบับเดียวกัน C618 ใช้แทนรุ่นเดิม 960
- เหล็กกล้าไฮสปีดชนิด HSS-E (HSCo) มีความแข็งและทนต่อการสึกหรอมากกว่าเหล็กกล้าไฮสปีดชนิด HSS แต่ดูดซับแรงกระแทกและแรงสั่นสะเทือนได้น้อยกว่า หากสภาพการทำงานไม่มั่นคง คมตัดอาจบิ่นหรือเครื่องมืออาจหักได้ ใช้การติดตั้งที่มั่นคงชนิดแข็งและจับยึดเครื่องมือให้แน่นหนา
- คัตเตอร์ทั้งหมดในกลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าไฮสปีดของ Dormer นี้มีก้าน Weldon แบบมาตรฐาน โดยทั่วไปจะใช้ด้ามจับแบบ Weldon แต่การจับยึดเครื่องมือที่มีคุณภาพสูงกว่าสามารถให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเมื่อใช้กับคัตเตอร์เหล็กกล้าไฮสปีดชนิด HSS-E
- สำหรับวัสดุชิ้นงานแต่ละกลุ่ม (WMG) แค็ตตาล็อกจะระบุความเร็วตัดเริ่มต้นในหน่วย SFM และรหัสตัวอักษรสำหรับอัตราป้อน หากต้องการหาค่าอัตราป้อนต่อฟัน (IPT) ให้ดูจุดตัดระหว่างแถวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเครื่องมือกับคอลัมน์รหัสตัวอักษรในตารางอัตราป้อนสำหรับการกัดด้วยเหล็กกล้าไฮสปีดที่อยู่ถัดลงไปในหน้านี้
- ตารางอัตราป้อนสำหรับเหล็กกล้าไฮสปีดใช้กับการกัดที่มีระยะกินงานในแนวรัศมี ≥ 50% แค็ตตาล็อกระบุปัจจัยปรับแก้สำหรับระยะกินงานในแนวรัศมีที่น้อยกว่านี้
- ตารางข้อมูลการตัดของ C618 ไม่ได้ระบุวัสดุที่ผ่านการชุบแข็ง (กลุ่ม H) ตารางนี้ยังไม่ได้ระบุสเตนเลสชนิดออสเทนนิติก ชนิดดูเพล็กซ์ หรือชนิดที่เพิ่มความแข็งแรงโดยการตกผลึก (M3, M4)
Dormer C618 เป็นดอกเอ็นมิลล์ 4 ร่อง ผลิตจากเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผสมโคบอลต์ (HSS-E หรือที่เรียกว่า HSCo) ดอกกัดนี้มีปลายแบบเหลี่ยมและก้านแบบ Weldon แค็ตตาล็อกดอกเอ็นมิลของ Dormer ระบุว่าเป็นดอกกัดโคบอลต์สำหรับงานเก็บผิวละเอียด เหมาะกับวัสดุทนความร้อนที่มีความแข็งแรงสูง เหล็กกล้าไร้สนิมและเหล็กกล้าผสม ซูเปอร์อัลลอย และโลหะผสมไททาเนียม
คุณสมบัติหลัก
- วัสดุฐานเหล็กกล้าไฮสปีดผสมโคบอลต์ HSS-E ที่แข็งกว่าและทนต่อการสึกหรอได้ดีกว่าเหล็กกล้าไฮสปีดทั่วไป
- มี 4 คมตัดและปลายแบบเหลี่ยม ออกแบบมาสำหรับงานขัดเงา
- ก้าน Weldon สำหรับยึดจับในเครื่องมือจับยึดชนิด Weldon
- มี 9 ขนาดในหน่วยนิ้ว โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางการตัดตั้งแต่ 1/8 ถึง 1 นิ้ว และเส้นผ่านศูนย์กลางก้านตั้งแต่ 3/8 ถึง 1 นิ้ว
- Dormer เผยแพร่ข้อมูลค่าการตัดเริ่มต้นสำหรับกลุ่มวัสดุชิ้นงาน P, M, K, N และ S
- รหัสสั่งซื้อมีตั้งแต่ C6181/8 ถึง C6181 (EDP 7648008 ถึง 7648016) บรรจุแพ็กละ 1 ชิ้น
การใช้งานทั่วไป
การใช้งานหลักคือการเก็บผิวขั้นสุดท้ายของวัสดุทนความร้อนที่มีความแข็งแรงสูง เหล็กกล้าไร้สนิมและเหล็กกล้าผสม ซูเปอร์อัลลอย และโลหะผสมไททาเนียม ข้อมูลการตัดเฉือนในแค็ตตาล็อกยังครอบคลุมเหล็กกล้าคาร์บอนชนิดตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่ายและชนิดธรรมดา เหล็กหล่อ อะลูมิเนียมผสม ทองแดงผสม และพอลิเมอร์เทอร์โมพลาสติก
| ยี่ห้อ | Dormer (Dormer Pramet) |
|---|---|
| ซีรีส์ | C618 |
| ชนิด | ดอกเอ็นมิลล์โคบอลต์ 4 ร่อง |
| วัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผสมโคบอลต์ (HSS-E / HSCo) |
| จำนวนร่องฟันคมตัด | 4 |
| รูปแบบปลาย | ปลายแบบเหลี่ยม |
| ก้าน | ก้านเวลดอน |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (d1) | 1/8 - 1 นิ้ว |
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d2) | 3/8 - 1 นิ้ว |
| ความยาวส่วนตัด (l2) | 3/8 - 2 นิ้ว |
| ความยาวรวม (l1) | 2-5/16 - 4-1/2 นิ้ว |
| ระบบหน่วย | นิ้ว |
| ปริมาณในแพ็ค | 1 |
| รหัสการสั่งซื้อ | หมายเลข EDP | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด d1 (นิ้ว) | d1 ในรูปทศนิยม (นิ้ว) | ความยาวส่วนตัด l2 (นิ้ว) | ความยาวรวม l1 (นิ้ว) | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d2 (นิ้ว) | ฟัน | ปริมาณในแพ็ค |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6181/8 | 7648008 | 1/8 | 0.1250 | 3/8 | 2-5/16 | 3/8 | 4 | 1 |
| C6183/16 | 7648009 | 3/16 | 0.1875 | 1/2 | 2-3/8 | 3/8 | 4 | 1 |
| C6181/4 | 7648010 | 1/4 | 0.2500 | 5/8 | 2-7/16 | 3/8 | 4 | 1 |
| C6185/16 | 7648011 | 5/16 | 0.3125 | 3/4 | 2-1/2 | 3/8 | 4 | 1 |
| C6183/8 | 7648012 | 3/8 | 0.3750 | 3/4 | 2-1/2 | 3/8 | 4 | 1 |
| C6181/2 | 7648013 | 1/2 | 0.5000 | 1-1/4 | 3-1/4 | 1/2 | 4 | 1 |
| C6185/8 | 7648014 | 5/8 | 0.6250 | 1-5/8 | 3-3/4 | 5/8 | 4 | 1 |
| C6183/4 | 7648015 | 3/4 | 0.7500 | 1-5/8 | 3-7/8 | 3/4 | 4 | 1 |
| C6181 | 7648016 | 1 | 1.0000 | 2 | 4-1/2 | 1 | 4 | 1 |
นี่คือดอกเอ็นมิลล์เหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E ผสมโคบอลต์ชนิดตัน มี 4 คมตัด ปลายตัดแบบเหลี่ยม และก้าน Weldon ทรงกระบอก ก้าน Weldon มีด้านแบนสำหรับยึดด้วยสกรูตัวหนอน
- d1: เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด 1/8 - 1 นิ้ว
- d2: เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 3/8 - 1 นิ้ว
- l2: ความยาวช่วงตัด (ความยาวร่องคายเศษ), 3/8 - 2 นิ้ว
- l1: ความยาวรวม, 2-5/16 - 4-1/2 นิ้ว
สำหรับขนาด 1/8 ถึง 5/16 นิ้ว ก้านขนาด 3/8 นิ้วมีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด ตั้งแต่ขนาด 3/8 นิ้วขึ้นไป เส้นผ่านศูนย์กลางของก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมกัด
การเลือกข้อมูลการตัดเบื้องต้นตามวัสดุชิ้นงาน
ค่าเหล่านี้เป็นค่าเริ่มต้นที่ Dormer เผยแพร่สำหรับ C618 ความเร็วในการตัดระบุเป็นหน่วย SFM ตัวอักษรนี้คือรหัสตัวอักษรสำหรับอัตราการป้อน ซึ่งใช้กับตารางอัตราการป้อนสำหรับเหล็กกล้าไฮสปีดด้านล่าง
| WMG | วัสดุชิ้นงาน | ความแข็ง | ความเร็วในการตัด (SFM) | รหัสการป้อน |
|---|---|---|---|---|
| P1.1 | เหล็กกล้าสำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย ผสมกำมะถัน | < 240 HB | 151 | D |
| P1.2 | เหล็กกล้าสำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย ผสมกำมะถันและฟอสฟอรัส | < 180 HB | 171 | D |
| P1.3 | เหล็กกล้าสำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย เติมกำมะถัน/ฟอสฟอรัส และตะกั่ว | < 180 HB | 177 | D |
| P2.1 | เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา มีคาร์บอนต่ำกว่า 0.25% | < 180 HB | 131 | D |
| P2.2 | เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา มีคาร์บอนต่ำกว่า 0.55% | < 240 HB | 115 | D |
| P3.1 | เหล็กอัลลอย อบอ่อน | < 180 HB | 105 | D |
| P3.2 | เหล็กกล้าผสม ชุบแข็งและเทมเปอร์ | 180 - 260 HB | 85 | C |
| P4.1 | เหล็กกล้าเครื่องมือ อบอ่อน | < 26 HRC | 62 | C |
| M1.1 | สเตนเลสชนิดเฟอริติก | < 160 HB | 105 | D |
| M1.2 | สเตนเลสชนิดเฟอริติก | 160 - 220 HB | 89 | D |
| M2.1 | สเตนเลสโครงสร้างมาร์เทนไซต์ อบอ่อน | < 200 HB | 92 | D |
| M2.2 | สเตนเลสโครงสร้างมาร์เทนไซต์ ชุบแข็งและอบคืนไฟ | 200 - 280 HB | 75 | C |
| K1.1 | เหล็กหล่อสีเทา โครงสร้างเฟอริติกหรือเฟอริติก-เพิร์ลไลติก | < 180 HB | 92 | D |
| K1.2 | เหล็กหล่อสีเทาสำหรับยานยนต์ | 180 - 240 HB | 69 | D |
| K1.3 | เหล็กหล่อสีเทา โครงสร้างเพิร์ลไลติก | 240 - 280 HB | 52 | D |
| K2.1 | เหล็กหล่อข้อต่อท่อชนิดเฟอริติก | < 160 HB | 161 | D |
| K2.2 | เหล็กหล่อข้อต่อท่อชนิดเฟอริติกหรือเพิร์ลิติก | 160 - 200 HB | 131 | D |
| K2.3 | เหล็กหล่อข้อต่อท่อชนิดเพิร์ลิติก | 200 - 240 HB | 105 | C |
| K3.1 | เหล็กหล่อความเหนียวสูงชนิดเฟอริติก | < 180 HB | 144 | D |
| K3.2 | เหล็กเหนียวชนิดเฟอริติกหรือเพิร์ลไลติก | 180 - 220 HB | 108 | D |
| K3.3 | เหล็กเหนียวชนิดเพิร์ลไลติก | 220 - 260 HB | 89 | B |
| K4.1 | เหล็กหล่อสีเทาชนิดออสเทนนิติก | < 180 HB | 131 | C |
| K4.2 | เหล็กหล่อเหนียวชนิดออสเทนนิติก | < 240 HB | 98 | C |
| K4.3 | เหล็กหล่อเหนียวผ่านกรรมวิธีออสเทมเปอร์ | < 280 HB | 72 | C |
| K4.4 | เหล็กหล่อเหนียวผ่านกรรมวิธีออสเทมเปอร์ | 280 - 320 HB | 62 | B |
| K4.5 | เหล็กหล่อเหนียวผ่านกรรมวิธีออสเทมเปอร์ | 320 - 360 HB | 52 | B |
| K5.1 | เหล็กหล่อกราไฟต์อัดแน่น (CGI) ชนิดเฟอริติก | < 180 HB | 151 | C |
| K5.2 | เหล็กหล่อกราไฟต์อัดแน่น (CGI) ชนิดเฟอริติกหรือเพิร์ลิติก | 180 - 220 HB | 112 | C |
| K5.3 | เหล็กหล่อกราไฟต์อัดตัว (CGI) ชนิดเพิร์ลไลต์ | 220 - 260 HB | 89 | C |
| N1.1 | อลูมิเนียมชนิดขึ้นรูปที่มีความบริสุทธิ์เชิงพาณิชย์ | < 60 HB | 266 | F |
| N1.2 | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, แข็งปานกลาง | 60 - 100 HB | 197 | E |
| N1.3 | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, แข็งเต็มที่ | 100 - 150 HB | 135 | E |
| N2.1 | อลูมิเนียมอัลลอยด์หล่อ | < 75 HB | 135 | D |
| N2.2 | อลูมิเนียมอัลลอยด์หล่อ | 75 - 90 HB | 121 | D |
| N2.3 | อลูมิเนียมอัลลอยด์หล่อ | 90 - 140 HB | 85 | D |
| N3.1 | ทองแดงผสมแบบฟรีคัตติ้ง | 141 | D | |
| N3.2 | ทองแดงผสมที่เกิดเศษตัดสั้น | 82 | D | |
| N3.3 | ทองแดงอิเล็กโทรไลต์และทองแดงผสมที่เกิดเศษตัดยาว | 43 | D | |
| N4.1 | พอลิเมอร์เทอร์โมพลาสติก | 141 | D | |
| S1.1 | ไททาเนียมหรือไทเทเนียมอัลลอย | < 200 HB | 92 | C |
| S1.2 | ไททาเนียมหรือไทเทเนียมอัลลอย | 200 - 280 HB | 75 | C |
| S2.1 | โลหะผสมฐานเหล็กสำหรับอุณหภูมิสูง | < 200 HB | 56 | B |
| S3.1 | โลหะผสมฐานนิกเกิลสำหรับอุณหภูมิสูง | < 280 HB | 43 | B |
| S4.1 | โลหะผสมฐานโคบอลต์สำหรับอุณหภูมิสูง | < 240 HB | 33 | B |
อัตราป้อนในการกัดด้วยเหล็กกล้าไฮสปีดต่อฟัน (IPT) ที่ระยะกินลึกในแนวรัศมี ≥ 50%
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (นิ้วในรูปทศนิยม) | เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.) | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1181 | 3.00 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0004 |
| 0.1575 | 4.00 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0005 |
| 0.1969 | 5.00 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0006 |
| 0.2362 | 6.00 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0006 |
| 0.3150 | 8.00 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0008 |
| 0.3937 | 10.00 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0011 |
| 0.4724 | 12.00 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0013 |
| 0.5512 | 14.00 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0013 | 0.0015 |
| 0.6299 | 16.00 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0014 | 0.0017 |
| 0.7087 | 18.00 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0013 | 0.0017 | 0.0020 |
| 0.7874 | 20.00 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0014 | 0.0018 | 0.0021 |
| 0.8661 | 22.00 | 0.0010 | 0.0013 | 0.0016 | 0.0020 | 0.0024 |
| 0.9843 | 25.00 | 0.0011 | 0.0014 | 0.0018 | 0.0022 | 0.0026 |
ตัวอย่าง: C618 ขนาด 1/2 นิ้ว (0.5000 นิ้ว) สำหรับเหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา P2.1 เริ่มต้นที่ 131 SFM โดยใช้รหัสอัตราป้อน D แถวที่ใกล้เคียงที่สุดในตาราง (0.4724 นิ้ว / 12.00 mm) ระบุค่า 0.0009 IPT สำหรับรหัส D