ดอกเอ็นมิลล์_C617

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet C617 เป็นดอกเอ็นมิลล์ปลายตัดตรงแบบความยาวมาตรฐาน 4 ร่อง ผลิตจากเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) มีการขัดเงาแบบผิวสว่าง (ชนิดไม่เคลือบ) มุมเกลียว 30° และก้าน Weldon โดยผลิตตามมิติหน่วยนิ้วมาตรฐาน ANSI ออกแบบมาสำหรับการกัดบ่า การกัดร่อง และการกัดลาดเอียงในเหล็กกล้าที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา และทองแดงผสม โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางการตัดตั้งแต่ 1/8 ถึง 1 นิ้ว
มาตรฐานและความเผื่อ
- มิติตามมาตรฐาน ANSI (หน่วยนิ้ว)
- ความเผื่อที่ผู้ผลิตระบุ: ANSI +.003/ - .000
- ก้านแบบ Weldon ใช้ได้กับทุกขนาด
หมายเหตุเกี่ยวกับวัสดุของเครื่องมือ (แค็ตตาล็อกดอกเอ็นมิลล์ของ Dormer)
- เครื่องมือเหล็กกล้าไฮสปีดโก่งตัวได้เล็กน้อยเมื่อได้รับความดันและดูดซับแรงกระแทกได้มากกว่า ซึ่งอาจเป็นข้อได้เปรียบเมื่อความแข็งเกร็งหรือการจับยึดเครื่องมือไม่เหมาะสมและมีการสั่นสะเทือน
- โดยทั่วไปจะใช้ด้ามจับแบบ Weldon กับดอกกัด HSS
- ดอกกัด HSS ส่วนใหญ่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Dormer นี้เป็นชนิดไม่เคลือบ ส่วน C617 มีผิวขัดเงา
คำแนะนำในการใช้งาน
- Dormer Pramet ระบุว่าเหล็กกล้าที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา และทองแดงหรือทองแดงผสม เป็นวัสดุชิ้นงานเป้าหมาย
- การใช้งานหลัก ได้แก่ การกัดบ่าตื้น การกัดร่องตื้น และการกัดแบบลาดเอียง ส่วนการกัดแบบเกลียวก็สามารถทำได้
- ข้อมูลการตัดเฉือนในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิตเป็นค่าเริ่มต้นที่จัดตามกลุ่มวัสดุชิ้นงาน (WMG) ของ Dormer Pramet ควรปรับค่าเหล่านี้อย่างละเอียดให้เหมาะกับเครื่องจักร การตั้งค่า และผลลัพธ์ที่ได้
ประวัติรหัส
รุ่น C617 มาแทนรุ่นเดิม 940 ตัวอย่าง: 9401/2X1/2 (รหัส EDP เดิม 5110008) ปัจจุบันคือ C6171/2X1/2 (EDP 7647991)
ซีรีส์ C617 ของ Dormer Pramet เป็นดอกเอ็นมิลล์แบบหลายร่องที่ผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีด สำหรับงานกัดทั่วไปและงานขัดเงา เครื่องมือทุกชิ้นมีปลายแบบเหลี่ยม ความยาวคมตัดมาตรฐาน และก้านทรงกระบอกที่มีด้านแบนแบบ Weldon โดยผลิตตามมิติหน่วยนิ้วของมาตรฐาน ANSI
พื้นผิวสีเงินเงาชนิดไม่เคลือบช่วยให้เศษวัสดุไหลออกได้ดีขึ้นเมื่อกัดวัสดุเนื้ออ่อนและโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ส่วนมุมเกลียว 30° เหมาะสำหรับงานกัดบ่าและกัดร่องทั่วไป Dormer Pramet จัดซีรีส์นี้ไว้ในกลุ่มเครื่องมืองานกัดวัสดุตันสำหรับการขัดเงากึ่งสำเร็จ และแค็ตตาล็อกดอกเอ็นมิลล์ของบริษัทระบุว่า C617 เป็นดอกกัดแบบหลายร่องสำหรับการขัดเงา
รหัสผลิตภัณฑ์ C6171/2X1/2 (EDP 7647991) มีเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด 1/2 นิ้ว ความยาวคมตัด 1.1/4 นิ้ว ความยาวรวม 3.1/4 นิ้ว ก้านแบบ Weldon ขนาด 1/2 นิ้ว และคมตัด 4 คม
คุณสมบัติหลัก
- วัสดุเครื่องมือที่ทำจากเหล็กกล้าไฮสปีดสามารถยืดหยุ่นได้เล็กน้อยและดูดซับแรงกระแทก ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบเมื่อเครื่องจักรมีความแข็งเกร็งไม่เพียงพอหรือการจับยึดเครื่องมือไม่แน่นหนา
- ส่วนใหญ่มี 4 คมตัด; รุ่น C61713/16X5/8, C6177/8X5/8 และ C6171X5/8 มี 6 คมตัด
- มุมเอียงของฟันเกลียว 30° พร้อมปลายแบบเหลี่ยม
- การขัดเงาแบบผิวสว่าง (ชนิดไม่เคลือบ) ช่วยให้ชิป IC ไหลออกได้ดีเมื่อใช้กับวัสดุเนื้ออ่อนและวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก
- ก้าน Weldon สำหรับการยึดจับอย่างมั่นคงในด้ามจับชนิด Weldon
- ขนาดตามมาตรฐาน ANSI หน่วยนิ้ว โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางการตัดตั้งแต่ 1/8 ถึง 1 นิ้ว
การทำงานทั่วไป
- การกัดบ่าตื้น (การใช้งานหลัก)
- การกัดร่องตื้น (การใช้งานหลัก)
- การกัดลาดเอียง (การใช้งานหลัก)
- การกัดแบบเคลื่อนที่เป็นเกลียว (การใช้งานที่เป็นไปได้)
วัสดุชิ้นงานหลัก
เหล็กกล้าชนิดตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา และทองแดงหรือทองแดงผสม
| ยี่ห้อ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | C617 |
| ประเภทเครื่องมือ | ดอกเอ็นมิลล์แบบหลายร่อง ปลายตัดฉาก ความยาวมาตรฐาน |
| วัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าไฮสปีด (เหล็กกล้าความเร็วสูง) |
| การขัดเงา | ผิวเงา (ชนิดไม่เคลือบ) |
| จำนวนร่องฟันคมตัด | 4 (6 สำหรับรุ่น C61713/16X5/8, C6177/8X5/8 และ C6171X5/8) |
| มุมเฉียง | 30° |
| รูปแบบปลาย | ปลายแบบเหลี่ยม |
| ความยาวของการตัด | ปานกลาง (ความยาวปกติ) |
| มาตรฐาน | ANSI |
| ความอดทน | ANSI +.003/ - .000 |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอกพร้อมส่วนแบนแบบ Weldon |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด | 1/8 ถึง 1 นิ้ว |
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน | 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8 และ 1 นิ้ว |
| ช่วงความยาวของการตัด | 3/8 ถึง 2 นิ้ว |
| ช่วงความยาวรวม | 2.5/16 ถึง 4.1/2 นิ้ว |
| การทำงานหลัก | การกัดบ่า การกัดร่อง และการกัดลาดเอียง |
| วัสดุชิ้นงานหลัก | เหล็กกล้าชนิดตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา ทองแดง และทองแดงผสม |
| C6171/2X1/2 | ⌀1/2 นิ้ว × ความยาวส่วนตัด 1.1/4 นิ้ว × ความยาวรวม 3.1/4 นิ้ว, ก้าน 1/2 นิ้ว, 4 คมตัด |
| รหัสการสั่งซื้อ | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด d1 (นิ้ว) | d1 ในรูปทศนิยม (นิ้ว) | ความยาวส่วนตัด l2 (นิ้ว) | ความยาวรวม l1 (นิ้ว) | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d2 (นิ้ว) | ฟัน | หมายเลข EDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6171/8X3/8 | 1/8 | 0.1250 | 3/8 | 2.5/16 | 3/8 | 4 | 7647984 |
| C6173/16X3/8 | 3/16 | 0.1875 | 1/2 | 2.3/8 | 3/8 | 4 | 7647985 |
| C6171/4X3/8 | 1/4 | 0.2500 | 5/8 | 2.7/16 | 3/8 | 4 | 7647986 |
| C6175/16X3/8 | 5/16 | 0.3125 | 3/4 | 2.1/2 | 3/8 | 4 | 7647987 |
| C6173/8X3/8 | 3/8 | 0.3750 | 3/4 | 2.1/2 | 3/8 | 4 | 7647988 |
| C6177/16X3/8 | 7/16 | 0.4375 | 1 | 2.11/16 | 3/8 | 4 | 7647989 |
| C6171/2X3/8 | 1/2 | 0.5000 | 1 | 2.11/16 | 3/8 | 4 | 7647990 |
| C6171/2X1/2 | 1/2 | 0.5000 | 1.1/4 | 3.1/4 | 1/2 | 4 | 7647991 |
| C6179/16X1/2 | 9/16 | 0.5625 | 1.3/8 | 3.3/8 | 1/2 | 4 | 7647992 |
| C6175/8X1/2 | 5/8 | 0.6250 | 1.3/8 | 3.3/8 | 1/2 | 4 | 7647993 |
| C6175/8X5/8 | 5/8 | 0.6250 | 1.5/8 | 3.3/4 | 5/8 | 4 | 7647996 |
| C61711/16X1/2 | 11/16 | 0.6875 | 1.5/8 | 3.5/8 | 1/2 | 4 | 7647994 |
| C61711/16X5/8 | 11/16 | 0.6875 | 1.5/8 | 3.3/4 | 5/8 | 4 | 7647997 |
| C6173/4X1/2 | 3/4 | 0.7500 | 1.5/8 | 3.5/8 | 1/2 | 4 | 7647995 |
| C6173/4X5/8 | 3/4 | 0.7500 | 1.5/8 | 3.3/4 | 5/8 | 4 | 7647998 |
| C6173/4X3/4 | 3/4 | 0.7500 | 1.5/8 | 3.7/8 | 3/4 | 4 | 7648005 |
| C61713/16X5/8 | 13/16 | 0.8125 | 1.7/8 | 4 | 5/8 | 6 | 7647999 |
| C6177/8X5/8 | 7/8 | 0.8750 | 1.7/8 | 4 | 5/8 | 6 | 7648000 |
| C6177/8X3/4 | 7/8 | 0.8750 | 1.7/8 | 4.1/8 | 3/4 | 4 | 7648006 |
| C6177/8X7/8 | 7/8 | 0.8750 | 1.7/8 | 4.1/8 | 7/8 | 4 | 7648002 |
| C6171X5/8 | 1 | 1.0000 | 1.7/8 | 4 | 5/8 | 6 | 7648001 |
| C6171X3/4 | 1 | 1.0000 | 1.7/8 | 4.1/8 | 3/4 | 4 | 7648007 |
| C6171X7/8 | 1 | 1.0000 | 1.7/8 | 4.1/8 | 7/8 | 4 | 7648003 |
| C6171X1 | 1 | 1.0000 | 2 | 4.1/2 | 1 | 4 | 7648004 |
C617 เป็นดอกเอ็นมิล HSS แบบตันชิ้นเดียว แบ่งเป็นสองส่วนตามแนวแกน
- ส่วนตัด: ปลายแบบเหลี่ยม (ปลายแบน) มีร่องคายเศษแบบเกลียวที่มุมเกลียว 30° (4 ร่อง หรือ 6 ร่องในบางขนาดที่ใหญ่กว่า) โดยร่องทอดยาวตลอดความยาวช่วงตัด
- ส่วนก้าน: ก้านทรงกระบอกผิวเรียบที่มีผิวราบแบบ Weldon สำหรับยึดเข้ากับโฮลเดอร์แบบ Weldon (ล็อคด้านข้าง)
สัญลักษณ์มิติที่ผู้ผลิตใช้:
- d1 – เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด
- l2 – ความยาวของส่วนตัด
- l1 – ความยาวรวม
- d2 – ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
C6171/2X1/2: d1 1/2 นิ้ว, l2 1.1/4 นิ้ว, l1 3.1/4 นิ้ว, d2 1/2 นิ้ว
การเลือกขนาด
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้วมีขนาดก้านให้เลือกสองขนาด: C6171/2X3/8 (ก้านขนาด 3/8 นิ้ว ความยาวส่วนตัด 1 นิ้ว ความยาวรวม 2.11/16 นิ้ว) และ C6171/2X1/2 (ก้านขนาด 1/2 นิ้ว ความยาวส่วนตัด 1.1/4 นิ้ว ความยาวรวม 3.1/4 นิ้ว) เลือกขนาดที่ตรงกับรูของโฮลเดอร์และความลึกที่คุณต้องการตัดให้ถึง
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 5/8 ถึง 1 นิ้วมีตัวเลือกขนาดก้านหลายแบบ จึงควรเลือกก้านให้ตรงกับรูของโฮลเดอร์ Weldon ของคุณ
- รุ่น 6 ร่อง (C61713/16X5/8, C6177/8X5/8 และ C6171X5/8) ทั้งหมดใช้ก้านขนาด 5/8 นิ้ว
ความเร็วในการตัดเริ่มต้นตามวัสดุชิ้นงาน (แค็ตตาล็อกดอกเอ็นมิลล์ Dormer)
| WMG | วัสดุชิ้นงาน | ความเร็วในการตัด (SFM) | รหัสการป้อน |
|---|---|---|---|
| P1.1 | เหล็กกล้าผสมกำมะถันที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย (ความแข็งต่ำกว่า 240 HB) | 105 | D |
| P2.1 | เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา มีคาร์บอนต่ำกว่า 0.25% (ความแข็งต่ำกว่า 180 HB) | 89 | D |
| P2.2 | เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา มีคาร์บอนต่ำกว่า 0.55% (ความแข็งต่ำกว่า 240 HB) | 79 | D |
| P3.1 | เหล็กกล้าผสม ผ่านการอบอ่อน (ต่ำกว่า 180 HB) | 72 | D |
| P4.1 | เหล็กกล้าเครื่องมือ ผ่านการอบอ่อน (ต่ำกว่า 26 HRC) | 43 | C |
| M1.1 | สเตนเลสเฟอริติก (ต่ำกว่า 160 HB) | 72 | D |
| M2.1 | สเตนเลสโครงสร้างมาร์เทนไซต์ ผ่านการอบอ่อน (ต่ำกว่า 200 HB) | 66 | D |
| K1.1 | เหล็กหล่อสีเทา (ต่ำกว่า 180 HB) | 92 | D |
| K3.1 | เหล็กหล่อความเหนียว โครงสร้างเฟอริติก (ต่ำกว่า 180 HB) | 98 | D |
| N1.1 | อะลูมิเนียมขึ้นรูปที่มีความบริสุทธิ์เชิงพาณิชย์ (ต่ำกว่า 60 HB) | 180 | F |
| N3.1 | ทองแดงผสมแบบฟรีคัตติ้ง | 95 | D |
| N3.3 | ทองแดงอิเล็กโทรไลต์และทองแดงผสมที่เกิดเศษตัดยาว | 30 | D |
| S1.1 | ไททาเนียมหรือโลหะผสมไททาเนียม (ต่ำกว่า 200 HB) | 62 | C |
| S3.1 | โลหะผสมทนอุณหภูมิสูงที่มีนิกเกิลเป็นส่วนประกอบหลัก (ต่ำกว่า 280 HB) | 20 | B |
รหัสอัตราป้อนคือตัวอักษรที่ใช้ในตารางอัตราป้อนสำหรับการกัดด้วยเหล็กกล้าไฮสปีดในแค็ตตาล็อก (นิ้วต่อฟัน หรือ IPT ที่ระยะกินลึกในแนวรัศมี 50% ขึ้นไป) ในแถว ⌀12.00 mm (0.4724 นิ้ว) ซึ่งเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุไว้ใกล้เคียงกับ 1/2 นิ้วมากที่สุด ค่าแต่ละรหัสคือ B 0.0006, C 0.0007, D 0.0009, E 0.0011 และ F 0.0013 IPT
แค็ตตาล็อกไม่มีข้อมูลค่าเริ่มต้นสำหรับ C617 สำหรับสเตนเลสชนิดออสเทนนิติก (M3) หรือวัสดุที่ผ่านการชุบแข็ง (H) สำหรับสเตนเลสและเหล็กกล้าผสม ซูเปอร์อัลลอย และโลหะผสมไททาเนียม แค็ตตาล็อกฉบับเดียวกันนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับซีรีส์ C618 ที่ทำจากโคบอลต์