ดอกเอ็นมิลล์_C615

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet C615 เป็นดอกเอ็นมิล HSS ปลายแบบเหลี่ยม ความยาวมาตรฐาน มี 4 คมตัด มุมเกลียว 30° ผิวขัดเงาชนิดไม่เคลือบ และก้าน Weldon มีให้เลือก 11 ขนาด ตั้งแต่ 1/8 ถึง 1 นิ้ว สำหรับงานกัดทั่วไปในเหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก และโลหะผสมทนความร้อน

    ข้อมูลทั่วไป

    • ผู้ผลิต: Dormer Pramet. C615 ใช้แทนรุ่น 945 เดิมของ Dormer ตัวอย่างเช่น รหัสเดิม 9451/2 (EDP 5110076) ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น C6151/2 (EDP 7647978)
    • รหัสผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยรหัสซีรีส์ตามด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางการตัดในหน่วยนิ้ว เช่น C6151/4 = 1/4 นิ้ว และ C6151 = 1 นิ้ว
    • วัสดุของเครื่องมือเป็นเหล็กกล้าไฮสปีด ผิวขัดเงาแบบชนิดไม่เคลือบ มีความยาวคมตัดปกติและปลายแบบเหลี่ยม
    • ดอกกัดทุกตัวในกลุ่มดอกเอ็นมิล HSS ของ Dormer Pramet มาพร้อมก้าน Weldon มาตรฐาน และโดยทั่วไปจะใช้ด้ามจับแบบ Weldon กับดอกกัด HSS
    • จำหน่ายแยกชิ้น (บรรจุ 1 ชิ้นต่อแพ็ก)

    คำแนะนำการใช้งาน

    • เหล็กกล้าไฮสปีดโค้งงอได้เล็กน้อยเมื่อได้รับความดันและดูดซับแรงกระแทกได้ จึงเหมาะกับการติดตั้งที่มีความแข็งเกร็งหรือการจับยึดเครื่องมือไม่ดีเท่าที่ควร มากกว่าวัสดุเครื่องมือที่แข็งกว่า
    • เลือกความเร็วตัดและอัตราป้อนตามกลุ่มวัสดุชิ้นงาน (WMG) ของ Dormer Pramet: P เหล็กกล้า, M สเตนเลส, K เหล็กหล่อ, N โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก, S โลหะผสมทนความร้อน และ H วัสดุชุบแข็ง
    • แค็ตตาล็อกระบุค่าเริ่มต้นของ C615 สำหรับกลุ่ม P, M, K, N และ S แต่ไม่ได้ระบุค่าสำหรับเหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติกและชนิดดูเพล็กซ์ (M3, M4) หรือวัสดุที่ผ่านการชุบแข็ง (H)
    • อัตราป้อนที่เผยแพร่ใช้กับการกินงานในแนวรัศมีตั้งแต่ 50% ขึ้นไป ผู้ผลิตยังระบุปัจจัยปรับแก้สำหรับการกินงานในแนวรัศมีที่น้อยกว่าและสำหรับความลึกของร่องด้วย
    • ข้อมูลการตัดเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับวัสดุแต่ละกลุ่ม

     

    Dormer Pramet C615 เป็นดอกเอ็นมิลล์เหล็กกล้าไฮสปีด 4 ร่อง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดอกเอ็นมิลล์เหล็กกล้าไฮสปีดของ Dormer Pramet เป็นคัตเตอร์ปลายแบบเหลี่ยมความยาวมาตรฐาน มีร่องคายเศษแบบเกลียว 4 ร่อง มุมเอียงของฟันเกลียว 30° และก้านแบบ Weldon มีพื้นผิวขัดเงาชนิดไม่เคลือบ ซึ่งผู้ผลิตระบุว่าช่วยให้ชิป IC ไหลออกได้ดีขึ้นเมื่อใช้กับวัสดุเนื้ออ่อนและวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก

    คุณสมบัติหลัก

    • วัสดุเครื่องมือเหล็กกล้าไฮสปีด – เหล็กกล้าไฮสปีดสามารถยืดหยุ่นได้เล็กน้อยเมื่อได้รับความดันและดูดซับแรงกระแทกได้มากขึ้น คุณสมบัตินี้ช่วยได้เมื่อความแข็งเกร็งหรือการจับยึดเครื่องมือไม่เหมาะสม และมีการสั่นสะเทือน
    • 4 คมตัด พร้อมมุมเอียงของฟันเกลียว 30° – เป็นมุมเอียงของฟันเกลียวที่ Dormer Pramet ใช้กับดอกเอ็นมิลล์ส่วนใหญ่สำหรับงานกัดทั่วไปในวัสดุหลากหลายชนิด
    • การขัดเงาให้ผิวมันวาว – พื้นผิวชนิดไม่เคลือบที่ช่วยให้เศษวัสดุไหลออกได้ดีในวัสดุเนื้ออ่อนและโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
    • ก้านแบบ Weldon – ก้านที่มีด้านแบนเพื่อให้ยึดจับได้แน่นหนาในเครื่องมือจับยึดแบบ Weldon
    • ช่วงขนาดนิ้ว – มีเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 11 ขนาด ตั้งแต่ 1/8 ถึง 1 นิ้ว โดยทุกขนาดมีความยาวคมตัดมาตรฐาน

    การประยุกต์ใช้งาน

    Dormer Pramet ระบุว่าดอกเอ็นมิล HSS ของบริษัทเหมาะสำหรับงานกัดทั่วไป เช่น การกัดร่อง การกัดด้านข้างและกัดปาดหน้า การกัดลาดเอียง และการกัดตามรูปทรง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบของดอกกัด สำหรับ C615 ผู้ผลิตเผยแพร่ข้อมูลสภาวะการตัดเบื้องต้นสำหรับวัสดุต่อไปนี้: เหล็กกล้าตัดเฉือนง่าย เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา เหล็กกล้าผสม และเหล็กกล้าเครื่องมือที่ผ่านการอบอ่อน; เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดเฟอริติกและชนิดโครงสร้างมาร์เทนไซต์; เหล็กหล่อสีเทา เหล็กหล่ออบเหนียว เหล็กหล่อเหนียว เหล็กหล่อชนิดออสเทนนิติก และเหล็กหล่อที่มีสีทา, น้ำมันชักเงาแบบอัดแน่น; อะลูมิเนียม ทองแดงผสม และเทอร์โมพลาสติก; รวมถึงไทเทเนียมและโลหะผสมทนความร้อน

     

    ยี่ห้อDormer Pramet
    ซีรีส์C615
    ประเภทเครื่องมือดอกเอ็นมิลล์ 4 ร่อง ปลายแบบเหลี่ยม ความยาวมาตรฐาน
    วัสดุเครื่องมือเหล็กกล้าไฮสปีด (เหล็กกล้าความเร็วสูง)
    การเคลือบผิว / การขัดเงาผิวเงา (ชนิดไม่เคลือบ)
    จำนวนร่องฟันคมตัด4
    มุมเฉียง30°
    ประเภทก้านก้านเวลดอน
    เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด1/8 – 1 นิ้ว (11 ขนาด)
    ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน3/8 – 1 นิ้ว
    ความยาวของการตัด3/8 – 2 นิ้ว
    ความยาวรวม2-5/16 – 4-1/2 นิ้ว
    ปริมาณในแพ็ค1
    รูปแบบเดิมของ Dormer945

     

    รหัสสินค้าหมายเลข EDPเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด d1 (นิ้ว)d1 ในรูปทศนิยม (นิ้ว)ความยาวส่วนตัด l2 (นิ้ว)ความยาวรวม l1 (นิ้ว)เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d2 (นิ้ว)ฟัน
    C6151/876479731/80.12503/82-5/163/84
    C6153/1676479743/160.18751/22-3/83/84
    C6151/476479751/40.25005/82-7/163/84
    C6155/1676479765/160.31253/42-1/23/84
    C6153/876479773/80.37503/42-1/23/84
    C6151/276479781/20.50001-1/43-1/41/24
    C6155/876479795/80.62501-5/83-3/45/84
    C61511/16764798011/160.68751-5/83-3/45/84
    C6153/476479813/40.75001-5/83-7/83/44
    C6157/876479827/80.87501-7/84-1/87/84
    C6151764798311.000024-1/214

     

    สัญลักษณ์รูปทรงและมิติเป็นไปตามตารางในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต (ยังไม่มีตะไบรูปภาพ):

    • ปลายตัด – ปลายแบบเหลี่ยม (แบน) มีคมตัด 4 คม เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด d1
    • ส่วนร่องฟัน – มีร่องฟันเกลียว 4 ร่อง มุมเกลียว 30° ตลอดความยาวส่วนตัด l2
    • ก้าน – ก้าน Weldon ทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลาง d2 มีส่วนแบนสำหรับยึดจับในโฮลเดอร์ชนิด Weldon
    • ความยาวรวม – l1 วัดจากหน้าปลายของส่วนตัดถึงปลายก้าน
    • ความสัมพันธ์ระหว่างก้านกับส่วนตัด – ขนาดตั้งแต่ 1/8 ถึง 5/16 นิ้ว ใช้ก้านขนาด 3/8 นิ้ว ซึ่งใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของส่วนตัด ขนาด 11/16 นิ้วใช้ก้านขนาด 5/8 นิ้ว ขนาดอื่น ๆ ทั้งหมดมีก้านที่มีขนาดเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางของส่วนตัด

     

    การเลือกค่าการตัดตามวัสดุชิ้นงาน

    ค่าเริ่มต้นของ Dormer Pramet สำหรับ C615 ระบุความเร็วในการตัดเป็น SFM และรหัสการป้อน ดูค่าการป้อนต่อฟันสำหรับรหัสดังกล่าวและเส้นผ่านศูนย์กลางของเครื่องมือในตารางที่สอง

    WMGวัสดุชิ้นงานความเร็วในการตัด (SFM)รหัสการป้อน
    P1.1เหล็กกล้าชนิดตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย ผสมกำมะถัน ความแข็งต่ำกว่า 240 HB151D
    P1.2เหล็กกล้าสำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรที่เติมกำมะถันและฟอสฟอรัส ความแข็งต่ำกว่า 180 HB171D
    P1.3เหล็กกล้าสำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรที่เติมกำมะถัน/ฟอสฟอรัสและตะกั่ว ความแข็งต่ำกว่า 180 HB177D
    P2.1เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา มีคาร์บอน (C) ต่ำกว่า 0.25% ความแข็งต่ำกว่า 180 HB131D
    P2.2เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา มีคาร์บอน (C) ต่ำกว่า 0.55% ความแข็งต่ำกว่า 240 HB115D
    P3.1เหล็กอัลลอย ผ่านการอบอ่อน ความแข็งต่ำกว่า 180 HB105D
    P3.2เหล็กอัลลอย ชุบแข็งและอบคืนไฟ ความแข็ง 180–260 HB85C
    P4.1เหล็กกล้าเครื่องมือ อบอ่อน ความแข็งต่ำกว่า 26 HRC62C
    M1.1สเตนเลสโครงสร้างเฟอริติก ต่ำกว่า 160 HB105D
    M1.2สเตนเลสโครงสร้างเฟอริติก 160–220 HB89D
    M2.1สเตนเลสโครงสร้างมาร์เทนไซต์ อบอ่อน ความแข็งต่ำกว่า 200 HB92D
    M2.2สเตนเลสโครงสร้างมาร์เทนไซต์ ชุบแข็งและอบคืนไฟ ความแข็ง 200–280 HB75C
    K1.1เหล็กหล่อสีเทา ความแข็งต่ำกว่า 180 HB92D
    K1.2เหล็กหล่อสีเทา ความแข็ง 180–240 HB69D
    K1.3เหล็กหล่อสีเทา โครงสร้างเพิร์ลไลต์ ความแข็ง 240–280 HB52D
    K2.1เหล็กหล่ออบเหนียว โครงสร้างเฟอริติก ความแข็งต่ำกว่า 160 HB161D
    K2.2เหล็กหล่ออบเหนียว, 160–200 HB131D
    K2.3เหล็กหล่ออบเหนียวชนิดเพิร์ลไลต์, 200–240 HB105C
    K3.1เหล็กหล่อเหนียวชนิดเฟอริติก, ต่ำกว่า 180 HB144D
    K3.2เหล็กหล่อเหนียว, 180–220 HB108D
    K3.3เหล็กหล่อเหนียวชนิดเพิร์ลไลต์ ความแข็ง 220–260 HB89B
    K4.1เหล็กหล่อเทาชนิดออสเทนนิติก ความแข็งต่ำกว่า 180 HB131C
    K4.2เหล็กหล่อเหนียวชนิดออสเทนนิติก ความแข็งต่ำกว่า 240 HB98C
    K4.3เหล็กหล่อเหนียวผ่านกรรมวิธีออสเทมเปอร์ ความแข็งต่ำกว่า 280 HB72C
    K4.4เหล็กหล่อเหนียวผ่านกรรมวิธีออสเทมเปอร์ ความแข็ง 280–320 HB62B
    K4.5เหล็กหล่อเหนียวผ่านกรรมวิธีออสเทมเปอร์ ความแข็ง 320–360 HB52B
    K5.1เหล็กหล่อกราไฟต์อัดแน่น (CGI) ชนิดเฟอริติก ความแข็งต่ำกว่า 180 HB151C
    K5.2เหล็กหล่อกราไฟต์อัดแน่น (CGI) ความแข็ง 180–220 HB112C
    K5.3เหล็กหล่อกราไฟต์อัดแน่น (CGI) ชนิดเพิร์ลิติก ความแข็ง 220–260 HB89C
    N1.1อลูมิเนียมบริสุทธิ์เชิงพาณิชย์ชนิดขึ้นรูป, ความแข็งต่ำกว่า 60 HB266F
    N1.2อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, แข็งปานกลาง, 60–100 HB197E
    N1.3อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, แข็งเต็มที่, 100–150 HB135E
    N2.1อลูมิเนียมอัลลอยหล่อ ความแข็งต่ำกว่า 75 HB135D
    N2.2อลูมิเนียมอัลลอยหล่อ ความแข็ง 75–90 HB121D
    N2.3อลูมิเนียมอัลลอยหล่อ ความแข็ง 90–140 HB85D
    N3.1ทองแดงผสมแบบฟรีคัตติ้ง141D
    N3.2ทองแดงผสมที่เกิดเศษตัดสั้น82D
    N3.3ทองแดงอิเล็กโทรไลต์และทองแดงผสมที่เกิดเศษตัดยาว43D
    N4.1พอลิเมอร์เทอร์โมพลาสติก141D
    S1.1ไททาเนียมและโลหะผสมไททาเนียม ความแข็งต่ำกว่า 200 HB92C
    S1.2โลหะผสมไททาเนียม 200–280 HB75C
    S2.1โลหะผสมทนความร้อนที่มีเหล็กเป็นฐาน ต่ำกว่า 200 HB56B
    S3.1โลหะผสมทนความร้อนที่มีนิกเกิลเป็นฐาน ต่ำกว่า 280 HB43B
    S4.1โลหะผสมทนอุณหภูมิสูงที่มีโคบอลต์เป็นส่วนประกอบหลัก ความแข็งต่ำกว่า 240 HB33B

    อัตราป้อนต่อฟันสำหรับดอกกัด HSS (ระยะกินลึกในแนวรัศมี 50% ขึ้นไป)

    เส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (มม.)เส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (นิ้ว, ทศนิยม)BCDEF
    3.000.11810.00020.00020.00020.00030.0004
    4.000.15750.00020.00030.00040.00040.0005
    5.000.19690.00020.00030.00040.00050.0006
    6.000.23620.00030.00030.00040.00050.0006
    8.000.31500.00040.00040.00060.00070.0008
    10.000.39370.00050.00060.00070.00090.0011
    12.000.47240.00060.00070.00090.00110.0013
    14.000.55120.00060.00080.00100.00130.0015
    16.000.62990.00070.00090.00110.00140.0017
    18.000.70870.00090.00110.00130.00170.0020
    20.000.78740.00090.00110.00140.00180.0021
    22.000.86610.00100.00130.00160.00200.0024
    25.000.98430.00110.00140.00180.00220.0026

    ค่าที่แสดงคืออัตราป้อนต่อฟันในหน่วยนิ้ว ใช้แถวที่มีค่าใกล้เคียงกับเส้นผ่านศูนย์กลางของเครื่องมือมากที่สุด

    ตัวอย่าง: C6151/2 ในกลุ่มเหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา P2.1 ใช้ความเร็วตัด 131 SFM และรหัสอัตราป้อน D แถวเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใกล้เคียงที่สุด (0.4724 นิ้ว) ให้อัตราป้อน 0.0009 นิ้วต่อฟัน

    การกัดร่อง – การปรับแก้อัตราป้อนตามความลึกของการตัด

    ความลึกของการตัดเป็น % ของเส้นผ่านศูนย์กลาง (APMX/DC)25%50%100%150%
    ปัจจัยปรับแก้อัตราป้อนต่อฟัน1.251.000.750.50

    รุ่นที่เกี่ยวข้องของ Dormer Pramet

    • C614 – ดอกเอ็นมิล HSS แบบ 4 ร่อง 2 ปลาย ขนาด 1/8 ถึง 3/4 นิ้ว มีปลายตัดสองด้านในเครื่องมือชิ้นเดียว
    • C618 – ดอกเอ็นมิลโคบอลต์ 4 ร่อง ขนาด 1/8 ถึง 1 นิ้ว สำหรับวัสดุทนความร้อนที่มีความแข็งแรงสูง เหล็กกล้าไร้สนิมและเหล็กกล้าผสม ซูเปอร์อัลลอย และโลหะผสมไททาเนียม
    • C617 – ดอกเอ็นมิล HSS แบบหลายร่อง ขนาด 1/8 ถึง 1 นิ้ว สำหรับงานขัดเงา
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    C6151/2 | ดอกเอ็นมิลล์_C615 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย