ดอกเอ็นมิลล์ - สองด้าน_C614

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer C614 เป็นดอกเอ็นมิล HSS ความยาวมาตรฐานแบบ 4 ร่อง มีคมตัดที่ปลายทั้งสองด้านของเครื่องมือ จึงเท่ากับมีคัตเตอร์ปลายแบบเหลี่ยมสองตัวในเครื่องมือเดียว เครื่องมือนี้มีการขัดเงา เกลียวมุม 30° และก้านแบบ Weldon ผลิตตามมาตรฐาน ANSI ในขนาดตั้งแต่ 1/8 ถึง 3/4 นิ้ว สำหรับการกัดบ่า การกัดร่อง และการกัดลาดเอียง
มาตรฐานและการจำแนกประเภท
- ขนาดตามมาตรฐาน ANSI (ขนาดนิ้ว)
- การจำแนกประเภทในแค็ตตาล็อก: ดอกเอ็นมิลล์เหล็กกล้าไฮสปีด 4 ร่อง ความยาวปกติ ปลายแบบเหลี่ยม ก้าน Weldon มุมเกลียว 30°
- ซีรีส์ C614 ใช้แทนรุ่น 948 เดิมของ Dormer (รหัส EDP เดิม 5110162 ถึง 5110169)
หมายเหตุเกี่ยวกับวัสดุเครื่องมือ
ตามข้อมูลของ Dormer Pramet เครื่องมือเหล็กกล้าไฮสปีดจะโก่งตัวเล็กน้อยเมื่อได้รับความดันและดูดซับแรงกระแทกได้มากกว่า ซึ่งอาจเป็นข้อได้เปรียบเมื่อความแข็งเกร็งหรือการจับยึดเครื่องมือไม่เหมาะสมและมีการสั่นสะเทือน โดยทั่วไปจะใช้ด้ามจับแบบ Weldon กับดอกกัด HSS
คำแนะนำการใช้งาน
- เลือกความเร็วตัดและอัตราป้อนจากข้อมูลกลุ่มวัสดุชิ้นงาน (WMG) ที่ Dormer Pramet เผยแพร่สำหรับ C614 (ดูคำแนะนำในการเลือกใช้งานวัสดุในหน้านี้) ตัวเลขเหล่านี้เป็นค่าเริ่มต้นและควรปรับให้เหมาะกับเครื่องจักรและการตั้งค่าที่ใช้งานจริง
- แค็ตตาล็อกของ Dormer Pramet ยังระบุปัจจัยปรับแก้สำหรับการกัดร่องที่ความลึกในการตัดต่าง ๆ และการกัดบ่าที่มีระยะกินงานในแนวรัศมีน้อยกว่า 50%
- การขัดเงาแบบผิวมันช่วยให้ชิป IC ไหลออกได้ดีขึ้นเมื่อกัดวัสดุเนื้ออ่อนและวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก
- เมื่อปลายตัดด้านหนึ่งสึกหรอ สามารถกลับด้านเครื่องมือเพื่อใช้ปลายอีกด้านได้ ทำให้เครื่องมือหนึ่งชิ้นใช้งานได้เทียบเท่าดอกเอ็นมิลล์สองดอก
ภาพรวม
Dormer C614 เป็นดอกเอ็นมิลล์สองหัวที่ผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีด (HSS) เครื่องมือแต่ละชิ้นมีส่วนตัดปลายแบบเหลี่ยม 4 ร่องที่ปลายทั้งสองด้าน จึงใช้เครื่องมือหนึ่งชิ้นแทนคัตเตอร์กัดได้สองชิ้น: เมื่อปลายด้านหนึ่งสึกหรอ ก็สามารถใช้ปลายอีกด้านได้ ร่องคายเศษมีความยาวมาตรฐานและมีมุมเกลียว 30° ส่วนการขัดเงาแบบสว่างชนิดไม่เคลือบช่วยให้เศษวัสดุไหลออกได้ดีขึ้นเมื่อกัดวัสดุเนื้ออ่อนและโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
ขนาดเป็นไปตามมิติของมาตรฐาน ANSI ในหน่วยนิ้ว โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัดตั้งแต่ 1/8 ถึง 3/4 นิ้ว และก้านแบบ Weldon ขนาดตั้งแต่ 3/8 ถึง 3/4 นิ้ว Dormer Pramet ระบุว่าผลิตภัณฑ์ซีรีส์นี้เหมาะสำหรับการกัดบ่า การกัดร่อง และการกัดลาดเอียง
คุณสมบัติหลัก
- การออกแบบสองปลาย : มีปลายตัดสองด้านในเครื่องมือชิ้นเดียว
- ดอกกัด 4 ฟัน ปลายแบบเหลี่ยม ความยาวคมตัดมาตรฐาน
- มุมเอียงของฟันเกลียว 30° สำหรับงานกัดทั่วไป
- วัสดุฐานเหล็กกล้าไฮสปีด ผิวขัดเงา (ชนิดไม่เคลือบ)
- ก้านแบบ Weldon เหมาะสำหรับด้ามจับชนิด Weldon
- มิติตามมาตรฐาน ANSI มี 8 ขนาด ตั้งแต่ 1/8 นิ้ว ถึง 3/4 นิ้ว
การใช้งานทั่วไป
- การกัดบ่า
- การกัดร่อง
- การกัดแบบแรมป์
- เหล็กกล้า เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดเฟอริติกและชนิดโครงสร้างมาร์เทนไซต์ เหล็กหล่อ อะลูมิเนียมผสม ทองแดงผสม เทอร์โมพลาสติก และไททาเนียมกับโลหะผสมทนความร้อนบางชนิด ตามข้อมูลการตัดเฉือนที่เผยแพร่โดย Dormer Pramet
| ยี่ห้อ | Dormer (Dormer Pramet) |
|---|---|
| ซีรีส์ | C614 (เดิมคือรุ่น 948) |
| ประเภทสินค้า | ดอกเอ็นมิลล์สองหัว ปลายตัดฉาก ความยาวมาตรฐาน |
| วัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าไฮสปีด (เหล็กกล้าความเร็วสูง) |
| การขัดเงา / การเคลือบผิว | ผิวเงา (ชนิดไม่เคลือบ) |
| จำนวนร่องฟันคมตัด | 4 |
| มุมเฉียง | 30° |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด d1 | 1/8 – 3/4 นิ้ว (8 ขนาด) |
| ความยาวของการตัด l2 | 3/8 – 1-5/8 นิ้ว |
| ความยาวรวม l1 | 3-1/16 – 5-5/8 นิ้ว |
| ก้าน | ก้าน Weldon, d2 3/8 – 3/4 นิ้ว |
| มาตรฐาน | ANSI |
| การทำงาน | การกัดบ่า การกัดร่อง และการกัดลาดเอียง |
| รหัสการสั่งซื้อ | หมายเลข EDP | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด d1 (นิ้ว) | d1 ในรูปทศนิยม (นิ้ว) | ความยาวส่วนตัด l2 (นิ้ว) | ความยาวรวม l1 (นิ้ว) | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d2 (นิ้ว) | จำนวนร่องฟันคมตัด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6141/8 | 7647965 | 1/8 | 0.1250 | 3/8 | 3-1/16 | 3/8 | 4 |
| C6143/16 | 7647966 | 3/16 | 0.1875 | 1/2 | 3-1/4 | 3/8 | 4 |
| C6141/4 | 7647967 | 1/4 | 0.2500 | 5/8 | 3-3/8 | 3/8 | 4 |
| C6145/16 | 7647968 | 5/16 | 0.3125 | 3/4 | 3-1/2 | 3/8 | 4 |
| C6143/8 | 7647969 | 3/8 | 0.3750 | 3/4 | 3-1/2 | 3/8 | 4 |
| C6141/2 | 7647970 | 1/2 | 0.5000 | 1 | 4-1/8 | 1/2 | 4 |
| C6145/8 | 7647971 | 5/8 | 0.6250 | 1-3/8 | 5 | 5/8 | 4 |
| C6143/4 | 7647972 | 3/4 | 0.7500 | 1-5/8 | 5-5/8 | 3/4 | 4 |
จำนวนต่อแพ็ก: 1 ชิ้น มิติตามที่ระบุไว้ในแค็ตตาล็อกดอกเอ็นมิลล์ของ Dormer Pramet
เครื่องมือนี้มีส่วนตัดที่ปลายทั้งสองด้าน โดยมีส่วนก้านแบบ Weldon อยู่ตรงกลางระหว่างส่วนตัดทั้งสอง
- d1 – เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันทั้งสองด้าน)
- l2 – ความยาวส่วนตัด (ความยาวร่องคายเศษ) ที่ปลายแต่ละด้าน
- l1 – ความยาวรวม วัดจากปลายด้านหนึ่งถึงปลายอีกด้านหนึ่ง
- d2 – เส้นผ่านศูนย์กลางของส่วนก้าน Weldon ตรงกลาง
ปลายตัดแต่ละด้านมี 4 ร่องคายเศษ มุมเกลียว 30° และหน้าปลายแบบเหลี่ยม สำหรับ d1 ตั้งแต่ 1/8 ถึง 3/8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d2 เท่ากับ 3/8 นิ้ว ส่วนตั้งแต่ 1/2 นิ้วขึ้นไป d2 จะเท่ากับ d1 (1/2, 5/8 และ 3/4 นิ้ว) ดูมิติของแต่ละขนาดได้ในตารางสเปค
การเลือกตามวัสดุชิ้นงาน
Dormer Pramet จัดประเภทวัสดุชิ้นงานตามกลุ่มวัสดุชิ้นงาน ISO (WMG) ได้แก่ P เหล็กกล้า, M สเตนเลส, K เหล็กหล่อ, N โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก, S โลหะผสมทนความร้อนสูง และ H วัสดุชุบแข็ง สำหรับ C614 แค็ตตาล็อกระบุความเร็วตัดเริ่มต้นในหน่วย SFM และรหัสอัตราป้อนสำหรับแต่ละกลุ่มที่แสดงด้านล่าง กลุ่มที่ไม่ได้ระบุไว้ เช่น สเตนเลสชนิดออสเทนนิติกและชนิดดูเพล็กซ์ (M3, M4) อะลูมิเนียมขึ้นรูปชนิดบริสุทธิ์และชนิดกึ่งแข็ง (N1.1, N1.2) และวัสดุชุบแข็ง (H) ไม่มีคำแนะนำที่เผยแพร่สำหรับซีรีส์นี้
| กลุ่ม | วัสดุชิ้นงาน | WMG: SFM, รหัสอัตราป้อน |
|---|---|---|
| P1 | เหล็กกล้าสำหรับการกัดอิสระ | P1.1: 105 C P1.2: 118 C P1.3: 121 C |
| P2 | เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา | P2.1: 89 C P2.2: 79 C |
| P3 | เหล็กอัลลอย | P3.1: 72 C P3.2: 59 B |
| P4 | เหล็กกล้าเครื่องมือ | P4.1: 43 B |
| M1 | สเตนเลสชนิดเฟอริติก | M1.1: 72 C M1.2: 62 C |
| M2 | สเตนเลสโครงสร้างมาร์เทนไซต์ | M2.1: 66 C M2.2: 52 B |
| K1 | เหล็กหล่อสีเทา | K1.1: 92 C K1.2: 69 C K1.3: 52 C |
| K2 | เหล็กหล่อข้อต่อท่อ | K2.1: 112 C K2.2: 92 C K2.3: 72 B |
| K3 | เหล็กหล่อความเหนียว | K3.1: 98 C K3.2: 75 C K3.3: 62 A |
| K4 | เหล็กหล่อชนิดออสเทนนิติกและชนิดออสเทมเปอร์ | K4.1: 92 B K4.2: 69 B K4.3: 52 B K4.4: 43 A K4.5: 36 A |
| K5 | เหล็กหล่อกราไฟต์อัดแน่น (CGI) | K5.1: 105 B K5.2: 79 B K5.3: 62 B |
| N1 | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป ผ่านการอบชุบให้แข็งเต็มที่ | N1.3: 92 D |
| N2 | อลูมิเนียมอัลลอยหล่อ | N2.1: 92 C N2.2: 82 C N2.3: 59 C |
| N3 | ทองแดงและทองแดงอัลลอย | N3.1: 95 C N3.2: 56 C N3.3: 30 C |
| N4 | พอลิเมอร์เทอร์โมพลาสติก | N4.1: 95 C |
| S1 | ไททาเนียมและไททาเนียมผสม | S1.1: 62 B S1.2: 52 B |
| S2 | โลหะผสมฐานเหล็กสำหรับอุณหภูมิสูง | S2.1: 26 A |
| S3 | โลหะผสมฐานนิกเกิลสำหรับอุณหภูมิสูง | S3.1: 20 A |
| S4 | โลหะผสมฐานโคบอลต์สำหรับอุณหภูมิสูง | S4.1: 16 A |
อัตราป้อนต่อฟันตามรหัสอัตราป้อน
ค้นหารหัสอัตราป้อนที่อยู่ข้าง WMG ของคุณ จากนั้นดูค่าอัตราป้อนต่อฟัน (IPT, นิ้ว) ที่เส้นผ่านศูนย์กลางใกล้เคียงกับเครื่องมือของคุณมากที่สุด ค่าต่าง ๆ มาจากตารางอัตราป้อนงานกัดเหล็กกล้าไฮสปีดของ Dormer Pramet สำหรับระยะกินงานในแนวรัศมี 50% ขึ้นไป
| ⌀ DC (นิ้ว) | ⌀ DC (มม.) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1181 | 3.00 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
| 0.1575 | 4.00 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0004 |
| 0.1969 | 5.00 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0004 |
| 0.2362 | 6.00 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0004 |
| 0.3150 | 8.00 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0006 |
| 0.3937 | 10.00 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0007 |
| 0.4724 | 12.00 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0009 |
| 0.5512 | 14.00 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0010 |
| 0.6299 | 16.00 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0011 |
| 0.7087 | 18.00 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0013 |
| 0.7874 | 20.00 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0014 |
เคล็ดลับการวางแผนเลือกโฮลเดอร์
ดอกเอ็นมิลล์ขนาดตั้งแต่ 1/8 ถึง 3/8 นิ้วใช้ก้านขนาด 3/8 นิ้วเหมือนกัน ดังนั้นโฮลเดอร์ขนาดเดียวจึงใช้กับดอกเอ็นมิลล์ได้ห้าขนาด ขนาด 1/2, 5/8 และ 3/4 นิ้ว แต่ละขนาดต้องใช้โฮลเดอร์ที่มีขนาดตรงกับเส้นผ่านศูนย์กลางก้านของตนเอง