ดอกเอ็นมิลล์_C299

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet C299 เป็นดอกเอ็นมิลล์รุ่นสั้น ผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E ที่ผ่านกระบวนการโลหะผง (HSS-E-PM) มีการขัดเงาแบบผิวมัน มุมเกลียว 45° และก้าน Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B โดยผลิตตามมาตรฐาน DIN 844 K

    มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 3 มม. ถึง 20 มม. (3 คมตัดสำหรับขนาดไม่เกิน 6 มม. และ 4 คมตัดสำหรับขนาดตั้งแต่ 8 มม.) เหมาะสำหรับการกัดบ่า การกัดร่อง และการกัดลาดเอียงในเหล็ก สเตนเลส เหล็กหล่อ และทองแดงผสม

    มาตรฐานและความเผื่อ

    • มิติของดอกเอ็นมิลล์: DIN 844 K (รุ่นสั้น)
    • ก้าน: ก้าน Weldon DIN 1835B ความเผื่อ h6
    • ความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด: k10

    คำแนะนำการใช้งาน

    • HSS-E-PM มีความแข็งแรงของคมตัดและความแกร่งสูง แต่เช่นเดียวกับเครื่องมือเหล็กกล้าไฮสปีดผสมโคบอลต์ชนิดอื่น ๆ จำเป็นต้องติดตั้งให้มั่นคงและจับยึดเครื่องมือให้แน่น แรงกระแทกหรือการสั่นสะเทือนที่มากเกินไปอาจทำให้คมตัดบิ่นหรือแตกหักได้
    • จับยึดเครื่องมือในโฮลเดอร์ Weldon (แบบล็อคด้านข้าง) การจับยึดเครื่องมือที่มีคุณภาพสูงขึ้นอาจช่วยให้คัตเตอร์เหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E-PM ทำงานได้ดีขึ้น
    • เลือกความเร็วตัดและอัตราป้อนเริ่มต้นตามกลุ่มวัสดุชิ้นงาน (WMG) โดยใช้ข้อมูลการตัดของ Dormer Pramet
    • สำหรับขนาดที่มีการลดขนาดช่วงคอ ให้ความลึกของผนังหรือบ่าไม่เกินระยะเอื้อม l3

    หมายเหตุ

    ขนาดที่มีจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบรหัสผลิตภัณฑ์ก่อนสั่งซื้อ

     

    ดอกเอ็นมิลล์ Dormer Pramet C299 HSS-E-PM

    C299 เป็นดอกเอ็นมิลล์รุ่นสั้นในกลุ่มดอกเอ็นมิลล์ HSS-E (PM) สำหรับงานกึ่งเก็บผิวละเอียด ซึ่งอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดอกกัดตันของ Dormer Pramet ผลิตจากเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผสมโคบอลต์ที่ผลิตด้วยกระบวนการโลหะผง (HSS-E-PM) และมีผิวขัดเงาชนิดไม่เคลือบ มิติของเครื่องมือนี้เป็นไปตามมาตรฐาน DIN 844 K และก้าน Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B ช่วยให้ยึดจับได้อย่างมั่นคงในด้ามจับแบบล็อคด้านข้าง

    คุณสมบัติหลัก

    • วัสดุฐานเหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E ที่ผลิตด้วยกรรมวิธีโลหะผง มีโครงสร้างเม็ดขัดละเอียดเพื่อให้คมตัดมีความแข็งแรงและความแกร่งสูง
    • มุมเอียงของฟันเกลียว 45° และมุมคราด 12°
    • 3 คมตัดสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 mm ถึง 6 mm และ 4 คมตัดสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 mm ถึง 20 mm
    • ช่วงคมตัดสั้นเพื่อเพิ่มความแข็งเกร็ง ส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 10 mm ขึ้นไปมีการลดขนาดคอด้านหลังร่องคายเศษเพื่อให้เข้าถึงได้ลึกขึ้น
    • พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด k10 และพิกัดความเผื่อก้าน h6
    • คัตเตอร์อเนกประสงค์สำหรับวัสดุที่มีความต้านทานต่ำถึงสูง

    การประยุกต์ใช้งาน

    การกัดบ่า การกัดร่อง และการกัดแบบลาดเอียง โดยผู้ผลิตระบุทิศทางการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรไว้ทั้งในแนวรัศมี แนวทแยง และตามแนวแกน วัสดุชิ้นงานที่เหมาะสม ได้แก่ เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา เหล็กกล้าผสม และเหล็กกล้าเครื่องมือ; เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดเฟอริติก ชนิดโครงสร้างมาร์เทนไซต์ ชนิดซูเปอร์ออสเทนนิติก ชนิดดูเพล็กซ์ หรือชนิดเพิ่มความแข็งแรงโดยการตกผลึก; เหล็กหล่อ; และทองแดงหรือทองแดงผสม Dormer Pramet ยังระบุว่าใช้กับโลหะผสมทนความร้อนสูงได้สำหรับขนาดต่าง ๆ เช่น C29912.0

     

    ยี่ห้อDormer Pramet
    ซีรีส์C299
    ประเภทสินค้าดอกเอ็นมิลล์ซีรีส์สั้น (HSS-E-PM)
    วัสดุเครื่องมือเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผสมโคบอลต์ที่ผลิตด้วยกรรมวิธีโลหะผง (HSS-E-PM)
    การขัดเงาผิวเงา (ชนิดไม่เคลือบ)
    จำนวนร่องฟันคมตัด3 (3 ถึง 6 mm), 4 (8 ถึง 20 mm)
    มุมเฉียง45°
    มุมคายเศษ12°
    ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด3 ถึง 20 mm
    ความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางการตัดk10
    ก้านก้าน Weldon DIN 1835B, h6, 6 ถึง 20 mm
    มาตรฐานDIN 844 K
    คอเครื่องมือที่ลดขนาดเพื่อให้มีระยะหลบเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 10 มม.
    การทำงานการกัดบ่า การกัดร่อง และการกัดลาดเอียง
    C29910.0เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม., ก้าน 10 มม., ความยาวคมตัด 22 มม., ความยาวรวม 72 มม., 4 คมตัด, ระยะเอื้อม 31.5 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางคอ 9.5 มม.

     

    รหัสสินค้าเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด d1 (มม.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d2, h6 (มม.)ความยาวคมตัด l2 (มม.)ความยาวรวม l1 (มม.)จำนวนร่องฟันคมตัด zระยะเอื้อม l3 (มม.)เส้นผ่าศูนย์กลางคอ d3 (มม.)
    C2993.03.0068523- -
    C2994.04.00611553- -
    C2995.05.00613573- -
    C2996.06.00613573- -
    C2998.08.001019694- -
    C29910.010.00102272431.59.5
    C29912.012.00122683437.511.5
    C29914.014.00122683437.511.5
    C29916.016.00163292443.515.5
    C29918.018.00163292443.515.5
    C29920.020.002038104453.519.5

    ช่องที่มีเครื่องหมาย - : ขนาดนั้นไม่มีส่วนคอที่ลดขนาดลง

     

    C299 ประกอบด้วยก้านทรงกระบอกแบบ Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B (มีผิวราบสำหรับจับยึด) และส่วนตัดแบบเกลียวสั้นที่มีร่องคายเศษ 3 หรือ 4 ร่อง โดยมีมุมเกลียว 45° สำหรับดอกกัดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 10 mm ขึ้นไป ส่วนคอที่ลดขนาดลงซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางคอเล็กลง (d3) จะอยู่ระหว่างร่องคายเศษกับก้าน ทำให้มีระยะเอื้อมใช้งาน (l3) ยาวกว่าความยาวของการตัด

    • d1: เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด
    • d2: เส้นผ่านศูนย์กลางของก้าน (ความเผื่อ h6)
    • l1: ความยาวรวม
    • l2: ความยาวของการตัด
    • l3: ระยะเอื้อมเมื่อมีการลดขนาดคอ
    • d3: เส้นผ่าศูนย์กลางคอ
    • z: จำนวนร่องฟันคมตัด

    ตัวอย่าง C29910.0: d1 10 mm, d2 10 mm, l2 22 mm, l1 72 mm, l3 31.5 mm, d3 9.5 mm, z 4

     

    วิธีเลือกขนาด C299

    • คุณสมบัติขนาดเล็กและร่องแคบ: ขนาด 3 ร่อง ตั้งแต่ C2993.0 ถึง C2996.0 (3 ถึง 6 mm, ก้าน 6 mm)
    • การกัดบ่าและร่องทั่วไป: ขนาด 4 ร่อง ตั้งแต่ C2998.0 ถึง C29920.0 (8 ถึง 20 mm)
    • บ่าที่ลึกกว่า: ขนาดตั้งแต่ C29910.0 ขึ้นไปมีส่วนคอเว้าเพื่อหลบชิ้นงาน ให้เปรียบเทียบความลึกของผนังกับระยะเอื้อม l3 ในตารางสเปค

    กลุ่มวัสดุชิ้นงาน (Dormer Pramet WMG)

    กลุ่มวัสดุการใช้งาน C299
    Pเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อเหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา เหล็กกล้าผสม และเหล็กกล้าเครื่องมือ
    Mสแตนเลสเกรดเฟอริติก โครงสร้างมาร์เทนไซต์ เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดซูเปอร์ออสเทนนิติก ดูเพล็กซ์ และเกรดที่เพิ่มความแข็งแรงโดยการตกผลึก
    Kเหล็กหล่อเหล็กหล่อ
    Nโลหะที่ไม่ใช่เหล็กทองแดงและทองแดงอัลลอย
    Sโลหะผสมอุณหภูมิสูงมีระบุไว้สำหรับขนาด เช่น C29912.0
    Hวัสดุชุบแข็งไม่มีระบุไว้สำหรับซีรีส์นี้
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    C2994.0 | ดอกเอ็นมิลล์_C299 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย