ดอกเอ็นมิลล์_C273

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet C273 เป็นดอกเอ็นมิลล์แบบหลายร่องรุ่นยาว ผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E ที่ผลิตด้วยกรรมวิธีโลหะผง มีการขัดเงาให้ผิวมันวาว ผลิตตามมาตรฐาน DIN 844 L และมีก้านแบบ Weldon ความยาวคมตัดที่มากและการออกแบบให้มี 4, 5 หรือ 6 คมตัด ช่วยให้มีความแข็งเกร็งสูงสำหรับการกัดบ่า การกัดร่อง และการกัดผิวสำเร็จของชิ้นงานที่มีรูปทรงลึกซึ่งทำจากเหล็กละมุนและวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก

    มาตรฐานและความเผื่อ

    • มิติตามมาตรฐาน DIN 844 L (รุ่นยาว)
    • ก้านแบบ Weldon ที่มีด้านแบนตามมาตรฐาน DIN 1835B ความเผื่อของเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน h6
    • ความเผื่อของเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด k10; สำหรับขนาดหน่วยนิ้ว +0.0025 / -0.0005 นิ้ว
    • ข้อมูลผลิตภัณฑ์เผยแพร่โดยผู้ผลิตตามมาตรฐาน ISO 13399

    การทำงานที่แนะนำ

    • การใช้งานหลัก: การกัดบ่าลึกและการกัดร่องลึก
    • การใช้งานที่เป็นไปได้: การกัดบ่าตื้น การกัดร่องตื้น และการกัดลาดเอียง
    • ทิศทางการใช้งานที่ผู้ผลิตระบุ: แนวรัศมี แนวทแยง และตามแนวแกน

    ข้อควรระวัง

    • C27340.0 มีจำหน่ายเฉพาะรุ่นเหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E (ไม่ใช่ HSS-E-PM) และไม่มีคมตัดที่ศูนย์กลาง จึงไม่เหมาะสำหรับการกัดเจาะลงตามแนวแกน
    • ความเร็วตัดที่ผู้ผลิตเผยแพร่เป็นเพียงค่าเริ่มต้นเท่านั้น โปรดตรวจสอบตารางอัตราป้อนต่อฟันและปัจจัยแก้ไขของผู้ผลิตก่อนการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
    • ผิวสำเร็จเงาไม่ผ่านการเคลือบผิว สำหรับวัสดุแข็งและวัสดุที่มีฤทธิ์ขัดถู ผู้ผลิตมีรุ่นยาว C295 ที่เคลือบ TiCN ให้เลือก

     

    Dormer Pramet ซีรีส์ C273 เป็นกลุ่มดอกเอ็นมิลล์รุ่นยาวสำหรับงานกัดบ่าและกัดร่องที่ต้องการระยะคมตัดยาว เครื่องมือผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E ที่ผลิตด้วยกรรมวิธีโลหะผง (เหล็กกล้าไฮสปีดผสมโคบอลต์ที่ผลิตด้วยกรรมวิธีโลหะผง) และมีการขัดเงาแบบมันวาวชนิดไม่เคลือบ ความยาวช่วงตัดที่มากร่วมกับการออกแบบให้มี 4, 5 หรือ 6 ร่องฟัน ช่วยให้มีความแข็งเกร็งสูงสำหรับการขัดเงาชิ้นงานที่มีรูปทรงลึก

    คุณสมบัติหลัก

    • วัสดุเครื่องมือเหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E ที่ผลิตด้วยกรรมวิธีโลหะผง พร้อมการขัดเงาแบบผิวสว่าง (ชนิดไม่เคลือบ)
    • ขนาดซีรีส์ยาวตามมาตรฐาน DIN 844 L
    • 4 คมตัด สำหรับขนาดไม่เกิน 20.00 mm, 5 คมตัด สำหรับขนาดตั้งแต่ 22.00 mm ถึง 25.40 mm, 6 คมตัด สำหรับขนาดตั้งแต่ 30.00 mm ถึง 40.00 mm
    • มุมเอียงของฟันเกลียว 30° และมุมคายเศษแนวรัศมี 12°
    • ก้านแบบ Weldon ที่มีผิวแบนตามมาตรฐาน DIN 1835B โดยมีความเผื่อของก้าน h6 และความเผื่อของเส้นผ่านศูนย์กลางตัด k10
    • มีการลดขนาดคอในขนาดตั้งแต่ 9.52 mm ขึ้นไป (ยกเว้น 11.00 mm) เพื่อเพิ่มระยะเอื้อมที่ใช้งานได้
    • ขนาดระบบเมตริกตั้งแต่ 2.00 mm ถึง 40.00 mm และขนาดระบบนิ้วตั้งแต่ 1/8 นิ้ว ถึง 1 นิ้ว

    การใช้งานทั่วไป

    • การกัดบ่าลึกและการกัดร่องลึก (การใช้งานหลัก)
    • การกัดบ่าตื้น การกัดร่องตื้น และการกัดลาดเอียง (การใช้งานที่เป็นไปได้)
    • เหล็กกล้าคาร์บอนชนิดตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่ายและชนิดธรรมดา ทองแดงและทองแดงผสม อะลูมิเนียม และไททาเนียมผสมที่มีความแข็งแรงปานกลาง

     

    ยี่ห้อDormer Pramet
    ซีรีส์C273
    ประเภทเครื่องมือดอกเอ็นมิลล์แบบหลายร่องชนิดยาว
    วัสดุเครื่องมือHSS-E-PM (เหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E ผลิตด้วยกรรมวิธีโลหะผง)
    การขัดเงา / การเคลือบผิวผิวเงา (ชนิดไม่เคลือบ)
    มาตรฐานDIN 844 L
    ชนิดคัตเตอร์N – วัตถุประสงค์ทั่วไป สำหรับวัสดุที่มีความต้านทานต่ำถึงสูง
    จำนวนร่องฟันคมตัด4 – 6
    มุมเฉียง30°
    มุมคายเศษตลับลูกปืนเรเดียล12°
    เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด2.00 – 40.00 mm; ขนาดนิ้ว 1/8 – 1 นิ้ว
    ความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางการตัดk10 (ขนาดนิ้ว +0.0025 / -0.0005 นิ้ว)
    ความยาวของการตัด10.00 ถึง 125.00 มม
    ความยาวรวม54.0 ถึง 217.0 มม
    ก้านก้านแบบ Weldon flat ตามมาตรฐาน DIN 1835B เส้นผ่านศูนย์กลาง 6.00 ถึง 40.00 มม ความเผื่อ h6

     

    รหัสสินค้าDC (นิ้ว)DC เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (มม.)DCON MS ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (มม.)APMX ความยาวคมตัด (มม.)OAL ความยาวรวม (มม.)NOF จำนวนร่องLU ความยาวที่ใช้งานได้ (มม.)DN เส้นผ่านศูนย์กลางคอ (มม.)
    C2732.0 2.006.0010.0054.04  
    C2732.5 2.506.0012.0056.04  
    C2733.0 3.006.0012.0056.04  
    C2731/81/83.186.0015.0059.04  
    C2733.5 3.506.0015.0059.04  
    C2734.0 4.006.0019.0063.04  
    C2734.5 4.506.0019.0063.04  
    C2733/163/164.766.0024.0068.04  
    C2735.0 5.006.0024.0068.04  
    C2735.5 5.506.0024.0068.04  
    C2736.0 6.006.0024.0068.04  
    C2731/41/46.3510.0030.0080.04  
    C2737.0 7.0010.0030.0080.04  
    C2738.0 8.0010.0038.0088.04  
    C2739.0 9.0010.0038.0088.04  
    C2733/83/89.5210.0045.0095.0454.509.50
    C27310.0 10.0010.0045.0095.0454.509.50
    C27311.0 11.0012.0045.00102.04  
    C27312.0 12.0012.0053.00110.0464.5011.50
    C2731/21/212.7012.0053.00110.0464.5011.50
    C27313.0 13.0012.0053.00110.0464.5011.50
    C27314.0 14.0012.0053.00110.0464.5011.50
    C27315.0 15.0012.0053.00110.0464.5011.50
    C2735/85/815.8816.0063.00123.0474.5015.50
    C27316.0 16.0016.0063.00123.0474.5015.50
    C27318.0 18.0016.0063.00123.0474.5015.50
    C2733/43/419.0520.0075.00141.0490.5018.50
    C27320.0 20.0020.0075.00141.0490.5019.50
    C27322.0 22.0020.0075.00141.0590.5019.50
    C27325.0 25.0025.0090.00166.05109.5024.50
    C2731125.4025.0090.00166.05109.5024.50
    C27330.0 30.0025.0090.00166.06109.5024.50
    C27332.0 32.0032.00106.00186.06125.5031.50
    C27340.0 40.0040.00125.00217.06146.5039.00

    ความเผื่อของก้าน h6 และความเผื่อของเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด k10 ขนาดหน่วยนิ้ว (มีข้อมูลในคอลัมน์ DC inch): ความเผื่อของเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด +0.0025 / -0.0005 นิ้ว ช่อง LU และ DN ที่เว้นว่างหมายความว่าขนาดนั้นไม่มีส่วนคอที่ลดขนาดลง C27340.0 ผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E เท่านั้น (ไม่ใช่ HSS-E-PM) และไม่สามารถตัดที่กึ่งกลางได้

     

    ดอกเอ็นมิลล์เหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E-PM แบบตันชิ้นเดียว ตลอดความยาวรวม (OAL, 54.0 – 217.0 mm) เครื่องมือแบ่งออกเป็นสามส่วน:

    • ก้าน: ก้านทรงกระบอกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง DCON MS (6.00 – 40.00 mm, ความเผื่อ h6) พร้อมผิวราบสำหรับยึดจับแบบ Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B เพื่อให้ยึดด้วยสกรูด้านข้างได้อย่างมั่นคง
    • ส่วนคอ (ขนาดตั้งแต่ 9.52 mm ขึ้นไป ยกเว้น 11.00 mm): ส่วนที่ลดขนาดลงจนมีเส้นผ่านศูนย์กลาง DN เล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัดเล็กน้อย ทำให้มีความยาวใช้งาน LU 54.50 – 146.50 mm โดยวัดจากปลายตัด
    • ส่วนตัด: มีร่องคายเศษแบบเกลียว 4, 5 หรือ 6 ร่อง มุมเกลียว 30° และมุมคราดแนวรัศมี 12° ตลอดความยาวคมตัด APMX (10.00 – 125.00 mm) โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DC (2.00 – 40.00 mm, ความเผื่อ k10)

    สัญลักษณ์มิติเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 13399: DC เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด, DCON MS เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน, APMX ความยาวส่วนตัด, OAL ความยาวรวม, LU ความยาวใช้งาน, DN เส้นผ่านศูนย์กลางคอ และ NOF จำนวนร่องคายเศษ

     

    วิธีเลือกขนาด

    • เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด DC ให้เหมาะกับความกว้างของร่องหรือรูปทรงที่ต้องการ จากนั้นตรวจสอบว่าความยาวคมตัด APMX เพียงพอสำหรับความลึกที่ต้องการ
    • สำหรับขนาดที่มีการลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนคอ ความยาวใช้งาน LU แสดงระยะเอื้อมสูงสุดก่อนที่ส่วนคออาจสัมผัสผนัง
    • มีขนาดตั้งแต่ 1/8 นิ้วถึง 1 นิ้วสำหรับงานที่ระบุขนาดเป็นนิ้ว

    ความเร็วตัดเริ่มต้นตามกลุ่มวัสดุชิ้นงาน ISO (ข้อมูลจากผู้ผลิต)

    กลุ่ม ISOวัสดุชิ้นงานความเร็วตัดเริ่มต้น Vc (เมตร/นาที)
    Pเหล็ก19 – 54
    Mสแตนเลส10 ถึง 14
    Kเหล็กหล่อ14 – 49
    Nวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก13 – 81
    Sโลหะผสมทนความร้อนและโลหะผสมไททาเนียม8 – 25

    แต่ละช่วงครอบคลุมค่าเริ่มต้นที่ผู้ผลิตระบุสำหรับกลุ่มย่อยของวัสดุในกลุ่ม ISO นั้น โดยค่าที่แน่นอนขึ้นอยู่กับกลุ่มย่อยของชิ้นงาน

    ซีรีส์ Dormer Pramet ที่เกี่ยวข้อง

    • C295: ดอกเอ็นมิลล์เหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E-PM แบบหลายร่องชนิดยาว พร้อมการเคลือบผิว TiCN เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือเมื่อตัดเฉือนวัสดุแข็งและวัสดุที่มีสารขัดถู
    • C247: ดอกเอ็นมิลล์เหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E-PM แบบหลายร่อง ผิวขัดเงาและมีความยาวคมตัดสั้น สำหรับการกัดตามรูปทรงและการกัดลาดเอียงทั่วไป
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    C2731 | ดอกเอ็นมิลล์_C273 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย