ดอกเอ็นมิลล์_C247

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ดอกเอ็นมิลล์รุ่นสั้น Dormer C247 ผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E ที่ผ่านกระบวนการโลหะผง มีผิวขัดเงา มุมเอียงของฟันเกลียว 30° และมุมคราด 12° ผลิตตามมาตรฐาน DIN 844 K พร้อมก้าน Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B ออกแบบมาสำหรับการกัดบ่า การกัดร่อง และการกัดลาดเอียงในเหล็กกล้าที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา ทองแดง และทองแดงผสม โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 2.00 ถึง 40.00 mm

    Dormer Pramet จัดเครื่องมือนี้อยู่ในหมวดการกัดด้วยดอกกัดตัน การกัดกึ่งละเอียด และดอกเอ็นมิลล์ HSS-E (PM)

    มาตรฐาน

    • มิติของดอกเอ็นมิลล์ตามมาตรฐาน DIN 844 K (รุ่นสั้น)
    • ก้าน Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B
    • ความเผื่อของเส้นผ่านศูนย์กลาง k10 ซึ่งเป็นช่วงความเผื่อมาตรฐานอุตสาหกรรมที่กำหนดตามช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง

    การทำงาน

    • การใช้งานหลัก: การกัดบ่าตื้น การกัดร่องตื้น และการกัดแบบลาดเอียง
    • การใช้งานที่เป็นไปได้: การกัดแบบอินเตอร์โพเลชันแนวเกลียว
    • ทิศทางการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: แนวรัศมี แนวทแยง และตามแนวแกน

    ข้อแนะนำในการใช้งาน

    • ยึดด้วยแคลมป์ยึดในโฮลเดอร์แบบ Weldon (ล็อคด้านข้าง) โดยให้สกรูตัวหนอนกดอยู่บนส่วนแบนของก้าน
    • วัสดุชิ้นงานที่เหมาะสำหรับการใช้งาน: เหล็กกล้าที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา ทองแดง และทองแดงผสม
    • เลือกความเร็วตัดและอัตราป้อนให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน เส้นผ่านศูนย์กลาง และจำนวนคมตัด ตามคำแนะนำด้านข้อมูลการตัดของ Dormer Pramet
    • คมตัดมีความคม: จับใช้งานด้วยความระมัดระวังและสวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาระหว่างการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร

     

    Dormer C247 เป็นดอกเอ็นมิลล์รุ่นสั้นที่ผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีดผสมโคบอลต์ชนิดผง (HSS-E) ด้วยกรรมวิธีโลหะผง มีการขัดเงาแบบไบรท์ ชนิดไม่เคลือบ ผลิตตามมาตรฐาน DIN 844 K มีมุมเกลียว 30° มุมคราด 12° และก้าน Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B เป็นหนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดอกเอ็นมิลล์ Dormer Pramet HSS-E (PM) สำหรับงานกึ่งเก็บผิวละเอียด

    คุณสมบัติหลัก

    • วัสดุเครื่องมือเหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E ผลิตด้วยกรรมวิธีโลหะผง
    • การขัดเงาแบบไบรท์ (ชนิดไม่เคลือบ)
    • มุมเอียงของฟันเกลียว 30° และมุมคราด 12°
    • มี 4, 5 หรือ 6 ฟันตัด ขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลาง
    • ความยาวคมตัดสั้นตามมาตรฐาน DIN 844 K
    • ส่วนคอคว้านหลบในขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ขึ้น เพื่อเพิ่มระยะเอื้อม
    • ก้านแบบ Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B พร้อมผิวราบสำหรับจับยึด
    • ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง k10
    • ช่วงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.00 – 40.00 mm

    การประยุกต์ใช้งาน

    • การกัดบ่า การกัดร่อง และการกัดลาดเอียงเป็นงานหลัก
    • การเคลื่อนที่แนวเส้นโค้งแบบเกลียวเป็นการทำงานที่สามารถทำได้
    • เหล็กกล้าชนิดตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา ทองแดง และทองแดงผสม
    • คัตเตอร์อเนกประสงค์สำหรับวัสดุที่มีความต้านทานต่ำถึงสูง

     

    ซีรีส์C247
    ประเภทสินค้าดอกเอ็นมิลล์ รุ่นสั้น (DIN 844 K)
    วัสดุเครื่องมือเหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E ผลิตด้วยกรรมวิธีโลหะผง (โลหะผงเหล็กกล้าไฮสปีดผสมโคบอลต์)
    การขัดเงาผิวเงา (ชนิดไม่เคลือบ)
    จำนวนร่องฟันคมตัด4, 5 หรือ 6 ขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลาง
    มุมเฉียง30°
    มุมคายเศษ12°
    ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง2.00 – 40.00 mm
    ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางk10
    ความยาวของการตัดสั้น
    ก้านก้าน Weldon, DIN 1835B
    ชนิดคัตเตอร์วัตถุประสงค์ทั่วไป สำหรับวัสดุที่มีความต้านทานต่ำถึงสูง
    ทิศทางการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรแนวรัศมี แนวทแยง และตามแนวแกน
    วัสดุชิ้นงานเหล็กกล้าชนิดตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา ทองแดง และทองแดงผสม

     

    ตารางแสดงขนาดตัวอย่างตามที่ Dormer Pramet เผยแพร่ โดยมีมิติเป็นมม. ซีรีส์ C247 ครอบคลุมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 2.00 ถึง 40.00 มม.

    รหัสสินค้าเส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)ฟันความยาวช่วงตัด (มม.)ความยาวรวม (มม.)ระยะเอื้อมพร้อมส่วนคอที่ลดขนาด (มม.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (มม.)
    C2474.0441155 6
    C2476.0641357 6
    C2477.0741666 10
    C24710.0104227231.510
    C24714.0144268337.512
    C24719.0194329243.516
    C24722.02253810453.520
    C24728.02864512164.525

     

    เครื่องมือนี้เป็นดอกเอ็นมิลล์ตันชิ้นเดียว มีส่วนตัด คอหลบในขนาดใหญ่ และก้านทรงกระบอก

    • ส่วนตัด: ร่องคายเศษแบบเกลียวที่มีมุมเอียงของฟันเกลียว 30° และมุมคราด 12° มีร่องคายเศษ 4, 5 หรือ 6 ร่อง ขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลาง โดยมีความยาวช่วงตัดสั้นตามมาตรฐาน DIN 844 K
    • ส่วนคอที่ลดขนาด: สำหรับดอกกัดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ ส่วนคอที่ลดขนาดลงด้านหลังร่องคายเศษช่วยเพิ่มระยะเอื้อมที่ใช้งานได้ ตัวอย่างเช่น ขนาด 10 mm มีระยะเอื้อม 31.5 mm และขนาด 28 mm มีระยะเอื้อม 64.5 mm
    • ก้าน: ก้านทรงกระบอกแบบ Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B มีด้านแบนสำหรับการยึดด้วยสกรูล็อคด้านข้าง ก้านอาจมีขนาดใหญ่กว่า เท่ากับ หรือเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของคัตเตอร์ ตัวอย่างเช่น คัตเตอร์ขนาด 4 mm มีก้านขนาด 6 mm คัตเตอร์ขนาด 10 mm มีก้านขนาด 10 mm และคัตเตอร์ขนาด 28 mm มีก้านขนาด 25 mm
    • มิติสำคัญ: เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด ความยาวคมตัด ความยาวรวม ระยะเอื้อมเมื่อมีการลดขนาดคอ และเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (ดูตารางสเปค)

     

    วิธีเลือกขนาด C247

    • เส้นผ่านศูนย์กลาง: เลือกให้ตรงกับความกว้างของร่องหรือขนาดของคุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ชุดนี้มีขนาดตั้งแต่ 2.00 ถึง 40.00 mm และยังมีขนาดหน่วยนิ้ว เช่น 5/8
    • จำนวนคมตัด: ขนาดเล็กมี 4 คมตัด ส่วนขนาดใหญ่มี 5 หรือ 6 คมตัด ตัวอย่างเช่น ขนาด 22 mm มี 5 คมตัด และขนาด 28 mm มี 6 คมตัด
    • ระยะเอื้อม: สำหรับผนังและร่องลึก ให้ตรวจสอบระยะเอื้อมเมื่อมีการลดขนาดคอเครื่องมือ เช่น ขนาด 19 mm มีระยะเอื้อม 43.5 mm
    • ก้านและโฮลเดอร์: ตรวจสอบว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของก้านตรงกับขนาดของโฮลเดอร์ Weldon ที่คุณใช้ ตัวอย่างเช่น ขนาด 7 mm ใช้ก้านขนาด 10 mm
    • วัสดุชิ้นงาน: C247 ออกแบบมาสำหรับเหล็กกล้าที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา ทองแดง และทองแดงผสม สำหรับสเตนเลส เหล็กหล่อ เหล็กกล้าชุบแข็ง หรือโลหะผสมทนความร้อน ควรพิจารณาใช้เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นสำหรับวัสดุกลุ่มนั้น
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    C2471 | ดอกเอ็นมิลล์_C247 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย