เอ็นมิลโทรคอยดัล_S773HB

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer S773HB คือเอ็นมิลโทรคอยดัลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นแบบ 5 ฟัน รุ่นคมตัดยาว มีร่องแบ่งเศษแบบ FS ระบบหล่อเย็นผ่านตัวทูล ช่วงคอลดขนาด และมุมเกลียวไม่เท่ากัน เคลือบผิว AlCrN และมีเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดตั้งแต่ 10.00 ถึง 20.00 mm ออกแบบมาสำหรับการกัดร่องแบบโทรคอยดัล การกัดช่องหลุมแคบ และการกัดตามโปรไฟล์ ในเหล็กกล้า สแตนเลส เหล็กหล่อ และโลหะผสมทนความร้อนสูง
มาตรฐานและพิกัดความเผื่อ
- ระบุมิติด้วยพารามิเตอร์ทูลตัดตามมาตรฐาน ISO 13399 (DC, RE, DCON MS, APMX, LU, DN, OAL, NOF)
- พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด h9 พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน h6 และพิกัดความเผื่อรัศมีมุม ±0.01 mm
- วัสดุทูล: ทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น เคลือบผิว AlCrN
คำแนะนำการใช้งาน
- ออกแบบสำหรับกลยุทธ์การกัดแบบไดนามิก เช่น การกัดร่องแบบโทรคอยดัล มุมเกลียวไม่เท่ากันและช่วงคอลดขนาดช่วยลดการสั่นสะเทือนในการกัดลักษณะนี้
- ควรใช้การจ่ายสารหล่อเย็นผ่านตัวทูล ซึ่งช่วยระบายเศษในงานกัดช่องหลุมและเพิ่มความต้านทานการหลอมติดของเศษบนคมตัด โดยเฉพาะในวัสดุที่ตัดเฉือนยาก
- Dormer Pramet ระบุค่าความเร็วตัดเริ่มต้นของแต่ละกลุ่มวัสดุชิ้นงานพร้อมรหัสอัตราป้อน ค่าอัตราป้อนต่อฟันจากตารางอัตราป้อนอาจต้องปรับ ±25% ตามสภาพการทำงาน
- สำหรับงานกัดบ่า Dormer Pramet แนะนำให้หลีกเลี่ยงการกัดที่สัดส่วนการกินชิ้นงานในแนวรัศมี 50%
- มุมคายบวกช่วยลดความเสี่ยงที่ผิวงานจะแข็งตัวจากการตัดเมื่อกัดสแตนเลสและซูเปอร์อัลลอย
ข้อควรระวัง
- ผู้ผลิตระบุความเหมาะสมของวัสดุไว้เฉพาะกลุ่มชิ้นงาน ISO P, M, K และ S เท่านั้น สำหรับโลหะนอกกลุ่มเหล็ก (ISO N) หรือวัสดุชุบแข็ง (ISO H) ควรเลือกเอ็นมิลของ Dormer Pramet ที่ออกแบบมาสำหรับกลุ่มวัสดุนั้น
เอ็นมิลโทรคอยดัล Dormer S773HB อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ S7 ของ Dormer Pramet ซึ่งเป็นเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นแบบ 5 ฟันรุ่นใหม่ สำหรับการกัดแบบไดนามิกในงานแมชชีนนิ่งทั่วไปและงานแม่พิมพ์ S773HB เป็นรุ่นคมตัดยาวที่มีร่องแบ่งเศษและระบบหล่อเย็นผ่านตัวทูล ความยาวคมตัดที่ยาวทำงานร่วมกับช่วงคอลดขนาดและมุมเกลียวไม่เท่ากัน ซึ่งช่วยลดการสั่นสะเทือน โดยเฉพาะเมื่อใช้ทูลในกลยุทธ์การกัดแบบไดนามิก
คุณสมบัติเด่น
- ดีไซน์ 5 ฟัน ใช้อัตราป้อนได้สูงขึ้นถึง 25% เมื่อเทียบกับทูลแบบ 4 ฟัน
- ร่องแบ่งเศษแบบ FS หักเศษตัดเป็นชิ้นเล็กที่จัดการได้ง่าย ช่วยลดภาระสปินเดิล เพิ่มอัตราการขจัดเนื้อโลหะ และให้ความกว้างการกัดมากกว่าทูลที่ไม่มีร่องแบ่งเศษถึง 50%
- ระบบหล่อเย็นผ่านตัวทูล ช่วยระบายเศษในงานกัดช่องหลุมและเพิ่มความต้านทานการหลอมติดของเศษบนคมตัด อีกทั้งรองรับกระบวนการได้หลากหลาย โดยเฉพาะกับวัสดุที่ตัดเฉือนยาก
- มุมเกลียวไม่เท่ากัน ทำให้กัดได้โดยไม่เกิดการสั่นกระพือ และได้ผิวงานที่ดีเยี่ยม
- ช่วงคอลดขนาด ป้องกันไม่ให้ตัวทูลสัมผัสผนังชิ้นงานในงานกัดบ่า
- มุมคายบวก ให้การตัดที่นุ่มนวลในสแตนเลสและซูเปอร์อัลลอย และลดความเสี่ยงที่ผิวงานจะแข็งตัวจากการตัด
- รัศมีมุมขนาดเล็กและการออกแบบคมตัดเฉพาะ ให้การทำงานที่เสถียร ลดการบิ่นของคมตัด และยืดอายุการใช้งานทูล
- การเคลือบ AlCrN ให้เสถียรภาพทางความร้อน ลดแรงเสียดทาน ทนการสึกหรอได้ดีเยี่ยม และทนทานยาวนาน
การใช้งาน
การกัดร่องแบบโทรคอยดัล การกัดช่องหลุมแคบ และการกัดตามโปรไฟล์ ในเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ สแตนเลส เหล็กหล่อ และโลหะผสมทนความร้อนสูง ซึ่งรวมถึงโลหะผสมไทเทเนียมและซูเปอร์อัลลอยฐานเหล็ก นิกเกิล และโคบอลต์ (ISO P, M, K และ S)
| ประเภทสินค้า | เอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น 5 ฟัน พร้อมร่องแบ่งเศษและระบบหล่อเย็นผ่านตัวทูล รุ่นคมตัดยาว |
|---|---|
| วัสดุทูล | ทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น |
| การเคลือบผิว | AlCrN |
| จำนวนฟัน | 5 |
| มุมเกลียว | มุมเกลียวไม่เท่ากัน 35° / 36° / 37° |
| มุมคาย | มุมคายบวก |
| รูปทรงปลาย | รัศมีมุมขนาดเล็ก RE 0.20 – 0.30 mm (±0.01 mm) |
| ร่องแบ่งเศษ | ร่องแบ่งเศษแบบ FS |
| ความยาวคมตัด | รุ่นคมตัดยาว APMX 42.00 – 67.00 mm |
| ช่วงคอลดขนาด | มี DN 9.70 – 19.70 mm |
| ระบบหล่อเย็น | หล่อเย็นผ่านตัวทูล |
| เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (DC) | 10.00 – 20.00 mm พิกัดความเผื่อ h9 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON MS) | 10.00 – 20.00 mm พิกัดความเผื่อ h6 |
| ความยาวรวม (OAL) | 100.0 – 125.0 mm |
| วัสดุชิ้นงาน | ISO P (เหล็กกล้า), M (สแตนเลส), K (เหล็กหล่อ), S (โลหะผสมทนความร้อนสูง) |
| การใช้งาน | การกัดร่องแบบโทรคอยดัล การกัดช่องหลุมแคบ การกัดตามโปรไฟล์ |
| รหัสสินค้า | DC (mm) | RE (mm) | DCON MS (mm) | APMX (mm) | LU (mm) | DN (mm) | OAL (mm) | NOF | หมายเลข EDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S773HB10.0 | 10.00 | 0.20 | 10.00 | 42.00 | 52.00 | 9.70 | 100.0 | 5 | 8030398 |
| S773HB12.0 | 12.00 | 0.20 | 12.00 | 42.00 | 54.00 | 11.70 | 100.0 | 5 | 8030399 |
| S773HB16.0 | 16.00 | 0.30 | 16.00 | 60.00 | 68.00 | 15.70 | 125.0 | 5 | 8030400 |
| S773HB20.0 | 20.00 | 0.30 | 20.00 | 67.00 | 75.00 | 19.70 | 125.0 | 5 | 8030401 |
DC = เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (h9) · RE = รัศมีมุม (±0.01 mm) · DCON MS = เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (h6) · APMX = ความลึกการกัดสูงสุด · LU = ความยาวใช้งาน · DN = เส้นผ่านศูนย์กลางช่วงคอ · OAL = ความยาวรวม · NOF = จำนวนฟัน
รูปทรงของ S773HB (สัญลักษณ์มิติตามมาตรฐาน ISO 13399):
- ส่วนคมตัด: ร่องคายเศษแบบเกลียว 5 ร่อง มุมเกลียวไม่เท่ากัน และมีร่องแบ่งเศษแบบ FS ตลอดแนวคมตัด ปลายฟันมีรัศมีมุม RE
- ความยาวคมตัด APMX: รุ่นคมตัดยาว ตั้งแต่ 42.00 mm (DC 10.00 mm) ถึง 67.00 mm (DC 20.00 mm)
- ช่วงคอลดขนาด: ถัดจากช่วงคมตัด ตัวทูลจะลดขนาดลงเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางช่วงคอ DN ไปจนถึงความยาวใช้งาน LU โดย DN เล็กกว่า DC เล็กน้อย (เช่น DN 9.70 mm สำหรับ DC 10.00 mm)
- ก้าน: เส้นผ่านศูนย์กลาง DCON MS เท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DC
- ความยาวรวม OAL: 100.0 mm สำหรับ DC 10.00 และ 12.00 mm และ 125.0 mm สำหรับ DC 16.00 และ 20.00 mm
- มีช่องน้ำหล่อเย็นผ่านภายในตัวทูลสำหรับการจ่ายสารหล่อเย็นจากภายใน
การเลือกรุ่นในกลุ่มเอ็นมิลโทรคอยดัล 5 ฟัน S7 ของ Dormer
| คุณสมบัติ | S770HB | S771HB | S772HB | S773HB |
|---|---|---|---|---|
| ความยาวคมตัด | สั้น | สั้น | ยาว | ยาว |
| ร่องแบ่งเศษแบบ FS | ไม่มี | มี | ไม่มี | มี |
| หล่อเย็นผ่านตัวทูล | ไม่มี | มี | ไม่มี | มี |
| ช่วงคอลดขนาด | ไม่มี | มี | ไม่มี | มี |
| มุมเกลียวไม่เท่ากัน | มี | มี | มี | มี |
S770HB และ S772HB เหมาะกับงานกัดตามโปรไฟล์ การกัดร่องแบบโทรคอยดัล และงานกึ่งตกแต่งผิวมากกว่า ส่วน S771HB และ S773HB เหมาะกับการกัดช่องหลุมแคบ การกัดร่องแบบโทรคอยดัล และการกัดตามโปรไฟล์ ควรเลือก S773HB เมื่อต้องการความยาวคมตัดที่ยาวกว่า พร้อมร่องแบ่งเศษและระบบหล่อเย็นผ่านตัวทูล
ความเร็วตัดเริ่มต้นตามวัสดุชิ้นงาน (ตัวอย่างที่คัดเลือก)
| ISO | WMG | วัสดุชิ้นงาน | ความเร็วตัดเริ่มต้น (ft/min) | รหัสอัตราป้อน |
|---|---|---|---|---|
| P | P1.1 | เหล็กกล้าตัดกลึงง่าย | 509 | G |
| P | P2.2 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 384 | G |
| P | P3.2 | เหล็กกล้าผสม | 282 | F |
| P | P4.2 | เหล็กกล้าเครื่องมือ | 180 | F |
| M | M1.1 | สแตนเลสเฟอร์ริติก | 292 | F |
| M | M2.2 | สแตนเลสมาร์เทนซิติก | 213 | F |
| M | M3.2 | สแตนเลสออสเทนนิติก | 207 | F |
| K | K1.1 | เหล็กหล่อเทา | 502 | G |
| K | K3.2 | เหล็กหล่อเหนียว | 351 | G |
| K | K5.1 | เหล็กหล่อกราไฟต์อัดแน่น | 479 | F |
| S | S1.2 | โลหะผสมไทเทเนียม | 174 | F |
| S | S2.1 | โลหะผสมทนความร้อนสูงฐานเหล็ก | 135 | F |
| S | S3.1 | โลหะผสมทนความร้อนสูงฐานนิกเกิล | 98 | F |
| S | S4.1 | โลหะผสมทนความร้อนสูงฐานโคบอลต์ | 79 | F |
ตัวอักษรรหัสอัตราป้อนใช้อ้างอิงกับตารางอัตราป้อนต่อฟันสำหรับเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นของ Dormer Pramet โดยอ่านค่าตามเส้นผ่านศูนย์กลางของทูล