เอ็นมิลสำหรับงานกัดทรอคอยด์_S772HB

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เอ็นมิลสำหรับงานกัดทรอคอยด์ ซีรีส์คมตัดยาว ทำจากทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น 5 ฟัน จาก Dormer Pramet เคลือบ AlCrN มีมุมเกลียวไม่เท่ากันและมุมคายแนวรัศมี 10° ออกแบบสำหรับงานกัดแบบไดนามิก เช่น งานกัดโปรไฟล์ งานกัดร่องแบบทรอคอยด์ และงานกึ่งเก็บผิว ในเหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ และโลหะผสมทนความร้อนสูง มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 10 mm ถึง 20 mm พร้อมก้าน Weldon ตามมาตรฐาน DIN 6535 HB
มาตรฐาน
- ก้าน: DIN 6535 HB (ก้านทรงกระบอกมีผิวเรียบแบบ Weldon สำหรับหัวจับแบบล็อกด้านข้าง)
- พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด: h9
- ขนาดต่าง ๆ ระบุด้วยรหัสพารามิเตอร์ตาม ISO 13399 (DC, RE, DCON MS, APMX, OAL, NOF)
กลุ่มวัสดุชิ้นงาน
- P – เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ
- M – สเตนเลส
- K – เหล็กหล่อ
- S – โลหะผสมทนความร้อนสูง (ซูเปอร์อัลลอย)
คำแนะนำการใช้งาน
- ออกแบบมาสำหรับเส้นทางเดินมีดแบบไดนามิก (ทรอคอยด์) ซึ่งโดยทั่วไปใช้ความลึกตัดแนวแกนมากร่วมกับความกว้างตัดแนวรัศมีน้อย
- จับยึดเครื่องมือในหัวจับที่รองรับก้าน DIN 6535 HB และให้ระยะยื่นสั้นที่สุดเท่าที่งานอนุญาต
- เลือกค่าเริ่มต้นของความเร็วตัดและอัตราป้อนต่อฟันจากข้อมูลการตัดของ Dormer Pramet ตามกลุ่มวัสดุชิ้นงาน แล้วปรับให้เหมาะกับเครื่องจักรและการติดตั้ง
- ความลึกตัดแนวแกนสูงสุดถูกจำกัดด้วยค่า APMX ของแต่ละขนาด
ข้อควรระวัง
- คมตัดทังสเตนคาร์ไบด์มีความคมและเปราะ ควรจับถืออย่างระมัดระวังและสวมแว่นนิรภัยขณะทำงาน
ภาพรวม
S772HB เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ S7 ของ Dormer Pramet ซึ่งเป็นเอ็นมิล 5 ฟัน ทำจากทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น พัฒนาขึ้นสำหรับงานกัดแบบไดนามิกในงานแมชชีนนิ่งทั่วไปและงานแม่พิมพ์ รุ่นนี้เป็นรุ่นคมตัดยาวที่ไม่มีร่องแบ่งเศษ ความยาวคมตัดที่มากช่วยให้กัดด้วยความลึกตัดแนวแกนได้สูงขึ้น
เครื่องมือนี้มีรูปทรงคมตัดแบบมุมคายบวก มุมคายแนวรัศมี 10° มุมเกลียวไม่เท่ากัน และรัศมีมุมขนาดเล็ก เคลือบผิวด้วย AlCrN ใช้สำหรับงานกัดบ่า งานกัดแบบลาดเอียง งานกัดวนแบบเกลียว และงานกัดทรอคอยด์ ในเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ สเตนเลส เหล็กหล่อ และโลหะผสมทนความร้อนสูง
คุณสมบัติเด่น
- ดีไซน์ 5 ฟัน ช่วยให้ใช้อัตราป้อนได้สูงกว่าเครื่องมือ 4 ฟันถึง 25%
- มุมคายแบบบวกให้การตัดที่นุ่มนวลในสเตนเลสและซูเปอร์อัลลอย
- รัศมีมุมขนาดเล็กและการออกแบบคมตัดเฉพาะ ช่วยให้การทำงานมีเสถียรภาพ ลดการบิ่น และยืดอายุการใช้งานเครื่องมือ
- มุมเกลียวไม่เท่ากันช่วยให้กัดได้โดยไม่เกิดการสั่นสะท้าน และได้ผิวงานที่ดีเยี่ยม
- การเคลือบ AlCrN ให้ความเสถียรทางความร้อน แรงเสียดทานต่ำ ทนการสึกหรอได้ดีเยี่ยม และใช้งานได้ยาวนาน
- เพิ่มผลผลิตด้วยอัตราการขจัดเนื้อโลหะที่เหมาะสมและเวลาในการกัดงานที่สั้นลง
งานที่เหมาะสม
- งานกัดโปรไฟล์
- งานกัดร่องแบบทรอคอยด์
- งานกึ่งเก็บผิว
- งานกัดบ่า งานกัดแบบลาดเอียง และงานกัดวนแบบเกลียว
| ซีรีส์ | S772HB (รุ่นคมตัดยาว) |
|---|---|
| ประเภทเครื่องมือ | เอ็นมิลสำหรับงานกัดทรอคอยด์ ปลายตัดเหลี่ยมพร้อมรัศมีมุม |
| วัสดุเครื่องมือ | ทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น |
| สารเคลือบ | AlCrN (อะลูมิเนียมโครเมียมไนไตรด์) |
| จำนวนฟัน | 5 |
| มุมเกลียว | มุมเกลียวไม่เท่ากัน (แปรผัน) |
| มุมคายแนวรัศมี | 10° |
| ความยาวคมตัด | ยาว |
| เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (DC) | 10 – 20 mm |
| รัศมีมุม (RE) | 0.2 – 0.3 mm |
| พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด | h9 |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอกมีผิวเรียบสำหรับยึดแบบ Weldon ตามมาตรฐาน DIN 6535 HB เส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด |
| วัสดุชิ้นงาน | P เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ · M สเตนเลส · K เหล็กหล่อ · S โลหะผสมทนความร้อนสูง |
| ลักษณะงาน | งานกัดบ่า งานกัดแบบลาดเอียง งานกัดวนแบบเกลียว งานกัดทรอคอยด์ |
| รุ่น | หมายเลข EDP | เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DC (mm) | รัศมีมุม RE (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON MS (mm) | ความลึกตัดสูงสุด APMX (mm) | ความยาวรวม OAL (mm) | จำนวนฟัน NOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S772HB10.0 | 8030390 | 10 | 0.2 | 10 | 38 | 100 | 5 |
| S772HB12.0 | 8030391 | 12 | 0.3 | 12 | 45 | 100 | 5 |
| S772HB16.0 | 8030392 | 16 | 0.3 | 16 | 55 | 125 | 5 |
| S772HB20.0 | 8030393 | 20 | 0.3 | 20 | 65 | 125 | 5 |
ทุกขนาด: ทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น เคลือบ AlCrN มุมเกลียวไม่เท่ากัน มุมคายแนวรัศมี 10° ก้าน Weldon ตามมาตรฐาน DIN 6535 HB
เอ็นมิลสำหรับงานกัดทรอคอยด์ปลายตัดเหลี่ยม มีรัศมีมุมขนาดเล็กที่มุมคมตัด ส่วนคมตัดมีร่องฟันแบบเกลียว 5 ร่อง มุมเกลียวไม่เท่ากัน และคมตัดเรียบไม่มีร่องแบ่งเศษ ต่อด้วยก้านทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 6535 HB ที่มีผิวเรียบสำหรับยึดแบบ Weldon เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON MS) เท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (DC)
- DC – เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด: 10 / 12 / 16 / 20 mm
- RE – รัศมีมุม: 0.2 mm สำหรับ Ø10, 0.3 mm สำหรับ Ø12 ถึง Ø20
- APMX – ความลึกตัดสูงสุด (ความยาวคมตัด): 38 / 45 / 55 / 65 mm
- OAL – ความยาวรวม: 100 mm สำหรับ Ø10 และ Ø12, 125 mm สำหรับ Ø16 และ Ø20
- DCON MS – เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน: เท่ากับ DC
การเลือกรุ่นในกลุ่มเอ็นมิลสำหรับงานกัดทรอคอยด์ 5 ฟัน S7 ของ Dormer Pramet
| ซีรีส์ | ความยาวคมตัด | ร่องแบ่งเศษ | การใช้งานหลัก |
|---|---|---|---|
| S770HB | สั้น | ไม่มี | งานกัดโปรไฟล์ งานกัดร่องแบบทรอคอยด์ งานกึ่งเก็บผิว |
| S772HB | ยาว | ไม่มี | งานกัดโปรไฟล์ งานกัดร่องแบบทรอคอยด์ งานกึ่งเก็บผิว |
| S771HB | สั้น | มี (ร่องแบ่งเศษ FS และคอหลบ) | งานกัดหลุมแคบ งานกัดร่องแบบทรอคอยด์ งานกัดโปรไฟล์ |
| S773HB | ยาว | มี (ร่องแบ่งเศษ FS และคอหลบ) | งานกัดหลุมแคบ งานกัดร่องแบบทรอคอยด์ งานกัดโปรไฟล์ |
เลือก S772HB เมื่อความสูงของผนังหรือบ่าชิ้นงานต้องการความยาวคมตัดมาก และเป็นงานกัดโปรไฟล์ งานกัดร่องแบบทรอคอยด์ หรืองานกึ่งเก็บผิว สำหรับการติดตั้งที่สั้นและแข็งแรงกว่าให้เลือก S770HB ส่วนงานกัดหลุมแคบให้เลือกรุ่นที่มีร่องแบ่งเศษ S771HB หรือ S773HB
ตัวอย่างการกัดงาน (ข้อมูลจากผู้ผลิต)
- เครื่องมือ: S772HB10.0
- วัสดุชิ้นงาน: โลหะผสมไทเทเนียม (WMG S1.3)
- ลักษณะงาน: งานกัดตามขอบนอก
- สารหล่อเย็น: หล่อเย็นภายนอก (อิมัลชัน)
- ความเร็วตัด Vc: 60 m/min
- อัตราป้อน Vf: 668 mm/min
- ความลึกตัดแนวแกน ap: 35 mm
- ความลึกตัดแนวรัศมี ae: 0.7 mm