เอ็นมิลทรอคอยดัล_S771HB

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
DORMER PRAMET S771HB คือเอ็นมิลทรอคอยดัลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นรุ่นสั้นแบบ 5 ฟัน เคลือบผิว AlCrN มีร่องแบ่งเศษแบบ FS คอหลบ และระบบหล่อเย็นผ่านภายในตัวดอก ออกแบบมาสำหรับกลยุทธ์การกัดแบบไดนามิก เช่น การกัดร่องแบบทรอคอยดัล การกัดหลุมแคบ และการกัดโปรไฟล์ ในเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ สเตนเลส เหล็กหล่อ และโลหะผสมทนความร้อนสูง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 10 ถึง 20 mm พร้อมก้านแบบ Weldon ตาม DIN 6535 HB
ความเหมาะสมกับวัสดุชิ้นงาน
- P – เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (มีธาตุผสมไม่เกิน 10% และความแข็งต่ำกว่า 45 HRC)
- M – สเตนเลส (เหล็กกล้าทนการกัดกร่อนที่มีโครเมียมอย่างน้อย 11%)
- K – เหล็กหล่อ (โลหะผสมเหล็กกับคาร์บอนแบบหล่อที่มีคาร์บอนมากกว่า 2%)
- S – โลหะผสมทนความร้อนสูง (ซูเปอร์อัลลอยที่คงความแข็งแรงที่อุณหภูมิสูงและทนการกัดกร่อนเหนือกว่าสเตนเลส)
มาตรฐานและพิกัดความเผื่อ
- รูปแบบก้าน: DIN 6535 HB (ก้านแบบ Weldon)
- พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางตัด: h9 / พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน: h6 / พิกัดความเผื่อรัศมีมุม: ±0.01 mm
- สัญลักษณ์มิติเป็นไปตาม ISO 13399
- ผลิตตามมาตรฐาน Dormer
คำแนะนำการใช้งาน
- งานหลัก: การกัดบ่าแบบตื้น การกัดบ่าแบบลึก การกัดแบบลาดเอียง การกัดแบบเกลียววน และการกัดแบบทรอคอยดัล
- ผู้ผลิตระบุทิศทางการกัดไว้เพียงแนวรัศมีและแนวทแยง และไม่ได้ระบุการกัดกระทุ้งลงตามแนวแกนสำหรับซีรีส์นี้ ควรเข้าเนื้องานด้วยการกัดแบบลาดเอียงหรือการกัดแบบเกลียววน
- ควรจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านภายในตัวดอกทุกครั้งที่เครื่องจักรรองรับ ตัวอย่างการกัดของผู้ผลิตสำหรับซีรีส์นี้ใช้น้ำหล่อเย็นชนิดอิมัลชันผ่านภายใน
- ใช้ความเร็วตัดและอัตราป้อนเริ่มต้นจากแคตตาล็อก DORMER PRAMET หรือข้อมูลการตัดออนไลน์ของผู้ผลิตตามกลุ่มวัสดุชิ้นงาน แล้วปรับตามสภาพการทำงานจริง
- จับยึดด้วยหัวจับที่รองรับก้านแบบ Weldon (DIN 6535 HB) เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องมือหมุนลื่นในหัวจับ
ภาพรวม
DORMER PRAMET S771HB เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ Dormer S7 ซึ่งเป็นเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นแบบ 5 ฟันที่พัฒนาขึ้นสำหรับการกัดแบบไดนามิกในงานแปรรูปชิ้นงานทั่วไปและงานแม่พิมพ์ เอ็นมิลทรอคอยดัลรุ่นสั้นนี้มีร่องแบ่งเศษแบบ FS คอหลบ และระบบหล่อเย็นผ่านภายในตัวดอกในตัวเดียว จึงเหมาะกับการกัดหลุมแคบ การกัดร่องแบบทรอคอยดัล และการกัดโปรไฟล์ รวมถึงงานในวัสดุสเตนเลสและซูเปอร์อัลลอย
คุณสมบัติเด่น
- ดีไซน์ 5 ฟัน ช่วยให้ใช้อัตราป้อนได้สูงกว่าเครื่องมือแบบ 4 ฟันสูงสุด 25% ตามข้อมูลของผู้ผลิต
- ร่องแบ่งเศษแบบ FS ช่วยหักเศษให้เป็นชิ้นเล็กที่จัดการได้ง่าย ลดภาระสปินเดิล และเพิ่มอัตราการขจัดเนื้อโลหะ ผู้ผลิตระบุว่าใช้ความกว้างการตัดได้มากขึ้น 50% เมื่อเทียบกับเครื่องมือที่ไม่มีร่องแบ่งเศษ
- ระบบหล่อเย็นผ่านภายในตัวดอกช่วยให้คายเศษได้ดีขึ้นและต้านทานการเชื่อมติดของเนื้อวัสดุบนคมตัด โดยเฉพาะกับวัสดุที่กัดยาก
- มุมเกลียวไม่เท่ากัน (35° / 36° / 37°) ช่วยลดเสียงสั่นและการสั่นสะเทือน ทำให้ได้ผิวงานที่ดีขึ้น โดยเฉพาะเมื่อใช้กลยุทธ์การกัดแบบไดนามิก
- มุมคายเศษแนวรัศมีเป็นบวก 10° ให้การตัดที่นุ่มนวลในสเตนเลสและซูเปอร์อัลลอย และลดความเสี่ยงของการแข็งตัวจากการแปรรูป
- คอหลบช่วยป้องกันไม่ให้ลำตัวเครื่องมือสัมผัสผนังชิ้นงานระหว่างการกัดบ่า
- รัศมีมุมขนาดเล็กและการออกแบบคมตัดเฉพาะ ช่วยให้การทำงานมีเสถียรภาพ ลดการบิ่นของคมตัด และยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ
- สารเคลือบ AlCrN (อะลูมิเนียมโครเมียมไนไตรด์) ให้ความเสถียรทางความร้อน ลดแรงเสียดทาน และทนการสึกหรอได้ดีเยี่ยม
การใช้งาน
ผู้ผลิตระบุงานหลักไว้ ได้แก่ การกัดบ่าแบบตื้นและแบบลึก การกัดแบบลาดเอียง การกัดแบบเกลียววน และการกัดแบบทรอคอยดัล งานทั่วไปได้แก่ การกัดหลุมแคบ ร่องแบบทรอคอยดัล และโปรไฟล์ บนชิ้นงานเหล็กกล้า เหล็กหล่อ สเตนเลส และซูเปอร์อัลลอยทนความร้อน เป้าหมายคือผลผลิตสูงสุดด้วยอัตราการขจัดเนื้อโลหะที่เหมาะสมและเวลาในการกัดที่สั้นลง
| แบรนด์ | DORMER PRAMET |
|---|---|
| ซีรีส์ | S771HB |
| ประเภทเครื่องมือ | เอ็นมิลทรอคอยดัล รุ่นสั้น ปลายมีรัศมีมุมขนาดเล็ก |
| วัสดุเครื่องมือ | ทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น |
| สารเคลือบ | AlCrN (อะลูมิเนียมโครเมียมไนไตรด์) |
| จำนวนฟัน | 5 |
| มุมเกลียว | มุมเกลียวไม่เท่ากัน 35° / 36° / 37° |
| มุมคายเศษแนวรัศมี | 10° |
| รูปแบบคมตัด | ร่องแบ่งเศษแบบ FS (คมหักเศษสำหรับงานกึ่งละเอียด) |
| ความยาวคมตัด | สั้น |
| คอ | มีคอหลบ |
| การหล่อเย็น | หล่อเย็นผ่านภายในตัวดอก |
| เส้นผ่านศูนย์กลางตัด (DC) | 10 / 12 / 16 / 20 mm |
| รัศมีมุม (RE) | 0.2 mm (DC 10 และ 12 mm), 0.3 mm (DC 16 และ 20 mm), พิกัดความเผื่อ ±0.01 mm |
| พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลาง | h9 |
| ก้าน | ก้านแบบ Weldon ตาม DIN 6535 HB, เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน = เส้นผ่านศูนย์กลางตัด, พิกัดความเผื่อ h6 |
| มาตรฐาน | มาตรฐาน Dormer |
| วัสดุชิ้นงาน | ISO P, M, K, S |
| ทิศทางการกัด | แนวรัศมีและแนวทแยง (การกัดแบบลาดเอียง การกัดด้านข้าง) |
ขนาดมิติของเอ็นมิลทรอคอยดัลรุ่นสั้น S771HB ตามข้อมูลของผู้ผลิต
| รหัสสั่งซื้อ | หมายเลข EDP | เส้นผ่านศูนย์กลางตัด DC (mm) | รัศมีมุม RE (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON MS (mm) | ความลึกการตัดสูงสุด APMX (mm) | ความยาวรวม OAL (mm) | จำนวนฟัน NOF | ความยาวใช้งาน LU (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางคอ DN (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S771HB10.0 | 8030394 | 10 | 0.2 | 10 | 25 | 72 | 5 | 30 | 9.7 |
| S771HB12.0 | 8030395 | 12 | 0.2 | 12 | 30 | 83 | 5 | 38 | 11.7 |
| S771HB16.0 | 8030396 | 16 | 0.3 | 16 | 39 | 92 | 5 | 44 | 15.7 |
| S771HB20.0 | 8030397 | 20 | 0.3 | 20 | 48 | 104 | 5 | 54 | 19.7 |
พิกัดความเผื่อ: เส้นผ่านศูนย์กลางตัด h9, เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน h6, รัศมีมุม ±0.01 mm
S771HB เป็นเอ็นมิลทรอคอยดัลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นแบบตรง ประกอบด้วยส่วนคมตัด ส่วนคอหลบ และส่วนก้าน เรียงจากปลายดอกไปทางด้านท้าย
- ส่วนคมตัด: มี 5 ฟัน มุมเกลียวไม่เท่ากัน และมีร่องแบ่งเศษแบบ FS ตามแนวคมตัด ปลายฟันแต่ละซี่มีรัศมีมุม RE ขนาดเล็ก และความยาวคมตัดเท่ากับความลึกการตัดสูงสุด APMX
- คอหลบ: ถัดจากร่องฟัน ลำตัวถูกลดขนาดลงเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางคอ DN ซึ่งเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางตัดเล็กน้อย (เช่น DN 9.7 mm สำหรับขนาด DC 10 mm) ส่วนคอหลบยาวไปจนถึงความยาวใช้งาน (ระยะเอื้อม) LU ที่วัดจากปลายดอก
- ก้าน: ก้านทรงกระบอกตาม DIN 6535 HB มีผิวแบนสำหรับสกรูล็อกแบบ Weldon และเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON MS เท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางตัด DC
- การหล่อเย็น: มีช่องน้ำหล่อเย็นภายในวิ่งผ่านลำตัวเครื่องมือ (หล่อเย็นผ่านภายในตัวดอก)
- ความยาวรวม OAL วัดจากปลายดอกถึงปลายก้าน
สัญลักษณ์มิติ (ISO 13399): DC = เส้นผ่านศูนย์กลางตัด, RE = รัศมีมุม, APMX = ความลึกการตัดสูงสุด, LU = ความยาวใช้งาน, DN = เส้นผ่านศูนย์กลางคอ, DCON MS = เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนต่อ (ก้าน), OAL = ความยาวรวม, NOF = จำนวนฟัน
การเลือกรุ่นในกลุ่ม Dormer S7 แบบ 5 ฟัน
| ซีรีส์ | ความยาวคมตัด | ร่องแบ่งเศษ FS | หล่อเย็นผ่านตัวดอก | คอหลบ |
|---|---|---|---|---|
| S770HB | สั้น | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| S771HB | สั้น | มี | มี | มี |
| S772HB | ยาว | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| S773HB | ยาว | มี | มี | มี |
- เลือก S771HB สำหรับการกัดหลุมแคบและร่องแบบทรอคอยดัลที่การคายเศษมีความสำคัญ และความยาวคมตัดแบบสั้นเพียงพอต่องาน
- เลือก S773HB (รุ่นยาว) สำหรับผนังชิ้นงานที่ลึกและต้องการความยาวคมตัดมากขึ้น โดยยังคงมีร่องแบ่งเศษ ระบบหล่อเย็น และคอหลบเหมือนเดิม
- S770HB และ S772HB ไม่มีร่องแบ่งเศษและไม่มีหล่อเย็นผ่านตัวดอก ผู้ผลิตแนะนำรุ่นเหล่านี้สำหรับงานกัดโปรไฟล์ การกัดร่องแบบทรอคอยดัล และงานกึ่งละเอียด
คำแนะนำตามวัสดุชิ้นงาน
- สเตนเลสและซูเปอร์อัลลอย: มุมคายเศษที่เป็นบวกช่วยจำกัดการแข็งตัวจากการแปรรูป และการหล่อเย็นผ่านภายในตัวดอกช่วยป้องกันไม่ให้เนื้อวัสดุเชื่อมติดกับคมตัด
- ตัวอย่างการกัดจากผู้ผลิต: ใช้ S771HB10.0 กัดร่องแบบทรอคอยดัลใน Inconel 718 (WMG S3.1) ด้วยน้ำหล่อเย็นชนิดอิมัลชันผ่านภายใน
- เหล็กกล้า เหล็กกล้าหล่อ และเหล็กหล่อ ก็อยู่ในรายการวัสดุที่เหมาะสมเช่นกัน จึงใช้ซีรีส์เดียวครอบคลุมวัสดุทั่วไปในโรงงานได้หลากหลาย