เอ็นมิลโทรคอยดัล_S770HB

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet S770HB คือเอ็นมิลโทรคอยดัลทังสเตนคาร์ไบด์ 5 ฟัน รุ่นคมตัดสั้น เคลือบ AlCrN มีเกลียวฟันแบบไม่เท่ากันและมุมคายเศษด้านรัศมี 10° ออกแบบมาสำหรับกลยุทธ์งานกัดแบบไดนามิก ได้แก่ งานกัดแบบโทรคอยดัล งานกัดบ่า งานกัดเอียงลง (ramping) และงานกัดวนเกลียว (helical interpolation) ในเหล็กกล้า สแตนเลส เหล็กหล่อ และโลหะผสมทนความร้อนสูง
มาตรฐานและพิกัดความเผื่อ
- ผลิตตามมาตรฐานของ Dormer Pramet โดยระบุขนาดเครื่องมือด้วยพารามิเตอร์ตาม ISO 13399 (DC, RE, DCON MS, APMX, OAL, NOF)
- ก้าน: DIN 6535 HB (Weldon) พิกัดความเผื่อก้าน h6
- พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด h9 และพิกัดความเผื่อรัศมีมุม ±0.01 mm
งานหลักที่เหมาะสม
- งานกัดบ่าตื้น
- งานกัดบ่าลึก
- งานกัดเอียงลง
- งานกัดวนเกลียว
- งานกัดแบบโทรคอยดัล
วัสดุชิ้นงาน
- P – เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (ธาตุผสมไม่เกิน 10% ความแข็งต่ำกว่า 45 HRC)
- M – สแตนเลส (เหล็กกล้าทนการกัดกร่อนที่มีโครเมียมอย่างน้อย 11%)
- K – เหล็กหล่อ (งานหล่อเหล็กผสมคาร์บอนที่มีคาร์บอนมากกว่า 2%)
- S – โลหะผสมทนความร้อนสูง (ซูเปอร์อัลลอย)
ข้อแนะนำการใช้งาน
- ข้อมูลสภาวะการตัดในแคตตาล็อกเป็นค่าเริ่มต้น อาจต้องปรับค่าอัตราป้อน ±25% ตามสภาพการทำงานจริง
- สำหรับงานกัดบ่าฉาก Dormer Pramet แนะนำให้หลีกเลี่ยงการกัดที่ระยะกินลึกด้านรัศมี 50%
- S770HB ไม่มีรูน้ำหล่อเย็นผ่านตัวเครื่องมือ หากใช้น้ำหล่อเย็นจะต้องจ่ายจากภายนอก
- จับยึดเครื่องมือด้วยหัวจับแบบ Weldon (side-lock) หรือหัวจับอื่นที่รองรับก้าน DIN 6535 HB
Dormer Pramet S770HB อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ S7 ซึ่งเป็นเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ 5 ฟันที่พัฒนาขึ้นสำหรับงานกัดแบบไดนามิกโดยเฉพาะ ทั้งในงานตัดเฉือนทั่วไปและงานแม่พิมพ์ ความยาวคมตัดที่สั้นร่วมกับเกลียวฟันแบบไม่เท่ากันช่วยลดการสั่นสะเทือน โดยเฉพาะเมื่อใช้กับเส้นทางเดินมีดแบบโทรคอยดัลหรืองานกัดแบบไดนามิกอื่น ๆ
คุณสมบัติเด่น
- ดีไซน์ 5 ฟัน ช่วยให้ใช้อัตราป้อนได้สูงขึ้นถึง 25% เมื่อเทียบกับเอ็นมิล 4 ฟัน
- เกลียวฟันแบบไม่เท่ากัน (variable helix) ช่วยให้กัดได้โดยไม่เกิดการสั่นกระพือ และได้ผิวงานที่ดีเยี่ยม
- มุมคายเศษด้านรัศมีเป็นบวก 10° ให้การตัดที่นุ่มนวลในสแตนเลสและซูเปอร์อัลลอย และลดความเสี่ยงที่ชิ้นงานจะแข็งตัวจากการตัด
- รัศมีมุมขนาดเล็กและการออกแบบคมตัดเฉพาะ ให้การทำงานที่เสถียร ลดการบิ่นของคมตัด และยืดอายุการใช้งานเครื่องมือ
- สารเคลือบ AlCrN (อะลูมิเนียมโครเมียมไนไตรด์) ทนความร้อนได้ดี ลดแรงเสียดทาน และทนการสึกหรอได้ดีเยี่ยม
- เพิ่มผลผลิตสูงสุดด้วยอัตราการขจัดเนื้อวัสดุที่เหมาะสมและเวลาตัดเฉือนที่สั้นลง
- ก้าน Weldon ตาม DIN 6535 HB ป้องกันไม่ให้เอ็นมิลหมุนฟรีในหัวจับ
การใช้งานทั่วไป
งานกัดโปรไฟล์ งานกัดร่องแบบโทรคอยดัล และงานกัดกึ่งละเอียด รวมถึงงานกัดบ่าตื้นและบ่าลึก งานกัดเอียงลง และงานกัดวนเกลียว ในเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ สแตนเลส เหล็กหล่อ และโลหะผสมทนความร้อนสูง
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | S770HB (กลุ่ม S7 เอ็นมิลโทรคอยดัล 5 ฟัน) |
| ประเภทเครื่องมือ | เอ็นมิลโทรคอยดัล รุ่นคมตัดสั้น |
| วัสดุเครื่องมือ | ทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น |
| สารเคลือบ | AlCrN |
| จำนวนฟัน | 5 |
| เกลียวฟัน | เกลียวฟันแบบไม่เท่ากัน 35° / 36° / 37° |
| มุมคายเศษด้านรัศมี | 10° (เป็นบวก) |
| รัศมีมุม | 0.2 mm (ขนาด 10 mm), 0.3 mm (ขนาด 12 – 20 mm) พิกัดความเผื่อ ±0.01 mm |
| ช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด | 10 – 20 mm |
| พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด | h9 |
| ก้าน | ก้าน Weldon ตาม DIN 6535 HB ขนาดเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด พิกัดความเผื่อ h6 |
| ร่องแบ่งเศษ / คอหลบ | ไม่มี |
| น้ำหล่อเย็นผ่านตัวเครื่องมือ | ไม่มี |
| ทิศทางการกัด | แนวรัศมี แนวเฉียง แนวแกน |
| วัสดุชิ้นงาน | กลุ่ม ISO P, M, K, S |
| รุ่น | หมายเลข EDP | เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DC (mm) | รัศมีมุม RE (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON MS (mm) | ความลึกตัดสูงสุด APMX (mm) | ความยาวรวม OAL (mm) | จำนวนฟัน NOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S770HB10.0 | 8030386 | 10 | 0.2 | 10 | 22 | 72 | 5 |
| S770HB12.0 | 8030387 | 12 | 0.3 | 12 | 26 | 83 | 5 |
| S770HB16.0 | 8030388 | 16 | 0.3 | 16 | 32 | 92 | 5 |
| S770HB20.0 | 8030389 | 20 | 0.3 | 20 | 38 | 104 | 5 |
เอ็นมิลทรงตรงที่ทำจากทังสเตนคาร์ไบด์ชิ้นเดียว มีส่วนคมตัดที่มีร่องฟันและก้าน Weldon ทรงกระบอก โดยไม่มีคอหลบระหว่างสองส่วนนี้
- ส่วนคมตัด: ร่องฟันเกลียว 5 ร่องแบบเกลียวไม่เท่ากัน ปลายหน้าตัดแบนและมีรัศมีมุม RE ขนาดเล็กที่ทุกฟัน
- เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DC (พิกัดความเผื่อ h9) เท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON MS (พิกัดความเผื่อ h6)
- ความยาวคมตัด APMX: 22 mm (DC 10) ถึง 38 mm (DC 20) ความยาวรวม OAL: 72 mm (DC 10) ถึง 104 mm (DC 20)
- ก้าน: รูปแบบ DIN 6535 HB มีผิวแบนสำหรับสกรูล็อกด้านข้างของหัวจับแบบ Weldon
การเลือกเอ็นมิลโทรคอยดัล S7 ให้เหมาะกับงาน
S770HB เป็นหนึ่งในกลุ่ม S7 เอ็นมิลโทรคอยดัล 5 ฟันของ Dormer Pramet ซึ่งทุกกลุ่มมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 – 20 mm ใช้ตารางด้านล่างเพื่อเลือกรุ่นที่เหมาะกับงาน
| ซีรีส์ | ความยาวคมตัด | ร่องแบ่งเศษ FS | น้ำหล่อเย็นผ่านตัวเครื่องมือ | คอหลบ | เหมาะสำหรับ |
|---|---|---|---|---|---|
| S770HB | สั้น | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | งานกัดโปรไฟล์ งานกัดร่องแบบโทรคอยดัล งานกัดกึ่งละเอียด |
| S771HB | สั้น | มี | มี | มี | งานกัดช่องแคบ งานกัดร่องแบบโทรคอยดัล งานกัดโปรไฟล์ |
| S772HB | ยาว | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | งานกัดโปรไฟล์ งานกัดร่องแบบโทรคอยดัล งานกัดกึ่งละเอียด |
| S773HB | ยาว | มี | มี | มี | งานกัดช่องแคบ งานกัดร่องแบบโทรคอยดัล งานกัดโปรไฟล์ |
เลือก S770HB สำหรับงานกัดโปรไฟล์ งานกัดร่องแบบโทรคอยดัล และงานกัดกึ่งละเอียด เมื่อความยาวคมตัดแบบสั้นเพียงพอและต้องการอัตราการขจัดเนื้อวัสดุสูงสุด สำหรับงานกัดช่องแคบที่การคายเศษมีความสำคัญ รุ่นที่มีร่องแบ่งเศษและน้ำหล่อเย็นผ่านตัวเครื่องมือ (S771HB / S773HB) จะเหมาะสมกว่า
ความเร็วตัดเริ่มต้นของ S770HB ตามวัสดุชิ้นงาน
| กลุ่ม ISO | วัสดุชิ้นงาน | ความเร็วตัดเริ่มต้น vc (ft/min) |
|---|---|---|
| P | เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ | 243 – 797 |
| M | สแตนเลส | 282 – 400 |
| K | เหล็กหล่อ | 226 – 702 |
| S | โลหะผสมทนความร้อนสูง | 108 – 236 |
แต่ละช่วงค่าสรุปจากค่าเริ่มต้นในแคตตาล็อกของ Dormer Pramet สำหรับวัสดุกลุ่มย่อยทั้งหมดในกลุ่ม ISO นั้น ควรใช้ค่าช่วงล่างสำหรับวัสดุเกรดที่แข็งและมีความแข็งแรงสูง และปรับให้เหมาะกับเครื่องจักรและการติดตั้งงานจริง