เอ็นมิล_S814HB

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer S814HB คือเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นแบบสั้น (short series) 4 ฟัน เคลือบผิว AlCrN พร้อมก้านแบบ Weldon ตามมาตรฐาน DIN 6535 HB และผลิตตามมาตรฐาน DIN 6527 L มุมเฮลิกซ์ 34° และมุมคายเศษ 9° ทำให้เป็นเอ็นมิลอเนกประสงค์สำหรับงานกัดบ่าและงานกัดเจาะลงในเหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ และโลหะผสมทองแดง

    มาตรฐาน

    • ขนาด: DIN 6527 L (เอ็นมิลคาร์ไบด์แบบสั้น)
    • ก้าน: DIN 6535 HB (ก้านทรงกระบอกที่มีผิวแบนสำหรับขันยึดแบบ Weldon)
    • พิกัดความเผื่อ: เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด h10 และเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน h6

    ลักษณะงานที่แนะนำ

    • งานหลัก: กัดบ่าลึก กัดเจาะลง
    • ใช้ได้: กัดบ่าตื้น กัดลาดเอียง (ramping) กัดเจาะลงแบบต่อเนื่อง กัดวนแบบเฮลิคอล (helical interpolation)

    คำแนะนำในการใช้งาน

    • ยึดเอ็นมิลด้วยผิวแบนของก้านในหัวจับแบบล็อกข้าง (Weldon) เพื่อไม่ให้เครื่องมือลื่นหรือถูกดึงหลุดขณะรับภาระ
    • กำหนดความเร็วตัดและอัตราป้อนตามข้อมูลสภาวะการตัดของ Dormer Pramet สำหรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและกลุ่มวัสดุชิ้นงานที่เลือก
    • ทังสเตนคาร์ไบด์มีความแข็งสูงแต่เปราะ ควรควบคุมการหนีศูนย์ (runout) ให้ต่ำ ใช้การจับยึดที่แข็งแรง และหลีกเลี่ยงแรงกระแทกหรือการสั่นสะท้าน (chatter) เพื่อป้องกันคมตัดบิ่น
    • ผู้ผลิตมีไฟล์โมเดล 2D (DXF) และ 3D (STP) ของทุกขนาดสำหรับใช้เขียนโปรแกรม CAD/CAM
    • สวมแว่นตานิรภัยขณะตัดเฉือน และระมัดระวังคมตัดที่แหลมคมขณะหยิบจับ

     

    เอ็นมิลซีรีส์ Dormer S814HB อยู่ในกลุ่มเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ 4 ฟันของ Dormer Pramet ตัวเอ็นมิลผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น เคลือบผิวอะลูมิเนียมโครเมียมไนไตรด์ (AlCrN) มีขนาดตามมาตรฐาน DIN 6527 L และใช้ก้านแบบ Weldon ตามมาตรฐาน DIN 6535 HB สำหรับหัวจับแบบล็อกข้าง (Weldon)

    คุณสมบัติเด่น

    • ตัวเอ็นมิลเป็นทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น เคลือบผิว AlCrN
    • 4 ฟัน มุมเฮลิกซ์ 34° และมุมคายเศษแนวรัศมี 9°
    • ความยาวคมตัดแบบสั้นตามมาตรฐาน DIN 6527 L
    • มุมคมตัดลบมุม 45° สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 3 mm ขึ้นไป โดยมีความกว้างลบมุม 0.08 ถึง 0.3 mm ตามขนาด
    • พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด h10 และพิกัดความเผื่อก้าน h6
    • ตัดได้ทั้งแนวรัศมี แนวทแยง และแนวแกน จึงใช้กัดเจาะลงได้และกัดด้านข้างได้
    • เป็นเอ็นมิลอเนกประสงค์สำหรับวัสดุชิ้นงานที่มีความต้านทานการตัดต่ำถึงสูง

    งานที่เหมาะสม

    งานหลักคือการกัดบ่าลึกและการกัดเจาะลง (plunge milling) นอกจากนี้ยังใช้กัดบ่าตื้น กัดลาดเอียง (ramping) กัดเจาะลงแบบต่อเนื่อง และกัดวนแบบเฮลิคอล (helical interpolation) ได้ วัสดุชิ้นงานที่เหมาะสม ได้แก่ เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ สเตนเลสกลุ่มเฟอร์ริติกและมาร์เทนซิติก เหล็กหล่อ และทองแดงหรือโลหะผสมทองแดง

     

    แบรนด์Dormer (Dormer Pramet)
    ซีรีส์S814HB
    ประเภทเอ็นมิลแบบสั้น (short series)
    วัสดุเครื่องมือทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น
    สารเคลือบผิวAlCrN (อะลูมิเนียมโครเมียมไนไตรด์)
    จำนวนฟัน4
    มุมเฮลิกซ์34°
    มุมคายเศษแนวรัศมี9°
    มาตรฐานขนาดDIN 6527 L
    ก้านก้านแบบ Weldon ตามมาตรฐาน DIN 6535 HB พิกัดความเผื่อ h6
    พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดh10
    มุมคมตัดลบมุม 45° กว้าง 0.08 ถึง 0.3 mm (เส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 3 mm ขึ้นไป)
    ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด2 ถึง 25 mm
    ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน6 ถึง 25 mm
    ช่วงความยาวรวม57 ถึง 121 mm
    วัสดุชิ้นงานเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (P) สเตนเลสกลุ่มเฟอร์ริติกและมาร์เทนซิติก (M) เหล็กหล่อ (K) ทองแดงและโลหะผสมทองแดง (N)

     

    รหัสสั่งซื้อรหัสสินค้าผู้ผลิต (Material ID)เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DC (mm)ความลึกตัดสูงสุด APMX (mm)ความยาวรวม OAL (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON (mm)ความกว้างลบมุม CHW (mm)
    S814HB2.05983612275760
    S814HB3.05983621385760.08
    S814HB4.059836244115760.13
    S814HB6.059836306135760.13
    S814HB8.059836358196380.13
    S814HB10.05983604102272100.2
    S814HB12.05983607122683120.2
    S814HB16.05983609163292160.2
    S814HB20.059836152038104200.3
    S814HB25.059836182545121250.3

     

    ภาพด้านข้างของเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นแบบก้านตรง โดยปลายคมตัดอยู่ทางซ้ายและก้านอยู่ทางขวา:

    • ส่วนคมตัด: ร่องฟันเกลียว 4 ร่อง มุมเฮลิกซ์ 34° ตลอดความลึกตัดสูงสุด APMX ปลายเป็นหน้าเรียบที่มีคมตัดด้านปลายสำหรับกัดเจาะลง
    • มุมคมตัด: ลบมุม 45° กว้างเท่ากับค่า CHW ที่มุมคมตัดทุกมุม (ขนาด 2 mm ไม่มีการลบมุม)
    • ก้าน: ก้านทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลาง DCON (พิกัดความเผื่อ h6) มีผิวแบนสำหรับขันยึดแบบ Weldon ตามมาตรฐาน DIN 6535 HB
    • เส้นผ่านศูนย์กลาง: ขนาด 2, 3 และ 4 mm มีเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DC เล็กกว่าก้าน 6 mm ส่วนตั้งแต่ขนาด 6 mm ขึ้นไป DC เท่ากับ DCON
    • ความยาวรวม OAL วัดจากหน้าปลายคมตัดถึงปลายก้าน

    ค่า DC, APMX, OAL, DCON และ CHW ของแต่ละขนาดดูได้ในตารางสเปก (Specification Table)

     

    วิธีเลือกเอ็นมิล S814HB ให้เหมาะกับงาน

    • วัสดุชิ้นงาน: Dormer Pramet ระบุวัสดุที่เหมาะสมคือ เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ สเตนเลสกลุ่มเฟอร์ริติกและมาร์เทนซิติก เหล็กหล่อ และทองแดงหรือโลหะผสมทองแดง สำหรับวัสดุกลุ่มอื่น เช่น สเตนเลสกลุ่มออสเทนนิติก โลหะผสมไทเทเนียม หรือเหล็กชุบแข็ง ควรเลือกซีรีส์ที่พัฒนามาสำหรับวัสดุกลุ่มนั้นโดยเฉพาะ
    • เส้นผ่านศูนย์กลางและความลึก: เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดให้เหมาะกับลักษณะชิ้นงาน แล้วตรวจสอบว่าความลึกที่ต้องการไม่เกินค่า APMX ของขนาดนั้น (เช่น 22 mm สำหรับ S814HB10.0)
    • หัวจับเครื่องมือ: S814HB ใช้ก้านแบบ Weldon สำหรับหัวจับแบบล็อกข้าง หากใช้หัวจับคอลเล็ตหรือหัวจับแบบสวมร้อน (shrink-fit) ที่ต้องใช้ก้านกลมเรียบ ซีรีส์พี่น้อง S814HA มีการออกแบบ 4 ฟัน มุมเฮลิกซ์ 34° แบบเดียวกัน แต่ใช้ก้านทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 6535 HA
    • ลักษณะงาน: S814HB เหมาะสำหรับงานกัดบ่าลึกและกัดเจาะลงเป็นหลัก และยังใช้กัดลาดเอียงหรือกัดวนแบบเฮลิคอลได้เมื่อต้องเริ่มกัดเข้าเนื้อวัสดุโดยไม่มีรูเจาะนำ
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    S814HB2.0 | เอ็นมิล_S814HB | DORMER | MISUMI ประเทศไทย