เอ็นมิล_S804HB

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    DORMER PRAMET S804HB คือเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นแบบซีรีส์สั้นพิเศษ 4 ฟัน เคลือบผิว AlCrN และใช้ก้านแบบ Weldon ตามมาตรฐาน DIN 6535 HB ผลิตตามมาตรฐาน DIN 6527 K ร่องฟันที่สั้นและแข็งแกร่งออกแบบมาสำหรับงานกัดบ่าระยะตื้นและงานกัดจุ่มในเหล็กกล้า เหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กหล่อ และโลหะผสมทองแดง

    มาตรฐาน

    • ขนาด: DIN 6527 K (เอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นซีรีส์สั้น)
    • ก้าน: DIN 6535 HB (ก้านทรงกระบอกพร้อมหน้าเรียบแบบ Weldon)
    • ค่าพิกัดความเผื่อ: เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด h10 เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน h6

    ลักษณะงานกัด

    • การใช้งานหลัก: งานกัดบ่าระยะตื้น งานกัดจุ่ม
    • ใช้งานได้: งานกัดร่องระยะตื้น งานกัดเอียงลง งานกัดจุ่มแบบต่อเนื่อง งานกัดวนเกลียว

    วัสดุชิ้นงาน

    • ISO P: เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ
    • ISO M: เหล็กกล้าไร้สนิมกลุ่มเฟอร์ริติก มาร์เทนซิติก และออสเทนนิติก
    • ISO K: เหล็กหล่อ
    • ISO N: ทองแดงและโลหะผสมทองแดง

    ข้อแนะนำในการใช้งาน

    • จับยึดเครื่องมือในหัวจับแบบ Weldon (ไซด์ล็อก) และขันสกรูล็อกให้กดลงบนหน้าเรียบของก้าน
    • ร่องฟันแบบสั้นพิเศษออกแบบมาสำหรับความลึกตัดน้อย ควรกำหนดความลึกตัดแนวแกนไม่เกินความยาวคมตัด (APMX) ของขนาดที่เลือก
    • Dormer Pramet มีข้อมูลสภาวะการตัดที่แนะนำสำหรับแต่ละขนาด ควรตั้งความเร็วรอบและอัตราป้อนให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน เครื่องจักร และความแข็งแกร่งของการจับยึด
    • ควบคุมระยะเยื้องศูนย์ (Runout) ให้ต่ำ และให้ระยะยื่นของเครื่องมือสั้นที่สุด เพื่อให้เครื่องมือคาร์ไบด์มีอายุการใช้งานยาวนานที่สุด
    • คาร์ไบด์มีความแข็งสูงแต่เปราะ หลีกเลี่ยงการกระแทก เก็บเครื่องมือไว้ในบรรจุภัณฑ์ และสวมแว่นตานิรภัยขณะทำงาน

     

    เอ็นมิลซีรีส์ DORMER PRAMET S804HB เป็นเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นแบบอเนกประสงค์ สำหรับวัสดุที่มีความต้านทานการตัดตั้งแต่ต่ำถึงสูง มี 4 ฟันและความยาวคมตัดแบบสั้นพิเศษ ขนาดเป็นไปตามมาตรฐาน DIN 6527 K ร่องฟันที่สั้นทำให้เครื่องมือมีความแข็งแกร่งสูงมาก ช่วยรักษาความแม่นยำและคุณภาพผิวงานในการกัดระยะตื้น และช่วยลดความเสี่ยงของการสั่นสะเทือน

    คมตัดได้รับการปกป้องด้วยสารเคลือบ AlCrN (อะลูมิเนียมโครเมียมไนไตรด์) ก้านแบบ Weldon ตามมาตรฐาน DIN 6535 HB มีหน้าเรียบสำหรับขันสกรูล็อก ทำให้จับยึดในหัวจับแบบไซด์ล็อกได้อย่างมั่นคง และช่วยป้องกันไม่ให้เครื่องมือเลื่อนหลุดออกเมื่อรับแรงตัดสูง

    คุณสมบัติเด่น

    • เอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น เคลือบผิว AlCrN
    • 4 ฟัน มุมเกลียว 34° และมุมคายแนวรัศมี 9°
    • ความยาวคมตัดแบบสั้นพิเศษ ให้ความแข็งแกร่งสูงสุด
    • ลบมุมขนาดเล็ก 45° ที่ขอบมุมคมตัดในเกือบทุกขนาด (ดูตารางข้อมูลจำเพาะ)
    • ก้านแบบ Weldon ตามมาตรฐาน DIN 6535 HB ค่าพิกัดความเผื่อก้าน h6
    • ค่าพิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด h10
    • ป้อนตัดได้ทั้งแนวรัศมี แนวทแยง และแนวแกน
    • เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดตั้งแต่ Ø2 mm ถึง Ø25 mm

    งานที่เหมาะสม

    • การใช้งานหลัก: งานกัดบ่าระยะตื้นและงานกัดจุ่ม (Plunge milling)
    • ใช้งานได้เพิ่มเติม: งานกัดร่องระยะตื้น งานกัดเอียงลง (Ramping) งานกัดจุ่มแบบต่อเนื่อง (Progressive plunging) และงานกัดวนเกลียว (Helical interpolation)
    • วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ เหล็กกล้าไร้สนิมกลุ่มเฟอร์ริติก มาร์เทนซิติก และออสเทนนิติก เหล็กหล่อ รวมถึงทองแดงหรือโลหะผสมทองแดง

     

    ยี่ห้อDORMER PRAMET
    ซีรีส์S804HB
    ประเภทเครื่องมือเอ็นมิล 4 ฟัน ซีรีส์สั้นพิเศษ
    วัสดุเครื่องมือทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น
    สารเคลือบAlCrN (อะลูมิเนียมโครเมียมไนไตรด์)
    จำนวนฟัน4
    มุมเกลียว34°
    มุมคายแนวรัศมี9°
    รูปแบบมุมคมตัดลบมุม 45° ขนาด 0.08 – 0.3 mm ขึ้นอยู่กับขนาดเครื่องมือ (ดูตารางข้อมูลจำเพาะ)
    ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดØ2 – Ø25 mm
    ค่าพิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดh10
    ความยาวคมตัดสั้นพิเศษ
    ก้านก้านแบบ Weldon ตามมาตรฐาน DIN 6535 HB ค่าพิกัดความเผื่อ h6
    มาตรฐานขนาดDIN 6527 K
    ทิศทางการป้อนตัดแนวรัศมี แนวทแยง แนวแกน

     

    รุ่นเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DC (mm)ความยาวคมตัด APMX (mm)ความยาวรวม OAL (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON (mm)ขนาดลบมุม CHW (mm)หมายเลข EDP
    S804HB2.024506 0641712
    S804HB3.0355060.080641729
    S804HB4.0485460.130641736
    S804HB5.0595460.130641743
    S804HB6.06105460.130641750
    S804HB8.08125880.130641767
    S804HB10.0101466100.20641774
    S804HB12.0121673120.20641781
    S804HB16.0162282160.20641798
    S804HB20.0202692200.30641804
    S804HB25.025    0641811

    ทุกขนาด: 4 ฟัน มุมเกลียว 34° มุมคายแนวรัศมี 9° เคลือบผิว AlCrN ก้านแบบ Weldon ตามมาตรฐาน DIN 6535 HB (h6) ค่าพิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด h10

     

    S804HB เป็นเครื่องมือทังสเตนคาร์ไบด์ชิ้นเดียวทรงตรง โดยมีส่วนคมตัดที่มีร่องฟันอยู่ด้านหน้า และก้านทรงกระบอกอยู่ด้านหลัง

    • ส่วนคมตัด: ร่องฟันเกลียว 4 ร่อง มุมเกลียว 34° ยาวตลอดความยาวคมตัด (APMX)
    • หน้าปลาย: มีคมตัดที่ปลายจึงป้อนตัดในแนวแกนได้ และมุมคมตัดมีการลบมุมขนาดเล็ก 45° (CHW) ในเกือบทุกขนาด
    • ก้าน: ก้านทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 6535 HB มีหน้าเรียบแบบ Weldon สำหรับหัวจับแบบไซด์ล็อก ค่าพิกัดความเผื่อก้าน h6
    • ขนาด Ø2 mm ถึง Ø5 mm ใช้ก้านขนาด 6 mm ร่วมกัน ก้านจึงใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด
    • ตั้งแต่ Ø6 mm ถึง Ø20 mm เส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด
    • ขนาดหลัก: เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DC ความยาวคมตัด APMX ความยาวรวม OAL เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON และขนาดลบมุม CHW (ดูค่าในตารางข้อมูลจำเพาะ)

     

    การเลือก S804HB ให้เหมาะกับงาน

    • เลือกตามเส้นผ่านศูนย์กลาง: เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ที่สุดเท่าที่รูปทรงชิ้นงานอนุญาต เพื่อความแข็งแกร่งที่ดีที่สุด ขนาด Ø2 mm ถึง Ø6 mm ใช้ก้าน 6 mm เหมือนกัน จึงใช้หัวจับขนาดเดียวได้ทั้งหมด
    • เลือกตามความลึก: S804HB เป็นเครื่องมือแบบสั้นพิเศษ เหมาะเมื่อความลึกของบ่าหรือร่องอยู่ภายในความยาวคมตัด (APMX) หากผนังลึกกว่านั้นต้องใช้ซีรีส์ที่ยาวกว่า
    • เลือกตามชนิดก้าน: S804HB ใช้ก้านแบบ Weldon ตามมาตรฐาน DIN 6535 HB สำหรับหัวจับแบบไซด์ล็อก นอกจากนี้ Dormer Pramet ยังมีรุ่น S804HA ที่ใช้ก้านทรงกระบอกเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA สำหรับหัวจับแบบ Shrink-fit หัวจับไฮดรอลิก หรือหัวจับคอลเล็ต

    คู่มือเลือกตามวัสดุชิ้นงาน

    วัสดุชิ้นงานความเหมาะสม
    เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อเหมาะสม
    เหล็กกล้าไร้สนิม (เฟอร์ริติก มาร์เทนซิติก ออสเทนนิติก)เหมาะสม
    เหล็กหล่อเหมาะสม
    ทองแดงและโลหะผสมทองแดงเหมาะสม
    วัสดุอื่น (เช่น เหล็กชุบแข็ง หรือโลหะผสมทนความร้อน)ไม่อยู่ในช่วงการใช้งานที่ผู้ผลิตระบุ – ควรเลือกซีรีส์เฉพาะทาง

    การเลือกตามลักษณะงาน

    • ได้ผลดีที่สุด: งานกัดบ่าระยะตื้นและงานกัดจุ่ม ซึ่งร่องฟันที่สั้นให้ความแข็งแกร่งสูงสุด
    • ใช้งานได้เพิ่มเติม: งานกัดร่องระยะตื้น งานกัดเอียงลงในโพรงงาน งานกัดจุ่มแบบต่อเนื่อง และงานกัดวนเกลียวสำหรับรู
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    S804HB3.0 | เอ็นมิล_S804HB | DORMER | MISUMI ประเทศไทย