เอ็นมิล_S804HA

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    DORMER PRAMET S804HA เป็นเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น 4 ฟัน ซีรีส์ความยาวคมตัดสั้นพิเศษ เคลือบผิว AlCrN ผลิตตามมาตรฐาน DIN 6527 K พร้อมก้านตรงแบบเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA ออกแบบมาสำหรับงานกัดบ่าและงานกัดจุ่มลงตามแนวแกนในเหล็กกล้า สแตนเลส เหล็กหล่อ และโลหะผสมทองแดง

    • มาตรฐาน: ขนาดตามมาตรฐาน DIN 6527 K (ซีรีส์สั้นพิเศษ) ก้านทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 6535 HA
    • พิกัดความเผื่อ: ก้าน h6 เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดคลาส h10
    • วัสดุชิ้นงานที่ผู้ผลิตระบุ: เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ; สแตนเลสเฟอร์ริติก มาร์เทนซิติก และออสเทนนิติก; เหล็กหล่อ; ทองแดงหรือโลหะผสมทองแดง
    • งานหลัก: งานกัดบ่าตื้นและงานกัดจุ่มลงตามแนวแกน งานที่ทำได้: งานกัดร่องตื้น งานกัดลาดเอียงลง งานกัดจุ่มแบบต่อเนื่อง และงานกัดวงกลมแบบเฮลิคอล
    • ในแคตตาล็อก Solid Milling ของ Dormer Pramet เอ็นมิลประเภทนี้จัดอยู่ในกลุ่มเครื่องมือทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นสำหรับการผลิตแบบผสม เหมาะกับค่าพารามิเตอร์การตัดระดับปานกลาง
    • ผู้ผลิตกำหนดค่าเริ่มต้นของความเร็วตัดและอัตราป้อนต่อฟันตามกลุ่มวัสดุชิ้นงาน (WMG) ควรตรวจสอบเงื่อนไขการตัดของสินค้านี้และปรับให้เหมาะกับเครื่องจักรและการจับยึดจริง

     

    เอ็นมิลซีรีส์ DORMER PRAMET S804HA เป็นเอ็นมิล 4 ฟัน ผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นและเคลือบผิวอะลูมิเนียมโครเมียมไนไตรด์ (AlCrN) ความยาวคมตัดสั้นพิเศษตามมาตรฐาน DIN 6527 K ทำให้เครื่องมือมีความแข็งแกร่งสูง ส่วนมุมเฮลิกซ์ 34° และมุมคายแนวรัศมี 9° เป็นรูปทรงคมตัดแบบใช้งานทั่วไปสำหรับวัสดุที่มีความต้านทานการตัดต่ำถึงสูง ขอบมุมคมตัดลบมุม 45°

    คุณสมบัติเด่น

    • ตัวเครื่องมือทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น เคลือบผิว AlCrN
    • 4 ฟัน มุมเฮลิกซ์ 34° และมุมคายแนวรัศมี 9°
    • ความยาวคมตัดสั้นพิเศษตามมาตรฐาน DIN 6527 K เพื่อความแข็งแกร่งสูง
    • ขอบมุมคมตัดลบมุม 45°
    • ก้านตรงทรงกระบอกแบบเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อก้าน h6 พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด h10
    • ตัดได้ทั้งแนวรัศมี แนวเฉียง และแนวแกน

    การใช้งาน

    • การใช้งานหลัก: งานกัดบ่าตื้นและงานกัดจุ่มลงตามแนวแกน
    • การใช้งานที่ทำได้: งานกัดร่องตื้น งานกัดลาดเอียงลง งานกัดจุ่มแบบต่อเนื่อง และงานกัดวงกลมแบบเฮลิคอล
    • วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ; สแตนเลสเฟอร์ริติก มาร์เทนซิติก และออสเทนนิติก; เหล็กหล่อ; ทองแดงและโลหะผสมทองแดง

     

    ยี่ห้อDORMER PRAMET
    ซีรีส์S804HA
    ประเภทเครื่องมือเอ็นมิลซีรีส์ความยาวคมตัดสั้นพิเศษ
    วัสดุเครื่องมือทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น
    การเคลือบผิวAlCrN (อะลูมิเนียมโครเมียมไนไตรด์)
    จำนวนฟัน4
    มุมเฮลิกซ์34°
    มุมคายแนวรัศมี9°
    รูปทรงมุมขอบมุมคมตัดลบมุม 45°
    ประเภทคมตัดใช้งานทั่วไปสำหรับวัสดุที่มีความต้านทานการตัดต่ำถึงสูง
    พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดh10
    ก้านก้านตรงทรงกระบอกแบบเรียบ DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อ h6
    มาตรฐานDIN 6527 K
    ทิศทางการตัดแนวรัศมี แนวเฉียง แนวแกน

     

    รหัสสินค้าหมายเลขวัสดุDC (mm)DCON MS (mm)APMX (mm)OAL (mm)CHW (mm)NOFน้ำหนักสุทธิ (g)
    S804HA10.05982575101014660.2473

    DC = เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด, DCON MS = เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน, APMX = ความลึกตัดสูงสุด (ความยาวคมตัด), OAL = ความยาวทั้งหมด, CHW = ความกว้างลบมุมที่มุมคมตัด (45°), NOF = จำนวนฟัน พิกัดความเผื่อก้าน h6

     

    รูปทรงและขนาดหลักของ S804HA10.0 (ข้อมูลจากผู้ผลิต):

    • ความยาวทั้งหมด (OAL): 66 mm
    • ส่วนคมตัด: เส้นผ่านศูนย์กลาง (DC) 10 mm มีร่องคมตัดแบบเกลียว 4 ร่อง มุมเฮลิกซ์ 34°
    • ความยาวคมตัด / ความลึกตัดสูงสุด (APMX): 14 mm เป็นช่วงร่องคมตัดสั้นพิเศษที่ปลายเครื่องมือ
    • ขอบมุมคมตัด: ลบมุม 45° ความกว้าง (CHW) 0.2 mm
    • ก้าน: ก้านตรงทรงกระบอกแบบเรียบขนาด 10 mm (DCON MS) ตามมาตรฐาน DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อ h6

    ผู้ผลิตมีไฟล์โมเดล 2D (DXF) และ 3D (STP) ของสินค้านี้ให้ดาวน์โหลดในหน้าข้อมูลสินค้า

     

    วิธีเลือกให้เหมาะกับชิ้นงานและลักษณะงาน

    ความต้องการกลุ่มสินค้า Dormer
    งานกัดบ่าตื้นและงานกัดจุ่มลงในเหล็กกล้า สแตนเลส เหล็กหล่อ หรือโลหะผสมทองแดง ใช้ก้านเรียบS804HA (ซีรีส์นี้): 4 ฟัน ความยาวคมตัดสั้นพิเศษ DIN 6527 K
    งานกัดบ่าที่ลึกขึ้นซึ่งต้องการความยาวคมตัดมากกว่าS814HA: 4 ฟัน ซีรีส์สั้น DIN 6527 L
    งานกัดร่องตามพิกัด P9 และงานกัดลาดเอียงลงเป็นงานหลักS802HA: 2 ฟัน ความยาวคมตัดสั้นพิเศษ DIN 6527 K

    อะลูมิเนียม โลหะผสมทนความร้อนสูง และวัสดุชุบแข็ง ไม่อยู่ในรายการวัสดุชิ้นงานที่ผู้ผลิตระบุสำหรับ S804HA จึงควรเลือกเครื่องมือที่ออกแบบมาสำหรับวัสดุเหล่านั้น

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    S804HA2.0 | เอ็นมิล_S804HA | DORMER | MISUMI ประเทศไทย