เอ็นมิล_S766

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เอ็นมิล DORMER PRAMET S766 แบบคมตัดสั้น 4 ฟัน ผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น เคลือบผิว TiSiN มีมุมเฮลิกซ์ไม่เท่ากัน (แปรผัน) และลบมุมขอบคมตัด 45°
มีก้านทรงกระบอกเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA และเป็นเอ็นมิลอเนกประสงค์สำหรับวัสดุชิ้นงานที่มีความต้านทานการตัดตั้งแต่ต่ำจนถึงสูง
มาตรฐาน
- ก้าน: ก้านทรงกระบอกเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA
- การออกแบบเครื่องมือ: ตามมาตรฐาน Dormer Pramet
ข้อมูลการตัด
Dormer Pramet เผยแพร่ข้อมูลสภาวะการตัดสำหรับรหัสสินค้า S766 แต่ละรหัส ควรเลือกความเร็วตัดและอัตราป้อนให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน เครื่องจักร และการจับยึด แล้วจึงปรับจูนต่อจากนั้น
คำแนะนำและข้อควรระวังในการใช้งาน
- จับยึดก้านเรียบด้วยหัวจับที่แข็งแรงและมีค่าการหนีศูนย์ต่ำ เช่น หัวจับคอลเล็ต หัวจับไฮดรอลิก หรือหัวจับแบบชริงก์ฟิต
- ยื่นเครื่องมือออกจากหัวจับให้สั้นที่สุดเท่าที่ทำได้ เพื่อให้การตั้งเครื่องมีความแข็งเกร็ง
- ทังสเตนคาร์ไบด์มีความแข็งแต่เปราะ จึงควรหลีกเลี่ยงการกระแทก อย่าทำเครื่องมือตก และเก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เพื่อปกป้องคมตัด
- เปลี่ยนเครื่องมือเมื่อเริ่มเห็นการสึกหรอของคมตัด ก่อนที่จะทำให้ผิวงานไม่ดีหรือเครื่องมือหัก
- สวมแว่นตานิรภัยและใช้การ์ดป้องกันของเครื่องจักรทุกครั้ง เพราะเศษโลหะร้อนและคม
DORMER PRAMET S766 เป็นเอ็นมิลแบบคมตัดสั้น 4 ฟัน ผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นและเคลือบผิว TiSiN (ไทเทเนียมซิลิคอนไนไตรด์) ผลิตตามมาตรฐาน Dormer Pramet มีการลบมุมขอบคมตัด 45° และมีก้านทรงกระบอกเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA โดย Dormer Pramet จัดให้เป็นเอ็นมิลประเภทอเนกประสงค์สำหรับวัสดุชิ้นงานที่มีความต้านทานการตัดตั้งแต่ต่ำจนถึงสูง
คุณสมบัติเด่น
- ตัวเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น – มีความแข็งและความแกร่งสูง ช่วยให้ตัดได้แม่นยำและมั่นคง
- เคลือบผิว TiSiN – ชั้นเคลือบที่แข็งและทนความร้อน ช่วยปกป้องคมตัดจากการสึกหรอ
- มุมเฮลิกซ์ไม่เท่ากัน (แปรผัน) – ร่องคายเศษแต่ละร่องมีมุมเฮลิกซ์ต่างกัน ช่วยทำลายจังหวะการตัดที่สม่ำเสมอ และช่วยลดการสั่นสะเทือนและการสั่นกระพือ
- ความยาวคมตัดสั้น – ทำให้เครื่องมือกะทัดรัดและแข็งแรง
- ลบมุมขอบคมตัด 45° – ช่วยป้องกันไม่ให้มุมคมตัดบิ่น
- ก้านเรียบ DIN 6535 HA – ก้านทรงกระบอกมาตรฐาน ใช้กับหัวจับทั่วไปได้
การใช้งาน
งานกัดอเนกประสงค์บนเครื่องกัดและเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ ในกรณีที่ต้องการใช้เครื่องมือตัวเดียวกับวัสดุชิ้นงานหลากหลาย ตั้งแต่ความต้านทานการตัดต่ำจนถึงสูง
| ซีรีส์ | S766 |
|---|---|
| แบรนด์ | DORMER PRAMET |
| ประเภทเครื่องมือ | เอ็นมิลแบบคมตัดสั้น |
| จำนวนฟัน | 4 |
| วัสดุเครื่องมือ | ทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น |
| การเคลือบผิว | TiSiN (ไทเทเนียมซิลิคอนไนไตรด์) |
| มุมเฮลิกซ์ | มุมเฮลิกซ์ไม่เท่ากัน (แปรผัน) |
| รูปแบบมุมคมตัด | ลบมุมขอบคมตัด 45° |
| ความยาวคมตัด | สั้น |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอกเรียบ DIN 6535 HA |
| มาตรฐานการออกแบบ | มาตรฐาน Dormer Pramet |
| ขอบเขตการใช้งาน | อเนกประสงค์ สำหรับวัสดุชิ้นงานที่มีความต้านทานการตัดต่ำถึงสูง |
| รหัสสินค้า | รหัสอ้างอิงผู้ผลิต | เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (mm) | ความยาวคมตัด (mm) | ความยาวรวม (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (mm) | ลบมุมที่มุมคมตัด | จำนวนฟัน | สารเคลือบผิว |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S76610.0 | 6707010 | 10 | 22 | 72 | 10 | 0.2 mm × 45° | 4 | TiSiN |
เอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นทรงตรง ปลายตัดแบบเหลี่ยม (ปลายเรียบ) และลบมุมขอบคมตัด 45° ส่วนคมตัดมี 4 ฟันแบบเกลียวที่มีมุมเฮลิกซ์ไม่เท่ากัน (แปรผัน) ในช่วงความยาวคมตัดสั้น ส่วนที่เหลือเป็นก้านทรงกระบอกเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA และไม่มีผิวแบนสำหรับยึดสกรูล็อก
ขนาดหลักที่ระบุสำหรับแต่ละรหัสสินค้า:
- เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (DC)
- ความยาวคมตัด / ความลึกตัดสูงสุด (APMX)
- ความยาวรวม (OAL)
- เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON)
- ความกว้างของการลบมุมที่มุมคมตัด (CHW) ที่ 45°
ตัวอย่าง – S76620.0: เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด 20 mm ความยาวคมตัด 38 mm ความยาวรวม 104 mm เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 20 mm ลบมุม 0.4 mm × 45°
การเลือกระหว่างเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น 4 ฟัน แบบคมตัดสั้นของ Dormer Pramet ในกลุ่มใกล้เคียง
| ซีรีส์ | รูปแบบปลายตัด | การเคลือบผิว | มุมเฮลิกซ์ |
|---|---|---|---|
| S766 | เอ็นมิลลบมุมขอบคมตัด 45° | TiSiN | ไม่เท่ากัน (แปรผัน) |
| S767 | เอ็นมิลมุมรัศมี | TiSiN | ไม่เท่ากัน (แปรผัน) ระยะพิตช์ต่างกัน |
| S761 | เอ็นมิล | AlCrN | 40° ระยะพิตช์ต่างกัน |
| S765 | เอ็นมิลกัดหยาบ โปรไฟล์พิตช์หยาบ | AlCrN | 40° ระยะพิตช์ต่างกัน |
- เลือก S766 สำหรับงานกัดอเนกประสงค์ที่ต้องการมุมงานเกือบเป็นมุมฉาก โดยมุมคมตัดได้รับการป้องกันด้วยการลบมุม 45° ขนาดเล็ก
- เลือก S767 เมื่อชิ้นงานต้องการมุมรัศมีตรงรอยต่อระหว่างผนังกับพื้น หรือเมื่อต้องการมุมคมตัดที่แข็งแรงขึ้น
- เลือก S765 สำหรับงานกัดหยาบเพื่อปาดเนื้อวัสดุออกปริมาณมากก่อนงานเก็บผิว
- S761 มีรูปแบบคมตัดสั้น 4 ฟันเหมือนกัน แต่เคลือบผิว AlCrN และมีมุมเฮลิกซ์ 40°